(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【クリーン洗浄品】円形支柱-両端めねじ

【クリーン洗浄品】円形支柱-両端めねじ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 鉄材質品の発売を開始いたしました。
  • LVCは1明細行のご注文が20本以下の場合にのみ適用されます。

型番

未確定928件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

●L寸固定
●L寸指定
●ねじ径指定
●L寸指定・スパナ溝付
●ねじ径指定・スパナ溝付

[ ! ]表面処理なしのスパナ溝付近はバレル研磨のため光沢が出ることがあります。
[ ! ]L、S、SC、ℓ1寸の寸法公差はJISB0405m級に準じる。
*コーナーはC0.2~0.5
[ ! ]三価クロメート(黒色)、白・黒アルマイトはめねじ内部に表面処理されない場合があります。
*三価クロメート(黒色)のD部公差は±0.05になります。
[ ! ]L≧M×2+N×2
[ ! ]めねじの加工によりめねじ部のDが多少ふくらむことがあります。
[ ! ]材質SS400相当の商品には防錆油がつきます。
[ ! ]SC≦Lーℓ1
[ ! ]スパナ溝付近は研磨のため光沢が出ることがあります。
[ ! ]同軸度等の精度を求める場合シャフトをご検討ください。
Type[ M ]材質[ S ]表面処理洗浄方法
L寸固定L寸指定
標準スパナ溝付ねじ径指定ねじ径指定洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
スパナ溝付
SL-SETRSL-SETRFSL-SETRSSL-SETFSL-SETSSUS304脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-SETRSH-SETRFSH-SETRSSH-SETFSH-SETS精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-SETRSHD-SETRFSHD-SETRSSHD-SETFSHD-SETS電解研磨+精密洗浄
SL-AETRFSL-AETRSSL-AETTFSL-AETTSA2017-T4白アルマイト脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-AETRFSH-AETRSSH-AETTFSH-AETTS精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SL-ABETRFSL-ABETRSSL-ABETTFSL-ABETTS黒アルマイト脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-ABETRFSH-ABETRSSH-ABETTFSH-ABETTS精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SL-PETRSL-PETRFSL-PETRSSL-PETFSL-PETSSS400相当無電解ニッケルメッキ脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-PETRSH-PETRFSH-PETRSSH-PETFSH-PETS精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SL-BETRFSL-BETRSSL-BETS三価クロメート(黒色)脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-BETRFSH-BETRSSH-BETS精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式LSCMN
SL-SETR10150      
SH-SETRF10150      
SHD-SETF20400  M8N10
SL-SETS25500SC100M10N12
■L寸固定
型式L
選択
M
(並目)
SW1
TypeD
SL-SETR
SH-SETR
SHD-SETR

SL-PETR
SH-PETR
61520253035404550           33.558
8 2025303540455060708090100110120130140150 467
10 2025303540455060708090100110120130140150200568
12  2530354045506070809010011012013014015020067.51010
15    354045506070809010011012013014015020081013
20     40455060708090100110120130140150200101517
■L寸指定
型式L
[ ! ]指定0.1mm単位
*D=5,35,40,50は指定0.5mm単位
M
(並目)
TypeD
SUS304(D≦30)
SL-SETRF
SH-SETRF
SHD-SETRF

A2017 白アルマイト(6≦D≦30)
SL-AETRF
SH-AETRF

A2017 黒アルマイト(6≦D≦20,L≦500)
SL-ABETRF
SH-ABETRF

SS400相当
SL-PETRF
SH-PETRF
SL-BETRF
SH-BETRF
 58.0〜100.02.6
68.0〜300.03
810.0〜400.04
1015.0〜600.0(500)5
1225.0〜700.0(500)6
1525.0〜800.0(500)8
2030.0〜800.0(500)10
2540.0〜800.012
3050.0〜800.016
 3550.0〜800.016
* 4060.0〜800.020
* 5075.0〜800.024
[ ! ]L寸の( )は黒アルマイトに適用。
[ ! ]L≦M×4のめねじは通しになります。[ ! ]L≦(M×2+5)+(M×2+5)の場合めねじ下穴が貫通になる場合があります。
[ ! ]A2017・三価クロメートはL指定0.5mm単位となります。
■L寸指定・スパナ溝付
型式L
[ ! ]指定0.1mm単位
*D=5,35,40,50は指定0.5mm単位
SC
指定0.5mm単位
M
(並目)
W1
TypeD
SUS304(D≦30)
SL-SETRS
SH-SETRS
SHD-SETRS

A2017 白アルマイト(6≦D≦30)
SL-AETRS
SH-AETRS

A2017 黒アルマイト(6≦D≦20,L≦500)
SL-ABETRS
SH-ABETRS

SS400相当
SL-PETRS
SH-PETRS
SL-BETRS
SH-BETRS
 58.0〜100.00〜92.02.648
68.0〜300.00〜292.035
810.0〜400.00〜392.047
1015.0〜600.0(500)0〜592.0(492)58
1225.0〜700.0(500)0〜690.0(490)61010
1525.0〜800.0(500)0〜790.0(490)813
2030.0〜800.0(500)0〜790.0(490)1017
2540.0〜800.00〜790.01222
3050.0〜800.00〜785.0162715
 3550.0〜800.00〜800.01630
 4060.0〜800.00〜800.0203620
* 5075.0〜800.00〜800.02441
[ ! ]L寸、SC寸の( )は黒アルマイトに適用。
[ ! ]L≦M×4のめねじは通しになります。[ ! ]L≦(M×2+5)+(M×2+5)の場合めねじ下穴が貫通になる場合があります。
[ ! ]SC≦M×3の場合、WーM≧2が必要です。また、LーSC≦N×3の場合、WーN≧2が必要となります。
[ ! ]A2017・三価クロメートはL指定0.5mm単位となります。
■ねじ径指定
型式L
[ ! ]指定0.1mm単位
*D=5,35,40,50は指定0.5mm単位
M・N
(並目)選択
TypeD
SUS304(D≦30)
SL-SETF
SH-SETF
SHD-SETF

A2017 白アルマイト(6≦D≦30)
SL-AETTF
SH-AETTF

A2017 黒アルマイト(6≦D≦20,L≦500)
SL-ABETTF
SH-ABETTF

SS400相当
SL-PETF
SH-PETF
* 515.0〜100.02.63         
615.0〜300.0 34        
815.0〜400.0 345       
1020.0〜600.0(500) 3456      
1225.0〜700.0(500)  4568     
1530.0〜800.0(500)   56810    
2040.0〜800.0(500)   5681012   
2550.0〜800.0   568101216  
3060.0〜800.0   56810121620 
 3575.0〜800.0    681012162024
* 4075.0〜800.0     81012162024
* 5075.0〜800.0      1012162024
[ ! ]L寸の( )は黒アルマイトに適用。
[ ! ]L≦(M×2+下穴深さ)+(N×2+下穴深さ)の場合、めねじ下穴が貫通及び大きいタップ有効長を優先させるため、小さいタップの有効長が短くなります。
    (MD、NDの場合はL≦(MD×3+下穴深さ)+(ND×3+下穴深さ)になります。)
[ ! ]A2017はL指定0.5mm単位となります。
■ねじ径指定・スパナ溝付
型式L
[ ! ]指定0.1mm単位
*D=5,35,40,50は指定0.5mm単位
SC
指定0.5mm単位
M・N
(並目)選択
W1
TypeD
SUS304(D≦30)
SL-SETS
SH-SETS
SHD-SETS

A2017 白アルマイト(6≦D≦30)
SL-AETTS
SH-AETTS

A2017 黒アルマイト(6≦D≦20,L≦500)
SL-ABETTS
SH-ABETTS

SS400相当
SL-PETS
SH-PETS
SL-BETS
SH-BETS
 515.0〜100.00〜92.02.63         48
615.0〜300.00〜292.0 34        5
815.0〜400.00〜392.0 345       7
1020.0〜600.0(500)0〜592.0(492) 3456      8
1225.0〜700.0(500)0〜690.0(490)  4568     1010
1530.0〜800.0(500)0〜790.0(490)   56810    13
2040.0〜800.0(500)0〜790.0(490)   5681012   17
2550.0〜800.00〜790.0   568101216  22
3060.0〜800.00〜785.0   56810121620 2715
 3575.0〜800.00〜800.0    68101216202430
* 4075.0〜800.00〜800.0     810121620243620
 5075.0〜800.00〜800.0      101216202441
[ ! ]L寸、SC寸の( )は黒アルマイトに適用。
[ ! ]SC≦M×3の場合、WーM≧2が必要です。また、LーSC≦N×3の場合、WーN≧2が必要となります。
[ ! ]L≦(M×2+下穴深さ)+(N×2+下穴深さ)の場合、めねじ下穴が貫通及び大きいタップ有効長を優先させるため、小さいタップの有効長が短くなります。
    (MD、NDの場合はL≦(MD×3+下穴深さ)+(ND×3+下穴深さ)になります。)
[ ! ]A2017・三価クロメートはL指定0.5mm単位となります。
■L寸公差表
L寸L寸公差
8≦L≦300±0.1
300<L≦600±0.3
600<L≦800±0.4

追加工

型式LSCMN(LKC・LVC…etc.)
SH-SETRF10150.3      LKC
SHD-SETF20400  MD8N10LKC
SL-SETS25500SC100M10N12HL300
 
AlterationsL寸公差変更全長(L寸)精度変更めねじ部有効長変更六角レンチ用通し穴
CodeLKCLVCMD・NDHL
Spec.L寸法公差は以下のようになります。
指定方法 LKC
LKC使用時、L寸単位0.1mm指定可
L寸 L寸公差 
  8≦L≦300±0.05
300<L≦600±0.10
600<L≦800±0.15
[ NG ]L寸固定は適用不可
複数注文時、各L寸法のバラつきを
±0.02mm以内に致します。
指定方法 LVC
[ ! ]L≦200かつ1明細行のご注文が
  20本以下の場合に適用
[ NG ]
L寸固定、黒アルマイトは
   適用不可
めねじ部の有効長をM(N)×3に変更します。
指定方法 MD6/ND6
(MをMD・NをNDに変更)
[ ! ]MD×3+ND×3≦L
[ ! ]ねじ径指定のみ適用
[ NG ]M(N)2.6は適用不可
HL=指定1mm単位
指定方法 HL10
[ ! ]d/2+5≦HL≦L-(d/2+5)  [ ! ]8≦D≦30のみ適用
Ddレンチ対辺Ddレンチ対辺
82.52205.85
1032.5256.96
123.53309.28
154.64 
[ ! ]SC加工併用時は、SCに対して90°の位置につきます。
[ NG ]L寸固定は適用不可
¥/1Code40050200400
洗浄工程
 ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。
・脱脂洗浄(型式:SL-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

エアブロー(オイルフリー)
使用



 

防錆袋使用
 

・精密洗浄(型式:SH-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

温純水(13MΩ・cm)使用

 


 

窒素ブロー使用

 


 

クリーンベンチ(クラス10)
で実施

・電解研磨+精密洗浄(型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

材質に応じた電解研磨槽
で電解研磨



 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

温純水(13MΩ・cm)使用

 


 

窒素ブロー使用

 


 

クリーンベンチ(クラス10)
で実施


商品の形状や材質等によって溶剤や工程が変わることがあります。
 
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合

 
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) 
 オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合
一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。[ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。
     1梱包につき1つになります。
 
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
特性・用途
材質
詳細材質
表面処理
外径 D(φ)
長さ L(mm)
洗浄方法
寸法指定
スパナ溝
ねじ径 M(mm)
ねじ径 N(mm)
スパナ溝までの距離 S [SC](mm)
めねじ部有効長変更(呼び径×3) [MD]
めねじ部有効長変更(呼び径×3) [ND]
二面幅 B(円形)(mm)
材質証明書:材質
材質証明書:表面処理
材質証明書:材質(備考)
材質証明書:表面処理(備考)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
6
8 ~ 100
精密洗浄
L寸指定標準
なし
3
3
-
-
-
-
A2017-T4
白アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
8
10 ~ 200
精密洗浄
L寸指定標準
なし
4
4
-
-
-
-
A2017-T4
白アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
10
15 ~ 400
精密洗浄
L寸指定標準
なし
5
5
-
-
-
-
A2017-T4
白アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
12
25 ~ 500
精密洗浄
L寸指定標準
なし
6
6
-
-
-
-
A2017-T4
白アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
15
25 ~ 600
精密洗浄
L寸指定標準
なし
8
8
-
-
-
-
A2017-T4
白アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
20
30 ~ 600
精密洗浄
L寸指定標準
なし
10
10
-
-
-
-
A2017-T4
白アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
25
40 ~ 700
精密洗浄
L寸指定標準
なし
12
12
-
-
-
-
A2017-T4
白アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
30
50 ~ 800
精密洗浄
L寸指定標準
なし
16
16
-
-
-
-
A2017-T4
白アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
6
8 ~ 100
精密洗浄
L寸指定スパナ溝付
あり
3
3
0 ~ 92
-
-
5
A2017-T4
白アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
8
10 ~ 200
精密洗浄
L寸指定スパナ溝付
あり
4
4
0 ~ 192
-
-
7
A2017-T4
白アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
10
15 ~ 400
精密洗浄
L寸指定スパナ溝付
あり
5
5
0 ~ 392
-
-
8
A2017-T4
白アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
12
25 ~ 500
精密洗浄
L寸指定スパナ溝付
あり
6
6
0 ~ 490
-
-
10
A2017-T4
白アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
15
25 ~ 600
精密洗浄
L寸指定スパナ溝付
あり
8
8
0 ~ 590
-
-
13
A2017-T4
白アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
20
30 ~ 600
精密洗浄
L寸指定スパナ溝付
あり
10
10
0 ~ 590
-
-
17
A2017-T4
白アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
25
40 ~ 700
精密洗浄
L寸指定スパナ溝付
あり
12
12
0 ~ 690
-
-
22
A2017-T4
白アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
30
50 ~ 800
精密洗浄
L寸指定スパナ溝付
あり
16
16
0 ~ 785
-
-
27
A2017-T4
白アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
6
15 ~ 100
精密洗浄
L寸指定ねじ径指定
なし
3 ~ 4
3 ~ 4
-
-
-
-
A2017-T4
白アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
6
15 ~ 100
精密洗浄
L寸指定ねじ径指定
なし
3 ~ 4
-
-
-
3 ~ 4
-
A2017-T4
白アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
6
15 ~ 100
精密洗浄
L寸指定ねじ径指定
なし
-
3 ~ 4
-
3 ~ 4
-
-
A2017-T4
白アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
6
15 ~ 100
精密洗浄
L寸指定ねじ径指定
なし
-
-
-
3 ~ 4
3 ~ 4
-
A2017-T4
白アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
8
15 ~ 200
精密洗浄
L寸指定ねじ径指定
なし
3 ~ 5
3 ~ 5
-
-
-
-
A2017-T4
白アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
8
15 ~ 200
精密洗浄
L寸指定ねじ径指定
なし
3 ~ 5
-
-
-
3 ~ 5
-
A2017-T4
白アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
8
15 ~ 200
精密洗浄
L寸指定ねじ径指定
なし
-
3 ~ 5
-
3 ~ 5
-
-
A2017-T4
白アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
8
15 ~ 200
精密洗浄
L寸指定ねじ径指定
なし
-
-
-
3 ~ 5
3 ~ 5
-
A2017-T4
白アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
10
20 ~ 400
精密洗浄
L寸指定ねじ径指定
なし
3 ~ 6
3 ~ 6
-
-
-
-
A2017-T4
白アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
10
20 ~ 400
精密洗浄
L寸指定ねじ径指定
なし
3 ~ 6
-
-
-
3 ~ 6
-
A2017-T4
白アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
10
20 ~ 400
精密洗浄
L寸指定ねじ径指定
なし
-
3 ~ 6
-
3 ~ 6
-
-
A2017-T4
白アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
10
20 ~ 400
精密洗浄
L寸指定ねじ径指定
なし
-
-
-
3 ~ 6
3 ~ 6
-
A2017-T4
白アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
12
25 ~ 500
精密洗浄
L寸指定ねじ径指定
なし
4 ~ 8
4 ~ 8
-
-
-
-
A2017-T4
白アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
12
25 ~ 500
精密洗浄
L寸指定ねじ径指定
なし
4 ~ 8
-
-
-
4 ~ 8
-
A2017-T4
白アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
12
25 ~ 500
精密洗浄
L寸指定ねじ径指定
なし
-
4 ~ 8
-
4 ~ 8
-
-
A2017-T4
白アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
12
25 ~ 500
精密洗浄
L寸指定ねじ径指定
なし
-
-
-
4 ~ 8
4 ~ 8
-
A2017-T4
白アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
15
30 ~ 600
精密洗浄
L寸指定ねじ径指定
なし
5 ~ 10
5 ~ 10
-
-
-
-
A2017-T4
白アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
15
30 ~ 600
精密洗浄
L寸指定ねじ径指定
なし
5 ~ 10
-
-
-
5 ~ 10
-
A2017-T4
白アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
15
30 ~ 600
精密洗浄
L寸指定ねじ径指定
なし
-
5 ~ 10
-
5 ~ 10
-
-
A2017-T4
白アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
15
30 ~ 600
精密洗浄
L寸指定ねじ径指定
なし
-
-
-
5 ~ 10
5 ~ 10
-
A2017-T4
白アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
20
40 ~ 600
精密洗浄
L寸指定ねじ径指定
なし
5 ~ 12
5 ~ 12
-
-
-
-
A2017-T4
白アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
20
40 ~ 600
精密洗浄
L寸指定ねじ径指定
なし
5 ~ 12
-
-
-
5 ~ 12
-
A2017-T4
白アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
20
40 ~ 600
精密洗浄
L寸指定ねじ径指定
なし
-
5 ~ 12
-
5 ~ 12
-
-
A2017-T4
白アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
20
40 ~ 600
精密洗浄
L寸指定ねじ径指定
なし
-
-
-
5 ~ 12
5 ~ 12
-
A2017-T4
白アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
25
50 ~ 700
精密洗浄
L寸指定ねじ径指定
なし
5 ~ 16
5 ~ 16
-
-
-
-
A2017-T4
白アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
25
50 ~ 700
精密洗浄
L寸指定ねじ径指定
なし
5 ~ 16
-
-
-
5 ~ 16
-
A2017-T4
白アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
25
50 ~ 700
精密洗浄
L寸指定ねじ径指定
なし
-
5 ~ 16
-
5 ~ 16
-
-
A2017-T4
白アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
25
50 ~ 700
精密洗浄
L寸指定ねじ径指定
なし
-
-
-
5 ~ 16
5 ~ 16
-
A2017-T4
白アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
30
60 ~ 800
精密洗浄
L寸指定ねじ径指定
なし
5 ~ 20
5 ~ 20
-
-
-
-
A2017-T4
白アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
30
60 ~ 800
精密洗浄
L寸指定ねじ径指定
なし
5 ~ 20
-
-
-
5 ~ 20
-
A2017-T4
白アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
30
60 ~ 800
精密洗浄
L寸指定ねじ径指定
なし
-
5 ~ 20
-
5 ~ 20
-
-
A2017-T4
白アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
30
60 ~ 800
精密洗浄
L寸指定ねじ径指定
なし
-
-
-
5 ~ 20
5 ~ 20
-
A2017-T4
白アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
6
15 ~ 100
精密洗浄
L寸指定 ねじ径指定・スパナ溝付
あり
3 ~ 4
3 ~ 4
0 ~ 92
-
-
5
A2017-T4
白アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
6
15 ~ 100
精密洗浄
L寸指定 ねじ径指定・スパナ溝付
あり
3 ~ 4
-
0 ~ 92
-
3 ~ 4
5
A2017-T4
白アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
6
15 ~ 100
精密洗浄
L寸指定 ねじ径指定・スパナ溝付
あり
-
3 ~ 4
0 ~ 92
3 ~ 4
-
5
A2017-T4
白アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
6
15 ~ 100
精密洗浄
L寸指定 ねじ径指定・スパナ溝付
あり
-
-
0 ~ 92
3 ~ 4
3 ~ 4
5
A2017-T4
白アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
8
15 ~ 200
精密洗浄
L寸指定 ねじ径指定・スパナ溝付
あり
3 ~ 5
3 ~ 5
0 ~ 192
-
-
7
A2017-T4
白アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
8
15 ~ 200
精密洗浄
L寸指定 ねじ径指定・スパナ溝付
あり
3 ~ 5
-
0 ~ 192
-
3 ~ 5
7
A2017-T4
白アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
8
15 ~ 200
精密洗浄
L寸指定 ねじ径指定・スパナ溝付
あり
-
3 ~ 5
0 ~ 192
3 ~ 5
-
7
A2017-T4
白アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
8
15 ~ 200
精密洗浄
L寸指定 ねじ径指定・スパナ溝付
あり
-
-
0 ~ 192
3 ~ 5
3 ~ 5
7
A2017-T4
白アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
10
20 ~ 400
精密洗浄
L寸指定 ねじ径指定・スパナ溝付
あり
3 ~ 6
3 ~ 6
0 ~ 392
-
-
8
A2017-T4
白アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
10
20 ~ 400
精密洗浄
L寸指定 ねじ径指定・スパナ溝付
あり
3 ~ 6
-
0 ~ 392
-
3 ~ 6
8
A2017-T4
白アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
10
20 ~ 400
精密洗浄
L寸指定 ねじ径指定・スパナ溝付
あり
-
3 ~ 6
0 ~ 392
3 ~ 6
-
8
A2017-T4
白アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
10
20 ~ 400
精密洗浄
L寸指定 ねじ径指定・スパナ溝付
あり
-
-
0 ~ 392
3 ~ 6
3 ~ 6
8
A2017-T4
白アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

白・黒アルマイトを全形状に追加しました!2000系アルミにて、軽量と強度を両立しました。

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 鉄材質品の発売を開始いたしました。
  • LVCは1明細行のご注文が20本以下の場合にのみ適用されます。

納期・価格

価格表

■L寸固定
型式¥基準単価
TypeD最短L〜50L60〜100L110〜150L200
SL-SETR61,540---
81,5801,6001,620-
101,5901,6101,6501,720
121,6101,6601,7501,860
151,6901,8702,0602,270
201,8002,0802,3002,500
SH-SETR62,040---
82,0802,1002,120-
102,0902,1102,1502,520
122,1102,1602,2502,660
152,1902,3702,5603,070
202,3002,5802,8003,300
SHD-SETR62,340---
82,3802,4002,420-
102,3902,4102,4503,020
122,4102,4602,5503,160
152,4902,6702,8603,570
202,6002,8803,1003,800
SL-PETR61,520---
81,5401,6001,650-
101,5801,6101,6601,710
121,6101,6601,7101,780
151,6601,8001,9602,150
201,7401,9602,1802,420
SH-PETR62,020---
82,0402,1002,150-
102,0802,1102,1602,210
122,1102,1602,2102,280
152,1602,3002,4602,650
202,2402,4602,6802,920

 
■L寸指定
SUS304
型式¥基準単価
TypeD最短LL50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1
〜50~100~150~200〜300〜400〜600〜800

SL-SETRF
51,5701,5801,5901,600----
61,5401,5501,5601,5701,580---
81,5601,5701,5801,5901,6002,110--
101,5701,5801,5901,6001,6902,2002,920-
121,6001,6201,6401,6602,0902,7503,4604,180
151,7401,8201,9001,9902,4103,0603,5704,070
202,0002,0902,1902,2802,9603,6804,3204,970
252,4702,5602,6602,7503,7604,4105,5407,430
303,0603,1803,3103,4404,7505,5207,3908,650

SH-SETRF
52,0702,0802,0902,100----
62,0402,0502,0602,0702,380---
82,0602,0702,0802,0902,4003,610--
102,0702,0802,0902,1002,4903,7004,420-
122,1002,1202,1402,1602,8904,2504,9605,680
152,2402,3202,4002,4903,2104,5605,0705,570
202,5002,5902,6902,7803,7605,1805,8206,470
252,9703,0603,1603,2504,5605,9107,0408,930
303,5603,6803,8103,9405,5507,0208,89010,150

SHD-SETRF
52,3702,3802,3902,400----
62,3402,3502,3602,3702,880---
82,3602,3702,3802,3902,9004,360--
102,3702,3802,3902,4002,9904,4505,170-
122,4002,4202,4402,4603,3905,0005,7106,430
152,5402,6202,7002,7903,7105,3105,8206,320
202,8002,8902,9903,0804,2605,9306,5707,220
253,2703,3603,4603,5505,0606,6607,7909,680
303,8603,9804,1104,2406,0507,7709,64010,900

A2017
型式¥基準単価
TypeD最短LL50.5L100.5L150.5L200.5L300.5L400.5L600.5
〜50~100~150~200〜300〜400〜600〜800
 61,0401,050------
白アルマイト(×1.0)81,0801,090------
SL-AETRF101,1501,1601,1701,1801,4101,420--
 121,2601,2801,3001,3201,6801,8302,300-
黒アルマイト(×1.1)151,3801,4701,5501,6301,9102,0602,550-
SL-ABETRF201,6101,7101,8001,9002,3402,5603,010-
 251,9402,0302,1302,2202,9303,0703,9405,400
 302,4702,6002,7302,8503,9804,2505,5206,500
 61,2901,300------
白アルマイト(×1.0)81,3301,340------
SH-AETRF101,4001,4101,4201,4301,6601,670--
 121,5101,5301,5501,5701,9302,0802,550-
黒アルマイト(×1.1)151,6301,7201,8001,8802,1602,3102,800-
SH-ABETRF201,8601,9602,0502,1502,5902,8103,260-
 252,1902,2802,3802,4703,1803,3204,1905,650
 302,7202,8502,9803,1004,2304,5005,7706,750
*黒アルマイトは6≦D≦20、L≦500のみ適用となります。
黒アルマイトの場合には白アルマイトの価格に1.1を掛けた金額になります。(1円単位切り捨て)

SS400相当
型式¥基準単価
TypeD最短LL50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1
〜50~100~150~200〜300〜400〜600〜800
SL-PETRF51,5201,5301,5401,560----
61,5401,5601,5801,5901,600---
81,5801,5901,6001,6101,6202,130--
101,5901,6001,6101,6201,6602,1702,650-
121,6201,6401,6601,6902,0302,6903,1703,640
151,7001,7801,8801,9702,3102,9803,4203,860
201,9802,0802,1802,2902,8203,5604,0804,600
252,3302,4302,5402,6403,3604,0204,8206,170
30-2,6902,9703,1004,0404,8406,0007,000
35-3,1203,4203,5604,6905,5106,8408,450
40-3,8904,0404,2005,7906,7608,48010,530
50-5,0405,3005,5607,6708,75011,17013,970
SH-PETRF52,0202,0302,0402,060----
62,0402,0602,0802,0902,400---
82,0802,0902,1002,1102,4203,630--
102,0902,1002,1102,1202,4603,6704,150-
122,1202,1402,1602,1902,8304,1904,6705,140
152,2002,2802,3802,4703,1104,4804,9205,360
202,4802,5802,6802,7903,6205,0605,5806,100
252,8302,9303,0403,1404,1605,5206,3207,670
30-3,1903,4703,6004,8406,3407,5008,500
35-3,6203,9204,0605,4907,0108,3409,950
40-4,3904,5404,7006,5908,2609,98012,030
50-5,5405,8006,0608,47010,25012,67015,470
SL-BETRF51,6101,6201,6301,640----
61,5801,5901,6001,610----
81,6001,6101,6201,630----
101,6101,6201,6301,6401,6902,200--
121,6401,6601,6901,7102,0602,7303,220-
151,7201,8101,9001,9902,3403,0203,470-
202,0002,1102,2002,3102,8603,6004,140-
252,3702,4602,5702,6703,4104,0604,8706,240
30-2,7303,0003,1304,1004,9006,0707,100
SH-BETRF52,1102,1202,1302,140----
62,0802,0902,1002,110----
82,1002,1102,1202,130----
102,1102,1202,1302,1402,4903,700--
122,1402,1602,1902,2102,8604,2304,720-
152,2202,3102,4002,4903,1404,5204,970-
202,5002,6102,7002,8103,6605,1005,640-
252,8702,9603,0703,1704,2105,5606,3707,740
30-3,2303,5003,6304,9006,4007,5708,600
■L寸指定・スパナ溝付
SUS304
型式¥基準単価
TypeD最短LL50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1
〜50~100~150~200〜300〜400〜600〜800

SL-SETRS
51,9902,0002,0102,020----
61,9601,9701,9801,9902,000---
81,9801,9902,0002,0102,0202,530--
101,9902,0002,0102,0202,1102,6203,340-
122,0202,0402,0602,0802,5103,1703,8804,600
152,1602,2402,3202,4102,8303,4803,9904,490
202,4202,5102,6102,7003,3804,1004,7405,390
252,8902,9803,0803,1704,1804,8305,9607,850
303,4803,6003,7303,8605,1705,9407,8109,070

SH-SETRS
52,4902,5002,5102,520----
62,4602,4702,4802,4902,800---
82,4802,4902,5002,5102,8204,030--
102,4902,5002,5102,5202,9104,1204,840-
122,5202,5402,5602,5803,3104,6705,3806,100
152,6602,7402,8202,9103,6304,9805,4905,990
202,9203,0103,1103,2004,1805,6006,2406,890
253,3903,4803,5803,6704,9806,3307,4609,350
303,9804,1004,2304,3605,9707,4409,31010,570

SHD-SETRS
52,7902,8002,8102,820----
62,7602,7702,7802,7903,300---
82,7802,7902,8002,8103,3204,780--
102,7902,8002,8102,8203,4104,8705,590-
122,8202,8402,8602,8803,8105,4206,1306,850
152,9603,0403,1203,2104,1305,7306,2406,740
203,2203,3103,4103,5004,6806,3506,9907,640
253,6903,7803,8803,9705,4807,0808,21010,100
304,2804,4004,5304,6606,4708,19010,06011,320

A2017
型式¥基準単価
TypeD最短LL50.5L100.5L150.5L200.5L300.5L400.5L600.5
〜50~100~150~200〜300〜400〜600〜800
 61,4601,470------
白アルマイト(×1.0)81,5001,510------
SL-AETRS101,5701,5801,5901,6001,8301,840--
 121,6801,7001,7201,7402,1002,2502,720-
黒アルマイト(×1.1)151,8001,8901,9702,0502,3302,4802,970-
SL-ABETRS202,0302,1302,2202,3202,7602,9803,430-
 252,3602,4502,5502,6403,3503,4904,3605,820
 302,8903,0203,1503,2704,4004,6705,9406,920
 61,7101,720------
白アルマイト(×1.0)81,7501,760------
SH-AETRS101,8201,8301,8401,8502,0802,090--
 121,9301,9501,9701,9902,3502,5002,970-
黒アルマイト(×1.1)152,0502,1402,2202,3002,5802,7303,220-
SH-ABETRS202,2802,3802,4702,5703,0103,2303,680-
 252,6102,7002,8002,8903,6003,7404,6106,070
 303,1403,2703,4003,5204,6504,9206,1907,170
*黒アルマイトは6≦D≦20、L≦500のみ適用となります。
黒アルマイトの場合には白アルマイトの価格に1.1を掛けた金額になります。(1円単位切り捨て)
 
SS400相当
型式¥基準単価
TypeD最短LL50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1
〜50~100~150~200〜300〜400〜600〜800
SL-PETRS51,9801,9902,0002,010----
62,0002,0102,0302,0402,050---
82,0302,0402,0502,0602,0702,580--
102,0402,0502,0602,0702,1202,6303,100-
122,0702,1002,1202,1402,4803,1503,6204,100
152,1502,2402,3302,4202,7703,4403,8704,310
202,4302,5402,6402,7403,2704,0104,5305,060
252,7902,8802,9903,0903,8104,4705,2706,620
30-3,1403,4203,5504,4905,3006,4507,460
35-3,5803,8804,0205,1405,9707,2908,900
40-4,3404,4904,6606,2407,2208,94010,990
50-5,5005,7606,0208,1209,21011,62014,420
SH-PETRS52,4802,4902,5002,510----
62,5002,5102,5302,5402,850---
82,5302,5402,5502,5602,8704,080--
102,5402,5502,5602,5702,9204,1304,600-
122,5702,6002,6202,6403,2804,6505,1205,600
152,6502,7402,8302,9203,5704,9405,3705,810
202,9303,0403,1403,2404,0705,5106,0306,560
253,2903,3803,4903,5904,6105,9706,7708,120
30-3,6403,9204,0505,2906,8007,9508,960
35-4,0804,3804,5205,9407,4708,79010,400
40-4,8404,9905,1607,0408,72010,44012,490
50-6,0006,2606,5208,92010,71013,12015,920
SL-BETRS52,0602,0702,0802,100----
62,0302,0402,0502,060----
82,0502,0602,0702,080----
102,0602,0702,0802,1002,1402,650--
122,1002,1202,1402,1602,5203,1803,680-
152,1702,2702,3502,4402,8003,4703,920-
202,4502,5602,6602,7703,3204,0504,590-
252,8202,9203,0203,1203,8704,5205,3306,690
30-3,1903,4603,5904,5605,3506,5307,550
SH-BETRS52,5602,5702,5802,600----
62,5302,5402,5502,560----
82,5502,5602,5702,580----
102,5602,5702,5802,6002,9404,150--
122,6002,6202,6402,6603,3204,6805,180-
152,6702,7702,8502,9403,6004,9705,420-
202,9503,0603,1603,2704,1205,5506,090-
253,3203,4203,5203,6204,6706,0206,8308,190
30-3,6903,9604,0905,3606,8508,0309,050
■ねじ径指定
SUS304
型式¥基準単価
TypeD最短LL50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1
〜50~100~150~200〜300〜400〜600〜800

SL-SETF
51,670-------
61,6401,6501,6601,6701,680---
81,6601,6701,6801,6901,7002,210--
101,6701,6801,6901,7001,8002,3103,000-
121,7101,7401,7601,7802,2302,8903,5804,270
151,8801,9702,0502,1302,6103,2603,8504,440
202,1602,2502,3402,4403,1903,9204,6605,410
252,7202,8202,9103,0104,0704,7105,9908,100
30--3,6703,7905,1605,9308,0909,430

SH-SETF
52,170-------
62,1402,1502,1602,1702,480---
82,1602,1702,1802,1902,5003,710--
102,1702,1802,1902,2002,6003,8104,500-
122,2102,2402,2602,2803,0304,3905,0805,770
152,3802,4702,5502,6303,4104,7605,3505,940
202,6602,7502,8402,9403,9905,4206,1606,910
253,2203,3203,4103,5104,8706,2107,4909,600
30--4,1704,2905,9607,4309,59010,930

SHD-SETF
52,470-------
62,4402,4502,4602,4702,980---
82,4602,4702,4802,4903,0004,460--
102,4702,4802,4902,5003,1004,5605,250-
122,5102,5402,5602,5803,5305,1405,8306,520
152,6802,7702,8502,9303,9105,5106,1006,690
202,9603,0503,1403,2404,4906,1706,9107,660
253,5203,6203,7103,8105,3706,9608,24010,350
30--4,4704,5906,4608,18010,34011,680

A2017
型式¥基準単価
TypeD最短LL50.5L100.5L150.5L200.5L300.5L400.5L600.5
〜50~100~150~200〜300〜400〜600〜800
 61,1401,150------
白アルマイト(×1.0)81,1901,200------
SL-AETTF101,2701,2801,2901,3001,5401,550--
 121,4001,4201,4501,4701,8101,9702,380-
黒アルマイト(×1.1)151,5501,6301,7201,8002,0802,2302,800-
SL-ABETTF201,8201,9202,0102,1102,5502,7703,320-
 252,2302,3302,4202,5203,2503,4004,3905,990
 30-3,0103,1403,2604,4604,7306,1907,270
 61,3901,400------
白アルマイト(×1.0)81,4401,450------
SH-AETTF101,5201,5301,5401,5501,7901,800--
 121,6501,6701,7001,7202,0602,2202,630-
黒アルマイト(×1.1)151,8001,8801,9702,0502,3302,4803,050-
SH-ABETTF202,0702,1702,2602,3602,8003,0203,570-
 252,4802,5802,6702,7703,5003,6504,6406,240
 30-3,2603,3903,5104,7104,9806,4407,520
*黒アルマイトは6≦D≦20、L≦500のみ適用となります。
黒アルマイトの場合には白アルマイトの価格に1.1を掛けた金額になります。(1円単位切り捨て)

SS400相当
型式¥基準単価
TypeD最短LL50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1
〜50~100~150~200〜300〜400〜600〜800
SL-PETF51,6101,6201,6301,640----
61,6501,6601,6701,6901,700---
81,6901,7001,7101,7201,7302,240--
101,7001,7101,7201,7301,7502,2602,710-
121,7301,7501,7701,8002,1502,8203,2803,730
151,8401,9202,0102,1102,4403,1103,6204,140
202,1202,2102,3202,4202,9903,7304,3104,910
25-2,5402,7402,8403,5604,2305,0706,460
30-3,0703,2103,3404,3105,1006,3507,380
35-3,5003,6503,7905,0305,8507,2909,030
40-4,1604,3204,4706,2007,1709,04011,240
50-5,4005,6705,9308,2609,35011,98014,940
SH-PETF52,1102,1202,1302,140----
62,1502,1602,1702,1902,500---
82,1902,2002,2102,2202,5303,740--
102,2002,2102,2202,2302,5503,7604,210-
122,2302,2502,2702,3002,9504,3204,7805,230
152,3402,4202,5102,6103,2404,6105,1205,640
202,6202,7102,8202,9203,7905,2305,8106,410
25-3,0403,2403,3404,3605,7306,5707,960
30-3,5703,7103,8405,1106,6007,8508,880
35-4,0004,1504,2905,8307,3508,79010,530
40-4,6604,8204,9707,0008,67010,54012,740
50-5,9006,1706,4309,06010,85013,48016,440
■ねじ径指定・スパナ溝付
SUS304
型式¥基準単価
TypeD最短LL50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1
〜50~100~150~200〜300〜400〜600〜800

SL-SETS
52,0902,1002,1102,120----
62,0602,0702,0802,0902,100---
82,0802,0902,1002,1102,1202,630--
102,0902,1002,1102,1202,2202,7303,420-
122,1302,1602,1802,2002,6503,3104,0004,690
152,3002,3902,4702,5503,0303,6804,2704,860
202,5802,6702,7602,8603,6104,3405,0805,830
253,1403,2403,3303,4304,4905,1306,4108,520
30-3,9604,0904,2105,5806,3508,5109,850

SH-SETS
52,5902,6002,6102,620----
62,5602,5702,5802,5902,900---
82,5802,5902,6002,6102,9204,130--
102,5902,6002,6102,6203,0204,2304,920-
122,6302,6602,6802,7003,4504,8105,5006,190
152,8002,8902,9703,0503,8305,1805,7706,360
203,0803,1703,2603,3604,4105,8406,5807,330
253,6403,7403,8303,9305,2906,6307,91010,020
30-4,4604,5904,7106,3807,85010,01011,350

SHD-SETS
52,8902,9002,9102,920----
62,8602,8702,8802,8903,400---
82,8802,8902,9002,9103,4204,880--
102,8902,9002,9102,9203,5204,9805,670-
122,9302,9602,9803,0003,9505,5606,2506,940
153,1003,1903,2703,3504,3305,9306,5207,110
203,3803,4703,5603,6604,9106,5907,3308,080
253,9404,0404,1304,2305,7907,3808,66010,770
30-4,7604,8905,0106,8808,60010,76012,100

A2017
型式¥基準単価
TypeD最短LL50.5L100.5L150.5L200.5L300.5L400.5L600.5
〜50~100~150~200〜300〜400〜600〜800
 61,5601,570------
白アルマイト(×1.0)81,6101,620------
SL-AETTS101,6901,7001,7101,7201,9601,970--
 121,8201,8401,8701,8902,2302,3902,800-
黒アルマイト(×1.1)151,9702,0502,1402,2202,5002,6503,220-
SL-ABETTS202,2402,3402,4302,5302,9703,1903,740-
 252,6502,7502,8402,9403,6703,8204,8106,410
 30-3,4303,5603,6804,8805,1506,6107,690
 61,8101,820------
白アルマイト(×1.0)81,8601,870------
SH-AETTS101,9401,9501,9601,9702,2102,220--
 122,0702,0902,1202,1402,4802,6403,050-
黒アルマイト(×1.1)152,2202,3002,3902,4702,7502,9003,470-
SH-ABETTS202,4902,5902,6802,7803,2203,4403,990-
 252,9003,0003,0903,1903,9204,0705,0606,660
 30-3,6803,8103,9305,1305,4006,8607,940
*黒アルマイトは6≦D≦20、L≦500のみ適用となります。
黒アルマイトの場合には白アルマイトの価格に1.1を掛けた金額になります。(1円単位切り捨て)

SS400相当
型式¥基準単価
TypeD最短LL50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1
〜50~100~150~200〜300〜400〜600〜800
SL-PETS52,0602,0702,0802,100----
62,1102,1202,1302,1402,150---
82,1402,1502,1602,1702,1802,690--
102,1502,1602,1702,1802,2002,7103,170-
122,1802,2002,2302,2602,6003,2803,7304,180
152,2902,3802,4602,5602,8903,5704,0804,590
202,5702,6702,7802,8703,4504,1804,7705,360
25-2,9903,2003,2904,0204,6805,5206,920
30-3,5203,6603,7904,7605,5506,8107,830
35-3,9504,1004,2405,4906,3007,7509,490
40-4,6104,7704,9306,6507,6309,50011,690
50-5,8506,1206,3808,7209,80012,43015,390
SH-PETS52,5602,5702,5802,600----
62,6102,6202,6302,6402,950---
82,6402,6502,6602,6702,9804,190--
102,6502,6602,6702,6803,0004,2104,670-
122,6802,7002,7302,7603,4004,7805,2305,680
152,7902,8802,9603,0603,6905,0705,5806,090
203,0703,1703,2803,3704,2505,6806,2706,860
25-3,4903,7003,7904,8206,1807,0208,420
30-4,0204,1604,2905,5607,0508,3109,330
35-4,4504,6004,7406,2907,8009,25010,990
40-5,1105,2705,4307,4509,13011,00013,190
50-6,3506,6206,8809,52011,30013,93016,890
SL-BETS52,1402,1502,1602,170----
62,1302,1402,1502,160----
82,1602,1702,1802,190----
102,1702,1802,1902,2002,2302,740--
122,2002,2302,2602,2802,6403,3103,780-
152,3102,4002,5002,5802,9503,6104,140-
202,6002,7102,8102,9103,4904,2304,830-
25-3,1203,2303,3304,0804,7305,5906,990
30-3,5603,7003,8504,8305,6206,9007,930
SH-BETS52,6402,6502,6602,670----
62,6302,6402,6502,660----
82,6602,6702,6802,690----
102,6702,6802,6902,7003,0304,240--
122,7002,7302,7602,7803,4404,8105,280-
152,8102,9003,0003,0803,7505,1105,640-
203,1003,2103,3103,4104,2905,7306,330-
25-3,6203,7303,8304,8806,2307,0908,490
30-4,0604,2004,3505,6307,1208,4009,430
■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
◦白・黒アルマイト・三価クロメートを除く
数量区分標準対応
小口大口
数 量1~45~910~1415~1920~4950~100101~300301~500501~600
値引率基準単価23%25%30%35%38%38%50%60%
出荷日通常+1日+4日
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
[ ! ]D=35,40,50は50本以上、出荷日・価格共にお見積りになります。

◦白・黒アルマイト・三価クロメート
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1~45~910~1415~1920~4950~100101~
値引率基準単価23%25%30%35%43%お見積り
出荷日通常+5日
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
[ ! ]D=35,40,50と黒アルマイトは50個以上の場合、出荷日・価格共にお見積りになります。

納期

◦白・黒アルマイト・三価クロメートを除く
 6 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可
◦白・黒アルマイト・三価クロメート
 9 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】円形支柱-両端めねじのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

支柱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました