(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SH-SBGELF050
【クリーン洗浄品】防振ゲル-めねじ・おねじ止めタイプ- 【センジョウ】ボウシンゲル メネジタイプ

【クリーン洗浄品】防振ゲル-めねじ・おねじ止めタイプ- SH-SBGELF050

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 数量スライド割引
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常単価(税別)
4,390円
税込単価
4,829円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • めねじ取付用のボルトは別途ご選定ください。
  • ねじ・ボルト選定ページはこちら

SH-SBGELF050 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

(標準タイプ)
(下ねじショートタイプ)

(※めねじ用金具外形図)

[ ! ]めねじ用金具に回り止めのフランジ加工をしております。スパナ等でおさえた上で取付をしてください。
[ ! ]仕様上、めねじ用金具が下部ねじのスリ割りに対して最大±6°ズレている可能性があります。使用には問題ございません。
Type[ M ]材質[ A ]付属品洗浄方法
標準タイプ下ねじショートタイプ本体取付部洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SH-BGELFSH-SBGELFシリコーンSUS304相当六角ナット:SUS304相当 1個
スプリングワッシャ:SUS304相当 1個
精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式
SH-BGELF050
SH-SBGELF100

タイプ型式D1D2H1H2M
(並目)
TypeNo.(SH-BGELF)(SH-SBGELF)
軽量 SH-BGELF
SH-SBGELF
 303024281818146
 50
 70
071308
100286
101308

タイプ型式使用荷重
N{kgf}
ばね定数
N/mm{kgf/mm}±20%
硬度使用周波数
Hz
本体の色¥基準単価
TypeNo.アスカーC針入度SH-BGELFSH-SBGELF
軽量 SH-BGELF
SH-SBGELF
 3019.6~34.3{2.0~3.5}13.13{1.34}19.7 3217~➀乳白色4,3904,390
 5034.3~53.9{3.5~5.5}21.75{2.22}29.8 16~②薄緑色
 7053.9~83.4{5.5~8.5}33.71{3.44}38.0 16~③薄橙色
071
10083.4~122.5{8.5~12.5}46.74{4.77}44.3 16~④薄青色
101
[ ! ]硬度:記載の数値は測定値の一例で、保証値ではありません。[ ! ]針入度:JIS K2207・アスカーC:JIS S6050 こちら参照
[ ! ]めねじ取付用のボルトは別途ご選定ください。(並目/M6 or M8)
※No.071、101はSH-BGELFのみ選択可能です。
kgf=N×0.101972
洗浄工程
・脱脂洗浄  (TYPE型式:SL-□□)

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
 

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水で洗浄
 

オイルフリー
コンプレッサー
使用

防錆袋1重梱包
 
 
・精密洗浄  (TYPE型式:SH-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
・電解研磨+精密洗浄  (TYPE型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

材質に応じた電解研磨層で
電解研磨

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

温純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
接続ねじ M
厚さ(mm)
ばね定数(N/mm)
使用周波数範囲(Hz)
使用荷重範囲(N)
おねじ形状
最大許容荷重(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-SBGELF050

M6
28
21.75
[薄緑] 薄緑色
16~
34.3~53.9
下ねじショートタイプ
53.9
10

1個

4,390( 4,829円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

防振体がシリコーンの為、防振ゴムと比べヘタリが少なく軽荷重・微振動の防振に効果的です。
めねじ取付用金具採用しており、使用環境に合わせて取付方法をお選びいただけます。

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • めねじ取付用のボルトは別途ご選定ください。
  • ねじ・ボルト選定ページはこちら

納期・価格

価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜45〜910〜200201~
値引率基準単価10%13%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

振動伝達率グラフ
防振特性比較

[ ! ]共振点が低く設計されているため比較的
  低周波数域の防振が可能です。

使用例

■防振ゲルブシュ、防振ゲルの特長
・防振ゴムでは対処しにくい軽荷重、微振動の防振により効果的です。
・ヘタリが少なく、耐久性に優れています。
・防振効果に支障をきたす二次、三次共振がありません。

■特性
材 質耐候性耐水性耐油性耐オゾン使用温度範囲
シリコーン-40~200℃
天然ゴム××-30~ 60℃
クロロプレンゴム-20~ 70℃
◎=優  〇=良  △=可  ×=不可
[ ! ]シリコーン(Silicone)はシリコン(Silicon)をもとにつくりだされた人工化合物です。

■取付方法
・荷重が均等に掛かるように取付けてご使用ください。
・防振ゲルは垂直方向の荷重のみご使用できます。またBGELP・BGELAは取付部の小径の方を上にして使用ください。
・ズレ、ねじれた状態での取付けは性能、耐久性が著しく低下しますので避けてください。
・引張り方向での使用は避けてください。
均一な荷重
不均一な荷重
ズレ、ねじれた取付け
吊り下げ
ステイ等を利用して
圧縮方向での吊り下げ

SH-SBGELF050で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】防振ゲル-めねじ・おねじ止めタイプ-の型番SH-SBGELF050のページです。
型番SH-SBGELF050に関する仕様情報を記載しております。

【クリーン洗浄品】防振ゲル-めねじ・おねじ止めタイプ-のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SH-BGELF070
SH-BGELF071
SH-BGELF100
SH-BGELF101
SH-SBGELF070
SH-SBGELF100
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?接続ねじ M 厚さ
(mm)
ばね定数
(N/mm)
使用周波数範囲
(Hz)
使用荷重範囲
(N)
おねじ形状 最大許容荷重
(N)

4,390円

( 4,829円 )
1個 あり

3日目

10M62833.71[薄橙] 薄橙色16~53.9~83.4標準タイプ83.4

4,390円

( 4,829円 )
1個 あり

3日目

10M83033.71[薄橙] 薄橙色16~53.9~83.4標準タイプ83.4

4,390円

( 4,829円 )
1個 あり

3日目

10M62846.74[薄青] 薄青色16~83.4~122.5標準タイプ122.5

4,390円

( 4,829円 )
1個 あり

3日目

10M83046.74[薄青] 薄青色16~83.4~122.5標準タイプ122.5

4,390円

( 4,829円 )
1個 あり

3日目

10M62833.71[薄橙] 薄橙色16~53.9~83.4下ねじショートタイプ83.4

4,390円

( 4,829円 )
1個 あり

3日目

10M62846.74[薄青] 薄青色16~83.4~122.5下ねじショートタイプ122.5

防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました