(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SH-BOX-MIB1.2-4
【クリーン洗浄品】精密小ねじ-パック・小箱-【50~2,000個入り】 【センジョウ】セイミツコネジ-パック コバコ-

【クリーン洗浄品】精密小ねじ-パック・小箱- SH-BOX-MIB1.2-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 数量スライド割引
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常単価(税別)
115,500円
税込単価
127,050円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 鉄材質品の発売を開始いたしました。

SH-BOX-MIB1.2-4 の仕様・寸法情報

外形図・規格表


[ ! ]0番1種なべ小ねじ
Type[ M ]材質[ S ]表面処理洗浄方法
パック販売箱販売洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-PACK-SMIBSL-BOX-SMIBSUS304相当脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-PACK-SMIBSH-BOX-SMIB精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-PACK-SMIBSHD-BOX-SMIB電解研磨+精密洗浄
SL-PACK-MIBSL-BOX-MIBSWCH16A三価ブラック脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-PACK-MIBSH-BOX-MIB精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式
SLーPACK−SMIB1.6ー5
SHーBOX-SMIB1.6ー5
SHDーPACK−SMIB2.0ー8
[ ! ]ご注文の際はパック数、箱数でご指定ください。
数量1のご注文で1パックまたは1箱が納入されます。


■パック販売
型式M×PDEr
(最大)
(e)
(最大)
パック入数SL-PACK-SMIBSH-PACK-SMIBSHD-PACK-SMIB
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypeML1〜2パック3〜10パック1〜2パック3〜10パック1〜2パック3〜10パック
SL-PACK-SMIB
SH-PACK-SMIB
SHD-PACK-SMIB
1.2234568 1.2×0.251.80.50.050.450本/パック7,7005,3909,7406,81811,1007,770
1.4234568 1.4×0.320.5
1.6234568 1.6×0.352.40.550.6
1.7234568 1.7×0.352.50.5
2234568 2.0×0.430.6
2.5 34568102.5×0.453.50.90.10.9
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
型式M×PDEr
(最大)
(e)
(最大)
パック入数SL-PACK-MIBSH-PACK-MIB
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypeML1〜2パック3〜10パック1〜2パック3〜10パック
SL-PACK-MIB
SH-PACK-MIB
1.22345  1.2×0.251.80.50.050.450本/パック7,1004,9708,9006,230
1.42345681.4×0.320.5
1.62345681.6×0.352.40.550.6
1.72345681.7×0.352.50.5
2.02345682.0×0.430.6
2.5 345682.5×0.453.50.90.10.9
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
型式M×PDEr
(最大)

(最大)
箱入数\基準単価 1~10箱
SL-BOX-SMIBSH-BOX-SMIBSHD-BOX-SMIB
TypeML1箱1箱1箱
SL-BOX-SMIB
SH-BOX-SMIB
SHD-BOX-SMIB
1.223456  1.2×0.251.80.50.050.42,000本/箱254,500325,750373,250
     8 256,500327,750375,250
1.423456  1.4×0.320.5254,500325,750373,250
     8 256,500327,750375,250
1.623456  1.6×0.352.40.550.6254,500325,750373,250
     8 256,500327,750375,250
1.723456  1.7×0.352.50.5254,500325,750373,250
     8 256,500327,750375,250
223456  2.0×0.430.6254,500325,750373,250
     8 256,500327,750375,250
2.5 34568 2.5×0.453.50.90.10.9257,500328,750376,250
      10258,500329,750377,250
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
型式M×PDEr
(最大)
(e)
(最大)
箱入数\基準単価 1~10箱
SL-BOX-MIBSH-BOX-MIB
TypeML1箱1箱
SL-BOX-MIB
SH-BOX-MIB
1.22345   1.2×0.251.80.50.050.41,000本/箱97,500115,500
1.423456  1.4×0.320.597,500115,500
     8 98,000116,000
1.623456  1.6×0.352.40.550.697,500115,500
     8 98,000116,000
1.723456  1.7×0.352.50.597,500115,500
     8 98,000116,000
223456  2.0×0.430.697,500115,500
     8 98,000116,000
2.5 34568102.5×0.453.50.90.10.996,250114,250
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
洗浄工程
 ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。
・脱脂洗浄(型式:SL-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄




高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄




エアブロー(オイルフリー)
使用





防錆袋使用


・精密洗浄(型式:SH-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄




高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄




温純水(13MΩ・cm)使用






窒素ブロー使用






クリーンベンチ(クラス10)
で実施

・電解研磨+精密洗浄(型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄




材質に応じた電解研磨槽
で電解研磨





高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄




温純水(13MΩ・cm)使用

 




窒素ブロー使用

 




クリーンベンチ(クラス10)
で実施


商品の形状や材質等によって溶剤や工程が変わることがあります。
 
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合

 
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) 
 オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合
一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。[ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。
     1梱包につき1つになります。
 
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
特性・用途
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
材質
詳細材質
表面処理
洗浄方法
材質証明書:材質
材質証明書:表面処理
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-BOX-MIB1.2-4

クリーン洗浄 / 低発塵
1.2
4
[スチール] SWCH16A
SWCH16A
[三価クロメート] 三価ブラック
精密洗浄
SWCH16A
三価ブラック
10

1パック

1,000個入り

115,500( 127,050円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

M2.0以下の小ねじです。図面上不完全ネジ部が凹んでおりますが、実製品に不完全ネジ部の凹みはございません。予めご了承下さい。

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 鉄材質品の発売を開始いたしました。

納期・価格

納期

 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

Loading...

SH-BOX-MIB1.2-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】精密小ねじ-パック・小箱-の型番SH-BOX-MIB1.2-4のページです。
型番SH-BOX-MIB1.2-4に関する仕様情報を記載しております。

【クリーン洗浄品】精密小ねじ-パック・小箱-のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SH-BOX-MIB1.2-2
SH-BOX-MIB1.2-3
SH-BOX-MIB1.2-5
SH-BOX-MIB1.4-2
SH-BOX-MIB1.4-3
SH-BOX-MIB1.4-4
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?特性・用途 ねじの呼び(M) 長さL(mm) 材質 詳細材質 表面処理 洗浄方法 材質証明書:材質 材質証明書:表面処理

115,500円

( 127,050円 )

1,000個入り

1パック -

3日目

10低発塵 / クリーン洗浄1.22[スチール] SWCH16ASWCH16A[三価クロメート] 三価ブラック精密洗浄SWCH16A三価ブラック

115,500円

( 127,050円 )

1,000個入り

1パック -

3日目

10低発塵 / クリーン洗浄1.23[スチール] SWCH16ASWCH16A[三価クロメート] 三価ブラック精密洗浄SWCH16A三価ブラック

115,500円

( 127,050円 )

1,000個入り

1パック -

3日目

10低発塵 / クリーン洗浄1.25[スチール] SWCH16ASWCH16A[三価クロメート] 三価ブラック精密洗浄SWCH16A三価ブラック

115,500円

( 127,050円 )

1,000個入り

1パック -

3日目

10低発塵 / クリーン洗浄1.42[スチール] SWCH16ASWCH16A[三価クロメート] 三価ブラック精密洗浄SWCH16A三価ブラック

115,500円

( 127,050円 )

1,000個入り

1パック -

3日目

10低発塵 / クリーン洗浄1.43[スチール] SWCH16ASWCH16A[三価クロメート] 三価ブラック精密洗浄SWCH16A三価ブラック

115,500円

( 127,050円 )

1,000個入り

1パック -

3日目

10低発塵 / クリーン洗浄1.44[スチール] SWCH16ASWCH16A[三価クロメート] 三価ブラック精密洗浄SWCH16A三価ブラック

マイクロねじ・微細ねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました