(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【クリーン洗浄品】平ベルト用プーリ フランジタイプ・クラウンタイプ・ウレタン圧入タイプ

【クリーン洗浄品】平ベルト用プーリ フランジタイプ・クラウンタイプ・ウレタン圧入タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

型番

未確定112件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

フランジタイプ

クラウンタイプ

軸穴仕様 丸穴+タップ
P
新JISキー溝+タップ
N
■キー溝寸法
N:新JIS(B1301)キー溝寸法表
呼びdH7bJS9t公差
N88+0.015
0   
3±0.01251.4+0.1
0
N1010
NK10104±0.01501.8
N1212+0.018
0   
N151552.3
N2020+0.021
0   
62.8
N30308±0.01803.3+0.2
0
N4040+0.025
0   
12±0.0215
[ ! ]セットスクリューは付属しません。 >>こちら
 
Type[ M ]材質[ S ]表面処理洗浄方法
フランジクラウン洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-HBPSSL-HBPCSSUS304脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-HBPSSH-HBPCS精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-HBPCS電解研磨+精密洗浄
SL-HBPASL-HBPCA2000系アルミ合金白アルマイト脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-HBPASH-HBPCA精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式PNT
SL-HBPS30P6  11
SH-HBPCS35  NK1032

型式dH7TD11ML
TypeDP(丸穴+タップ)選択N(キー溝+タップ)選択選択
フランジタイプ1556        6*12843T+2
SL-HBPS18568      1116
SH-HBPS20568      8      16
SL-HBPA28 6810     8      21
SH-HBPA30 681012    81012    2720
 35  81012     1012    32
クラウンタイプ40  81012     1012     
SL-HBPCS45   1012     1012     301265
SH-HBPCS50   1012     1012     
SHD-HBPCS60   101215    101215    
SL-HBPCA80     152030    152030  501688
SH-HBPCA100      203040    203040 60
[ NG ]クラウンタイプではT=6は選択できません。 [ ! ]キー溝+タップの軸穴径10で、キー溝幅4.0mm(高さ1.8mm)をご希望の場合はNK10とご指定ください。
指示無き寸法公差
寸法区分公差
を超え以下(mm)
0.53±0.1
36±0.1
630±0.2
30120±0.3
[ ! ]JISB0405m級(中級)に準拠。

追加工

型式P・NT(BC・HRC・FC・TC)
SL-HBPS18P811BC6.5
 9 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可
Alterationsボスカットローレット平目追加フランジカットフランジ厚変更
CodeBCHRCFCTC
Spec.
ボスの長さを0.5mm単位でカットします。
[ ! ]M+3≦BC≦ℓ
指定方法BC6.5
ローラ部にローレット平目
加工をします。
[ ! ]HBPA・HBPSに適用
フランジをカットして低くします。
FC:0.5mm単位指定
[ ! ]D≦FC<D+4
指定方法FC42

[ NG ]クラウンタイプは
適用不可

フランジ厚を0.5に加工します。
L寸は、1mm短くなります。

[ NG ]クラウンタイプは
適用不可

¥/1Code500300300300
洗浄工程
・脱脂洗浄  (TYPE型式:SL-□□) ※ステンレス材質品はアルカリ系温純水洗浄を行う場合もございます。清浄度に変更はございません。

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
 

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水で洗浄
 

オイルフリー
コンプレッサー
使用

防錆袋1重梱包
 
 
・精密洗浄  (TYPE型式:SH-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
・電解研磨+精密洗浄  (TYPE型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

材質に応じた電解研磨層で
電解研磨

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

温純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
環境対応
特性・用途
T選択(mm)
外径 D(φ)
形状
材質
表面処理
軸(穴)径 d(mm)
フランジ形状
フランジ有無
洗浄方法
材質証明書:材質
材質証明書:表面処理
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
6 ~ 32
15
ストレート
[アルミ] 2000系アルミ合金
白アルマイト
5 ~ 6
標準
フランジ有
精密洗浄
2000系アルミ合金
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
6 ~ 32
18
ストレート
[アルミ] 2000系アルミ合金
白アルマイト
5 ~ 8
標準
フランジ有
精密洗浄
2000系アルミ合金
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
6 ~ 32
20
ストレート
[アルミ] 2000系アルミ合金
白アルマイト
8
標準
フランジ有
精密洗浄
2000系アルミ合金
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
6 ~ 32
20
ストレート
[アルミ] 2000系アルミ合金
白アルマイト
5 ~ 8
標準
フランジ有
精密洗浄
2000系アルミ合金
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
6 ~ 32
28
ストレート
[アルミ] 2000系アルミ合金
白アルマイト
8
標準
フランジ有
精密洗浄
2000系アルミ合金
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
6 ~ 32
28
ストレート
[アルミ] 2000系アルミ合金
白アルマイト
6 ~ 10
標準
フランジ有
精密洗浄
2000系アルミ合金
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
6 ~ 32
30
ストレート
[アルミ] 2000系アルミ合金
白アルマイト
8 ~ 12
標準
フランジ有
精密洗浄
2000系アルミ合金
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
6 ~ 32
30
ストレート
[アルミ] 2000系アルミ合金
白アルマイト
10
標準
フランジ有
精密洗浄
2000系アルミ合金
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
6 ~ 32
30
ストレート
[アルミ] 2000系アルミ合金
白アルマイト
6 ~ 12
標準
フランジ有
精密洗浄
2000系アルミ合金
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
6 ~ 32
35
ストレート
[アルミ] 2000系アルミ合金
白アルマイト
10 ~ 12
標準
フランジ有
精密洗浄
2000系アルミ合金
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
6 ~ 32
35
ストレート
[アルミ] 2000系アルミ合金
白アルマイト
10
標準
フランジ有
精密洗浄
2000系アルミ合金
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
6 ~ 32
35
ストレート
[アルミ] 2000系アルミ合金
白アルマイト
8 ~ 12
標準
フランジ有
精密洗浄
2000系アルミ合金
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
6 ~ 32
40
ストレート
[アルミ] 2000系アルミ合金
白アルマイト
10 ~ 12
標準
フランジ有
精密洗浄
2000系アルミ合金
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
6 ~ 32
40
ストレート
[アルミ] 2000系アルミ合金
白アルマイト
10
標準
フランジ有
精密洗浄
2000系アルミ合金
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
6 ~ 32
40
ストレート
[アルミ] 2000系アルミ合金
白アルマイト
8 ~ 12
標準
フランジ有
精密洗浄
2000系アルミ合金
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
6 ~ 32
45
ストレート
[アルミ] 2000系アルミ合金
白アルマイト
10 ~ 12
標準
フランジ有
精密洗浄
2000系アルミ合金
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
6 ~ 32
45
ストレート
[アルミ] 2000系アルミ合金
白アルマイト
10
標準
フランジ有
精密洗浄
2000系アルミ合金
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
6 ~ 32
45
ストレート
[アルミ] 2000系アルミ合金
白アルマイト
10 ~ 12
標準
フランジ有
精密洗浄
2000系アルミ合金
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
6 ~ 32
50
ストレート
[アルミ] 2000系アルミ合金
白アルマイト
10 ~ 12
標準
フランジ有
精密洗浄
2000系アルミ合金
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
6 ~ 32
50
ストレート
[アルミ] 2000系アルミ合金
白アルマイト
10
標準
フランジ有
精密洗浄
2000系アルミ合金
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
6 ~ 32
50
ストレート
[アルミ] 2000系アルミ合金
白アルマイト
10 ~ 12
標準
フランジ有
精密洗浄
2000系アルミ合金
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
6 ~ 32
60
ストレート
[アルミ] 2000系アルミ合金
白アルマイト
10 ~ 15
標準
フランジ有
精密洗浄
2000系アルミ合金
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
6 ~ 32
60
ストレート
[アルミ] 2000系アルミ合金
白アルマイト
10
標準
フランジ有
精密洗浄
2000系アルミ合金
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
6 ~ 32
60
ストレート
[アルミ] 2000系アルミ合金
白アルマイト
10 ~ 15
標準
フランジ有
精密洗浄
2000系アルミ合金
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
6 ~ 32
80
ストレート
[アルミ] 2000系アルミ合金
白アルマイト
15 ~ 30
標準
フランジ有
精密洗浄
2000系アルミ合金
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
6 ~ 32
80
ストレート
[アルミ] 2000系アルミ合金
白アルマイト
15 ~ 30
標準
フランジ有
精密洗浄
2000系アルミ合金
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
6 ~ 32
100
ストレート
[アルミ] 2000系アルミ合金
白アルマイト
20 ~ 40
標準
フランジ有
精密洗浄
2000系アルミ合金
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
6 ~ 32
100
ストレート
[アルミ] 2000系アルミ合金
白アルマイト
20 ~ 40
標準
フランジ有
精密洗浄
2000系アルミ合金
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性
6 ~ 32
15
ストレート
SUS304
なし
5 ~ 6
標準
フランジ有
精密洗浄
SUS304
-
10

1個

-( - )

6日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性
6 ~ 32
18
ストレート
SUS304
なし
5 ~ 8
標準
フランジ有
精密洗浄
SUS304
-
10

1個

-( - )

6日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性
6 ~ 32
20
ストレート
SUS304
なし
8
標準
フランジ有
精密洗浄
SUS304
-
10

1個

-( - )

6日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性
6 ~ 32
20
ストレート
SUS304
なし
5 ~ 8
標準
フランジ有
精密洗浄
SUS304
-
10

1個

-( - )

6日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性
6 ~ 32
28
ストレート
SUS304
なし
8
標準
フランジ有
精密洗浄
SUS304
-
10

1個

-( - )

6日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性
6 ~ 32
28
ストレート
SUS304
なし
6 ~ 10
標準
フランジ有
精密洗浄
SUS304
-
10

1個

-( - )

6日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性
6 ~ 32
30
ストレート
SUS304
なし
8 ~ 12
標準
フランジ有
精密洗浄
SUS304
-
10

1個

-( - )

6日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性
6 ~ 32
30
ストレート
SUS304
なし
10
標準
フランジ有
精密洗浄
SUS304
-
10

1個

-( - )

6日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性
6 ~ 32
30
ストレート
SUS304
なし
6 ~ 12
標準
フランジ有
精密洗浄
SUS304
-
10

1個

-( - )

6日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性
6 ~ 32
35
ストレート
SUS304
なし
10 ~ 12
標準
フランジ有
精密洗浄
SUS304
-
10

1個

-( - )

6日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性
6 ~ 32
35
ストレート
SUS304
なし
10
標準
フランジ有
精密洗浄
SUS304
-
10

1個

-( - )

6日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性
6 ~ 32
35
ストレート
SUS304
なし
8 ~ 12
標準
フランジ有
精密洗浄
SUS304
-
10

1個

-( - )

6日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性
6 ~ 32
40
ストレート
SUS304
なし
10 ~ 12
標準
フランジ有
精密洗浄
SUS304
-
10

1個

-( - )

6日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性
6 ~ 32
40
ストレート
SUS304
なし
10
標準
フランジ有
精密洗浄
SUS304
-
10

1個

-( - )

6日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性
6 ~ 32
40
ストレート
SUS304
なし
8 ~ 12
標準
フランジ有
精密洗浄
SUS304
-
10

1個

-( - )

6日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性
6 ~ 32
45
ストレート
SUS304
なし
10 ~ 12
標準
フランジ有
精密洗浄
SUS304
-
10

1個

-( - )

6日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性
6 ~ 32
45
ストレート
SUS304
なし
10
標準
フランジ有
精密洗浄
SUS304
-
10

1個

-( - )

6日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性
6 ~ 32
45
ストレート
SUS304
なし
10 ~ 12
標準
フランジ有
精密洗浄
SUS304
-
10

1個

-( - )

6日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性
6 ~ 32
50
ストレート
SUS304
なし
10 ~ 12
標準
フランジ有
精密洗浄
SUS304
-
10

1個

-( - )

6日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性
6 ~ 32
50
ストレート
SUS304
なし
10
標準
フランジ有
精密洗浄
SUS304
-
10

1個

-( - )

6日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性
6 ~ 32
50
ストレート
SUS304
なし
10 ~ 12
標準
フランジ有
精密洗浄
SUS304
-
10

1個

-( - )

6日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性
6 ~ 32
60
ストレート
SUS304
なし
10 ~ 15
標準
フランジ有
精密洗浄
SUS304
-
10

1個

-( - )

6日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性
6 ~ 32
60
ストレート
SUS304
なし
10
標準
フランジ有
精密洗浄
SUS304
-
10

1個

-( - )

6日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性
6 ~ 32
60
ストレート
SUS304
なし
10 ~ 15
標準
フランジ有
精密洗浄
SUS304
-
10

1個

-( - )

6日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性
6 ~ 32
80
ストレート
SUS304
なし
15 ~ 30
標準
フランジ有
精密洗浄
SUS304
-
10

1個

-( - )

6日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性
6 ~ 32
80
ストレート
SUS304
なし
15 ~ 30
標準
フランジ有
精密洗浄
SUS304
-
10

1個

-( - )

6日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性
6 ~ 32
100
ストレート
SUS304
なし
20 ~ 40
標準
フランジ有
精密洗浄
SUS304
-
10

1個

-( - )

6日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性
6 ~ 32
100
ストレート
SUS304
なし
20 ~ 40
標準
フランジ有
精密洗浄
SUS304
-
10

1個

-( - )

6日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 非磁性
6 ~ 32
15
ストレート
[アルミ] 2000系アルミ合金
白アルマイト
5 ~ 6
標準
フランジ有
脱脂洗浄
2000系アルミ合金
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 非磁性
6 ~ 32
18
ストレート
[アルミ] 2000系アルミ合金
白アルマイト
5 ~ 8
標準
フランジ有
脱脂洗浄
2000系アルミ合金
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 非磁性
6 ~ 32
20
ストレート
[アルミ] 2000系アルミ合金
白アルマイト
8
標準
フランジ有
脱脂洗浄
2000系アルミ合金
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 非磁性
6 ~ 32
20
ストレート
[アルミ] 2000系アルミ合金
白アルマイト
5 ~ 8
標準
フランジ有
脱脂洗浄
2000系アルミ合金
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

50個まで見積不要。ストレートタイプ・クラウンタイプ・ウレタン圧入タイプから用途に合わせてお選びいただけます。

【材質】S45C相当、2000系アルミ合金、SUS304
【表面処理(ライニング)】白アルマイト、四三酸化鉄皮膜、無電解ニッケルメッキ、ウレタンショアA70
【タイプ】プーリ
【プーリ形状】ストレート(フランジ有り・無し)、クラウン(フランジ無し)
【プーリ幅:T(mm)】6~32
【軸穴種類】丸穴、キー溝+タップ(新JIS)

【関連商品】
<アイドラー>
平ベルト用アイドラー 幅(T) 6~32mm
<平ベルト>
平ベルト一覧

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

納期・価格

価格表

D¥基準単価
フランジタイプクラウンタイプ
SL-HBPSSH-HBPSSL-HBPASH-HBPASL-HBPCSSH-HBPCSSHD-HBPCSSL-HBPCASH-HBPCA
152,3002,8001,9602,4602,2802,7803,0801,9202,420
182,4602,9602,0602,5602,4402,9403,2402,0302,530
202,5103,0102,1002,6002,4902,9903,2902,0602,560
282,7303,2302,2602,7602,7103,2103,5102,2202,720
302,8103,3102,7103,1102,7903,2903,5902,2802,780
352,9703,4702,4402,9402,9503,4503,7502,3702,870
403,0403,5402,4802,9803,0203,5203,8202,4502,950
453,2203,7202,6103,1103,1903,6903,9902,5903,090
503,3803,8802,7303,2303,3603,8604,1602,6903,190
603,6804,1802,9403,4403,6604,1604,4602,9203,420
804,3504,8503,4303,9304,3304,8305,1303,4003,900
1005,1805,6804,0304,5305,1605,6605,9604,0104,510

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜1415〜1920〜5051〜
値引率基準単価5%10%18%お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 7 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】平ベルト用プーリ フランジタイプ・クラウンタイプ・ウレタン圧入タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

平ベルトプーリ・アイドラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました