(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【クリーン洗浄品】カップリング スリット形クランピングショート・ノーマルタイプ

【クリーン洗浄品】カップリング スリット形クランピングショート・ノーマルタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

型番

未確定142件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

ノーマルタイプ
 
ショートタイプ
* d1,d2同径=d1+0.5
  d1,d2異径=大きい軸穴径+0.5
・CPLSC・CPSSCのD12~32はクランプボル卜1本となります。

[ ! ]軸径の推奨公差はh7です。
[ ! ]偏心・偏角・エンドプレイは単独の許容値ですので複数のミスアライメントが存在する場合、それぞれの許容値は1/2となります。
[ ! ]選定基準についてはこちらをご参照ください。
[ ! ]d1,d2の公差はスリット加工前の公差です。

Type[ M ]材質洗浄方法
ノーマルタイプショートタイプ本体六角穴付ボルト洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-CPLSCSL-CPSSCステンレスステンレス脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-CPLSCSH-CPSSC精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式軸穴径d1軸穴径d2
SL-CPLSC1656
SH-CPSSC2066

型式d1d2LM
(並目)
AFスリップトルク
(N・m)
¥基準単価
TypeDノーマルタイプショートタイプノーマルタイプショートタイプノーマルタイプショートタイプノーマルタイプショートタイプSL-CPLSCSH-CPLSCSL-CPSSCSH-CPSSC
ノーマルタイプ
SL-CPLSC
SH-CPLSC

ショートタイプ
SL-CPSSC
SH-CPSSC
12445           18.514 5 5.2M242.52.68,2809,6805,7606,760
5 5           
165 56          2318 6.5 6.8M2.553.253.48,96010,3605,8106,810
6  6          
205  66.35 8       2620 7.5 7.656.53.753.80.99,57010,9706,0607,060
6  66.3578       
6.35     8       
8     8       
255  6          3125 8.5 9.6M394.254.80.71.210,30011,7006,9407,940
6  66.35 8 10     0.71.4
6.35     8 10     0.9
8     89.52510     1.71.9
9.525       10     
10       10     
328     89.52510 12   41321212.6M41166.31.21.911,07012,4708,6909,690
9.525       10 12   2.12.4
10       10111214  2.73.4
12         1214  2.9
408     8 10     5617M5148.520,70022,100
10       10     
12         1214  
14          14 16
15           15 
16            16
[ ! ]ショートタイプは*の付いたサイズのみとなります。[ ! ]スリップトルクが許容トルクより小さくなる場合、スリップトルク以下でご使用ください。

■ノーマルタイプ
型式許容トルク
(N・m)
最高回転数
(r/min)
慣性モーメント
(kg・m2)
静的ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
許容
偏心
(mm)
許容
偏角
(°)
許容
エンドプレイ
(mm)
ねじ締付
トルク
(N・m)
質量
(g)
TypeD
SL-CPLSC
SH-CPLSC
120.3520002.2×10−7640.12±0.20.510
160.5390009.0×10−785±0.3125
201310002.5×10−625043
252250007.1×10−63300.15±0.41.578
323.5190002.7×10−5850±0.52.5170
408150009.0×10−510000.24370

■ショートタイプ
型式許容トルク
(N・m)
最高回転数
(r/min)
慣性モーメント
(kg・m2)
静的ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
許容
偏角
(°)
許容
エンドプレイ
(mm)
ねじ締付
トルク
(N・m)
質量
(g)
TypeD
SL-CPSSC
SH-CPSSC
120.3520001.8×10−71401±0.10.58.5
160.5390007.8×10−7240121
201310002.1×10−633038
252250006.3×10−6720±0.21.569
323.5190002.2×10−513002.5150
[ NG ]ショートタイプは偏心を許容しません。

追加工

■出荷日
 7 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可
追加工
コード
軸穴径変更適用条件指定例¥/Code
LDC
(左軸)
指定0.5mm単位
6.35、9.525、12.7適用可
〈指定方法〉
d1→LDC、d2→RDCを付けて指定
例:LDC4.5、RDC9.525
クランピングタイプ
DLDC・RDC
124~5
165~6
205~8
255~10
328~14
[ ! ]LDC、RDCの公差はスリット加工前の公差です。

[ NG ]LDC、RDCの併用不可

[ NG ]クランピングタイプのD=40は適用不可
SL-CPLSC25-LDC6.5-81,500
RDC
(右軸)
SH-CPSSC32-8-RDC9.5251,500
洗浄工程
・脱脂洗浄  (TYPE型式:SL-□□)

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
 

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水で洗浄
 

オイルフリー
コンプレッサー
使用

防錆袋1重梱包
 
 
・精密洗浄  (TYPE型式:SH-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
・電解研磨+精密洗浄  (TYPE型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

材質に応じた電解研磨層で
電解研磨

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

温純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
特性・用途
軸穴径 1 d1(またはd)(φ)
軸穴径 2 d2(またはd)(φ)
許容トルク(範囲)(N・m)
外径 D(φ)
許容トルク(N・m)
全長(mm)
慣性モーメント(kg・m2)
許容ミスアラインメント
許容偏心(mm)
許容偏角(deg)
最高回転数(範囲)(r/min)
許容エンドプレイ(mm)
最高回転数(r/min)
許容偏心範囲(mm)
洗浄方法
ノーマル/ショート
軸内径 d1 穴径変更 [LDC] 指定0.5mm単位
軸内径 d2 穴径変更 [RDC] 指定0.5mm単位
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
4 ~ 5
4 ~ 5
~1.00
12
0.3
18.5
2.2×10-7
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
0.1
2
30,001~
+0.2/-0.2
52000
0.02~0.2
精密洗浄
ノーマル
-
-
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
4 ~ 5
-
~1.00
12
0.3
18.5
2.2×10-7
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
0.1
2
30,001~
+0.2/-0.2
52000
0.02~0.2
精密洗浄
ノーマル
-
4 ~ 5
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
-
4 ~ 5
~1.00
12
0.3
18.5
2.2×10-7
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
0.1
2
30,001~
+0.2/-0.2
52000
0.02~0.2
精密洗浄
ノーマル
4 ~ 5
-
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
-
-
~1.00
12
0.3
18.5
2.2×10-7
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
0.1
2
30,001~
+0.2/-0.2
52000
0.02~0.2
精密洗浄
ノーマル
4 ~ 5
4 ~ 5
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
5 ~ 6
5 ~ 6
~1.00
16
0.5
23
9.0×10-7
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
0.1
2
30,001~
+0.3/-0.3
39000
0.02~0.2
精密洗浄
ノーマル
-
-
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
5 ~ 6
-
~1.00
16
0.5
23
9.0×10-7
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
0.1
2
30,001~
+0.3/-0.3
39000
0.02~0.2
精密洗浄
ノーマル
-
5 ~ 6
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
-
5 ~ 6
~1.00
16
0.5
23
9.0×10-7
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
0.1
2
30,001~
+0.3/-0.3
39000
0.02~0.2
精密洗浄
ノーマル
5 ~ 6
-
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
-
-
~1.00
16
0.5
23
9.0×10-7
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
0.1
2
30,001~
+0.3/-0.3
39000
0.02~0.2
精密洗浄
ノーマル
5 ~ 6
5 ~ 6
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
5 ~ 8
6 ~ 8
~1.00
20
1
26
2.5×10-6
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
0.1
2
30,001~
+0.3/-0.3
31000
0.02~0.2
精密洗浄
ノーマル
-
-
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
5 ~ 8
-
~1.00
20
1
26
2.5×10-6
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
0.1
2
30,001~
+0.3/-0.3
31000
0.02~0.2
精密洗浄
ノーマル
-
6.35
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
5 ~ 8
-
~1.00
20
1
26
2.5×10-6
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
0.1
2
30,001~
+0.3/-0.3
31000
0.02~0.2
精密洗浄
ノーマル
-
5 ~ 8
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
-
6 ~ 8
~1.00
20
1
26
2.5×10-6
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
0.1
2
30,001~
+0.3/-0.3
31000
0.02~0.2
精密洗浄
ノーマル
6.35
-
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
-
-
~1.00
20
1
26
2.5×10-6
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
0.1
2
30,001~
+0.3/-0.3
31000
0.02~0.2
精密洗浄
ノーマル
6.35
6.35
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
-
-
~1.00
20
1
26
2.5×10-6
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
0.1
2
30,001~
+0.3/-0.3
31000
0.02~0.2
精密洗浄
ノーマル
6.35
5 ~ 8
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
-
6 ~ 8
~1.00
20
1
26
2.5×10-6
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
0.1
2
30,001~
+0.3/-0.3
31000
0.02~0.2
精密洗浄
ノーマル
5 ~ 8
-
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
-
-
~1.00
20
1
26
2.5×10-6
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
0.1
2
30,001~
+0.3/-0.3
31000
0.02~0.2
精密洗浄
ノーマル
5 ~ 8
6.35
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
-
-
~1.00
20
1
26
2.5×10-6
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
0.1
2
30,001~
+0.3/-0.3
31000
0.02~0.2
精密洗浄
ノーマル
5 ~ 8
5 ~ 8
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
5 ~ 10
6 ~ 10
1.01~3.00
25
2
31
7.1×10-6
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
0.15
2
10,001~30,000
+0.4/-0.4
25000
0.02~0.2
精密洗浄
ノーマル
-
-
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
5 ~ 10
-
1.01~3.00
25
2
31
7.1×10-6
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
0.15
2
10,001~30,000
+0.4/-0.4
25000
0.02~0.2
精密洗浄
ノーマル
-
5 ~ 10
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
5 ~ 10
-
1.01~3.00
25
2
31
7.1×10-6
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
0.15
2
10,001~30,000
+0.4/-0.4
25000
0.02~0.2
精密洗浄
ノーマル
-
6.35 ~ 9.525
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
-
6 ~ 10
1.01~3.00
25
2
31
7.1×10-6
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
0.15
2
10,001~30,000
+0.4/-0.4
25000
0.02~0.2
精密洗浄
ノーマル
5 ~ 10
-
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
-
-
1.01~3.00
25
2
31
7.1×10-6
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
0.15
2
10,001~30,000
+0.4/-0.4
25000
0.02~0.2
精密洗浄
ノーマル
5 ~ 10
5 ~ 10
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
-
-
1.01~3.00
25
2
31
7.1×10-6
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
0.15
2
10,001~30,000
+0.4/-0.4
25000
0.02~0.2
精密洗浄
ノーマル
5 ~ 10
6.35 ~ 9.525
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
-
6 ~ 10
1.01~3.00
25
2
31
7.1×10-6
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
0.15
2
10,001~30,000
+0.4/-0.4
25000
0.02~0.2
精密洗浄
ノーマル
6.35 ~ 9.525
-
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
-
-
1.01~3.00
25
2
31
7.1×10-6
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
0.15
2
10,001~30,000
+0.4/-0.4
25000
0.02~0.2
精密洗浄
ノーマル
6.35 ~ 9.525
5 ~ 10
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
-
-
1.01~3.00
25
2
31
7.1×10-6
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
0.15
2
10,001~30,000
+0.4/-0.4
25000
0.02~0.2
精密洗浄
ノーマル
6.35 ~ 9.525
6.35 ~ 9.525
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
8 ~ 12
8 ~ 14
3.01~5.00
32
3.5
41
2.7×10-5
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
0.15
2
10,001~30,000
+0.5/-0.5
19000
0.02~0.2
精密洗浄
ノーマル
-
-
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
8 ~ 12
-
3.01~5.00
32
3.5
41
2.7×10-5
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
0.15
2
10,001~30,000
+0.5/-0.5
19000
0.02~0.2
精密洗浄
ノーマル
-
6.35 ~ 12.7
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
8 ~ 12
-
3.01~5.00
32
3.5
41
2.7×10-5
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
0.15
2
10,001~30,000
+0.5/-0.5
19000
0.02~0.2
精密洗浄
ノーマル
-
8 ~ 14
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
-
8 ~ 14
3.01~5.00
32
3.5
41
2.7×10-5
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
0.15
2
10,001~30,000
+0.5/-0.5
19000
0.02~0.2
精密洗浄
ノーマル
6.35 ~ 12.7
-
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
-
-
3.01~5.00
32
3.5
41
2.7×10-5
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
0.15
2
10,001~30,000
+0.5/-0.5
19000
0.02~0.2
精密洗浄
ノーマル
6.35 ~ 12.7
6.35 ~ 12.7
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
-
-
3.01~5.00
32
3.5
41
2.7×10-5
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
0.15
2
10,001~30,000
+0.5/-0.5
19000
0.02~0.2
精密洗浄
ノーマル
6.35 ~ 12.7
8 ~ 14
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
-
8 ~ 14
3.01~5.00
32
3.5
41
2.7×10-5
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
0.15
2
10,001~30,000
+0.5/-0.5
19000
0.02~0.2
精密洗浄
ノーマル
8 ~ 14
-
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
-
-
3.01~5.00
32
3.5
41
2.7×10-5
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
0.15
2
10,001~30,000
+0.5/-0.5
19000
0.02~0.2
精密洗浄
ノーマル
8 ~ 14
6.35 ~ 12.7
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
-
-
3.01~5.00
32
3.5
41
2.7×10-5
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
0.15
2
10,001~30,000
+0.5/-0.5
19000
0.02~0.2
精密洗浄
ノーマル
8 ~ 14
8 ~ 14
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
8 ~ 16
8 ~ 16
5.01~10.00
40
8
56
9.0×10-5
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
0.2
2
10,001~30,000
+0.5/-0.5
15000
0.02~0.2
精密洗浄
ノーマル
-
-
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
4 ~ 5
4 ~ 5
~1.00
12
0.3
14
1.8×10-7
偏角 / エンドプレイ
-
1
30,001~
+0.1/-0.1
52000
-
精密洗浄
ショート
-
-
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
4 ~ 5
-
~1.00
12
0.3
14
1.8×10-7
偏角 / エンドプレイ
-
1
30,001~
+0.1/-0.1
52000
-
精密洗浄
ショート
-
4 ~ 5
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
-
4 ~ 5
~1.00
12
0.3
14
1.8×10-7
偏角 / エンドプレイ
-
1
30,001~
+0.1/-0.1
52000
-
精密洗浄
ショート
4 ~ 5
-
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
-
-
~1.00
12
0.3
14
1.8×10-7
偏角 / エンドプレイ
-
1
30,001~
+0.1/-0.1
52000
-
精密洗浄
ショート
4 ~ 5
4 ~ 5
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
5 ~ 6
5 ~ 6
~1.00
16
0.5
18
7.8×10-7
偏角 / エンドプレイ
-
1
30,001~
+0.1/-0.1
39000
-
精密洗浄
ショート
-
-
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
5 ~ 6
-
~1.00
16
0.5
18
7.8×10-7
偏角 / エンドプレイ
-
1
30,001~
+0.1/-0.1
39000
-
精密洗浄
ショート
-
5 ~ 6
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
-
5 ~ 6
~1.00
16
0.5
18
7.8×10-7
偏角 / エンドプレイ
-
1
30,001~
+0.1/-0.1
39000
-
精密洗浄
ショート
5 ~ 6
-
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
-
-
~1.00
16
0.5
18
7.8×10-7
偏角 / エンドプレイ
-
1
30,001~
+0.1/-0.1
39000
-
精密洗浄
ショート
5 ~ 6
5 ~ 6
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
5 ~ 8
6 ~ 8
~1.00
20
1
20
2.1×10-6
偏角 / エンドプレイ
-
1
30,001~
+0.1/-0.1
31000
-
精密洗浄
ショート
-
-
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
5 ~ 8
-
~1.00
20
1
20
2.1×10-6
偏角 / エンドプレイ
-
1
30,001~
+0.1/-0.1
31000
-
精密洗浄
ショート
-
6.35
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
5 ~ 8
-
~1.00
20
1
20
2.1×10-6
偏角 / エンドプレイ
-
1
30,001~
+0.1/-0.1
31000
-
精密洗浄
ショート
-
5 ~ 8
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
-
6 ~ 8
~1.00
20
1
20
2.1×10-6
偏角 / エンドプレイ
-
1
30,001~
+0.1/-0.1
31000
-
精密洗浄
ショート
6.35
-
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
-
-
~1.00
20
1
20
2.1×10-6
偏角 / エンドプレイ
-
1
30,001~
+0.1/-0.1
31000
-
精密洗浄
ショート
6.35
6.35
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
-
-
~1.00
20
1
20
2.1×10-6
偏角 / エンドプレイ
-
1
30,001~
+0.1/-0.1
31000
-
精密洗浄
ショート
6.35
5 ~ 8
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
-
6 ~ 8
~1.00
20
1
20
2.1×10-6
偏角 / エンドプレイ
-
1
30,001~
+0.1/-0.1
31000
-
精密洗浄
ショート
5 ~ 8
-
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
-
-
~1.00
20
1
20
2.1×10-6
偏角 / エンドプレイ
-
1
30,001~
+0.1/-0.1
31000
-
精密洗浄
ショート
5 ~ 8
6.35
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
-
-
~1.00
20
1
20
2.1×10-6
偏角 / エンドプレイ
-
1
30,001~
+0.1/-0.1
31000
-
精密洗浄
ショート
5 ~ 8
5 ~ 8
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
5 ~ 10
6 ~ 10
1.01~3.00
25
2
25
6.3×10-6
偏角 / エンドプレイ
-
1
10,001~30,000
+0.2/-0.2
25000
-
精密洗浄
ショート
-
-
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
5 ~ 10
-
1.01~3.00
25
2
25
6.3×10-6
偏角 / エンドプレイ
-
1
10,001~30,000
+0.2/-0.2
25000
-
精密洗浄
ショート
-
5 ~ 10
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
5 ~ 10
-
1.01~3.00
25
2
25
6.3×10-6
偏角 / エンドプレイ
-
1
10,001~30,000
+0.2/-0.2
25000
-
精密洗浄
ショート
-
6.35 ~ 9.525
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
-
6 ~ 10
1.01~3.00
25
2
25
6.3×10-6
偏角 / エンドプレイ
-
1
10,001~30,000
+0.2/-0.2
25000
-
精密洗浄
ショート
5 ~ 10
-
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
-
-
1.01~3.00
25
2
25
6.3×10-6
偏角 / エンドプレイ
-
1
10,001~30,000
+0.2/-0.2
25000
-
精密洗浄
ショート
5 ~ 10
5 ~ 10
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
-
-
1.01~3.00
25
2
25
6.3×10-6
偏角 / エンドプレイ
-
1
10,001~30,000
+0.2/-0.2
25000
-
精密洗浄
ショート
5 ~ 10
6.35 ~ 9.525
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
-
6 ~ 10
1.01~3.00
25
2
25
6.3×10-6
偏角 / エンドプレイ
-
1
10,001~30,000
+0.2/-0.2
25000
-
精密洗浄
ショート
6.35 ~ 9.525
-
10

1個

-( - )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

円筒材にスリットを入れた完全一体構造のカップリング。
【特長】
・バックラッシュ0。
・ショートタイプ。オールステンレスタイプも標準化。
・円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリング。
・スリットで形成された板ばねが、偏角・エンドプレイを許容。
【用途】
・搬送装置 / XYステージ / パーツフィーダなどに。

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

技術情報

技術情報

納期・価格

価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜1213・1415〜2021~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 7 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】カップリング スリット形クランピングショート・ノーマルタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

スリット形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました