(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SH-SSTS4-35
【クリーン洗浄品】ウレタン付ストッパボルト ツバ付タイプ ノーマル 【センジョウ】シリコンツキストッパボルト SSTS

【クリーン洗浄品】ウレタン付ストッパボルト ツバ付タイプ ノーマル SH-SSTS4-35

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 数量スライド割引
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常単価(税別)
1,520円
税込単価
1,672円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

  • 環境対応:
    RoHS対応(10物質)
  • 詳細材質:
    SUS304
  • 先端形状:
    ノーマル
  • ストッパ形状:
    ストレート
  • ストッパ材質(色):
    シリコン(ライトグレー色)
  • ボルト材質:
    SUS304
  • 材質証明書:
    対象
  • 材質証明書:材質:
    ストッパ:シリコン|ボルト:SUS304|六角ナット:SUS304相当

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

SH-SSTS4-35 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

ノーマルストレート形状

[ ! ]首下には、2×Pitchの不完全ねじ部があります。
M
(並目)
DB(C)Hhtt1m
33.55.56.420.71.521.8
4578.12.81.52.22.4
5689.23.52.33.2
681011.54222.63.6
81013155.52.85
10131719.673.26
12151921.983.57
ノーマルタイプ[ M ]材質樹脂・ゴム部洗浄方法
ストレート形状ストッパボルト[ A ]付属品(六角ナット)取付方法洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-SSTSシリコン
(ライトグレー色)
ショアA70SUS304SUS304相当焼付脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-SSTS精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。
[ ! ]先端のウレタンストッパ部分のみの販売はしていません(標準品のご用意はありません)
*ボルト強度区分について(>>こちら

型式表示方法

型式L
SL-SSTS840
SH-SSTS630

規格表

型式L選択¥基準単価
TypeM(並目)SL-SSTSSH-SSTS
SL-SSTS
SH-SSTS
 4152025303540    1,3101,520
 51520253035404550  1,3401,550
 6 2025303540455060 1,4001,610
 8 2025303540455060 1,5701,780

選定サポート情報

質量(g)
参考値
型式
MLSL-SSTS
SH-SSTS
4152
203
253
303
354
404
5154
204
255
306
356
4015
457
508
6207
258
308
359
4011
4511
5012
6013
82015
2516
3018
3519
4021
4523
5025
6027

注意・禁止事項

ボルトで締結するときの締付軸力及び疲労限度

  • ボルトを締付ける際の適正締付軸力の算出は、トルク法では規格耐力の70%を最大とする弾性域内であること
  • 繰返し荷重によるボルトの疲労強度が許容値を超えないこと
  • ボルト及びナットの座面で被締付物を陥没させないこと
  • 締付によって被締付物を破損させないこと

ボルトの締付方法としては、トルク法・トルク 勾配法・回転角法・伸び測定法等がありますが、トルク法が簡便であるため広く利用されています。

技術情報

ボルトの強度

1)ボルトが引張荷重を受ける場合
Pt=σt×As……(1)
   =πd2σt/4…(2)
Pt:軸方向の引張荷重[N]
σb:ボルトの降伏応力[N/mm2
σt:ボルトの許容応力[N/mm2
      (σt=σb/安全率α)
As:ボルトの有効断面積[mm2
      As=πd2/4
d:ボルトの有効径(谷径)[m]
(例)1本の六角穴付きボルトでP=1960N{200kgf}の引張荷重を繰返し(片振り)受けるのに適正なサイズを求めます。(六角穴付きボルトは材質:SCM435、38~43HRC、強度区分12.9とします。)
(1)式より
As=Pt/σt=1960/219.6=8.9[mm2
∴これより大きい値の有効断面積を下表「ボルトの疲労強度」より求め14.2[mm2]のM5を選定するとよいでしょう。
   なお、疲労強度を考慮すれば表の強度区分12.9から許容荷重2087N{213kgf}のM6を選定します。
2)ストリッパボルトのように引張の衝撃荷重を受ける場合には疲労強度から選定します。(同様に1960N{200kgf}の荷重を受け、ストリッパボルトは材質:SCM435、33~38HRC、強度区分10.9とします。)

下表「ボルトの疲労強度」より、強度区分10.9の許容荷重が1960N{200kgf}以上の時は3116[N]{318[kgf]}のM8となります。従ってM8のねじ部をもつ軸径10mmのMSB10を選定します。なお、せん断荷重を受ける場合にはノックピンを併用してください。
■引張強さを基準としたUnwinの安全率α
材料静荷重繰返し荷重衝撃荷重
片振り両振り
35812
鋳鉄461015
銅、柔らかい金属55915

許容応力=基準強さ/安全率α
基準強さ:延性材料の時は降伏応力(脆性材料の時は破壊応力)

 

強度区分12.9の降伏応力はσb=1098[N/mm2]{112[kgf/mm2]}
許容応力σt=σb/安全率(上表「引張強さを基準としたUnwinの安全率α」から安全率5)
                =1098/5
                =219.6[N/mm2]{22.4[kgf/mm2]}

■ボルトの疲労強度(ねじの場合:疲労強度は200万回)
ねじの呼び有効断面積
As
mm2
強度区分
12.910.9
疲労強度※12.910.910.9
N/mm2{kgf/mm2N{kgf}N/mm2{kgf/mm2N{kgf}
M48.78128{13.1}1117{114}89{9.1}774{79}
M514.2111{11.3}1568{160}76{7.8}1088{111}
M620.1104{10.6}2087{213}73{7.4}1460{149}
M836.687{8.9}3195{326}85{8.7}3116{318}
M105873{7.4}4204{429}72{7.3}4145{423}
M1284.366{6.7}5537{565}64{6.5}5370{548}
M1411560{6.1}6880{702}59{6}6762{690}
M1615757{5.8}8928{911}56{5.7}8771{895}
M2024551{5.2}12485{1274}50{5.1}12250{1250}
M2435346{4.7}16258{1659}46{4.7}16258{1659}
疲労強度※は「小ねじ類、ボルトおよびナット用メートルねじの疲れ限度の推定値」(山本)から抜粋して修正したものです。
洗浄工程
・脱脂洗浄  (TYPE型式:SL-□□)

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
 

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水で洗浄
 

オイルフリー
コンプレッサー
使用

防錆袋1重梱包
 
 
・精密洗浄  (TYPE型式:SH-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
・電解研磨+精密洗浄  (TYPE型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

材質に応じた電解研磨層で
電解研磨

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

温純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
特性・用途
洗浄方法
ねじ径(並目) M
長さ L寸法(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-SSTS4-35

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
精密洗浄
4
35
10

1個

1,520( 1,672円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

技術情報

技術情報

納期・価格

価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数 量1〜1920〜3435〜4950〜100
値引率基準単価5%10%23%
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

SH-SSTS4-35で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】ウレタン付ストッパボルト ツバ付タイプ ノーマルの型番SH-SSTS4-35のページです。
型番SH-SSTS4-35に関する仕様情報を記載しております。

【クリーン洗浄品】ウレタン付ストッパボルト ツバ付タイプ ノーマルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SH-SSTS4-20
SH-SSTS4-25
SH-SSTS4-30
SH-SSTS4-40
SH-SSTS5-15
SH-SSTS5-20
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?特性・用途 洗浄方法 ねじ径(並目) M 長さ L寸法
(mm)

1,520円

( 1,672円 )
1個 あり

3日目

10耐熱性 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / クリーン洗浄 / 低発塵精密洗浄420

1,520円

( 1,672円 )
1個 あり

3日目

10耐熱性 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / クリーン洗浄 / 低発塵精密洗浄425

1,520円

( 1,672円 )
1個 あり

3日目

10耐熱性 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / クリーン洗浄 / 低発塵精密洗浄430

1,520円

( 1,672円 )
1個 あり

3日目

10耐熱性 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / クリーン洗浄 / 低発塵精密洗浄440

1,550円

( 1,705円 )
1個 あり

3日目

10耐熱性 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / クリーン洗浄 / 低発塵精密洗浄515

1,550円

( 1,705円 )
1個 あり

3日目

10耐熱性 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / クリーン洗浄 / 低発塵精密洗浄520

ストッパボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました