(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SH-UPWH3-7
【クリーン洗浄品】ワッシャ付ストッパ-ウレタン・低弾性ラバー- 【センジョウ】ワッシャツキウレタンストッパ (UPWH)

【クリーン洗浄品】ワッシャ付ストッパ-ウレタン・低弾性ラバー- SH-UPWH3-7

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 数量スライド割引
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常単価(税別)
990円
税込単価
1,089円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

  • 材質証明書:
    対象

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • TUPWH(材質ハネナイト)はRoHS非対応となります。
  • USWHタイプでは、ウレタン部に成型時のゲート跡がございます。予めご了承ください。

SH-UPWH3-7 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

●極低頭ボルト用

Typeウレタン・ラバーワッシャ洗浄方法
[ M ]材質[ H ]硬度[ M ]材質洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SH-UPWHエーテル系ポリウレタン(黒色)ショアA90SUS304精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SH-USWH(極低頭ボルト用)
SL-TUPWH低弾性ラバー(ハネナイトⓇGP−60L)ショアA57SUS304脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-TUPWH精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。
[ ! ]ハネナイトⓇは内外ゴム株式会社の登録商標です。
[ ! ]低弾性ラバーの特性については>> こちら
[ ! ]SUS304のプレートにウレタン・ラバーを焼付けています。

規格表

型式T
SH-UPWH48
SH-USWH37
SL-TUPWH59

型式TDd1d2V
TypeNo.
SH-UPWH37151463
10151463
48201984
15201984
5925249.55
2025249.55
6103029116
253029116
8124039148
304039148
101450491710
3550491710

型式TDd1d2V
TypeNo.
SH-USWH34111073.5
7111073.5
44131294.5
7131294.5
541413106
71413106
641514117
71514117

型式TDd1d2V衝撃吸収量(kgf・cm)耐荷重(kgf)質量(g)参考値
TypeNo.
SL-TUPWH
SH-TUPWH
371514630.1124.22
101514630.1613.63
482019840.2618.04
152019840.4746.87
5925249.550.52314.08
61030291160.91916.423
2530291162.01821.462
81240391482.22141.624
洗浄工程
・脱脂洗浄  (TYPE型式:SL-□□)

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
 

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水で洗浄
 

オイルフリー
コンプレッサー
使用

防錆袋1重梱包
 
 
・精密洗浄  (TYPE型式:SH-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
・電解研磨+精密洗浄  (TYPE型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

材質に応じた電解研磨層で
電解研磨

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

温純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
環境対応
特性・用途
詳細材質
洗浄方法
材質
硬度
No.(V寸法)
厚さ T(mm)
材質証明書:材質
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-UPWH3-7

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵
エーテル系ポリウレタン
精密洗浄
エーテル系ポリウレタン
ショアA90
3(3)
7
本体:エーテル系ポリウレタン(黒色)|ワッシャ:SUS304
10

1個

990( 1,089円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

ワッシャとウレタン・低弾性ゴム(ハネナイト)を焼きつけしたミスミオリジナル商品です。

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • TUPWH(材質ハネナイト)はRoHS非対応となります。
  • USWHタイプでは、ウレタン部に成型時のゲート跡がございます。予めご了承ください。

納期・価格

価格表

型式T¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1~4本5~19本20~49本50~200本
SH-UPWH37990594564514
10990594564514
481,000620590540
151,000620590540
591,010646616555
201,040696665603
6101,060742710646
251,090795773697
8121,2501,0751,025925
301,2901,1351,096980
10141,3101,1651,1261,008
351,4401,3531,2961,166
 
型式T¥基準単価
TypeNo.
SH-USWH34880
7
44900
7
54920
7
64960
7
 
型式T¥基準単価
TypeNo.SL-TUPWHSH-TUPWH
SL-TUPWH
SH-TUPWH
371,6201,770
101,6901,840
481,5861,820
151,7001,940
591,7401,890
6101,8301,980
252,6502,800
8121,9202,070
■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
◦SH-UPWH
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~200201~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

◦SH-USWH
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜4950〜7475〜99100〜200201〜
値引率基準単価5%10%23%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

◦SL-TUPWH SH-TUPWH
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1920〜4950〜99100〜200201〜
値引率基準単価5%10%30%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

●ウレタンタイプ
 7 日目出荷

●低弾性ラバータイプ
 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

SH-UPWH3-7で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】ワッシャ付ストッパ-ウレタン・低弾性ラバー-の型番SH-UPWH3-7のページです。
型番SH-UPWH3-7に関する仕様情報を記載しております。

【クリーン洗浄品】ワッシャ付ストッパ-ウレタン・低弾性ラバー-のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SH-TUPWH4-8
SH-TUPWH5-9
SH-TUPWH6-10
SH-UPWH4-15
SH-UPWH4-8
SH-UPWH5-20
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?環境対応 特性・用途 詳細材質 洗浄方法 材質 硬度 No.(V寸法) 厚さ T
(mm)
材質証明書:材質

1,820円

( 2,002円 )
1個 あり

3日目

10RoHS非対応低発塵 / クリーン洗浄低弾性ラバー(ハネナイト®GP-60L)精密洗浄低弾性ラバー(ハネナイト®GP-60L)ショアA574(4)8本体:低弾性ラバー(ハネナイトRGP-60L)|ワッシャ:SUS304

1,890円

( 2,079円 )
1個 あり

3日目

10RoHS非対応低発塵 / クリーン洗浄低弾性ラバー(ハネナイト®GP-60L)精密洗浄低弾性ラバー(ハネナイト®GP-60L)ショアA575(5)9本体:低弾性ラバー(ハネナイトRGP-60L)|ワッシャ:SUS304

1,980円

( 2,178円 )
1個 あり

3日目

10RoHS非対応低発塵 / クリーン洗浄低弾性ラバー(ハネナイト®GP-60L)精密洗浄低弾性ラバー(ハネナイト®GP-60L)ショアA576(6)10本体:低弾性ラバー(ハネナイトRGP-60L)|ワッシャ:SUS304

1,000円

( 1,100円 )
1個 あり

6日目

10RoHS対応(10物質)低発塵 / クリーン洗浄エーテル系ポリウレタン精密洗浄エーテル系ポリウレタンショアA904(4)15本体:エーテル系ポリウレタン(黒色)|ワッシャ:SUS304

1,000円

( 1,100円 )
1個 あり

6日目

10RoHS対応(10物質)低発塵 / クリーン洗浄エーテル系ポリウレタン精密洗浄エーテル系ポリウレタンショアA904(4)8本体:エーテル系ポリウレタン(黒色)|ワッシャ:SUS304

1,040円

( 1,144円 )
1個 あり

6日目

10RoHS対応(10物質)低発塵 / クリーン洗浄エーテル系ポリウレタン精密洗浄エーテル系ポリウレタンショアA905(5)20本体:エーテル系ポリウレタン(黒色)|ワッシャ:SUS304

円柱型ストッパ・パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました