(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SH-JBYM6-16
【クリーン洗浄品】位置決めピン用ブシュ 丸フランジタイプ 【センジョウ】イチギメピンヨウブッシュ JBYM

【クリーン洗浄品】位置決めピン用ブシュ 丸フランジタイプ SH-JBYM6-16

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 数量スライド割引
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常単価(税別)
2,170円
税込単価
2,387円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【Price Down】価格改定(値下げ)を行いました。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 鉄材質品の発売を開始いたしました。

SH-JBYM6-16 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

4点止め

3点止め


Type[ M ]材質[ S ]表面処理[ H ]硬度洗浄方法
P寸固定・L寸選択P・L寸フリー指定
4点止め4点止め3点止め洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-JBYFSSUS304脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-JBYFS精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-JBYFS電解研磨+精密洗浄
SL-JBYMSL-JBYFMSL-JBTFMSKS3相当無電解ニッケルメッキ*焼入硬度
56〜60HRC
脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-JBYMSH-JBYFMSH-JBTFM精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SL-JBYFCSUS440Cまたは
13Crステンレス
焼入硬度
50〜55HRC
脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-JBYFC精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
*P寸固定タイプは60~63HRCとなります。
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式PL
SL-JBYFS20P13.00L30.0
■P寸固定・L寸選択タイプ
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L選択RHTDg6Add1h¥基準単価
TypePSL-JBYMSH-JBYM
SL-JBYM
SH-JBYM
58101216     125510−0.005
−0.014
173.36.53.52,440 2,740
68101216     2,440 2,740
8 10121620    22812−0.006
−0.017
202,440 2,740
1036615264.584.52,440 2,740
12  1216202530  182,550 2,850
13  1216 2025 30  4022−0.007
−0.020
302,550 2,850
15  1216202530  4425342,910 3,210
16   1620253035 263,160 3,460
20356830426.6116.53,400 3,700
25    202530 35406035−0.009
−0.025
463,630 3,930
PL質量(g)参考値
SKS3相当
583.7
104.63
125.55
167.4
683.16
103.95
124.74
166.32
8104.94
125.92
167.9
209.87
10107.71
129.26
1612.34
2015.43
121213.33
1617.77
2022.21
2527.77
3033.32
131223.32
1631.1
2038.87
2548.59
3058.31
151229.62
1639.49
2049.36
2561.7
3074.04
161641.46
2051.83
2564.79
3077.74
3590.7
201649.36
2061.7
2577.13
3092.55
35107.98
252074.04
2592.55
30111.06
35129.57
40148.08
■P寸・L寸フリー指定タイプ
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式P
指定0.01mm単位
L
指定0.1mm単位
RHTAdd1h¥基準単価
4点止め3点止め
TypeDg6SL-JBYFSSH-JBYFSSHD-JBYFSSL-JBYFMSH-JBYFMSL-JBYFCSH-JBYFCSL-JBTFMSH-JBTFM
4点止め
SL-JBYFS
SH-JBYFS
SHD-JBYFS

SL-JBYFM
SH-JBYFM

SL-JBYFC
SH-JBYFC


3点止め
SL-JBTFM
SH-JBTFM
10-0.005
-0.014
4.00〜6.505.0〜15.01255173.36.53.53,5904,0404,3103,0403,3404,3004,6002,9503,250
12-0.006
-0.017
6.00〜8.50228203,5904,0404,3103,0403,3404,3004,6002,9503,250
158.00〜10.5010.0〜35.0366264.584.53,8304,2804,5503,2403,5404,6404,9403,1403,440
1810.00〜12.503,8604,3104,5803,2703,5704,6404,9403,1703,470
20-0.007
-0.020
12.00〜13.5040303,8604,3104,5803,2703,5704,6404,9403,1703,470
2212.00〜13.504,6705,1205,3903,8904,1905,6905,9903,7704,070
2513.00〜15.5044344,6705,1205,3903,8904,1905,6905,9903,7704,070
2615.00〜16.505,2005,6505,9204,3304,6306,3706,6704,2004,500
3016.00〜20.5012.0〜50.03568426.6116.55,7606,2106,4804,7705,0707,0707,3704,6204,920
35-0.009
-0.025
20.00〜25.0060466,2606,7106,9805,1805,4807,7308,0305,0205,320
[ ! ]L+T≦P×3.0

追加工

型式PL(TKC・RC・FC)
SL-JBYFS20P12.00L12.0FC
AlterationCodeSpec.¥/1Code
T寸法公差
変更
TKCT寸法公差を一般公差から±0.01に変更します。
指定方法 TKC

[ ! ]P寸・L寸フリー指定タイプのみ適用

400
内径R
追加
RC内径Rを両側に加工します。
D10→R1 D12〜26→R2 D30・35→R3
指定方法 RC
[ ! ](D-P)/2≦2の場合、R<2になります
300
FC
フランジを片側
カットします。
指定方法 FC

[ ! ]3点止め
のみ適用

DW
1021.5
1223
1530
1830
2033
DW
2233
2535
2636
3046
3549
200
洗浄工程
 ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。
・脱脂洗浄(型式:SL-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

エアブロー(オイルフリー)
使用
 


 

防錆袋使用

 
・精密洗浄(型式:SH-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

温純水(13MΩ・cm)使用

 


 

窒素ブロー使用

 


 

クリーンベンチ(クラス10)
で実施
 
・電解研磨+精密洗浄(型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

材質に応じた電解研磨槽
で電解研磨
 


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

温純水(13MΩ・cm)使用

 


 

窒素ブロー使用

 


 

クリーンベンチ(クラス10)
で実施
 

商品の形状や材質等によって溶剤や工程が変わることがあります。
 
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合

 
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) 
 オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合
一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。[ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。
     1梱包につき1つになります。
 
洗浄効果・利用推奨環境
洗浄方法商品型番梱包形態未洗浄品と比べた効果ご利用環境(目安)利用シーン・工程
脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
材質
詳細材質
表面処理
内径寸法(mm)
外形寸法(mm)
洗浄方法
P寸固定・L寸選択/P・L寸フリー指定
固定穴数
長さ L(mm)
材質証明書:材質
材質証明書:表面処理
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-JBYM6-16

[スチール] SKS3相当
SKS3相当
無電解ニッケルメッキ
6
10
精密洗浄
P寸固定・L寸選択
4点止め
16
SKS3相当
無電解ニッケルメッキ
10

1個

2,170( 2,387円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

【用途】位置決めピン用ブシュの丸フランジタイプです。

(i)ご注意

  • 【Price Down】価格改定(値下げ)を行いました。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 鉄材質品の発売を開始いたしました。

納期・価格

価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1〜45〜910〜1920〜4950〜100101~
値引率基準単価5%10%15%23%お見積り
出荷日通常+5日
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
[ ! ]P寸固定・L寸選択タイプは50コ以上お見積りになります。

納期

●P寸固定・L寸選択タイプ
 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可
●P寸・L寸フリー指定タイプ
 9 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

Loading...

SH-JBYM6-16で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】位置決めピン用ブシュ 丸フランジタイプの型番SH-JBYM6-16のページです。
型番SH-JBYM6-16に関する仕様情報を記載しております。

【クリーン洗浄品】位置決めピン用ブシュ 丸フランジタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SH-JBYM10-20
SH-JBYM12-12
SH-JBYM12-16
SH-JBYM6-8
SH-JBYM8-10
SH-JBYM8-12
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?材質 詳細材質 表面処理 内径寸法
(mm)
外形寸法
(mm)
洗浄方法 P寸固定・L寸選択/P・L寸フリー指定 固定穴数 長さ L
(mm)
材質証明書:材質 材質証明書:表面処理

2,170円

( 2,387円 )
1個 あり

3日目

10[スチール] SKS3相当SKS3相当無電解ニッケルメッキ1015精密洗浄P寸固定・L寸選択4点止め20SKS3相当無電解ニッケルメッキ

2,280円

( 2,508円 )
1個 あり

3日目

10[スチール] SKS3相当SKS3相当無電解ニッケルメッキ1218精密洗浄P寸固定・L寸選択4点止め12SKS3相当無電解ニッケルメッキ

2,280円

( 2,508円 )
1個 あり

3日目

10[スチール] SKS3相当SKS3相当無電解ニッケルメッキ1218精密洗浄P寸固定・L寸選択4点止め16SKS3相当無電解ニッケルメッキ

2,170円

( 2,387円 )
1個 あり

3日目

10[スチール] SKS3相当SKS3相当無電解ニッケルメッキ610精密洗浄P寸固定・L寸選択4点止め8SKS3相当無電解ニッケルメッキ

2,170円

( 2,387円 )
1個 あり

3日目

10[スチール] SKS3相当SKS3相当無電解ニッケルメッキ812精密洗浄P寸固定・L寸選択4点止め10SKS3相当無電解ニッケルメッキ

2,170円

( 2,387円 )
1個 あり

3日目

10[スチール] SKS3相当SKS3相当無電解ニッケルメッキ812精密洗浄P寸固定・L寸選択4点止め12SKS3相当無電解ニッケルメッキ

治具ブシュカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました