(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MCUNW4-1
チューブ用継手 ナット・スリーブ一体型 ハーフエルボ チューブヨウツギテ (MCUNW)

チューブ用継手 ナット・スリーブ一体型 ハーフエルボ MCUNW4-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,780円
税込単価
1,958円

【特長】・ナット・スリーブが一体型のチューブ用継手です。ナットとスリーブが一体...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品は、スパナにてナットを本体に突き当たるまで締め込んでご使用ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

MCUNW4-1 の仕様・寸法情報

外形図・規格表


仕様・概要
使用流体
空気・水
使用温度範囲
-65~260℃(空気)
0~100℃(水)
最高使用圧力
チューブ最高使用圧力に準じる
使用真空圧力
-100kPa
[ M ]材質 SUS316L


規格表

型式
T
MCUNW4
1
型式
T
T
適用チューブ
L1
L2
A
B
H1
H2
¥基準単価
¥スライド単価
R(PT)
R(PT)
内径(mm)
(二面幅)
(二面幅)
Type
適用チューブ
選択
 
 
 
 
1~9コ
10~30
外径(mm)
 
 
 
 
 
MCUNW
4
1
1/8
2.5
17
17
9
6
12
10
1,780
1,690
2
1/4
19
17
11
6
1,980
1,880
8
1
1/8
5
18
21
9
7.5
14
14
1,730
1,640
2
1/4
20
21
11
7.5
1,680
1,600
3
3/8
21
21
12
7.5
1,820
1,730
10
2
1/4
6.5
21.5
24
11
8
17
17
2,350
2,230
3
3/8
22.5
24
12
8
2,740
2,600
4
1/2
25.5
24
15
8
2,740
2,600
12
2
1/4
8
23
27
11
9.5
19
19
2,310
2,190
3
3/8
24
27
12
9.5
2,410
2,290
4
1/2
27
27
15
9.5
2,800
2,660

型番リスト

型番
適用管外径 1(mm)
ねじの呼び
詳細材質
適用管内径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MCUNW4-1

4
1/8
SUS316
2.5
10

1個

1,780( 1,958円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・ナット・スリーブが一体型のチューブ用継手です。ナットとスリーブが一体となっており、配管時にチューブのねじれが発生しません。使用流体は空気・水です。

(i)ご注意

  • 本商品は、スパナにてナットを本体に突き当たるまで締め込んでご使用ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
数 量
1~30
31~
出荷日
通常
お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

概要・仕様



■構造図

■特長
ナットとスリーブが一体となっており、
配管時にチューブのねじれが発生しません。

Loading...

MCUNW4-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

チューブ用継手 ナット・スリーブ一体型 ハーフエルボの型番MCUNW4-1のページです。
型番MCUNW4-1に関する仕様情報を記載しております。

チューブ用継手 ナット・スリーブ一体型 ハーフエルボのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MCUNW12-2
MCUNW12-3
MCUNW12-4
MCUNW4-2
MCUNW8-1
MCUNW8-2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?適用管外径 1
(mm)
ねじの呼び 詳細材質 適用管内径
(mm)

2,310円

( 2,541円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10121/4SUS316L8

2,410円

( 2,651円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10123/8SUS316L8

2,800円

( 3,080円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10121/2SUS316L8

1,980円

( 2,178円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1041/4SUS316L2.5

1,730円

( 1,903円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1081/8SUS316L5

1,680円

( 1,848円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1081/4SUS316L5

締付け継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました