(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【エコノミーシリーズ】 手動回転ステージ すり合わせ式

【エコノミーシリーズ】 手動回転ステージ すり合わせ式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
13,560円 ~ 38,028円
税込価格
14,916円 ~ 41,831円

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年12月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定18件の候補があります。

Loading...

外形図

外形図
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。

規格表

注文例

型番
E-RPG38
Type[ M ] 材質[ S ] 表面処理移動量(mm)耐荷重(N)偏芯量
E-RPGアルミ合金黒アルマイト処理粗動360°
微動±5°
9.8~78.430μm以内
型番ステージ面(mm)移動量最小読取耐荷重(N)偏芯量(μm)自重(kg)
TypeNo.バーニアマイクロメータ
E-RPG38Φ38粗動360°
微動±5°
0.2°≈1'44"/目盛9.8300.1
60Φ60≈92"/目盛29.40.3
80Φ800.1°≈67"/目盛39.20.52
85Φ85≈72"/目盛39.20.51
90Φ90≈61"/目盛490.62
100Φ100≈56"/目盛490.72
110Φ110≈57"/目盛490.8
125Φ125≈46"/目盛491.2
160Φ160≈36"/目盛78.41.74
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
追加工
型番-(NR)
E-RPG80-NR
・下表の価格表は24年12月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
Alterationマイクロメータヘッド位置変更
Spec.サイド左右勝手違いミスミE-RPGシリーズステージ追加工
CodeNR
[ ! ]マイクロメータヘッドやクランプの取付寸法が標準品と異なります。詳細寸法はCADデータでご確認ください。
製品比較情報
 当社類似品
RPG38
エコノミーシリーズ
E-RPG38
最小読取
(マイクロメーター)
≒1'26"/目盛≒1'44"/目盛
マイクロメーターヘッド
対向クランプ長さ
37.4±2.540±2.5
マイクロメーターヘッド長さ38.5±2.540.2±2.5
粗動クランプ位置マイクロメーターヘッド逆側マイクロメーターヘッド側
RoHS10対応保証外
使用方法
■回転ステージの取付け方法
ステージをベースに取り付ける際は、基本的にステージ面を移動させて取り付けます。下図をご参照ください。
ミスミ手動X軸回転ステージ取付け方法
[ ! ]上記イラストは設置例で、ステージの詳細形状や仕様については、各製品カタログや3Dデータをご参照ください。
[ ! ]取り付け部面精度に関するご注意
  ステージの下面または上面に取り付ける部品の平面度が不十分な場合、製品本来の性能が発揮できない場合があります。(平面度の目安:10μm以内)

型番リスト

型番
耐荷重(N)
テーブルサイズ(径) D(φ)
マイクロメータヘッド位置変更
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
9.8
38
標準タイプ

1個

13,560( 14,916円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

9.8
38
NR(サイド左右勝手違いタイプ)

1個

13,560( 14,916円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

29.4
60
標準タイプ

1個

17,260( 18,986円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

29.4
60
NR(サイド左右勝手違いタイプ)

1個

17,260( 18,986円 )

15日目~

39.2
80
標準タイプ

1個

18,990( 20,889円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

39.2
80
NR(サイド左右勝手違いタイプ)

1個

18,990( 20,889円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

39.2
85
標準タイプ

1個

21,110( 23,221円 )

15日目~

39.2
85
NR(サイド左右勝手違いタイプ)

1個

21,110( 23,221円 )

15日目~

49
90
標準タイプ

1個

23,220( 25,542円 )

15日目~

49
90
NR(サイド左右勝手違いタイプ)

1個

23,220( 25,542円 )

15日目~

49
100
標準タイプ

1個

25,540( 28,094円 )

15日目~

49
100
NR(サイド左右勝手違いタイプ)

1個

25,540( 28,094円 )

15日目~

49
110
標準タイプ

1個

28,810( 31,691円 )

15日目~

49
110
NR(サイド左右勝手違いタイプ)

1個

28,810( 31,691円 )

15日目~

49
125
標準タイプ

1個

31,690( 34,859円 )

15日目~

49
125
NR(サイド左右勝手違いタイプ)

1個

31,690( 34,859円 )

15日目~

78.4
160
標準タイプ

1個

38,028( 41,831円 )

15日目~

78.4
160
NR(サイド左右勝手違いタイプ)

1個

38,028( 41,831円 )

15日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年12月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 手動回転ステージ すり合わせ式のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

手動回転カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました