(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SH-USETS6-8
【クリーン洗浄品】座金組込み十字穴付アプセットボルト−単品販売− 【センジョウ】ザガネクミコミジュウジアナツキアフ

【クリーン洗浄品】座金組込み十字穴付アプセットボルト−単品販売− SH-USETS6-8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 数量スライド割引
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常単価(税別)
410円
税込単価
451円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 締付工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。
  • ステンレスのため耐食性に優れておりますが、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。

SH-USETS6-8 の仕様・寸法情報

型番
特性・用途
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
洗浄方法
ねじM径
サイズ(X表記)(mm)
サイズ(-表記)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-USETS6-8

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性
6
8
1
精密洗浄
M6
M6X8
M6-8
10

1個

410( 451円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

・【新商品】多くのご要望にお応えして、M径(M3,M4,M5,M6,M8,M10)の六角アプセットボルトを追加しました。※詳細は、規格表あるいはカタログPDFをご覧ください。
・六角ボルトにばね座金と平座金が組み込まれており脱落しません。
・座金を入れる手間がなく、作業効率を上げることが可能です。

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 締付工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。
  • ステンレスのため耐食性に優れておりますが、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。

外形図・規格表

【クリーン洗浄品】座金組込み十字穴付アプセットボルト−単品販売−:関連画像
Type[ M ]材質規格洗浄方法
洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-USETSSUS304相当ねじ JIS 0209(6g)
ばね座金 JIS B1251
平座金 JIS B1256
脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-USETS精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-USETS電解研磨+精密洗浄
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に【クリーン洗浄品】座金組込み十字穴付アプセットボルト−単品販売−:関連画像詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式
SL-USETS4-10
SH-USETS5-12
SHD-USETS6-20
M×P
並目
ボルト本体ばね座金平座金
E公差A公差e
(参考)
十字穴
番号
(a)
最大
d1
(最大)
D1t
3×0.52.0±0.15.5 0
-0.2
6.403.523.05.58.00.5
4×0.72.87.08.104.04.47.010.00.8
5×0.83.5±0.158.09.204.85.48.512.0
6×1.04.010.011.506.236.911.513.01.0
8×1.255.513.0 0
-0.25
15.007.28.414.518.01.6
10×1.57.0±0.217.019.609.3410.417.522.0
[ ! ](a)は、ボルトの座面から完全ねじ部までの参考寸法(最大値)です。
[ ! ]締付工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。
[ ! ]ステンレスなので耐食性に優れておりますが、塩素環境や海岸近くの塩分環境下での使用には適しません。
洗浄工程
・脱脂洗浄  (TYPE型式:SL-□□)

作業環境:一般環境


アルカリ系温純水
 
 

純水洗浄実施後
超音波純水洗浄
※3回実施

乾燥
 
 

防錆袋1重梱包
 
 
・精密洗浄  (TYPE型式:SH-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
・電解研磨+精密洗浄  (TYPE型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

材質に応じた電解研磨層で
電解研磨

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

温純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)
精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

納期・価格

価格表

型式SL-USETSSH-USETSSHD-USETS
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypeM−L1~19本20~500本1~19本20~500本1~19本20~500本
SL-USETS
SH-USETS
SHD-USETS
3− 5241183310235350266
6241183310235350266
8241183310235350266
10241183310235350266
12241183310235350266
14241183310235350266
15241183310235350266
16241183310235350266
20241183310235350266
4− 6251200320256360288
8251200320256360288
10251200320256360288
12251200320256360288
14251200320256360288
15251200320256360288
16251200320256360288
18251200320256360288
20251200320256360288
25251200320256360288
30251200320256360288
35251200320256360288
40251200320256360288
5− 8261219330277370310
10261219330277370310
12261219330277370310
14261219330277370310
15261219330277370310
16261219330277370310
18261219330277370310
20261219330277370310
22261219330277370310
25261219330277370310
30261219330277370310
35261219330277370310
40261219330277370310
45262220330277370310
50262220330277370310
6− 8341269410323450355
10341269410323450355
12341269410323450355
14341269410323450355
15341269410323450355
16341269410323450355
18341269410323450355
20341269410323450355
22342270410323450355
25342270410323450355
30342270410323450355
35342270410323450355
40342270410323450355
45342270410323450355
50342270410323450355
55342270410323450355
60342270410323450355
65342270410323450355
70342270410323450355
75342270410323450355
80343267410319450351
85343267410319450351
90343267410319450351
100343267410319450351
8−12352281420336460368
14352281420336460368
15352281420336460368
16352281420336460368
18352281420336460368
20353282420336460368
25353282420336460368
30353282420336460368
35353282420336460368
40353282420336460368
45354283420336460368
50354283420336460368
10−20434377500435540469
25435378500435540469
30435378500435540469
35435378500435540469
40436379500435540469
45436379500435540469
50437380500435540469
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

Loading...

SH-USETS6-8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】座金組込み十字穴付アプセットボルト−単品販売−の型番SH-USETS6-8のページです。
型番SH-USETS6-8に関する仕様情報を記載しております。

【クリーン洗浄品】座金組込み十字穴付アプセットボルト−単品販売−のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SH-USETS10-35
SH-USETS10-40
SH-USETS10-45
SH-USETS6-80
SH-USETS6-85
SH-USETS6-90
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?特性・用途 ねじの呼び(M) 長さL
(mm)
ピッチ
(mm)
洗浄方法 ねじM径 サイズ(X表記)
(mm)
サイズ(-表記)
(mm)

500円

( 550円 )
1個 あり

3日目

10導電性・帯電防止 / 耐熱性 / 非磁性 / 低発塵 / クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品10351.5精密洗浄M10M10X35M10-35

500円

( 550円 )
1個 あり

3日目

10導電性・帯電防止 / 耐熱性 / 非磁性 / 低発塵 / クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品10401.5精密洗浄M10M10X40M10-40

500円

( 550円 )
1個 あり

3日目

10導電性・帯電防止 / 耐熱性 / 非磁性 / 低発塵 / クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品10451.5精密洗浄M10M10X45M10-45

410円

( 451円 )
1個 あり

3日目

10導電性・帯電防止 / 耐熱性 / 非磁性 / 低発塵 / クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品6801精密洗浄M6M6X80M6-80

410円

( 451円 )
1個 あり

3日目

10導電性・帯電防止 / 耐熱性 / 非磁性 / 低発塵 / クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品6851精密洗浄M6M6X85M6-85

410円

( 451円 )
1個 あり

3日目

10導電性・帯電防止 / 耐熱性 / 非磁性 / 低発塵 / クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品6901精密洗浄M6M6X90M6-90

座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました