(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SH-BFBJ2-3
【クリーン洗浄品】十字穴付皿小ねじ-単品販売- 【センジョウ】ジュウジアナツキザラコネジ-タンピ

【クリーン洗浄品】十字穴付皿小ねじ-単品販売- SH-BFBJ2-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 数量スライド割引
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常単価(税別)
530円
税込単価
583円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 鉄材質品の発売を開始いたしました。

SH-BFBJ2-3 の仕様・寸法情報

型番
環境対応
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
材質
表面処理
ピッチ(mm)
洗浄方法
材質証明書:材質
材質証明書:表面処理
ねじM径
サイズ(X表記)(mm)
サイズ(-表記)(mm)
標準名称(材質)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-BFBJ2-3

-
2
3
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価クロメート
0.4
精密洗浄
SWCH相当
三価クロメート
M2
M2X3
M2-3
スチール
10

1個

530( 583円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

サイズはM2~M6。少量をご希望の場合は1個から出荷可能です。

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 鉄材質品の発売を開始いたしました。

外形図・規格表

Type[ M ]材質[ S ]表面処理洗浄方法
洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-SFBJSUS304相当脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-SFBJ精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-SFBJ電解研磨+精密洗浄
SL-BFBJSWCH相当三価クロメート脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-BFBJ精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式
SL-SFBJ4−10
M×P
(並目)
AE十字穴番号
2×0.441.21
2.5×0.4551.451
2.6×0.455.21.51
3×0.561.752
4×0.782.32
5×0.8102.82
6×1.0123.43
■ステンレス
型式SL-SFBJSH-SFBJSHD-SFBJ
\基準単価\スライド単価\基準単価\スライド単価\基準単価\スライド単価
TypeML1~29本30~99本100~149本150~500本1~29本30~99本100~149本150~500本1~29本30~99本100~149本150~500本
SL-SFBJ
SH-SFBJ
SHD-SFBJ
23288172144118390234195159450270225184
  4287172143117390234195159450270225184
  5287172143117390234195159450270225184
  6288172144118390234195159450270225184
  8288172144118390234195159450270225184
2.53291177148119400244204164460280234188
  4288172144118390234195159450270225184
  5287172143117390234195159450270225184
  6287172143117390234195159450270225184
  8287172143117390234195159450270225184
  10287172143117390234195159450270225184
2.63291177148119400244204164460280234188
  4288172144118390234195159450270225184
  5288172144118390234195159450270225184
  6288172144118390234195159450270225184
  8288172144118390234195159450270225184
  10288172144118390234195159450270225184
34288172144118390234195159450270225184
  5286168140111390230191152450265220175
  6296174145115400236196156460271225179
  8297175148115400236200156460271230179
  10287169140114390230191156450265220180
  12287169140114390230191156450265220180
45285168139116390230191159450265220184
  6289176147118390237198159450274229184
  8289176147118390237198159450274229184
  10289176147118390237198159450274229184
  12289176147118390237198159450274229184
  15290174147121390234198163450270229189
56292181157137400248216188460285248216
  8289179150130390241202175450279234202
  10289179150130390241202175450279234202
  12289179150130390241202175450279234202
  15289179150130390241202175450279234202
  20289179150130390241202175450279234202
68292181157137400248216188460285248216
  10291186154133400256212184460294243211
  12291186154133400256212184460294243211
  15297190157139400256212188460294243216
  20298187157140400252212188460289243216
■三価クロメート
型式SL-BFBJSH-BFBJ
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypeML1~29本30~99本100~299本300~500本1~29本30~99本100~299本300~500本
SL-BFBJ
SH-BFBJ
23380152145133530212202186
  4380152145133530212202186
  5380152145133530212202186
  6380152145133530212202186
  8380152145133530212202186
34380152145133530212202186
  5380152145133530212202186
  6380152145133530212202186
  8380152145133530212202186
  10380152145133530212202186
  12380152145133530212202186
45380152145133530212202186
  6380152145133530212202186
  8380152145133530212202186
  10380152145133530212202186
  12380152145133530212202186
  15380152145133530212202186
56380152145133540216206189
  8380152145133540216206189
  10380152145133540216206189
  12380152145133540216206189
  15380152145133540216206189
  20380152145133540216206189
68380152145133540216206189
  10380152145133540216206189
  12380152145133540216206189
  15380152145133540216206189
  20380152145133540216206189
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
洗浄工程
 ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。
・脱脂洗浄(型式:SL-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄




高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄




エアブロー(オイルフリー)
使用





防錆袋使用


・精密洗浄(型式:SH-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄




高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄




温純水(13MΩ・cm)使用






窒素ブロー使用






クリーンベンチ(クラス10)
で実施

・電解研磨+精密洗浄(型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄




材質に応じた電解研磨槽
で電解研磨





高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄




温純水(13MΩ・cm)使用

 




窒素ブロー使用

 




クリーンベンチ(クラス10)
で実施


商品の形状や材質等によって溶剤や工程が変わることがあります。
 
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合

 
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) 
 オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合
一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。[ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。
     1梱包につき1つになります。
 
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

納期・価格

納期

 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

Loading...

SH-BFBJ2-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】十字穴付皿小ねじ-単品販売-の型番SH-BFBJ2-3のページです。
型番SH-BFBJ2-3に関する仕様情報を記載しております。

【クリーン洗浄品】十字穴付皿小ねじ-単品販売-のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SH-BFBJ2-4
SH-BFBJ2-5
SH-BFBJ2-6
SH-BFBJ2-8
SH-BFBJ3-10
SH-BFBJ3-12
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?環境対応 ねじの呼び(M) 長さL(mm) 材質 表面処理 ピッチ
(mm)
洗浄方法 材質証明書:材質 材質証明書:表面処理 ねじM径 サイズ(X表記)
(mm)
サイズ(-表記)
(mm)
標準名称(材質)

530円

( 583円 )
1個 あり

3日目

10-24[スチール] SWCH相当[三価クロメート] 三価クロメート0.4精密洗浄SWCH相当三価クロメートM2M2X4M2-4スチール

530円

( 583円 )
1個 あり

3日目

10-25[スチール] SWCH相当[三価クロメート] 三価クロメート0.4精密洗浄SWCH相当三価クロメートM2M2X5M2-5スチール

530円

( 583円 )
1個 あり

3日目

10-26[スチール] SWCH相当[三価クロメート] 三価クロメート0.4精密洗浄SWCH相当三価クロメートM2M2X6M2-6スチール

530円

( 583円 )
1個 あり

3日目

10-28[スチール] SWCH相当[三価クロメート] 三価クロメート0.4精密洗浄SWCH相当三価クロメートM2M2X8M2-8スチール

530円

( 583円 )
1個 あり

3日目

10-310[スチール] SWCH相当[三価クロメート] 三価クロメート0.5精密洗浄SWCH相当三価クロメートM3M3X10M3-10スチール

530円

( 583円 )
1個 あり

3日目

10-312[スチール] SWCH相当[三価クロメート] 三価クロメート0.5精密洗浄SWCH相当三価クロメートM3M3X12M3-12スチール

皿小ねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました