(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SH-CBDL4-1
【クリーン洗浄品】支点段付ねじ 六角頭 【センジョウ】シテンヨウダンツキネジ (CBDL)

【クリーン洗浄品】支点段付ねじ 六角頭 SH-CBDL4-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 数量スライド割引
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常単価(税別)
980円
税込単価
1,078円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【Price Down】価格改定(値下げ)を行いました。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 鉄材質品の発売を開始いたしました。

SH-CBDL4-1 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

・選択タイプ ・フリー指定タイプ 【クリーン洗浄品】支点段付ねじ 六角頭:関連画像
[ ! ]選択タイプにはねじ元逃げ加工がございません。逃げ加工が必要な場合は、フリー指定タイプで追加工PCをご指定ください。
 
選択タイプフリー指定タイプ[ M ]材質[ H ]硬度[ S ]表面処理洗浄方法
D−0.01
−0.05
D−0.01
−0.05
洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-FCBDSLSUS304脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-FCBDSL精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-FCBDSL電解研磨+精密洗浄
SL-CBDLSL-FCBDLSUS303脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-CBDLSH-FCBDL精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-CBDLSHD-FCBDL電解研磨+精密洗浄
SL-FCBDMLS45C相当無電解ニッケルメッキ脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-FCBDML精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SL-FCBDMLH40~45HRC脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-FCBDMLH精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SL-FCBDLHSUS440Cまたは
13Cr系ステンレス
45~50HRC脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-FCBDLH精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式L
SL-CBDL510
型式LEF
SH-FCBDL610.0E2.5F6
■L寸法公差
焼入有無選択タイプフリー指定タイプ
焼入なし+0.15
+0.05
+0.1
0
焼入品+0.2
0
+0.2
0
■選択タイプ
型式L選択EM×P
(並目)
FG
TypeD
六角頭(並級)
SL-CBDL
SH-CBDL
SHD-CBDL
41 2 3 4 5 6 7 83.52.6×0.4540.87
51 2 3 4 5 6 7 8 1043×0.5618
62 3 4 5 6 7 8 1044×0.781.210
85 6 7 8 9 10 12 204.55×0.8101.413
105 6 7 8 9 10 12 15 2056×1.0121.517
126 7 8 9 10 12 13 15 2058×1.25121.519
■フリー指定タイプ
型式L
指定0.1mm単位
E
指定0.1mm単位
F
指定1mm単位
M×P
(並目)
G
TypeD
六角頭(並級)
SL-FCBDSL
SH-FCBDSL
SHD-FCBDSL

SL-FCBDL
SH-FCBDL
SHD-FCBDL

SL-FCBDML
SH-FCBDML

SL-FCBDMLH
SH-FCBDMLH

SL-FCBDLH
SH-FCBDLH
41.0〜20.02.0〜4.03・42.6×0.450.87
53〜63×0.518
62.5〜4.54〜84×0.71.210
85〜105×0.81.413
101.0~30.03.0〜5.06〜126×1.01.517
128〜128×1.2519
138×1.25
1510〜1510×1.5
1611〜1812×1.752.124
1812×1.75
2012〜2016×2.02.5

追加工

型式LEF(PC)
SH-FCBDL612.6E3.0F6PC
SL-FCBDSL816.5E3.5F8PC
●フリー指定タイプ
 7 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可
●フリー指定タイプ焼入品
 9 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可
Alterationsねじ元逃げ加工ねじ径変更
CodePCMC
Spec.ねじ元を逃げ加工します。
M×Pitchgf
M2.6× 0.451.21.9
M3 × 0.52.3
M4 × 0.73.2
M5 × 0.81.44.0
M6 × 1.01.74.8
M8 × 1.256.5
M10 × 1.52.08.2
M12 × 1.752.59.8
M16 × 2.03.013.6
指定方法 MC3
DMC(選択範囲) MC
434       31
5 45      41.2
6  56     51.4
8   68    61.5
10    810   81.5
12・13     1012  101.5
15      12  122.1
16・18     101216 162.5
20     1012    

[ ! ]D寸法と同じMCを選択する場合には、
追加工PCを併用下さい。

¥/1Code200200
洗浄工程
 ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。
・脱脂洗浄(型式:SL-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

エアブロー(オイルフリー)
使用
 


 

防錆袋使用

 
・精密洗浄(型式:SH-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

温純水(13MΩ・cm)使用

 


 

窒素ブロー使用

 


 

クリーンベンチ(クラス10)
で実施
 
・電解研磨+精密洗浄(型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

材質に応じた電解研磨槽
で電解研磨
 


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

温純水(13MΩ・cm)使用

 


 

窒素ブロー使用

 


 

クリーンベンチ(クラス10)
で実施
 

商品の形状や材質等によって溶剤や工程が変わることがあります。
 
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合

 
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) 
 オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合
一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。[ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。
     1梱包につき1つになります。
 
洗浄効果・利用推奨環境
洗浄方法商品型番梱包形態未洗浄品と比べた効果ご利用環境(目安)利用シーン・工程
脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
特性・用途
軸径 D(mm)
ねじ径
材質
詳細材質
硬度
表面処理
洗浄方法
L寸選択(mm)
詳細材質
詳細硬度
E(mm)
F(mm)
材質証明書:材質
材質証明書:表面処理
材質・表面処理を明確に表記できない理由(~相当など)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-CBDL4-1

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
4
2.6
ステンレス
SUS303相当
焼入れなし
なし
精密洗浄
1
SUS303相当
焼入れなし
-
-
SUS303
-
-
10

1個

980( 1,078円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

(i)ご注意

  • 【Price Down】価格改定(値下げ)を行いました。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 鉄材質品の発売を開始いたしました。

納期・価格

価格表

D¥基準単価
選択タイプフリー指定タイプ
SL-CBDLSH-CBDLSHD-CBDLSL-FCBDSL
SL-FCBDL
SH-FCBDSL
SH-FCBDL
SHD-FCBDSL
SHD-FCBDL
SL-FCBDMLSH-FCBDMLSL-FCBDMLHSH-FCBDMLHSL-FCBDLHSH-FCBDLH
41,1001,2801,4001,2101,5101,6901,2101,510
51,2601,4401,5601,3901,6901,8701,3701,6702,3402,6403,0403,340
61,4501,6301,7501,6201,9202,1001,5701,8702,7703,0703,6803,980
81,6801,8601,9801,9002,2002,3801,8002,1003,1503,4504,2404,540
101,8702,0502,1702,1302,4302,6102,0002,3003,5503,8504,8405,140
122,0802,2602,3802,3702,6702,8502,2702,5704,2204,5205,8306,130
13---2,5002,8002,9802,3902,6904,5004,8006,2606,560
15---2,5502,8503,0302,4602,7604,6504,9506,4806,780
16---2,7503,0503,2302,6402,9404,8905,1906,7907,090
18---3,0803,3803,5602,9303,2305,3105,6107,4107,710
20---3,5803,8804,0603,3703,6705,9906,2908,4408,740
■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
●選択タイプ
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜45~910〜1415〜1920〜5051以上
値引率基準単価20%30%35%40%お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
●フリー指定タイプ
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1~45~1213~1920〜4950~200201~300301以上
値引率基準単価10%20%28%30%33%お見積り
出荷日通常+1日+3日+5日
[ ! ]焼入品は151本以上の場合、出荷日・価格共にお見積になります。
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

●選択タイプ
 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可
●フリー指定タイプ
 6 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可
●フリー指定タイプ焼入品
 9 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

【クリーン洗浄品】支点段付ねじ 六角頭:関連画像

SH-CBDL4-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】支点段付ねじ 六角頭の型番SH-CBDL4-1のページです。
型番SH-CBDL4-1に関する仕様情報を記載しております。

【クリーン洗浄品】支点段付ねじ 六角頭のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SH-CBDL10-20
SH-CBDL10-5
SH-CBDL10-6
SH-CBDL4-2
SH-CBDL4-3
SH-CBDL4-4
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?特性・用途 軸径 D
(mm)
ねじ径 材質 詳細材質 硬度 表面処理 洗浄方法 L寸選択
(mm)
詳細材質 詳細硬度 E
(mm)
F
(mm)
材質証明書:材質 材質証明書:表面処理 材質・表面処理を明確に表記できない理由(~相当など)

1,750円

( 1,925円 )
1個 あり

3日目

10耐熱性 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / クリーン洗浄 / 低発塵106ステンレスSUS303相当焼入れなしなし精密洗浄20SUS303相当焼入れなし--SUS303--

1,750円

( 1,925円 )
1個 あり

3日目

10耐熱性 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / クリーン洗浄 / 低発塵106ステンレスSUS303相当焼入れなしなし精密洗浄5SUS303相当焼入れなし--SUS303--

1,750円

( 1,925円 )
1個 あり

3日目

10耐熱性 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / クリーン洗浄 / 低発塵106ステンレスSUS303相当焼入れなしなし精密洗浄6SUS303相当焼入れなし--SUS303--

980円

( 1,078円 )
1個 あり

3日目

10耐熱性 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / クリーン洗浄 / 低発塵42.6ステンレスSUS303相当焼入れなしなし精密洗浄2SUS303相当焼入れなし--SUS303--

980円

( 1,078円 )
1個 あり

3日目

10耐熱性 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / クリーン洗浄 / 低発塵42.6ステンレスSUS303相当焼入れなしなし精密洗浄3SUS303相当焼入れなし--SUS303--

980円

( 1,078円 )
1個 あり

3日目

10耐熱性 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / クリーン洗浄 / 低発塵42.6ステンレスSUS303相当焼入れなしなし精密洗浄4SUS303相当焼入れなし--SUS303--

支点用段付ねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました