(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【クリーン洗浄品】金属カラー -並級/精密級 内外径公差選択・寸法フリー指定タイプ-

【クリーン洗浄品】金属カラー -並級/精密級 内外径公差選択・寸法フリー指定タイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 鉄材質品の発売を開始いたしました。

型番

未確定762件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

並級

※D=16以下 C0.1~0.2
D=16.5以上 C0.5以下


[ ! ]加工条件
*1 肉厚と全長の加工限界
  10.0≦L≦50.0 →(D−V)/2≧1
  50.1≦L≦100.0→(D−V)/2≧2
*2 肉厚と全長の加工限界(材質2000系アルミ合金)
  4≦D≦10 →V≦D−2
  10.5≦D≦30 →V≦D−4
  31≦D≦60 →V≦D−6
  61≦D≦80 →V≦D−8
  81≦D≦100→V≦D−10
*3 Vと全長の加工限界
  L≦V×8
型式[ M ]材質[ S ]表面処理洗浄方法
洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-SNCSSUS304脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-SNCS精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-SNCS電解研磨+精密洗浄
SL-SNCSR低温黒色クロムメッキ脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-SNCSR精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SL-SNCSUSSUS316脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-SNCSUS精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-SNCSUS電解研磨+精密洗浄
SL-SNCAN2000系アルミ合金脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-SNCAN精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SL-SNCAAアルマイト(白色)脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-SNCAA精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SL-SNCABアルマイト(黒色)脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-SNCAB精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SL-SNCMS45C相当無電解ニッケルメッキ脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-SNCM精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SL-SNCR低温黒色クロムメッキ脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-SNCR精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]低温黒色クロムメッキ品は、処理の関係上内径部分に色むらが発生する場合がございます。
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。
D[ T ]D公差選択
GHNX
g6h7
5.08.5−0.1
−0.3
0
−0.2
9.010.0−0.005 0
−0.014−0.015
10.518.0−0.006 0
−0.017−0.018
18.530−0.007 0
−0.020−0.021
3150−0.009 0
−0.025−0.025
5160−0.010 0
−0.029−0.030
V[ T ]V公差選択
HNX
H7
3.0+0.010+0.3
+0.1
+0.2
0
 0
3.56.0+0.012
 0
6.510.0+0.015
 0
10.518.0+0.018
 0
18.530.0+0.021
 0
30.550.0+0.025
 0
50.558.0+0.030
 0
■内外径公差価格番号表
D(外径)V(内径)価格番号
GH
N
X
HH
N
X
NH
N
X
XH
N
X
・価格表の見方
例>材質SUS304、外径g6、内径H7、
L公差0 -0.1を注文する場合
型番:SL-SNCS-GH-V4.0-D10.0-L10.0
1.内外径公差価格番号表を確認します。
(GHは価格番号②)
2.精密級の価格表から、
内外径公差価格番号②の欄を参照します。
3.D・L寸法より、価格1,990円
精密級

※D=16以下 C0.1~0.2
D=16.5以上 C0.5以下


[ ! ]加工条件
*1 肉厚と全長の加工限界
  10.0≦L≦50.0 →(D−V)/2≧1
  50.1≦L≦100.0→(D−V)/2≧2
*2 肉厚と全長の加工限界(材質2000系アルミ合金)
  4≦D≦10 →V≦D−2
  10.5≦D≦30 →V≦D−4
  31≦D≦60 →V≦D−6
  61≦D≦80 →V≦D−8
  81≦D≦100→V≦D−10
*3 Vと全長の加工限界
  L≦V×8
型式[ M ]材質[ S ]表面処理洗浄方法
洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-SNMSSUS304脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-SNMS精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-SNMS電解研磨+精密洗浄
SL-SNMSR低温黒色クロムメッキ脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-SNMSR精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SL-SNMSURSUS316脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-SNMSUR精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-SNMSUR電解研磨+精密洗浄
SL-SNMMS45C相当無電解ニッケルメッキ脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-SNMM精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SL-SNMR低温黒色クロムメッキ脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-SNMR精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]低温黒色クロムメッキ品は、処理の関係上内径部分に色むらが発生する場合がございます。
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。
D[ T ]D公差選択
GHNX
g6h7
5.08.5−0.1
−0.3
0
−0.2
9.010.0−0.005 0
−0.014−0.015
10.518.0−0.006 0
−0.017−0.018
18.530−0.007 0
−0.020−0.021
3150−0.009 0
−0.025−0.025
5160−0.010 0
−0.029−0.030
V[ T ]V公差選択
HNX
H7
3.0+0.010+0.3
+0.1
+0.2
0
 0
3.56.0+0.012
 0
6.510.0+0.015
 0
10.518.0+0.018
 0
18.530.0+0.021
 0
30.550.0+0.025
 0
50.558.0+0.030
 0
■内外径公差価格番号表
D(外径)V(内径)価格番号
GH
N
X
HH
N
X
NH
N
X
XH
N
X
・価格表の見方
例>材質SUS304、外径g6、内径H7、
L公差±0.01を注文する場合
型番:SL-SNMS-GH-V4.0-D10.0-L10.0
1.内外径公差価格番号表を確認します。
(GHは価格番号②)
2.精密級の価格表から、
内外径公差価格番号②の欄を参照します。
3.D・L寸法より、価格2,300円

規格表

■並級
型式公差選択VDL
  
D
V
      
SL-SNCSGHV10.0D25L50.5
型式D公差
選択
V公差
選択
V
指定0.5mm単位
DL
指定0.1mm単位
SUS304
SL-SNCS
SH-SNCS
SHD-SNCS

SL-SNCSR
SH-SNCSR


SUS316
SL-SNCSUS
SH-SNCSUS
SHD-SNCSUS


2000系アルミ合金
SL-SNCAN
SH-SNCAN

SL-SNCAA
SH-SNCAA

SL-SNCAB
SH-SNCAB


S45C相当
SL-SNCM
SH-SNCM

SL-SNCR
SH-SNCR
G
H
N
X
H
N
X
3.0〜58.0
(V≦D−2)
[ ! ]下記参照
5.0〜10.0
0.5mm単位
10.0〜  25.0
25.1〜  50.0
50.1〜  75.0
10.5〜20.0
0.5mm単位
10.0〜  25.0
25.1〜  50.0
50.1〜  75.0
75.1〜100.0
21〜30
1mm単位
10.0〜  25.0
25.1〜  50.0
50.1〜  75.0
75.1〜100.0
31〜40
1mm単位
10.0〜  25.0
25.1〜  50.0
50.1〜  75.0
75.1〜100.0
41〜50
1mm単位
10.0〜  25.0
25.1〜  50.0
50.1〜  75.0
75.1〜100.0
51〜60
1mm単位
10.0〜  25.0
25.1〜  50.0
50.1〜  75.0
75.1〜100.0
[ ! ]D・V公差にGまたはHを選択した場合は、[ ! ]Vと全長の加工限界 L≦V×8
D≧9の適用となります。またその場合、[ ! ]D・V公差にHを選択し、V≧8でL≧V×4のとき中逃しが付きます。
Vの指定範囲は下表となります。
 DV  
 9〜30D−V≧6  
 31〜60D−V≧12  
     
■精密級
型式公差選択VDL
  
D
V
      
SH-SNMSGHV10.0D25L50.5
型式D公差
選択
V公差
選択
V
指定0.5mm単位
DL
指定0.1mm単位
SUS304
SL-SNMS
SH-SNMS
SHD-SNMS

SL-SNMSR
SH-SNMSR


SUS316
SL-SNMSUR
SH-SNMSUR
SHD-SNMSUR


S45C相当
SL-SNMM
SH-SNMM

SL-SNMR
SH-SNMR
G
H
N
X
H
N
X
3.0〜58.0
(V≦D−2)
[ ! ]下記参照
5.0〜10.0
0.5mm単位
10.0〜  25.0
25.1〜  50.0
50.1〜  75.0
10.5〜20.0
0.5mm単位
10.0〜  25.0
25.1〜  50.0
50.1〜  75.0
75.1〜100.0
21〜30
1mm単位
10.0〜  25.0
25.1〜  50.0
50.1〜  75.0
75.1〜100.0
31〜40
1mm単位
10.0〜  25.0
25.1〜  50.0
50.1〜  75.0
75.1〜100.0
41〜50
1mm単位
10.0〜  25.0
25.1〜  50.0
50.1〜  75.0
75.1〜100.0
51〜60
1mm単位
10.0〜  25.0
25.1〜  50.0
50.1〜  75.0
75.1〜100.0
[ ! ]D・V公差にGまたはHを選択した場合は、D≧9の適用となります。[ ! ]Vと全長の加工限界 L≦V×8
またその場合、Vの指定範囲は下表となります。[ ! ]D・V公差にHを選択し、V≧8でL≧V×4のとき中逃しが付きます。
 DV  
 9〜30D−V≧6  
 31〜60D−V≧12  
     
     
     

追加工

■並級
型式 公差選択VDL(LCB・LCC・LCD・LCE)
 
 D V 
SL-SNCSG HV10.0D25L50.0LCB
 
Alterationsマイナス公差変更プラス公差変更ゼロ・マイナス公差変更ゼロ・プラス公差変更
並級L公差変更CodeLCBLCCLCDLCE
L公差(L)を変更
L -0.1-0.2

指定方法 LCB   
L公差(L)を変更
L +0.3+0.1

指定方法 LCC   
L公差(L)を変更
L  0-0.2

指定方法 LCD   
L公差(L)を変更
L +0.2 0

指定方法 LCE   
¥/1Code80808080
■精密級
型式 公差選択VDL(LSB・LSC・LSD・LSE)
 
 D V 
SH-SNMSG HV10.0D25L50.0LCB
 
Alterationsマイナス公差変更プラス公差変更ゼロ・マイナス公差変更ゼロ・プラス公差変更
精密級L公差変更CodeLSBLSCLSDLSE
L公差(L)を変更
L -0.01-0.03

指定方法 LSB   
L公差(L)を変更
L +0.03+0.01

指定方法 LSC   
L公差(L)を変更
L  0-0.02

指定方法 LSD   
L公差(L)を変更
L +0.02 0

指定方法 LSE   
¥/1Code100100100100
洗浄工程
 ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。
・脱脂洗浄(型式:SL-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

エアブロー(オイルフリー)
使用
 


 

防錆袋使用

 
・精密洗浄(型式:SH-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

温純水(13MΩ・cm)使用

 


 

窒素ブロー使用

 


 

クリーンベンチ(クラス10)
で実施
 
・電解研磨+精密洗浄(型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

材質に応じた電解研磨槽
で電解研磨
 


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

温純水(13MΩ・cm)使用

 


 

窒素ブロー使用

 


 

クリーンベンチ(クラス10)
で実施
 

商品の形状や材質等によって溶剤や工程が変わることがあります。
 
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合

 
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) 
 オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合
一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。[ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。
     1梱包につき1つになります。
 
洗浄効果・利用推奨環境
洗浄方法商品型番梱包形態未洗浄品と比べた効果ご利用環境(目安)利用シーン・工程
脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
特性・用途
外径 D(mm)
内径 V(mm)
厚さ・長さ(mm)
材質
詳細材質
表面処理
外径公差
内径公差
厚み・長さ公差
洗浄方法
精度
材質証明書:材質
材質証明書:表面処理
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
9 ~ 20
3 ~ 58
10 ~ 100
[鉄] S45C相当
S45C相当
低温黒色クロムメッキ
-0.1~-0.3
H7
±0.01
精密洗浄
精密級
S45C相当
低温黒色クロムメッキ
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
21 ~ 60
3 ~ 58
10 ~ 100
[鉄] S45C相当
S45C相当
低温黒色クロムメッキ
-0.1~-0.3
H7
±0.01
精密洗浄
精密級
S45C相当
低温黒色クロムメッキ
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
5 ~ 20
3 ~ 58
10 ~ 100
[鉄] S45C相当
S45C相当
低温黒色クロムメッキ
-0.1~-0.3
+0.3~+0.1
±0.01
精密洗浄
精密級
S45C相当
低温黒色クロムメッキ
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
21 ~ 60
3 ~ 58
10 ~ 100
[鉄] S45C相当
S45C相当
低温黒色クロムメッキ
-0.1~-0.3
+0.3~+0.1
±0.01
精密洗浄
精密級
S45C相当
低温黒色クロムメッキ
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
5 ~ 20
3 ~ 58
10 ~ 100
[鉄] S45C相当
S45C相当
低温黒色クロムメッキ
-0.1~-0.3
+0.2~0
±0.01
精密洗浄
精密級
S45C相当
低温黒色クロムメッキ
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
21 ~ 60
3 ~ 58
10 ~ 100
[鉄] S45C相当
S45C相当
低温黒色クロムメッキ
-0.1~-0.3
+0.2~0
±0.01
精密洗浄
精密級
S45C相当
低温黒色クロムメッキ
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
9 ~ 20
3 ~ 58
10 ~ 100
[鉄] S45C相当
S45C相当
低温黒色クロムメッキ
0~-0.2
H7
±0.01
精密洗浄
精密級
S45C相当
低温黒色クロムメッキ
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
21 ~ 60
3 ~ 58
10 ~ 100
[鉄] S45C相当
S45C相当
低温黒色クロムメッキ
0~-0.2
H7
±0.01
精密洗浄
精密級
S45C相当
低温黒色クロムメッキ
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
5 ~ 20
3 ~ 58
10 ~ 100
[鉄] S45C相当
S45C相当
低温黒色クロムメッキ
0~-0.2
+0.3~+0.1
±0.01
精密洗浄
精密級
S45C相当
低温黒色クロムメッキ
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
21 ~ 60
3 ~ 58
10 ~ 100
[鉄] S45C相当
S45C相当
低温黒色クロムメッキ
0~-0.2
+0.3~+0.1
±0.01
精密洗浄
精密級
S45C相当
低温黒色クロムメッキ
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
5 ~ 20
3 ~ 58
10 ~ 100
[鉄] S45C相当
S45C相当
低温黒色クロムメッキ
0~-0.2
+0.2~0
±0.01
精密洗浄
精密級
S45C相当
低温黒色クロムメッキ
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
21 ~ 60
3 ~ 58
10 ~ 100
[鉄] S45C相当
S45C相当
低温黒色クロムメッキ
0~-0.2
+0.2~0
±0.01
精密洗浄
精密級
S45C相当
低温黒色クロムメッキ
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
9 ~ 20
3 ~ 58
10 ~ 100
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
g6
H7
±0.01
精密洗浄
精密級
SUS304
-
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
21 ~ 60
3 ~ 58
10 ~ 100
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
g6
H7
±0.01
精密洗浄
精密級
SUS304
-
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
9 ~ 20
3 ~ 58
10 ~ 100
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
g6
+0.3~+0.1
±0.01
精密洗浄
精密級
SUS304
-
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
21 ~ 60
3 ~ 58
10 ~ 100
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
g6
+0.3~+0.1
±0.01
精密洗浄
精密級
SUS304
-
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
9 ~ 20
3 ~ 58
10 ~ 100
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
g6
+0.2~0
±0.01
精密洗浄
精密級
SUS304
-
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
21 ~ 60
3 ~ 58
10 ~ 100
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
g6
+0.2~0
±0.01
精密洗浄
精密級
SUS304
-
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
9 ~ 20
3 ~ 58
10 ~ 100
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
h7
H7
±0.01
精密洗浄
精密級
SUS304
-
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
21 ~ 60
3 ~ 58
10 ~ 100
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
h7
H7
±0.01
精密洗浄
精密級
SUS304
-
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
9 ~ 20
3 ~ 58
10 ~ 64
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
h7
+0.3~+0.1
±0.01
精密洗浄
精密級
SUS304
-
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
9 ~ 20
3 ~ 58
65 ~ 100
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
h7
+0.3~+0.1
±0.01
精密洗浄
精密級
SUS304
-
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
21 ~ 60
3 ~ 58
10 ~ 64
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
h7
+0.3~+0.1
±0.01
精密洗浄
精密級
SUS304
-
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
21 ~ 60
3 ~ 58
65 ~ 100
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
h7
+0.3~+0.1
±0.01
精密洗浄
精密級
SUS304
-
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
9 ~ 20
3 ~ 58
10 ~ 100
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
h7
+0.2~0
±0.01
精密洗浄
精密級
SUS304
-
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
21 ~ 60
3 ~ 58
10 ~ 100
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
h7
+0.2~0
±0.01
精密洗浄
精密級
SUS304
-
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
9 ~ 20
3 ~ 58
10 ~ 100
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
-0.1~-0.3
H7
±0.01
精密洗浄
精密級
SUS304
-
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
21 ~ 60
3 ~ 58
10 ~ 100
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
-0.1~-0.3
H7
±0.01
精密洗浄
精密級
SUS304
-
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
5 ~ 20
3 ~ 58
10 ~ 100
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
-0.1~-0.3
+0.3~+0.1
±0.01
精密洗浄
精密級
SUS304
-
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
21 ~ 60
3 ~ 58
10 ~ 100
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
-0.1~-0.3
+0.3~+0.1
±0.01
精密洗浄
精密級
SUS304
-
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
5 ~ 20
3 ~ 58
10 ~ 100
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
-0.1~-0.3
+0.2~0
±0.01
精密洗浄
精密級
SUS304
-
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
21 ~ 60
3 ~ 58
10 ~ 100
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
-0.1~-0.3
+0.2~0
±0.01
精密洗浄
精密級
SUS304
-
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
9 ~ 20
3 ~ 58
10 ~ 100
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
0~-0.2
H7
±0.01
精密洗浄
精密級
SUS304
-
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
21 ~ 60
3 ~ 58
10 ~ 100
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
0~-0.2
H7
±0.01
精密洗浄
精密級
SUS304
-
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
5 ~ 20
3 ~ 58
10 ~ 100
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
0~-0.2
+0.3~+0.1
±0.01
精密洗浄
精密級
SUS304
-
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
21 ~ 60
3 ~ 58
10 ~ 100
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
0~-0.2
+0.3~+0.1
±0.01
精密洗浄
精密級
SUS304
-
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
5 ~ 20
3 ~ 58
10 ~ 100
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
0~-0.2
+0.2~0
±0.01
精密洗浄
精密級
SUS304
-
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
21 ~ 60
3 ~ 58
10 ~ 100
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
0~-0.2
+0.2~0
±0.01
精密洗浄
精密級
SUS304
-
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 / 反射防止
9 ~ 20
3 ~ 58
10 ~ 100
[ステンレス] SUS304
SUS304
低温黒色クロムメッキ
g6
H7
±0.01
精密洗浄
精密級
SUS304
低温黒色クロムメッキ
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 / 反射防止
21 ~ 60
3 ~ 58
10 ~ 100
[ステンレス] SUS304
SUS304
低温黒色クロムメッキ
g6
H7
±0.01
精密洗浄
精密級
SUS304
低温黒色クロムメッキ
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 / 反射防止
9 ~ 20
3 ~ 58
10 ~ 100
[ステンレス] SUS304
SUS304
低温黒色クロムメッキ
g6
+0.3~+0.1
±0.01
精密洗浄
精密級
SUS304
低温黒色クロムメッキ
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 / 反射防止
21 ~ 60
3 ~ 58
10 ~ 100
[ステンレス] SUS304
SUS304
低温黒色クロムメッキ
g6
+0.3~+0.1
±0.01
精密洗浄
精密級
SUS304
低温黒色クロムメッキ
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 / 反射防止
9 ~ 20
3 ~ 58
10 ~ 100
[ステンレス] SUS304
SUS304
低温黒色クロムメッキ
g6
+0.2~0
±0.01
精密洗浄
精密級
SUS304
低温黒色クロムメッキ
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 / 反射防止
21 ~ 60
3 ~ 58
10 ~ 100
[ステンレス] SUS304
SUS304
低温黒色クロムメッキ
g6
+0.2~0
±0.01
精密洗浄
精密級
SUS304
低温黒色クロムメッキ
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 / 反射防止
9 ~ 20
3 ~ 58
10 ~ 100
[ステンレス] SUS304
SUS304
低温黒色クロムメッキ
h7
H7
±0.01
精密洗浄
精密級
SUS304
低温黒色クロムメッキ
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 / 反射防止
21 ~ 60
3 ~ 58
10 ~ 100
[ステンレス] SUS304
SUS304
低温黒色クロムメッキ
h7
H7
±0.01
精密洗浄
精密級
SUS304
低温黒色クロムメッキ
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 / 反射防止
9 ~ 20
3 ~ 58
10 ~ 64
[ステンレス] SUS304
SUS304
低温黒色クロムメッキ
h7
+0.3~+0.1
±0.01
精密洗浄
精密級
SUS304
低温黒色クロムメッキ
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 / 反射防止
9 ~ 20
3 ~ 58
65 ~ 100
[ステンレス] SUS304
SUS304
低温黒色クロムメッキ
h7
+0.3~+0.1
±0.01
精密洗浄
精密級
SUS304
低温黒色クロムメッキ
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 / 反射防止
21 ~ 60
3 ~ 58
10 ~ 64
[ステンレス] SUS304
SUS304
低温黒色クロムメッキ
h7
+0.3~+0.1
±0.01
精密洗浄
精密級
SUS304
低温黒色クロムメッキ
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 / 反射防止
21 ~ 60
3 ~ 58
65 ~ 100
[ステンレス] SUS304
SUS304
低温黒色クロムメッキ
h7
+0.3~+0.1
±0.01
精密洗浄
精密級
SUS304
低温黒色クロムメッキ
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 / 反射防止
9 ~ 20
3 ~ 58
10 ~ 100
[ステンレス] SUS304
SUS304
低温黒色クロムメッキ
h7
+0.2~0
±0.01
精密洗浄
精密級
SUS304
低温黒色クロムメッキ
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 / 反射防止
21 ~ 60
3 ~ 58
10 ~ 100
[ステンレス] SUS304
SUS304
低温黒色クロムメッキ
h7
+0.2~0
±0.01
精密洗浄
精密級
SUS304
低温黒色クロムメッキ
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 / 反射防止
9 ~ 20
3 ~ 58
10 ~ 100
[ステンレス] SUS304
SUS304
低温黒色クロムメッキ
-0.1~-0.3
H7
±0.01
精密洗浄
精密級
SUS304
低温黒色クロムメッキ
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 / 反射防止
21 ~ 60
3 ~ 58
10 ~ 100
[ステンレス] SUS304
SUS304
低温黒色クロムメッキ
-0.1~-0.3
H7
±0.01
精密洗浄
精密級
SUS304
低温黒色クロムメッキ
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 / 反射防止
5 ~ 20
3 ~ 58
10 ~ 100
[ステンレス] SUS304
SUS304
低温黒色クロムメッキ
-0.1~-0.3
+0.3~+0.1
±0.01
精密洗浄
精密級
SUS304
低温黒色クロムメッキ
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 / 反射防止
21 ~ 60
3 ~ 58
10 ~ 100
[ステンレス] SUS304
SUS304
低温黒色クロムメッキ
-0.1~-0.3
+0.3~+0.1
±0.01
精密洗浄
精密級
SUS304
低温黒色クロムメッキ
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 / 反射防止
5 ~ 20
3 ~ 58
10 ~ 100
[ステンレス] SUS304
SUS304
低温黒色クロムメッキ
-0.1~-0.3
+0.2~0
±0.01
精密洗浄
精密級
SUS304
低温黒色クロムメッキ
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 / 反射防止
21 ~ 60
3 ~ 58
10 ~ 100
[ステンレス] SUS304
SUS304
低温黒色クロムメッキ
-0.1~-0.3
+0.2~0
±0.01
精密洗浄
精密級
SUS304
低温黒色クロムメッキ
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 / 反射防止
9 ~ 20
3 ~ 58
10 ~ 100
[ステンレス] SUS304
SUS304
低温黒色クロムメッキ
0~-0.2
H7
±0.01
精密洗浄
精密級
SUS304
低温黒色クロムメッキ
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 / 反射防止
21 ~ 60
3 ~ 58
10 ~ 100
[ステンレス] SUS304
SUS304
低温黒色クロムメッキ
0~-0.2
H7
±0.01
精密洗浄
精密級
SUS304
低温黒色クロムメッキ
10

1個

-( - )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

【特徴】
 ご希望の公差をお選びできます。外径と内径の組み合わせで最大12通りの公差選択が可能です!
【関連商品】
 金属ワッシャ -内外径公差選択タイプ-

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 鉄材質品の発売を開始いたしました。

納期・価格

価格表

■ステンレス 並級
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
DL
指定0.1mm単位
¥基準単価
SUS304SUS304 低温黒色クロムメッキSUS316
SL-SNCSSH-SNCSSHD-SNCSSL-SNCSRSH-SNCSRSL-SNCSUSSH-SNCSUSSHD-SNCSUS
公差①公差②公差③公差①公差②公差③公差①公差②公差③公差①公差②公差③公差①公差②公差③公差①公差②公差③公差①公差②公差③公差①公差②公差③
5.0〜10.0
0.5mm単位
10.0〜  25.01,5701,9901,2401,7802,2001,4501,7802,3401,5901,9902,8301,2702,2002,8301,4801,9302,7301,2402,1402,9401,4502,2802,9401,590
25.1〜  50.01,7302,1301,4101,9402,3401,6201,9402,4801,7602,1702,9801,4602,3802,9801,6702,1002,8701,4202,3103,0801,6302,4503,0801,770
50.1〜  75.01,9902,3701,7202,2002,5801,9302,2002,7202,0702,4403,2401,8002,6503,2402,0102,3603,1201,7502,5703,3301,9602,7103,3302,100
10.5〜20.0
0.5mm単位
10.0〜  25.01,7102,1101,3901,9202,3201,6001,9202,4601,7402,1502,9801,4602,3602,9801,6702,0802,8701,4202,2903,0801,6302,4303,0801,770
25.1〜  50.01,9702,3601,7002,1802,5701,9102,1802,7102,0502,4303,2201,7802,6403,2201,9902,3503,1001,7302,5603,3101,9402,7003,3102,080
50.1〜  75.02,3102,6602,0902,5202,8702,3002,5203,0102,4402,7803,5402,1902,9903,5402,4002,6803,4002,1202,8903,6102,3303,0303,6102,470
75.1〜100.02,5502,8902,3902,7603,1002,6002,7603,2402,7403,0303,7902,4903,2403,7902,7002,9203,6402,4003,1303,8502,6103,2703,8502,750
21〜30
1mm単位
10.0〜  25.01,7302,1301,4001,9402,3401,6101,9402,4801,7502,1702,9801,4602,3802,9801,6702,1002,8701,4202,3103,0801,6302,4503,0801,770
25.1〜  50.02,0102,4001,7602,2202,6101,9702,2202,7502,1102,4603,2501,8402,6703,2502,0502,3803,1301,7902,5903,3402,0002,7303,3402,140
50.1〜  75.02,3102,6602,1002,5202,8702,3102,5203,0102,4502,8003,5702,2103,0103,5702,4202,7003,4302,1402,9103,6402,3503,0503,6402,490
75.1〜100.02,5902,9202,4102,8003,1302,6202,8003,2702,7603,0703,8302,5603,2803,8302,7702,9603,6802,4703,1703,8902,6803,3103,8902,820
31〜40
1mm単位
10.0〜  25.02,4502,8802,1702,6603,0902,3802,6603,2302,5202,6503,4202,0402,8603,4202,250
25.1〜  50.03,4904,0003,2203,7004,2103,4303,7004,3503,5703,0303,7902,4903,2403,7902,700
50.1〜  75.04,4504,8904,3204,6605,1004,5304,6605,2404,6703,6804,3803,2403,8904,3803,450
75.1〜100.05,9906,5205,9506,2006,7306,1606,2006,8706,3003,9904,6503,6104,2004,6503,820
41〜50
1mm単位
10.0〜  25.02,5102,9502,2202,7203,1602,4302,7203,3002,5702,6503,4402,0702,8603,4402,280
25.1〜  50.03,5504,0803,3003,7604,2903,5103,7604,4303,6503,0303,7902,4903,2403,7902,700
50.1〜  75.04,5404,9804,4504,7505,1904,6604,7505,3304,8003,7704,4503,3103,9804,4503,520
75.1〜100.06,1106,5906,0906,3206,8006,3006,3206,9406,4404,0804,7203,7104,2904,7203,920
51〜60
1mm単位
10.0〜  25.02,5402,9502,2802,7503,1602,4902,7503,3002,6302,9303,6802,3703,1403,6802,580
25.1〜  50.03,6204,1003,3903,8304,3103,6003,8304,4503,7403,5404,2503,0703,7504,2503,280
50.1〜  75.04,6605,0704,5704,8705,2804,7804,8705,4204,9204,1004,7403,7104,3104,7403,920
75.1〜100.06,2706,7906,2206,4807,0006,4306,4807,1406,5704,6205,2404,3204,8305,2404,530
■2000系アルミ合金 並級
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
DL
指定0.1mm単位
¥基準単価
2000系アルミ合金2000系アルミ合金 アルマイト(白色)2000系アルミ合金 アルマイト(黒色)
SL-SNCANSH-SNCANSL-SNCAASH-SNCAASL-SNCABSH-SNCAB
公差①公差②公差③公差①公差②公差③公差①公差②公差③公差①公差②公差③公差①公差②公差③公差①公差②公差③
5.0〜10.0
0.5mm単位
10.0〜  25.41,6002,1801,0901,8102,3901,3001,7002,3401,1401,9102,5501,3501,8202,5601,1802,0302,7701,390
25.5〜  50.41,7302,2801,2401,9402,4901,4501,8202,4201,2902,0302,6301,5001,9902,6601,3702,2002,8701,580
50.5〜  75.01,9202,4501,4602,1302,6601,6702,0302,6201,5302,2402,8301,7402,2202,9101,6502,4303,1201,860
10.5〜20.0
0.5mm単位
10.0〜  25.41,7002,2901,2301,9102,5001,4401,8002,4301,2802,0102,6401,4901,9402,6801,3702,1502,8901,580
25.5〜  50.41,9002,4501,4702,1102,6601,6802,0102,6201,5302,2202,8301,7402,2002,9101,6602,4103,1201,870
50.5〜  75.42,1402,6601,7402,3502,8701,9502,2902,8601,8302,5003,0702,0402,5103,1502,0002,7203,3602,210
75.5〜100.02,3302,8401,9302,5403,0502,1402,4903,0502,0402,7003,2602,2502,7303,3902,2302,9403,6002,440
21〜30
1mm単位
10.0〜  25.41,7302,2801,2401,9402,4901,4501,8202,4201,2902,0302,6301,5001,9902,6601,3702,2002,8701,580
25.5〜  50.41,9302,4701,4902,1402,6801,7002,0502,6501,5602,2602,8601,7702,2302,9201,6802,4403,1301,890
50.5〜  75.42,1502,7001,7502,3602,9101,9602,2902,9101,8402,5003,1202,0502,5103,2002,0002,7203,4102,210
75.5〜100.02,3402,8501,9902,5503,0602,2002,5103,0802,1202,7203,2902,3302,7503,4002,3302,9603,6102,540
31〜40
1mm単位
10.0〜  25.42,0702,5901,6202,2802,8001,8302,2002,7801,7202,4102,9901,9302,4003,0501,8702,6103,2602,080
25.5〜  50.42,3302,8401,9302,5403,0502,1402,4903,0502,0402,7003,2602,2502,7303,3902,2302,9403,6002,440
50.5〜  75.42,7603,2502,4602,9703,4602,6702,9603,5102,6203,1703,7202,8303,2603,8902,9203,4704,1003,130
75.5〜100.02,9803,4302,7203,1903,6402,9303,2003,7102,9303,4103,9203,1403,5504,1203,2103,7604,3303,420
41〜50
1mm単位
10.0〜  25.42,0502,5901,6602,2602,8001,8702,1902,7801,7502,4002,9901,9602,3903,0601,8902,6003,2702,100
25.5〜  50.42,3302,8401,9302,5403,0502,1402,4903,0502,0402,7003,2602,2502,7303,3902,2302,9403,6002,440
50.5〜  75.42,8203,2902,5203,0303,5002,7303,0303,5602,7103,2403,7702,9203,3603,9402,9603,5704,1503,170
75.5〜100.03,0303,4902,7903,2403,7003,0003,2703,7803,0003,4803,9903,2103,6204,2003,3103,8304,4103,520
51〜60
1mm単位
10.0〜  25.42,2302,7701,8702,4402,9802,0802,4002,9801,9802,6103,1902,1902,6203,2902,1502,8303,5002,360
25.5〜  50.42,6603,1602,3402,8703,3702,5502,8603,4002,5003,0703,6102,7103,1503,7702,7403,3603,9802,950
50.5〜  75.43,0503,4902,8003,2603,7003,0103,2903,7803,0103,5003,9903,2203,6404,2103,3103,8504,4203,520
75.5〜100.03,4203,8503,2003,6304,0603,4103,6804,1703,4603,8904,3803,6704,1004,6303,8404,3104,8404,050
■S45C相当 並級
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
DL
指定0.1mm単位
¥基準単価
S45C相当 無電解ニッケルメッキS45C相当 低温黒色クロムメッキ
SL-SNCMSH-SNCMSL-SNCRSH-SNCR
公差①公差②公差③公差①公差②公差③公差①公差②公差③公差①公差②公差③
5.0〜10.0
0.5mm単位
10.0〜  25.01,440 1,910 1,050 1,720 2,190 1,330 1,530 2,160 990 1,810 2,440 1,270
25.1〜  50.01,560 2,010 1,180 1,840 2,290 1,460 1,660 2,260 1,130 1,940 2,540 1,410
50.1〜  75.01,750 2,190 1,380 2,030 2,470 1,660 1,870 2,450 1,390 2,150 2,730 1,670
10.5〜20.0
0.5mm単位
10.0〜  25.01,550 2,010 1,170 1,830 2,290 1,450 1,650 2,260 1,130 1,930 2,540 1,410
25.1〜  50.01,750 2,180 1,380 2,030 2,460 1,660 1,850 2,440 1,380 2,130 2,720 1,660
50.1〜  75.01,970 2,400 1,650 2,250 2,680 1,930 2,110 2,670 1,670 2,390 2,950 1,950
75.1〜100.02,160 2,570 1,870 2,440 2,850 2,150 2,300 2,860 1,890 2,580 3,140 2,170
21〜30
1mm単位
10.0〜  25.01,560 2,010 1,180 1,840 2,290 1,460 1,660 2,260 1,130 1,940 2,540 1,410
25.1〜  50.01,770 2,210 1,420 2,050 2,490 1,700 1,880 2,470 1,420 2,160 2,750 1,700
50.1〜  75.01,990 2,410 1,670 2,270 2,690 1,950 2,120 2,700 1,690 2,400 2,980 1,970
75.1〜100.02,180 2,590 1,890 2,460 2,870 2,170 2,330 2,890 1,950 2,610 3,170 2,230
31〜40
1mm単位
10.0〜  25.01,880 2,310 1,550 2,160 2,590 1,830 2,020 2,590 1,570 2,300 2,870 1,850
25.1〜  50.02,150 2,570 1,860 2,430 2,850 2,140 2,300 2,860 1,890 2,580 3,140 2,170
50.1〜  75.02,580 2,960 2,340 2,860 3,240 2,620 2,790 3,300 2,450 3,070 3,580 2,730
75.1〜100.02,790 3,160 2,600 3,070 3,440 2,880 3,020 3,510 2,720 3,300 3,790 3,000
41〜50
1mm単位
10.0〜  25.01,900 2,340 1,580 2,180 2,620 1,860 2,020 2,610 1,580 2,300 2,890 1,860
25.1〜  50.02,160 2,570 1,870 2,440 2,850 2,150 2,300 2,860 1,890 2,580 3,140 2,170
50.1〜  75.02,640 3,010 2,420 2,920 3,290 2,700 2,850 3,350 2,510 3,130 3,630 2,790
75.1〜100.02,870 3,230 2,690 3,150 3,510 2,970 3,080 3,560 2,810 3,360 3,840 3,090
51〜60
1mm単位
10.0〜  25.02,040 2,460 1,730 2,320 2,740 2,010 2,220 2,790 1,810 2,500 3,070 2,090
25.1〜  50.02,370 2,760 2,100 2,650 3,040 2,380 2,670 3,210 2,330 2,950 3,490 2,610
50.1〜  75.02,820 3,170 2,630 3,100 3,450 2,910 3,100 3,570 2,810 3,380 3,850 3,090
75.1〜100.03,240 3,560 3,100 3,520 3,840 3,380 3,480 3,940 3,260 3,760 4,220 3,540
■ステンレス 精密級
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
DL
指定0.1mm単位
¥基準単価
SUS304SUS304 低温黒色クロムメッキSUS316
SL-SNMSSH-SNMSSHD-SNMSSL-SNMSRSH-SNMSRSL-SNMSURSH-SNMSURSHD-SNMSUR
公差①公差②公差③公差①公差②公差③公差①公差②公差③公差①公差②公差③公差①公差②公差③公差①公差②公差③公差①公差②公差③公差①公差②公差③
5.0〜10.0
0.5mm単位
10.0〜  25.01,7702,3001,4901,9802,5101,7002,1202,6501,8402,1503,0701,6202,3603,2801,8302,0702,9401,5702,2803,1501,7802,4203,2901,920
25.1〜  50.02,0002,5301,6802,2102,7401,8902,3502,8802,0302,3703,2901,9002,5803,5002,1102,2803,1501,8202,4903,3602,0302,6303,5002,170
50.1〜  75.02,3802,9102,1302,5903,1202,3402,7303,2602,4802,7803,6902,4302,9903,9002,6402,6503,5202,3302,8603,7302,5403,0003,8702,680
10.5〜20.0
0.5mm単位
10.0〜  25.01,8902,4101,6202,1002,6201,8302,2402,7601,9702,2403,1701,7702,4503,3801,9802,1603,0201,7102,3703,2301,9202,5103,3702,060
25.1〜  50.02,2302,7501,9902,4402,9602,2002,5803,1002,3402,5803,5102,2202,7903,7202,4302,4603,3502,1402,6703,5602,3502,8103,7002,490
50.1〜  75.02,6603,1802,4302,8703,3902,6403,0103,5302,7803,0003,9102,8003,2104,1203,0102,8603,7302,6703,0703,9402,8803,2104,0803,020
75.1〜100.02,9903,5002,6703,2003,7102,8803,3403,8503,0203,3304,2503,2403,5404,4603,4503,1804,0403,0903,3904,2503,3003,5304,3903,440
21〜30
1mm単位
10.0〜  25.01,9102,4201,6502,1202,6301,8602,2602,7702,0002,2603,1701,7802,4703,3801,9902,1703,0201,7202,3803,2301,9302,5203,3702,070
25.1〜  50.02,2902,8102,0102,5003,0202,2202,6403,1602,3602,6503,5502,3002,8603,7602,5102,5403,3902,2102,7503,6002,4202,8903,7402,560
50.1〜  75.02,6603,1902,4702,8703,4002,6803,0103,5402,8203,0303,9302,8303,2404,1403,0402,9103,7502,7103,1203,9602,9203,2604,1003,060
75.1〜100.03,0203,5502,8103,2303,7603,0203,3703,9003,1603,3904,3003,2903,6004,5103,5003,2304,0903,1503,4404,3003,3603,5804,4403,500
31〜40
1mm単位
10.0〜  25.02,7203,3802,3602,9303,5902,5703,0703,7302,7102,8403,9102,5303,0504,1202,740
25.1〜  50.03,8704,7203,4204,0804,9303,6304,2205,0703,7703,3004,3503,1403,5104,5603,350
50.1〜  75.04,9205,7604,5305,1305,9704,7405,2706,1104,8804,0205,0904,1404,2305,3004,350
75.1〜100.06,7207,8806,1706,9308,0906,3807,0708,2306,5204,4005,4504,6704,6105,6604,880
41〜50
1mm単位
10.0〜  25.02,7603,4202,4102,9703,6302,6203,1103,7702,7602,8603,9102,5503,0704,1202,760
25.1〜  50.03,9404,8103,5004,1505,0203,7104,2905,1603,8503,3004,3503,1803,5104,5603,390
50.1〜  75.05,1005,9304,6605,3106,1404,8705,4506,2805,0104,1405,1904,2704,3505,4004,480
75.1〜100.06,7907,8306,3107,0008,0406,5207,1408,1806,6604,5205,5704,8204,7305,7805,030
51〜60
1mm単位
10.0〜  25.02,9103,6002,4603,1203,8102,6703,2603,9502,8103,2004,2302,9903,4104,4403,200
25.1〜  50.04,0104,8303,5904,2205,0403,8004,3605,1803,9403,8704,9203,8104,0805,1304,020
50.1〜  75.05,2606,0904,7805,4706,3004,9905,6106,4405,1304,5205,5704,8404,7305,7805,050
75.1〜100.07,0108,0806,4407,2208,2906,6507,3608,4306,7905,1506,1805,5305,3606,3905,740
■S45C相当 精密級
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
DL
指定0.1mm単位
¥基準単価
S45C相当 無電解ニッケルメッキS45C相当 低温黒色クロムメッキ
SL-SNMMSH-SNMMSL-SNMRSH-SNMR
公差①公差②公差③公差①公差②公差③公差①公差②公差③公差①公差②公差③
5.0〜10.0
0.5mm単位
10.0〜  25.01,520 2,040 1,280 1,800 2,320 1,560 1,650 2,330 1,250 1,930 2,610 1,530
25.1〜  50.01,660 2,180 1,470 1,940 2,460 1,750 1,810 2,490 1,460 2,090 2,770 1,740
50.1〜  75.01,900 2,420 1,800 2,180 2,700 2,080 2,110 2,800 1,850 2,390 3,080 2,130
10.5〜20.0
0.5mm単位
10.0〜  25.01,580 2,100 1,370 1,860 2,380 1,650 1,710 2,400 1,360 1,990 2,680 1,640
25.1〜  50.01,800 2,320 1,640 2,080 2,600 1,920 1,970 2,660 1,700 2,250 2,940 1,980
50.1〜  75.02,060 2,590 1,980 2,340 2,870 2,260 2,280 2,960 2,120 2,560 3,240 2,400
75.1〜100.02,290 2,810 2,250 2,570 3,090 2,530 2,520 3,210 2,450 2,800 3,490 2,730
21〜30
1mm単位
10.0〜  25.01,580 2,110 1,370 1,860 2,390 1,650 1,740 2,400 1,380 2,020 2,680 1,660
25.1〜  50.01,840 2,360 1,710 2,120 2,640 1,990 2,020 2,690 1,760 2,300 2,970 2,040
50.1〜  75.02,090 2,610 2,010 2,370 2,890 2,290 2,300 2,970 2,160 2,580 3,250 2,440
75.1〜100.02,310 2,830 2,280 2,590 3,110 2,560 2,570 3,250 2,490 2,850 3,530 2,770
31〜40
1mm単位
10.0〜  25.01,820 2,330 1,680 2,100 2,610 1,960 1,970 2,660 1,760 2,250 2,940 2,040
25.1〜  50.02,080 2,600 1,990 2,360 2,880 2,270 2,260 2,940 2,160 2,540 3,220 2,440
50.1〜  75.02,500 3,020 2,520 2,780 3,300 2,800 2,720 3,430 2,810 3,000 3,710 3,090
75.1〜100.02,710 3,240 2,810 2,990 3,520 3,090 2,970 3,660 3,150 3,250 3,940 3,430
41〜50
1mm単位
10.0〜  25.01,840 2,360 1,740 2,120 2,640 2,020 1,980 2,660 1,770 2,260 2,940 2,050
25.1〜  50.02,080 2,600 2,070 2,360 2,880 2,350 2,260 2,940 2,180 2,540 3,220 2,460
50.1〜  75.02,600 3,080 2,620 2,880 3,360 2,900 2,810 3,490 2,890 3,090 3,770 3,170
75.1〜100.02,790 3,310 2,880 3,070 3,590 3,160 3,060 3,740 3,250 3,340 4,020 3,530
51〜60
1mm単位
10.0〜  25.02,060 2,590 2,010 2,340 2,870 2,290 2,200 2,860 2,060 2,480 3,140 2,340
25.1〜  50.02,410 2,890 2,320 2,690 3,170 2,600 2,630 3,310 2,590 2,910 3,590 2,870
50.1〜  75.02,790 3,260 2,810 3,070 3,540 3,090 3,060 3,740 3,260 3,340 4,020 3,540
75.1〜100.03,140 3,670 3,220 3,420 3,950 3,500 3,470 4,130 3,710 3,750 4,410 3,990
■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1〜910〜1920〜2930〜4950〜100101~
値引率基準単価5%10%20%35%お見積り
出荷日通常+3日
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

SUS304・2000系アルミ合金・S45C相当
 6 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

SUS316・低温黒色クロムメッキ品・アルマイト
 9 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】金属カラー -並級/精密級 内外径公差選択・寸法フリー指定タイプ-のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

金属ワッシャ・カラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました