(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【クリーン洗浄品】軸径公差選択ヒンジピン

【クリーン洗浄品】軸径公差選択ヒンジピン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

  • 六角穴有無:
    なし
  • 材質証明書:
    対象

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 鉄材質品の発売を開始いたしました。

型番

未確定2,196件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

外形図

C形状(止め輪タイプ) M形状(両端めねじタイプ) B形状(ナット止めタイプ) S形状(止めねじ止めタイプ) 【クリーン洗浄品】軸径公差選択ヒンジピン:関連画像
[ ! ]KCLSH□□は、焼入れにより変色する場合があります。
[ ! ]ツバ下の逃げ溝寸法公差は参考値です。
[ ! ]寸法によりセンター穴が付く場合があります。
L、T、H、A、B寸法公差
寸法区分
公差
(㎜)
を超え
以下
0.5
3
±0.1
3
6
±0.1
6
30
±0.2
30
120
±0.3
120
400
±0.5
[ ! ]JIS B 0405 中級(m)に準拠。
Type[ M ]材質[ H ]硬度[ S ]表面処理[ A ]付属品[ A ]付属品洗浄方法
C形状(止め輪タイプ)B形状(ナット止めタイプ)洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-KCLS□□SUS304  止め輪1コ[ M ]SUS304ナット1コ[ M ]SUS304脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-KCLS□□精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-KCLS□□  電解研磨+精密洗浄
SL-PKCL□□S45C相当無電解ニッケルメッキ脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-PKCL□□精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SL-PKCLH□□40〜45HRC脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-PKCLH□□精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SL-GKCL□□メッキ硬度750HV〜硬質クロムメッキ[ M ]ばね用鋼[ M ]SWRCH脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-GKCL□□精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SL-KCLSH□□SUS440Cまたは
13Cr系ステンレス
45〜50HRC[ M ]SUS304[ M ]SUS304脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-KCLSH□□精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SL-GKCLSH□□45〜50HRC
メッキ硬度750HV〜
硬質クロムメッキ脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-GKCLSH□□精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に【クリーン洗浄品】軸径公差選択ヒンジピン:関連画像詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式LFE
           
Type D公差 D      
選 択
SHD-KCLSS F 1550.5F0E10
D公差選択
MPHFC*LF
m6p6h7f8c9
2・3+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
  0
-0.010
-0.006
-0.020
-0.060
-0.085
-0.025
-0.034
4・5・6+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
  0
-0.012
-0.010
-0.028
-0.070
-0.100
-0.025
-0.037
8・10+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
  0
-0.015
-0.013
-0.035
-0.080
-0.116
-0.025
-0.040
12〜18+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
  0
-0.018
-0.016
-0.043
-0.095
-0.138
-0.025
-0.043
20〜25+0.021
+0.008
+0.035
+0.022
  0
-0.021
-0.020
-0.053
-0.110
-0.162
-0.025
-0.046
■C形状(止め輪タイプ)
[ ! ]*詳細はこちらをご参照ください。
型式L
指定0.1mm単位
mNu(n)dTH付属止め輪
TypeD公差選択D 許容差 許容差形状JIS呼び*
SH-KCLSC
SHD-KCLSC

SL-PKCLC
SH-PKCLC

SL-PKCLHC
SH-PKCLHC

SL-GKCLC
SH-GKCLC

SL-KCLSHC
SH-KCLSHC

SL-GKCLSHC
SH-GKCLSHC
M(m6)

P(p6)

H(h7)

F(f8)

C(c9)

LF(ブッシュ用)
25.0〜 50.00.5+0.05
 0
21.911.5+0.06
  0
1.54.5E型No. 1.5
35.0〜 70.02.925.5No. 2
45.0〜 70.00.7+0.1
 0
3.93+0.075
  0
6.5No. 3
55.0〜100.04.948No. 4
65.0〜120.05.81.559No. 5
85.0〜120.00.937.87+0.09
  0
212No. 7
105.0〜120.01.15+0.14
 0
9.89.6  0
- 0.09
14C型No.10
1210.0〜200.011.811.5  0
- 0.11
317No.12
1315.0〜200.012.812.418No.13
1413.813.419No.14
1514.814.320No.15
1615.815.221No.16
1716.816.222No.17
1815.0〜200.01.3517.81723No.18
2019.819  0
- 0.21
426No.20
2221.82127No.22
2524.823.930No.25
■B形状(ナット止めタイプ)
型式L
指定0.1mm単位
ABTJu(n)M
(並目)
付属ナット
TypeD公差選択D
SH-KCLSB
SHD-KCLSB

SL-PKCLB
SH-PKCLB

SL-PKCLHB
SH-PKCLHB

SL-GKCLB
SH-GKCLB

SL-KCLSHB
SH-KCLSHB

SL-GKCLSHB
SH-GKCLSHB
M(m6)

P(p6)

H(h7)

F(f8)

C(c9)

LF(ブッシュ用)
45.0〜 70.075363.91.5M 3M 3×0.5
55.0〜100.09744.9M 4M 4×0.7
65.0〜120.0108595.8M 5M 5×0.8
85.0〜120.013107.8M 6M 6×1.0
105.0〜120.01613129.8M 8M 8×1.25
1210.0〜200.018141611.8M10M10×1.5
1315.0〜200.024211812.8M12M12×1.75
1413.8
1514.8
1620.0〜200.015.8
1716.8
1817.8
2020.0〜200.027232419.8M16M16×2.0
2221.8
25302724.8
■M形状(両端めねじタイプ)
[ ! ]M形状(両端めねじタイプ)は L≦M×2+N×2のとき、めねじは通しになります。
[ ! ]L≦M×2+N×2のとき、L寸がめねじ有効長になります。[ ! ]L≦M×4+N×4のとき、めねじ下穴が貫通になる場合があります。
型式L
指定0.1mm単位
M
(並目)
N
(並目)
TypeD公差選択D
SL-KCLSM
SH-KCLSM
SHD-KCLSM

SL-PKCLM
SH-PKCLM

SL-PKCLHM
SH-PKCLHM

SL-GKCLM
SH-GKCLM

SL-KCLSHM
SH-KCLSHM

SL-GKCLSHM
SH-GKCLSHM
M(m6)

P(p6)

H(h7)

F(f8)

C(c9)

LF(ブッシュ用)
610.0〜150.0M 3M 3
8M 5M 5
1015.0〜150.0M 6M 6
1215.0〜200.0
1320.0〜200.0M 8M 8
14
15
1620.0〜200.0M10M10
17M12M12
18
2030.0〜200.0
22M16M16
25
■S形状(止めねじ止めタイプ)
型式L
指定0.1mm単位
指定1mm単位N
TypeD公差選択DFE
SL-KCLSS
SH-KCLSS
SHD-KCLSS

SL-PKCLS
SH-PKCLS

SL-PKCLHS
SH-PKCLHS

SL-GKCLS
SH-GKCLS

SL-KCLSHS
SH-KCLSHS

SL-GKCLSHS
SH-GKCLSHS
M(m6)

P(p6)

H(h7)

F(f8)

C(c9)

LF(ブッシュ用)
35.0〜 70.0F=0
または
2≦F≦L/2
1≦E≦500.5
4
510.0〜100.0
610.0〜150.01
8
1015.0〜150.0
1215.0〜200.0
1315.0〜200.0
14
15
1620.0〜200.02
17
18
20
22
25

追加工

型式LFE(NC・TC…etc.)
SH-KCLSCM15120.3    NC3.5-TC3.5
Alterations止め輪溝位置変更ツバ厚変更ねじ部長さ変更ねじ径変更ツバ厚変更L寸法公差変更
【クリーン洗浄品】軸径公差選択ヒンジピン:関連画像

C形状

【クリーン洗浄品】軸径公差選択ヒンジピン:関連画像

C形状

【クリーン洗浄品】軸径公差選択ヒンジピン:関連画像

B形状

【クリーン洗浄品】軸径公差選択ヒンジピン:関連画像

B形状

【クリーン洗浄品】軸径公差選択ヒンジピン:関連画像

B形状

【クリーン洗浄品】軸径公差選択ヒンジピン:関連画像

B形状

CodeNCTCFCMCTCLKC
Spec.指定方法 NC3.5
DNC
(指定0.1mm単位)
2〜41.5〜3
51.7〜3
61.9〜4
82.4〜5
10〜182.7〜5
20〜252.9〜5

[ ! ]全長=L+NC+Tとなります。

指定方法 TC3

[ ! ]TC=指定0.5mm単位

[ ! ]2≦TC≦5
 

[ ! ]全長=L+N+TCとなります。

指定方法 FC4

[ ! ]FC=指定1mm単位

[ ! ]M(MC)≦FC≦M(MC)×3
指定方法 MC3
DMC(選択範囲)
53      
634     
8345    
10 456   
12  568  
13〜18   6810 
20・22    81012
25     1012

[ ! ]D12、MC5を選択の場合、
追加工FCを併用して下さい。

[ NG ]D4適用不可
指定方法 TC3

[ ! ]TC=指定0.5mm単位

[ ! ]2≦TC≦5
指定方法 LKC

L寸法公差を±0.05
に変更します。
¥/1Code200300200200300500
Alterationsねじ径変更抜きタップ追加工ツバ径変更
【クリーン洗浄品】軸径公差選択ヒンジピン:関連画像

M形状

S形状 【クリーン洗浄品】軸径公差選択ヒンジピン:関連画像
【クリーン洗浄品】軸径公差選択ヒンジピン:関連画像

C形状

CodeMC・NCMMCTBH
Spec.指定方法 MC3
DMC・NC(選択範囲)
834     
10・12 45    
13〜15  56   
16〜18   68  
20・22    810 
25     1012
[ NG ]D6適用不可 [ ! ]L≧MC×2+NC×2
指定方法 MMC
DM(並目)
6M36
8〜14M48
15〜22M612
25M816
[ NG ]D3〜5適用不可
[ ! ] (D−M)2 −N≦1の場合 F>M×2
[ ! ]L>M×3
指定方法 TBH10
(単位:0.5mm)
[ ! ]D+1≦TBH<H
ツバ寸法(H)を変更します。
¥/1Code各200200300
洗浄工程
 ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。
・脱脂洗浄(型式:SL-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

エアブロー(オイルフリー)
使用
 


 

防錆袋使用

 
・精密洗浄(型式:SH-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

温純水(13MΩ・cm)使用

 


 

窒素ブロー使用

 


 

クリーンベンチ(クラス10)
で実施
 
・電解研磨+精密洗浄(型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

材質に応じた電解研磨槽
で電解研磨
 


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

温純水(13MΩ・cm)使用

 


 

窒素ブロー使用

 


 

クリーンベンチ(クラス10)
で実施
 

商品の形状や材質等によって溶剤や工程が変わることがあります。
 
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合

 
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) 
 オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合
一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。[ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。
     1梱包につき1つになります。
 
洗浄効果・利用推奨環境
洗浄方法商品型番梱包形態未洗浄品と比べた効果ご利用環境(目安)利用シーン・工程
脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
環境対応
特性・用途
基本形状
固定方法
軸径 D(mm)
L寸指定/固定
材質
詳細材質
硬度
表面処理
洗浄方法
詳細材質
D公差選択
種類
付属品
L寸法(mm)
面取り箇所
E(mm)
F(mm)
材質証明書:材質
材質証明書:表面処理
材質・表面処理を明確に表記できない理由(~など)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
ツバ付
ナット止め(おねじ)
4
-
S45C相当
硬度あり
硬質クロムメッキ
精密洗浄
S45C相当
C(c9)
L寸指定
-
5 ~ 70
-
-
-
S45C相当
硬質クロムメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

8日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
ツバ付
ナット止め(おねじ)
5
-
S45C相当
硬度あり
硬質クロムメッキ
精密洗浄
S45C相当
C(c9)
L寸指定
-
5 ~ 100
-
-
-
S45C相当
硬質クロムメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

8日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
ツバ付
ナット止め(おねじ)
6
-
S45C相当
硬度あり
硬質クロムメッキ
精密洗浄
S45C相当
C(c9)
L寸指定
-
5 ~ 120
-
-
-
S45C相当
硬質クロムメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

8日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
ツバ付
ナット止め(おねじ)
8
-
S45C相当
硬度あり
硬質クロムメッキ
精密洗浄
S45C相当
C(c9)
L寸指定
-
5 ~ 120
-
-
-
S45C相当
硬質クロムメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

8日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
ツバ付
ナット止め(おねじ)
10
-
S45C相当
硬度あり
硬質クロムメッキ
精密洗浄
S45C相当
C(c9)
L寸指定
-
5 ~ 120
-
-
-
S45C相当
硬質クロムメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

8日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
ツバ付
ナット止め(おねじ)
12
-
S45C相当
硬度あり
硬質クロムメッキ
精密洗浄
S45C相当
C(c9)
L寸指定
-
10 ~ 200
-
-
-
S45C相当
硬質クロムメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

8日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
ツバ付
ナット止め(おねじ)
13
-
S45C相当
硬度あり
硬質クロムメッキ
精密洗浄
S45C相当
C(c9)
L寸指定
-
15 ~ 200
-
-
-
S45C相当
硬質クロムメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

8日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
ツバ付
ナット止め(おねじ)
14
-
S45C相当
硬度あり
硬質クロムメッキ
精密洗浄
S45C相当
C(c9)
L寸指定
-
15 ~ 200
-
-
-
S45C相当
硬質クロムメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

8日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
ツバ付
ナット止め(おねじ)
15
-
S45C相当
硬度あり
硬質クロムメッキ
精密洗浄
S45C相当
C(c9)
L寸指定
-
15 ~ 200
-
-
-
S45C相当
硬質クロムメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

8日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
ツバ付
ナット止め(おねじ)
16
-
S45C相当
硬度あり
硬質クロムメッキ
精密洗浄
S45C相当
C(c9)
L寸指定
-
20 ~ 200
-
-
-
S45C相当
硬質クロムメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

8日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
ツバ付
ナット止め(おねじ)
17
-
S45C相当
硬度あり
硬質クロムメッキ
精密洗浄
S45C相当
C(c9)
L寸指定
-
20 ~ 200
-
-
-
S45C相当
硬質クロムメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

8日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
ツバ付
ナット止め(おねじ)
18
-
S45C相当
硬度あり
硬質クロムメッキ
精密洗浄
S45C相当
C(c9)
L寸指定
-
20 ~ 200
-
-
-
S45C相当
硬質クロムメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

8日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
ツバ付
ナット止め(おねじ)
20
-
S45C相当
硬度あり
硬質クロムメッキ
精密洗浄
S45C相当
C(c9)
L寸指定
-
20 ~ 200
-
-
-
S45C相当
硬質クロムメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

8日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
ツバ付
ナット止め(おねじ)
22
-
S45C相当
硬度あり
硬質クロムメッキ
精密洗浄
S45C相当
C(c9)
L寸指定
-
20 ~ 200
-
-
-
S45C相当
硬質クロムメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

8日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
ツバ付
ナット止め(おねじ)
25
-
S45C相当
硬度あり
硬質クロムメッキ
精密洗浄
S45C相当
C(c9)
L寸指定
-
20 ~ 200
-
-
-
S45C相当
硬質クロムメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

8日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
ツバ付
ナット止め(おねじ)
4
-
S45C相当
硬度あり
硬質クロムメッキ
精密洗浄
S45C相当
F(f8)
L寸指定
-
5 ~ 70
-
-
-
S45C相当
硬質クロムメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

8日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
ツバ付
ナット止め(おねじ)
5
-
S45C相当
硬度あり
硬質クロムメッキ
精密洗浄
S45C相当
F(f8)
L寸指定
-
5 ~ 100
-
-
-
S45C相当
硬質クロムメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

8日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
ツバ付
ナット止め(おねじ)
6
-
S45C相当
硬度あり
硬質クロムメッキ
精密洗浄
S45C相当
F(f8)
L寸指定
-
5 ~ 120
-
-
-
S45C相当
硬質クロムメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

8日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
ツバ付
ナット止め(おねじ)
8
-
S45C相当
硬度あり
硬質クロムメッキ
精密洗浄
S45C相当
F(f8)
L寸指定
-
5 ~ 120
-
-
-
S45C相当
硬質クロムメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

8日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
ツバ付
ナット止め(おねじ)
10
-
S45C相当
硬度あり
硬質クロムメッキ
精密洗浄
S45C相当
F(f8)
L寸指定
-
5 ~ 120
-
-
-
S45C相当
硬質クロムメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

8日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
ツバ付
ナット止め(おねじ)
12
-
S45C相当
硬度あり
硬質クロムメッキ
精密洗浄
S45C相当
F(f8)
L寸指定
-
10 ~ 200
-
-
-
S45C相当
硬質クロムメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

8日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
ツバ付
ナット止め(おねじ)
13
-
S45C相当
硬度あり
硬質クロムメッキ
精密洗浄
S45C相当
F(f8)
L寸指定
-
15 ~ 200
-
-
-
S45C相当
硬質クロムメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

8日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
ツバ付
ナット止め(おねじ)
14
-
S45C相当
硬度あり
硬質クロムメッキ
精密洗浄
S45C相当
F(f8)
L寸指定
-
15 ~ 200
-
-
-
S45C相当
硬質クロムメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

8日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
ツバ付
ナット止め(おねじ)
15
-
S45C相当
硬度あり
硬質クロムメッキ
精密洗浄
S45C相当
F(f8)
L寸指定
-
15 ~ 200
-
-
-
S45C相当
硬質クロムメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

8日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
ツバ付
ナット止め(おねじ)
16
-
S45C相当
硬度あり
硬質クロムメッキ
精密洗浄
S45C相当
F(f8)
L寸指定
-
20 ~ 200
-
-
-
S45C相当
硬質クロムメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

8日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
ツバ付
ナット止め(おねじ)
17
-
S45C相当
硬度あり
硬質クロムメッキ
精密洗浄
S45C相当
F(f8)
L寸指定
-
20 ~ 200
-
-
-
S45C相当
硬質クロムメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

8日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
ツバ付
ナット止め(おねじ)
18
-
S45C相当
硬度あり
硬質クロムメッキ
精密洗浄
S45C相当
F(f8)
L寸指定
-
20 ~ 200
-
-
-
S45C相当
硬質クロムメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

8日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
ツバ付
ナット止め(おねじ)
20
-
S45C相当
硬度あり
硬質クロムメッキ
精密洗浄
S45C相当
F(f8)
L寸指定
-
20 ~ 200
-
-
-
S45C相当
硬質クロムメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

8日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
ツバ付
ナット止め(おねじ)
22
-
S45C相当
硬度あり
硬質クロムメッキ
精密洗浄
S45C相当
F(f8)
L寸指定
-
20 ~ 200
-
-
-
S45C相当
硬質クロムメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

8日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
ツバ付
ナット止め(おねじ)
25
-
S45C相当
硬度あり
硬質クロムメッキ
精密洗浄
S45C相当
F(f8)
L寸指定
-
20 ~ 200
-
-
-
S45C相当
硬質クロムメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

8日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
ツバ付
ナット止め(おねじ)
4
-
S45C相当
硬度あり
硬質クロムメッキ
精密洗浄
S45C相当
H(h7)
L寸指定
-
5 ~ 70
-
-
-
S45C相当
硬質クロムメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

8日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
ツバ付
ナット止め(おねじ)
5
-
S45C相当
硬度あり
硬質クロムメッキ
精密洗浄
S45C相当
H(h7)
L寸指定
-
5 ~ 100
-
-
-
S45C相当
硬質クロムメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

8日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
ツバ付
ナット止め(おねじ)
6
-
S45C相当
硬度あり
硬質クロムメッキ
精密洗浄
S45C相当
H(h7)
L寸指定
-
5 ~ 120
-
-
-
S45C相当
硬質クロムメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

8日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
ツバ付
ナット止め(おねじ)
8
-
S45C相当
硬度あり
硬質クロムメッキ
精密洗浄
S45C相当
H(h7)
L寸指定
-
5 ~ 120
-
-
-
S45C相当
硬質クロムメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

8日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
ツバ付
ナット止め(おねじ)
10
-
S45C相当
硬度あり
硬質クロムメッキ
精密洗浄
S45C相当
H(h7)
L寸指定
-
5 ~ 120
-
-
-
S45C相当
硬質クロムメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

8日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
ツバ付
ナット止め(おねじ)
12
-
S45C相当
硬度あり
硬質クロムメッキ
精密洗浄
S45C相当
H(h7)
L寸指定
-
10 ~ 200
-
-
-
S45C相当
硬質クロムメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

8日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
ツバ付
ナット止め(おねじ)
13
-
S45C相当
硬度あり
硬質クロムメッキ
精密洗浄
S45C相当
H(h7)
L寸指定
-
15 ~ 200
-
-
-
S45C相当
硬質クロムメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

8日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
ツバ付
ナット止め(おねじ)
14
-
S45C相当
硬度あり
硬質クロムメッキ
精密洗浄
S45C相当
H(h7)
L寸指定
-
15 ~ 200
-
-
-
S45C相当
硬質クロムメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

8日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
ツバ付
ナット止め(おねじ)
15
-
S45C相当
硬度あり
硬質クロムメッキ
精密洗浄
S45C相当
H(h7)
L寸指定
-
15 ~ 200
-
-
-
S45C相当
硬質クロムメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

8日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
ツバ付
ナット止め(おねじ)
16
-
S45C相当
硬度あり
硬質クロムメッキ
精密洗浄
S45C相当
H(h7)
L寸指定
-
20 ~ 200
-
-
-
S45C相当
硬質クロムメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

8日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
ツバ付
ナット止め(おねじ)
17
-
S45C相当
硬度あり
硬質クロムメッキ
精密洗浄
S45C相当
H(h7)
L寸指定
-
20 ~ 200
-
-
-
S45C相当
硬質クロムメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

8日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
ツバ付
ナット止め(おねじ)
18
-
S45C相当
硬度あり
硬質クロムメッキ
精密洗浄
S45C相当
H(h7)
L寸指定
-
20 ~ 200
-
-
-
S45C相当
硬質クロムメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

8日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
ツバ付
ナット止め(おねじ)
20
-
S45C相当
硬度あり
硬質クロムメッキ
精密洗浄
S45C相当
H(h7)
L寸指定
-
20 ~ 200
-
-
-
S45C相当
硬質クロムメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

8日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
ツバ付
ナット止め(おねじ)
22
-
S45C相当
硬度あり
硬質クロムメッキ
精密洗浄
S45C相当
H(h7)
L寸指定
-
20 ~ 200
-
-
-
S45C相当
硬質クロムメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

8日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
ツバ付
ナット止め(おねじ)
25
-
S45C相当
硬度あり
硬質クロムメッキ
精密洗浄
S45C相当
H(h7)
L寸指定
-
20 ~ 200
-
-
-
S45C相当
硬質クロムメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

8日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
ツバ付
ナット止め(おねじ)
4
-
S45C相当
硬度あり
硬質クロムメッキ
精密洗浄
S45C相当
LF(ブッシュ用)
L寸指定
-
5 ~ 70
-
-
-
S45C相当
硬質クロムメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

8日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
ツバ付
ナット止め(おねじ)
5
-
S45C相当
硬度あり
硬質クロムメッキ
精密洗浄
S45C相当
LF(ブッシュ用)
L寸指定
-
5 ~ 100
-
-
-
S45C相当
硬質クロムメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

8日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
ツバ付
ナット止め(おねじ)
6
-
S45C相当
硬度あり
硬質クロムメッキ
精密洗浄
S45C相当
LF(ブッシュ用)
L寸指定
-
5 ~ 120
-
-
-
S45C相当
硬質クロムメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

8日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
ツバ付
ナット止め(おねじ)
8
-
S45C相当
硬度あり
硬質クロムメッキ
精密洗浄
S45C相当
LF(ブッシュ用)
L寸指定
-
5 ~ 120
-
-
-
S45C相当
硬質クロムメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

8日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
ツバ付
ナット止め(おねじ)
10
-
S45C相当
硬度あり
硬質クロムメッキ
精密洗浄
S45C相当
LF(ブッシュ用)
L寸指定
-
5 ~ 120
-
-
-
S45C相当
硬質クロムメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

8日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
ツバ付
ナット止め(おねじ)
12
-
S45C相当
硬度あり
硬質クロムメッキ
精密洗浄
S45C相当
LF(ブッシュ用)
L寸指定
-
10 ~ 200
-
-
-
S45C相当
硬質クロムメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

8日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
ツバ付
ナット止め(おねじ)
13
-
S45C相当
硬度あり
硬質クロムメッキ
精密洗浄
S45C相当
LF(ブッシュ用)
L寸指定
-
15 ~ 200
-
-
-
S45C相当
硬質クロムメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

8日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
ツバ付
ナット止め(おねじ)
14
-
S45C相当
硬度あり
硬質クロムメッキ
精密洗浄
S45C相当
LF(ブッシュ用)
L寸指定
-
15 ~ 200
-
-
-
S45C相当
硬質クロムメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

8日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
ツバ付
ナット止め(おねじ)
15
-
S45C相当
硬度あり
硬質クロムメッキ
精密洗浄
S45C相当
LF(ブッシュ用)
L寸指定
-
15 ~ 200
-
-
-
S45C相当
硬質クロムメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

8日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
ツバ付
ナット止め(おねじ)
16
-
S45C相当
硬度あり
硬質クロムメッキ
精密洗浄
S45C相当
LF(ブッシュ用)
L寸指定
-
20 ~ 200
-
-
-
S45C相当
硬質クロムメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

8日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
ツバ付
ナット止め(おねじ)
17
-
S45C相当
硬度あり
硬質クロムメッキ
精密洗浄
S45C相当
LF(ブッシュ用)
L寸指定
-
20 ~ 200
-
-
-
S45C相当
硬質クロムメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

8日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
ツバ付
ナット止め(おねじ)
18
-
S45C相当
硬度あり
硬質クロムメッキ
精密洗浄
S45C相当
LF(ブッシュ用)
L寸指定
-
20 ~ 200
-
-
-
S45C相当
硬質クロムメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

8日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
ツバ付
ナット止め(おねじ)
20
-
S45C相当
硬度あり
硬質クロムメッキ
精密洗浄
S45C相当
LF(ブッシュ用)
L寸指定
-
20 ~ 200
-
-
-
S45C相当
硬質クロムメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

8日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
ツバ付
ナット止め(おねじ)
22
-
S45C相当
硬度あり
硬質クロムメッキ
精密洗浄
S45C相当
LF(ブッシュ用)
L寸指定
-
20 ~ 200
-
-
-
S45C相当
硬質クロムメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

8日目

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
ツバ付
ナット止め(おねじ)
25
-
S45C相当
硬度あり
硬質クロムメッキ
精密洗浄
S45C相当
LF(ブッシュ用)
L寸指定
-
20 ~ 200
-
-
-
S45C相当
硬質クロムメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)    :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)    :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包):型番SHD-□□
商品型番洗浄方法梱包形態未洗浄品と比べた効果ご利用環境(目安)工程別
SL-□□脱脂洗浄防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□精密洗浄脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□電解研磨+精密洗浄脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

【特徴】
ヒンジピンの軸径公差を自由にお選びいただけます。

【コンパクト設計おすすめ商品】
極低頭六角穴ツバ付おねじタイプ
極低頭六角穴ツバ付めねじタイプ

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 鉄材質品の発売を開始いたしました。

納期・価格

価格表

■C形状(止め輪タイプ)
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
D¥基準単価
SUS304S45C相当
無電解ニッケルメッキ
S45C相当 焼入
無電解ニッケルメッキ
S45C相当
硬質クロムメッキ
SUS440Cまたは13Cr系ステンレスSUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
SH-KCLSCSHD-KCLSCSL-PKCLCSH-PKCLCSL-PKCLHCSH-PKCLHCSL-GKCLCSH-GKCLCSL-KCLSHCSH-KCLSHCSL-GKCLSHCSH-GKCLSHC
22,1602,4001,5401,8901,7702,1202,3802,7301,9502,3003,1903,540
32,1602,4001,5401,8901,7702,1202,3802,7301,9502,3003,1903,540
42,2102,4501,5801,9301,8202,1702,4602,8102,0102,3603,3203,670
52,3402,5801,7002,0501,9702,3202,6903,0402,1802,5303,6604,010
62,4002,6401,7502,1002,0202,3702,7903,1402,2302,5803,7604,110
82,4702,7101,8102,1602,1002,4502,9103,2602,3502,7003,9804,330
102,5202,7601,8602,2102,1602,5103,0203,3702,4202,7704,1304,480
122,8003,0402,0502,4002,4202,7703,4103,7602,7603,1104,8005,150
132,8303,0702,0802,4302,4402,7903,4703,8202,7903,1404,8605,210
142,8803,1202,1502,5002,5302,8803,6003,9502,8503,2004,9905,340
152,9103,1502,1902,5402,5902,9403,6804,0302,9003,2505,1005,450
162,9703,2102,2302,5802,6503,0003,7604,1102,9903,3405,2605,610
173,0203,2602,2802,6302,7003,0503,8604,2103,0503,4005,4005,750
183,0803,3202,3302,6802,7703,1203,9404,2903,1203,4705,5505,900
203,1103,3502,3602,7102,8103,1604,0004,3503,1803,5305,6506,000
223,1603,4002,4102,7602,8803,2304,1104,4603,2703,6205,8306,180
253,2203,4602,4602,8102,9403,2904,2104,5603,3503,7006,0006,350
■B形状(ナット止めタイプ)
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
D¥基準単価
SUS304S45C相当
無電解ニッケルメッキ
S45C相当 焼入
無電解ニッケルメッキ
S45C相当
硬質クロムメッキ
SUS440Cまたは13Cr系ステンレスSUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
SH-KCLSBSHD-KCLSBSL-PKCLBSH-PKCLBSL-PKCLHBSH-PKCLHBSL-GKCLBSH-GKCLBSL-KCLSHBSH-KCLSHBSL-GKCLSHBSH-GKCLSHB
41,8402,0801,2601,6101,4001,7501,8002,1501,5701,9202,4402,790
51,8702,1101,2801,6301,4201,7701,8402,1901,5901,9402,4802,830
61,8702,1101,3001,6501,4601,8101,8902,2401,6201,9702,5502,900
81,8902,1301,4301,7801,6101,9602,1602,5101,8302,1802,9603,310
102,0502,2901,5301,8801,7502,1002,3602,7101,9602,3103,2103,560
122,4302,6701,7702,1201,9802,3302,8303,1802,2902,6403,8804,230
132,4802,7201,8402,1902,0402,3902,9803,3302,3702,7204,0304,380
142,5102,7501,9002,2502,1002,4503,0803,4302,4202,7704,1304,480
152,5302,7701,9402,2902,1402,4903,1703,5202,4502,8004,1904,540
162,5802,8201,9802,3302,1802,5303,2503,6002,5002,8504,3104,660
172,7102,9502,1002,4502,3402,6903,4903,8402,6703,0204,6404,990
182,8903,1302,2602,6102,5302,8803,8204,1702,9103,2605,1205,470
203,0203,2602,3702,7202,6603,0104,0304,3803,0703,4205,4405,790
223,9504,1903,0903,4403,3503,7005,4805,8303,9004,2507,0907,440
254,8805,1203,8204,1704,0304,3806,9207,2704,7205,0708,7409,090
■M形状(両端めねじタイプ)
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
D¥基準単価
SUS304S45C相当
無電解ニッケルメッキ
S45C相当 焼入
無電解ニッケルメッキ
S45C相当
硬質クロムメッキ
SUS440Cまたは13Cr系ステンレスSUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
SL-KCLSMSH-KCLSMSHD-KCLSMSL-PKCLMSH-PKCLMSL-PKCLHMSH-PKCLHMSL-GKCLMSH-GKCLMSL-KCLSHMSH-KCLSHMSL-GKCLSHMSH-GKCLSHM
61,3301,6801,8901,2501,6001,3801,7301,7802,1301,5401,8902,3802,730
81,4701,8202,0301,3701,7201,5301,8802,0302,3801,7402,0902,7703,120
101,5601,9102,1201,4401,7901,6401,9902,1802,5301,8502,2003,0003,350
121,8002,1502,3601,6502,0001,8602,2102,6102,9602,1502,5003,6003,950
131,8702,2202,4301,7402,0901,9202,2702,7703,1202,2002,5503,7004,050
141,8902,2402,4501,7802,1301,9602,3102,8503,2002,2502,6003,7904,140
151,9002,2502,4601,8102,1602,0002,3502,9103,2602,2802,6303,8604,210
161,9402,2902,5001,8502,2002,0402,3903,0003,3502,3402,6903,9604,310
172,0702,4202,6301,9602,3102,1702,5203,2103,5602,4902,8404,2904,640
182,2202,5702,7802,1102,4602,3502,7003,5103,8602,6903,0404,6905,040
202,3402,6902,9002,2002,5502,4702,8203,7004,0502,8503,2004,9905,340
222,4402,7903,0002,3202,6702,6002,9503,9204,2703,0003,3505,2805,630
252,5502,9003,1102,4102,7602,7203,0704,1104,4603,1303,4805,5705,920
■S形状(止めねじ止めタイプ)
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
D¥基準単価
SUS304S45C相当
無電解ニッケルメッキ
S45C相当 焼入
無電解ニッケルメッキ
S45C相当
硬質クロムメッキ
SUS440Cまたは13Cr系ステンレスSUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
SL-KCLSSSH-KCLSSSHD-KCLSSSL-PKCLSSH-PKCLSSL-PKCLHSSH-PKCLHSSL-GKCLSSH-GKCLSSL-KCLSHSSH-KCLSHSSL-GKCLSHSSH-GKCLSHS
31,4601,8102,0201,3501,7001,4801,8301,9902,3401,6902,0402,6703,020
41,4601,8102,0201,3501,7001,4901,8401,9902,3401,7102,0602,7103,060
51,4901,8402,0501,3801,7301,5201,8702,0502,4001,7602,1102,8103,160
61,6001,9502,1601,4801,8301,6702,0202,2502,6001,8702,2203,0403,390
81,7102,0602,2701,5701,9201,7702,1202,4402,7902,0302,3803,3603,710
101,7902,1402,3501,6502,0001,8202,1702,6102,9602,1302,4803,5503,900
121,9402,2902,5001,7702,1202,0602,4102,8303,1802,3302,6803,9404,290
132,0502,4002,6101,8702,2202,1602,5103,0403,3902,4502,8004,1904,540
142,1302,4802,6901,9402,2902,2202,5703,1703,5202,5602,9104,4104,760
152,2002,5502,7601,9902,3402,2802,6303,2803,6302,6503,0004,6004,950
162,3102,6602,8702,0802,4302,3702,7203,4703,8202,7903,1404,8605,210
172,3902,7402,9502,1602,5102,4502,8003,6203,9702,9003,2505,1005,450
182,5102,8603,0702,2702,6202,5702,9203,8404,1903,0503,4005,4005,750
202,5802,9303,1402,3402,6902,6402,9903,9604,3103,1503,5005,6105,960
222,7003,0503,2602,4402,7902,7803,1304,1704,5203,3103,6605,9106,260
252,8003,1503,3602,5502,9002,9003,2504,3904,7403,4503,8006,1906,540
■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜45〜1213〜1920〜5051~
値引率基準単価5%10%23%お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 9 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】軸径公差選択ヒンジピンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ヒンジピンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました