(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【クリーン洗浄品】フレキシブルホース 中圧タイプ

【クリーン洗浄品】フレキシブルホース 中圧タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

■かしめ金具形状

A形状

B形状

Type[ M ]材質使用流体使用温度
範囲
最高使用
圧力
洗浄方法
ホース金具洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SH-HOEMFSUS304SUS304蒸気、油、空気、水0~200℃2.0MPa精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式ホース長さL形状R形状
SH-HOEMF10A0.7LARB
■ホース寸法表
ホ-ス
呼び内径
内径
(mm)
外径
(mm)
最小曲げ半径
(mm)
バネ定数
(N/mm)
最高使用圧力
(MPa)
8A7.212.1252456.92.0
10A10.516.3353470.8
15A1319.6502642.5
20A1926.9653947.2
25A25.234803457.1
32A33.542.21004276.8
40A39.149.11204831.4
50A52.664.71405222.4
■かしめ金具寸法表
ホ-ス
呼び内径
R(PT)
Rc(PT)
A形状B形状
H1H3LH2H3L
8A1/4141761171761
10A3/8172163212163
15A1/2222673262673
20A3/4273277323277
25A1353890383890
32A1 1/4465098505098
40A1 1/25055105.55555105.5
50A26570119.57070119.5
型式ホ-ス長さ
指定0.1m単位
L
左かしめ
形状
R
右かしめ
形状
Typeホ-ス
呼び内径
SH-HOEMF8A0.3~0.7LA
LB
RA
RB
10A
15A
20A
25A
32A
40A
50A0.4~0.7
[ ! ]ホース長さはかしめ金具を含めた全長になります。
■かしめ金具の構造(例:B形状)
【クリーン洗浄品】フレキシブルホース 中圧タイプ:関連画像【クリーン洗浄品】フレキシブルホース 中圧タイプ:関連画像

取り付け方法

無理な弯曲での使用はチューブの寿命を著しく縮めます。関連画像1_取り付け方法×小さな弯曲部分にはパイプを使用して、チューブは許容弯曲半径を維持してお使いください。関連画像6_取り付け方法
連続的に屈曲する箇所は、特に注意が必要です。関連画像2_取り付け方法×弯曲パイプの使用と、U字配管になるようにチューブの取り付けを行います。関連画像7_取り付け方法
連続的な水平運動のため、チューブがねじれるような屈曲荷重は大変危険です。関連画像3_取り付け方法×ホースの動きに同調する回転ローラーを取り付けることにより、無理な屈曲は避けられます。関連画像8_取り付け方法
チューブの取り付け部分に回転運動を伝えると、チューブがねじれます。関連画像4_取り付け方法×回転ジョイントを取り付けて、チューブをねじらないようにしてください。関連画像9_取り付け方法
チューブを取り付けの時に両端が運動方向と違った位置の場合は、ねじれを起こします。関連画像5_取り付け方法×チューブの取り付けは、運動方向に対して常に平行になるように取り付けてください。関連画像10_取り付け方法

使用例

配管の芯がズレていても、簡単に取り付け可能
フレキシブルホース 中圧タイプ 関連画像1_使用例
振動の発生する機器の振動吸収に
フレキシブルホース 中圧タイプ 関連画像2_使用例
 
曲げて使って、工事の省力化
フレキシブルホース 中圧タイプ 関連画像3_使用例
動きのある装置の配管に
フレキシブルホース 中圧タイプ 関連画像4_使用例
 

製品比較情報

商品名(本商品)中圧タイプ高圧タイプ低圧(無溶接)タイプ PTメス・PTメスフレキシブルふっ素樹脂ホース低圧(無溶接)タイプフレキシブルチューブフレキシブルふっ素樹脂ホース 柔軟タイプ
商品画像関連画像2_製品比較情報関連画像1_製品比較情報関連画像3_製品比較情報関連画像4_製品比較情報関連画像5_製品比較情報関連画像6_製品比較情報関連画像7_製品比較情報
ホース材質ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ふっ素樹脂ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ふっ素樹脂
使用流体蒸気 / 水 / 
油 / 空気
蒸気 / 水 / 
油 / 空気
蒸気 / 水 / 
ガス / 油 / 空気
水 / 空気 / 溶剤蒸気 / 水 / 
油 / 空気
水 / 空気 / 溶剤
内径 d(φ)7.2 ~ 52.67 ~ 25.517 ~ 56.44.8 ~ 7.910.5 ~ 25.212 ~ 154 ~ 11
最高使用圧力
(MPa)
23.4 ~ 6.4117 ~ 20.511.752 ~ 3
ブレードありありありありありなしあり
最小曲げ半径
(mm)
25 ~ 14025 ~ 4560 ~ 14051 ~ 10235 ~ 8040 ~ 6020 ~ 30
接続部材質ステンレスステンレスステンレス / 
スチール
ステンレス / 
スチール
ステンレス / 
スチール
ステンレスステンレス

注意・禁止事項

・両端のニップルを取り外すことが可能です。

洗浄工程
・脱脂洗浄  (TYPE型式:SL-□□)

作業環境:一般環境


アルカリ系温純水
 
 

純水洗浄実施後
超音波純水洗浄
※3回実施

乾燥
 
 

防錆袋1重梱包
 
 
・精密洗浄  (TYPE型式:SH-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
・電解研磨+精密洗浄  (TYPE型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

材質に応じた電解研磨層で
電解研磨

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

温純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)
精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
内径(mm)
外径(φ)
金具種類 L
金具種類 R
最小曲げ半径(mm)
ホース長さ(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
7.2
12.1
A形状 / B形状
A形状 / B形状
25
0.3 ~ 0.8
10

1個

-( - )

6日目

10.5
16.3
A形状 / B形状
A形状 / B形状
35
0.3 ~ 0.8
10

1個

-( - )

6日目

13
19.6
A形状 / B形状
A形状 / B形状
50
0.3 ~ 0.8
10

1個

-( - )

6日目

19
26.9
A形状 / B形状
A形状 / B形状
65
0.3 ~ 0.8
10

1個

-( - )

6日目

25.2
34
A形状 / B形状
A形状 / B形状
80
0.3 ~ 0.8
10

1個

-( - )

6日目

33.5
42.2
A形状 / B形状
A形状 / B形状
100
0.3 ~ 0.8
10

1個

-( - )

6日目

39.1
49.1
A形状 / B形状
A形状 / B形状
120
0.3 ~ 0.8
10

1個

-( - )

6日目

52.6
64.7
A形状 / B形状
A形状 / B形状
140
0.4 ~ 0.8
10

1個

-( - )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)    :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)    :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包):型番SHD-□□
商品型番洗浄方法梱包形態未洗浄品と比べた効果ご利用環境(目安)工程別
SL-□□脱脂洗浄防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□精密洗浄脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□電解研磨+精密洗浄脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

高圧タイプに比べ軽量で、使用可能圧力を向上させたフレキシブルホース。

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

納期・価格

価格表

ホ-ス
呼び内径
¥基準単価
SH-HOEMF
0.30.40.50.60.7
8A7,8808,20010,01010,31010,630
10A8,3608,69010,51010,83011,150
15A9,3709,80011,73012,17012,600
20A11,23011,74013,74014,24014,730
25A12,24012,96015,18015,91016,630
32A21,98022,87025,26026,15027,040
40A25,87026,88029,37030,38031,380
50A-41,57044,29045,52046,740
■かしめプラス料金
ホ-ス
呼び内径
¥かしめプラス料金
金具形状A-A金具形状A-B金具形状B-B
8A4208401,260
10A6301,0501,470
15A7401,4702,210
20A8401,7902,730
25A1,0502,1003,150
32A2,6303,6804,730
40A3,6804,7305,780
50A4,2005,7807,350
■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜1415〜2021~
値引率基準単価5%10%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
[ ! ]数量スライド価格は、ホース単価/mのみ適用となります。

納期

●下記以外
 7 日目出荷
●SL-HOEMF・SH-HOEMFの50Aのみ
 9 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

■使用用途
・芯ズレ吸収などの一般配管用。
■特長
・高圧タイプに比べて軽量。
・メタルタッチ式なのでメンテナンス不要。
・パッキンレス構造です。
■注意
・ ホース長さの公差は、ホース長さの+0~3%に
なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】フレキシブルホース 中圧タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

フレキシブルホース・継手・関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました