「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...
Type | [ M ]材質 | 使用流体 | 使用温度 範囲 | 最高使用 圧力 | 洗浄方法 | ||||
ホ−ス | ユニオン継手 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||||
SH-HOELFS | SUS304 | SCS13(SUS304) | 蒸気・空気・ ガス・水・油 | 0〜100℃ | 1.0MPa | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 |
型式 | − | ホース長さ |
SH-HOELFS25A | − | 0.5 |
ホ−ス 呼び内径 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 最小曲げ半径 (mm) | バネ定数 (N/mm) | 最高使用圧力 (MPa) |
10A | 17 | 23 | 60 | 1685.3 | 1.0 |
15A | 19.2 | 25 | 65 | 946.3 | |
20A | 24.1 | 31 | 80 | 673.0 | |
25A | 29.5 | 39 | 100 | 1273.6 | |
32A | 38.6 | 47.5 | 120 | 1202.8 | |
40A | 44.8 | 54 | 2422.2 | ||
50A | 56.4 | 66 | 140 | 2208.4 |
ホ−ス 呼び内径 | Rc(PT) | L | H1 | H2 |
10A | 3/8 | 33 | 23 | 37 |
15A | 1/2 | 39 | 27 | 42 |
20A | 3/4 | 40 | 33 | 49 |
25A | 1 | 49 | 41 | 59 |
32A | 1 1/4 | 53 | 50 | 69 |
40A | 1 1/2 | 58 | 56 | 78 |
50A | 2 | 65 | 69 | 93 |
型式 | ホ−ス長さ 指定0.1m単位 | ¥基準単価 | |||||
SH-HOELFS | |||||||
Type | ホ−ス 呼び内径 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |
SH-HOELFS | 10A | 0.3〜0.7 | 10,630 | 10,960 | 12,790 | 13,120 | 13,460 |
15A | 11,010 | 11,400 | 13,290 | 13,690 | 14,070 | ||
20A | 12,460 | 13,080 | 15,180 | 15,790 | 16,410 | ||
25A | 13,740 | 14,410 | 16,580 | 17,250 | 17,910 | ||
32A | 16,640 | 17,530 | 19,920 | 20,810 | 21,700 | ||
40A | 18,640 | 19,640 | 22,140 | 23,140 | 24,150 | ||
50A | 25,200 | 26,540 | 29,370 | 30,710 | 32,040 |
誤 | 正 | ||||
---|---|---|---|---|---|
無理な弯曲での使用はチューブの寿命を著しく縮めます。 | ![]() | × | 小さな弯曲部分にはパイプを使用して、チューブは許容弯曲半径を維持してお使いください。 | ![]() | ○ |
連続的に屈曲する箇所は、特に注意が必要です。 | ![]() | × | 弯曲パイプの使用と、U字配管になるようにチューブの取り付けを行います。 | ![]() | ○ |
連続的な水平運動のため、チューブがねじれるような屈曲荷重は大変危険です。 | ![]() | × | ホースの動きに同調する回転ローラーを取り付けることにより、無理な屈曲は避けられます。 | ![]() | ○ |
チューブの取り付け部分に回転運動を伝えると、チューブがねじれます。 | ![]() | × | 回転ジョイントを取り付けて、チューブをねじらないようにしてください。 | ![]() | ○ |
チューブを取り付けの時に両端が運動方向と違った位置の場合は、ねじれを起こします。 | ![]() | × | チューブの取り付けは、運動方向に対して常に平行になるように取り付けてください。 | ![]() | ○ |
商品名 | (本商品)低圧(無溶接)タイプ PTメス・PTメス | フレキシブルふっ素樹脂ホース | 高圧タイプ | 中圧タイプ | 低圧(無溶接)タイプ | フレキシブルチューブ | フレキシブルふっ素樹脂ホース 柔軟タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ホース材質 | ステンレス(SUS304) | ふっ素樹脂 | ステンレス(SUS304) | ステンレス(SUS304) | ステンレス(SUS304) | ステンレス(SUS304) | ふっ素樹脂 |
使用流体 | 蒸気 / 水 / ガス / 油 / 空気 | 水 / 空気 / 溶剤 | 蒸気 / 水 / 油 / 空気 | 蒸気 / 水 / 油 / 空気 | 蒸気 / 水 / 油 / 空気 | 水 | 水 / 空気 / 溶剤 |
内径 d(φ) | 17 ~ 56.4 | 4.8 ~ 7.9 | 7 ~ 25.5 | 7.2 ~ 52.6 | 10.5 ~ 25.2 | 12 ~ 15 | 4 ~ 11 |
最高使用圧力 (MPa) | 1 | 17 ~ 20.5 | 3.4 ~ 6.4 | 2 | 1 | 1.75 | 2 ~ 3 |
ブレード | あり | あり | あり | あり | あり | なし | あり |
最小曲げ半径 (mm) | 60 ~ 140 | 51 ~ 102 | 25 ~ 45 | 25 ~ 140 | 35 ~ 80 | 40 ~ 60 | 20 ~ 30 |
接続部材質 | ステンレス / スチール | ステンレス / スチール | ステンレス | ステンレス | ステンレス / スチール | ステンレス | ステンレス |
・内面の形状は蛇腹状になっています。
作業環境:一般環境 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() アルカリ系温純水 | ![]() | ![]() 純水洗浄実施後 超音波純水洗浄 ※3回実施 | ![]() | ![]() 乾燥 | ![]() | ![]() 防錆袋1重梱包 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨層で 電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) ![]() | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) ![]() [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 |
洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
---|---|---|---|---|---|
脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
バッテリー組立後工程 | |||||
精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
液晶関連組立後工程 | |||||
車載カメラ組立工程 | |||||
電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
液晶成膜工程 | |||||
有機EL前工程 |
型番 |
内径(mm) |
外径(φ) |
最小曲げ半径(mm) |
ホース長さ(m) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
17
|
23
|
60
|
0.3 ~ 0.8
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
19.2
|
25
|
65
|
0.3 ~ 0.8
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
24.1
|
31
|
80
|
0.3 ~ 0.8
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
29.5
|
39
|
100
|
0.3 ~ 0.8
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
38.6
|
47.5
|
120
|
0.3 ~ 0.8
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
44.8
|
54
|
120
|
0.3 ~ 0.8
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
56.4
|
66
|
140
|
0.3 ~ 0.8
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 |
Loading...
・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
バッテリー組立後工程 | |||||
SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
液晶関連組立後工程 | |||||
車載カメラ組立工程 | |||||
SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
液晶成膜工程 | |||||
有機EL前工程 |
【特長】・振動吸収に適した低圧(無溶接)フレキシブルホースです。