(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【クリーン洗浄品】フレキシブルホース 高圧タイプ

【クリーン洗浄品】フレキシブルホース 高圧タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

■かしめ金具形状

A形状

B形状


Type[ M ] 材質[ ! ]使用流体使用温度範囲最高使用圧力洗浄方法
ホースかしめ金具シール部洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SH-HOSLTRSUS304SUS304シリコンゴム蒸気、水、油、空気、ガス−50〜280℃
(蒸気:150℃以下)
規格表内参照精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。
[ ! ]エアコン用冷媒等は使用できません。
[ ! ]トリクロルエタン(芳香族系)は使用できません。
[ ! ]燃料油系は使用できません。

規格表

型式ホース長さL形状R形状
SH-HOSLTR15A2.0 LARB
■ホース寸法表
ホ−ス
呼び内径
内径最小曲げ半径
(mm)
[ ! ]最高使用圧力
(MPa)
8A7.0256.4
10A10.5306.4
15A13.2354.4
20A19.2403.4
25A25.5503.4
[ ! ]気体の場合、使用圧力1.5MPa未満。
■かしめ金具寸法表
ホ−ス
呼び内径
R(PT)
G(PF)
A形状B形状
X(二面幅)LX(二面幅)Y(二面幅)L
8A1/41736171941
10A3/81938192243
15A1/22245222749
20A3/43064303668
25A13668364172
型式ホ−ス長さ
指定0.1m単位
L
左かしめ
形状
R
右かしめ
形状
ホ−ス内径
(mm)
¥基準単価
SH-HOSLTR
Typeホ−ス
呼び内径
ホ−ス
単価/m
かしめ
プラス料金
SH-HOSLTR8A0.3〜0.8LA
LB
RA
RB
7.013,02010,500
10A10.512,21010,650
15A13.213,18012,500
20A19.217,45024,250
25A25.522,61034,070
[ ! ]ホース長さはかしめ金具を含めた全長になります。
■かしめ金具の構造(B形状)

・A形状は、継手ナット(X)とホースが一体構造

取り付け方法

無理な弯曲での使用はチューブの寿命を著しく縮めます。関連画像1_取り付け方法×小さな弯曲部分にはパイプを使用して、チューブは許容弯曲半径を維持してお使いください。関連画像6_取り付け方法
連続的に屈曲する箇所は、特に注意が必要です。関連画像2_取り付け方法×弯曲パイプの使用と、U字配管になるようにチューブの取り付けを行います。関連画像7_取り付け方法
連続的な水平運動のため、チューブがねじれるような屈曲荷重は大変危険です。関連画像3_取り付け方法×ホースの動きに同調する回転ローラーを取り付けることにより、無理な屈曲は避けられます。関連画像8_取り付け方法
チューブの取り付け部分に回転運動を伝えると、チューブがねじれます。関連画像4_取り付け方法×回転ジョイントを取り付けて、チューブをねじらないようにしてください。関連画像9_取り付け方法
チューブを取り付けの時に両端が運動方向と違った位置の場合は、ねじれを起こします。関連画像5_取り付け方法×チューブの取り付けは、運動方向に対して常に平行になるように取り付けてください。関連画像10_取り付け方法

使用例

配管の芯がズレていても、簡単に取り付け可能
フレキシブルホース 中圧タイプ 関連画像1_使用例
振動の発生する機器の振動吸収に
フレキシブルホース 中圧タイプ 関連画像2_使用例
 
曲げて使って、工事の省力化
フレキシブルホース 中圧タイプ 関連画像3_使用例
動きのある装置の配管に
フレキシブルホース 中圧タイプ 関連画像4_使用例
 

製品比較情報

商品名(本商品)高圧タイプ中圧タイプ低圧(無溶接)タイプ PTメス・PTメスフレキシブルふっ素樹脂ホース低圧(無溶接)タイプフレキシブルチューブフレキシブルふっ素樹脂ホース 柔軟タイプ
商品画像関連画像1_製品比較情報関連画像2_製品比較情報関連画像3_製品比較情報関連画像4_製品比較情報関連画像5_製品比較情報関連画像6_製品比較情報関連画像7_製品比較情報
ホース材質ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ふっ素樹脂ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ふっ素樹脂
使用流体蒸気 / 水 / 
油 / 空気
蒸気 / 水 / 
油 / 空気
蒸気 / 水 / 
ガス / 油 / 空気
水 / 空気 / 溶剤蒸気 / 水 / 
油 / 空気
水 / 空気 / 溶剤
内径 d(φ)7 ~ 25.57.2 ~ 52.617 ~ 56.44.8 ~ 7.910.5 ~ 25.212 ~ 154 ~ 11
最高使用圧力
(MPa)
3.4 ~ 6.42117 ~ 20.511.752 ~ 3
ブレードありありありありありなしあり
最小曲げ半径
(mm)
25 ~ 4525 ~ 14060 ~ 14051 ~ 10235 ~ 8040 ~ 6020 ~ 30
接続部材質ステンレスステンレスステンレス / 
スチール
ステンレス / 
スチール
ステンレス / 
スチール
ステンレスステンレス

注意・禁止事項

  • ホース内部は洗浄可能です。
  • ねじれが加わるとすぐに割れてしまうことがあります。
洗浄工程
・脱脂洗浄  (TYPE型式:SL-□□)

作業環境:一般環境


アルカリ系温純水
 
 

純水洗浄実施後
超音波純水洗浄
※3回実施

乾燥
 
 

防錆袋1重梱包
 
 
・精密洗浄  (TYPE型式:SH-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
・電解研磨+精密洗浄  (TYPE型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

材質に応じた電解研磨層で
電解研磨

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

温純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)
精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
内径(mm)
最高使用圧力(範囲)(MPa)
金具種類 L
金具種類 R
最高使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
ホース長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
7.0
5.1~
A形状 / B形状
A形状 / B形状
6.4
25
0.3 ~ 0.8

1個

-( - )

6日目

10.5
5.1~
A形状 / B形状
A形状 / B形状
6.4
30
0.3 ~ 0.8

1個

-( - )

6日目

13.2
3.1~5.0
A形状 / B形状
A形状 / B形状
4.4
35
0.3 ~ 0.8

1個

-( - )

6日目

19.2
3.1~5.0
A形状 / B形状
A形状 / B形状
3.4
40
0.3 ~ 0.8

1個

-( - )

6日目

25.5
3.1~5.0
A形状 / B形状
A形状 / B形状
3.4
45
0.3 ~ 0.8

1個

-( - )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

【特長】・耐熱性・耐圧性に優れたフレキシブルホースの高圧タイプです。

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

納期・価格

価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜1415〜2021~
値引率基準単価5%10%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
[ ! ]数量スライド価格は、ホース単価/mのみ適用となります。
 

納期

 7 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

■使用用途
・雰囲気温度の高い場所の配管(蒸気等)。
・温度変化によるパイプの伸びを変異吸収する配管。
■特長
・耐熱性・耐圧性に非常に優れています。
■注意
・ホースを動かし続ける箇所での使用は避けてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】フレキシブルホース 高圧タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

フレキシブルホース・継手・関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました