(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【クリーン洗浄品】丸ナット

【クリーン洗浄品】丸ナット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 数量スライド割引
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常価格(税別)
600円 ~ 1,040円
税込価格
660円 ~ 1,144円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

型番

未確定21件の候補があります。

Loading...

型番
ねじの呼び(M)
洗浄方法
ピッチ P(mm)
外径 D(φ)
ねじM径
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
精密洗浄
0.5
6
M3
10

1個

690( 759円 )

3日目

4
精密洗浄
0.7
8
M4
10

1個

690( 759円 )

3日目

5
精密洗浄
0.8
10
M5
10

1個

690( 759円 )

3日目

6
精密洗浄
1
12
M6
10

1個

730( 803円 )

3日目

8
精密洗浄
1.25
14
M8
10

1個

770( 847円 )

3日目

10
精密洗浄
1.5
18
M10
10

1個

840( 924円 )

3日目

12
精密洗浄
1.75
20
M12
10

1個

980( 1,078円 )

3日目

3
電解研磨+精密洗浄
0.5
6
M3
10

1個

750( 825円 )

3日目

4
電解研磨+精密洗浄
0.7
8
M4
10

1個

750( 825円 )

3日目

5
電解研磨+精密洗浄
0.8
10
M5
10

1個

750( 825円 )

3日目

6
電解研磨+精密洗浄
1
12
M6
10

1個

790( 869円 )

3日目

8
電解研磨+精密洗浄
1.25
14
M8
10

1個

830( 913円 )

3日目

10
電解研磨+精密洗浄
1.5
18
M10
10

1個

900( 990円 )

3日目

12
電解研磨+精密洗浄
1.75
20
M12
10

1個

1,040( 1,144円 )

3日目

3
脱脂洗浄
0.5
6
M3
10

1個

600( 660円 )

3日目

4
脱脂洗浄
0.7
8
M4
10

1個

600( 660円 )

3日目

5
脱脂洗浄
0.8
10
M5
10

1個

600( 660円 )

3日目

6
脱脂洗浄
1
12
M6
10

1個

640( 704円 )

3日目

8
脱脂洗浄
1.25
14
M8
10

1個

680( 748円 )

3日目

10
脱脂洗浄
1.5
18
M10
10

1個

750( 825円 )

3日目

12
脱脂洗浄
1.75
20
M12
10

1個

890( 979円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)    :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)    :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包):型番SHD-□□
商品型番洗浄方法梱包形態未洗浄品と比べた効果ご利用環境(目安)工程別
SL-□□脱脂洗浄防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□精密洗浄脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□電解研磨+精密洗浄脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

サイズはM3~M12。少量をご希望の場合は1個から出荷可能です。

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

外形図・規格表

【クリーン洗浄品】丸ナット:関連画像
Type[ M ]材質洗浄方法
洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-RBNTSUS304脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-RBNT精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-RBNT電解研磨+精密洗浄
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に【クリーン洗浄品】丸ナット:関連画像詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式
SL-RBNT10
型式DLW¥基準単価 
TypeMSL-RBNTSH-RBNTSHD-RBNT
SL-RBNT
SH-RBNT
SHD-RBNT
3681600690750
4810
510111.5
61212640730790
81416680770830
1018202750840900
1220242.58909801040
洗浄工程
・脱脂洗浄  (TYPE型式:SL-□□)

作業環境:一般環境


アルカリ系温純水
 
 

純水洗浄実施後
超音波純水洗浄
※3回実施

乾燥
 
 

防錆袋1重梱包
 
 
・精密洗浄  (TYPE型式:SH-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
・電解研磨+精密洗浄  (TYPE型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

材質に応じた電解研磨層で
電解研磨

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

温純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)
精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

納期・価格

価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1920〜2425〜2930〜5051~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】丸ナットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

丸ナットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました