(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SH-CBBGS4-16
【クリーン洗浄品】ノーズ付スクリュー 六角穴付ボルトタイプ 【センジョウ】ノーズツキスクリュ CBBGS

【クリーン洗浄品】ノーズ付スクリュー 六角穴付ボルトタイプ SH-CBBGS4-16

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 数量スライド割引
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常単価(税別)
640円
税込単価
704円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

SH-CBBGS4-16 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

・L寸選択

・L寸指定

Type[ M ]材質洗浄方法
L寸選択L寸指定洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-CBBGSSL-FCBBGSSUS304相当脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-CBBGSSH-FCBBGS精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-CBBGSSHD-FCBBGS電解研磨+精密洗浄
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に【クリーン洗浄品】ノーズ付スクリュー 六角穴付ボルトタイプ:関連画像詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式LF
SL-CBBGS516  
SH-CBBGS620  
SHD-FCBBGS65020
■L寸選択
型式LB2AEdbCR
TypeM(並目)基準寸法許容差
SL-CBBGS
SH-CBBGS
SHD-CBBGS
41216202530    3743-0.1
-0.2
30.30.5
以下
51216202530    48.554-0.1
-0.2
40.30.5
以下
612162025303540  51064-0.1
-0.2
40.30.5
以下
8 16202530354045 61386-0.1
-0.3
50.50.5
以下
10  20253035404550816108-0.1
-0.3
60.51
以下
■L寸指定
型式L
指定1mm単位
F
指定1mm単位
B2AEdCR
TypeM(並目)基準寸法許容差
SL-FCBBGS
SH-FCBBGS
SHD-FCBBGS
412〜252〜30
[ ! ]10≦L−F
3743-0.1
-0.2
0.30.5
26〜503743-0.1
-0.2
0.30.5
512〜2548.554-0.1
-0.2
0.30.5
26〜5048.554-0.1
-0.2
0.30.5
612〜3051064-0.1
-0.2
0.30.5
31〜7051064-0.1
-0.2
0.30.5
812〜3561386-0.1
-0.3
0.50.5
36〜7561386-0.1
-0.3
0.50.5
1012〜40816108-0.1
-0.3
0.51
41〜75816108-0.1
-0.3
0.51

追加工

型式LF(RC・RS)
SL-FCBBGS820 5RS
 7 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可
Alterations先端R加工逃げ加工
CodeRCRS
Spec.
ノーズ部先端に
R形状の加工をします。
[ NG ]L寸選択は適用不可
指定方法 RC
MRF
4332~30
[ ! ]10≦L-F
544
644
865
1086
ボルトタイプの首下に
逃げ加工をします。

[ NG ]L寸選択は適用不可

指定方法 RS
Mfgr
43.21.50.2〜0.3
54.1
64.920.2〜0.5
86.62.5
108.3
¥/1Code300300
洗浄工程
・脱脂洗浄  (TYPE型式:SL-□□)

作業環境:一般環境


アルカリ系温純水
 
 

純水洗浄実施後
超音波純水洗浄
※3回実施

乾燥
 
 

防錆袋1重梱包
 
 
・精密洗浄  (TYPE型式:SH-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
・電解研磨+精密洗浄  (TYPE型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

材質に応じた電解研磨層で
電解研磨

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

温純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)
精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
特性・用途
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
基本形状
洗浄方法
F(mm)
ねじM径
サイズ(X表記)(mm)
サイズ(-表記)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-CBBGS4-16

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性
4
16
0.7
[ショルダー・段付] 段付
精密洗浄
-
M4
M4X16
M4-16
10

1個

640( 704円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)    :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)    :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包):型番SHD-□□
商品型番洗浄方法梱包形態未洗浄品と比べた効果ご利用環境(目安)工程別
SL-□□脱脂洗浄防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□精密洗浄脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□電解研磨+精密洗浄脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

【特徴】
使用用途に合わせてL寸指定可能。

【関連商品】
新商品 緩み防止処理付きボルト-接着タイプ-の取り扱いを開始いたしました!
商品ページへ

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

納期・価格

価格表

■L寸選択
型式¥基準単価
TypeM(並目)SL-CBBGSSH-CBBGSSHD-CBBGS
SL-CBBGS
SH-CBBGS
SHD-CBBGS
4550640700
5550640700
6570660720
8580670730
10590680740
■L寸指定
型式L¥基準単価
TypeM(並目)指定1mm単位SL-FCBBGSSH-FCBBGSSHD-FCBBGS
SL-FCBBGS
SH-FCBBGS
SHD-FCBBGS
412〜251,0501,1701,250
26〜501,1401,2601,340
512〜251,0701,1901,270
26〜501,1401,2601,340
612〜301,0801,2001,280
31〜701,1601,2801,360
812〜351,1001,2201,300
36〜751,2101,3301,410
1012〜401,1101,2301,310
41〜751,2201,3401,420
■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1920〜2425〜2930〜5051~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

●L寸選択
 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可
●L寸指定
 6 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可
出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

[ ! ]JIS棒先止ねじとはノーズ部の寸法が異なります。
[ ! ]軸のラフな回り止めや抜け止めなどノーズ部に連続荷重のかからない部位にご使用ください。

使用例

【クリーン洗浄品】ノーズ付スクリュー 六角穴付ボルトタイプ:関連画像 ノーズ付スクリュー
六角穴付止めねじタイプ

Loading...

SH-CBBGS4-16で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】ノーズ付スクリュー 六角穴付ボルトタイプの型番SH-CBBGS4-16のページです。
型番SH-CBBGS4-16に関する仕様情報を記載しております。

【クリーン洗浄品】ノーズ付スクリュー 六角穴付ボルトタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SH-CBBGS10-35
SH-CBBGS10-40
SH-CBBGS10-45
SH-CBBGS4-20
SH-CBBGS4-25
SH-CBBGS4-30
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?特性・用途 ねじの呼び(M) 長さL
(mm)
ピッチ
(mm)
基本形状 洗浄方法 F
(mm)
ねじM径 サイズ(X表記)
(mm)
サイズ(-表記)
(mm)

680円

( 748円 )
1個 あり

3日目

10クリーン洗浄 / 非磁性 / 耐熱性 / 低発塵 / 導電性・帯電防止 / 耐食性・耐薬品10351.5[ショルダー・段付] 段付精密洗浄-M10M10X35M10-35

680円

( 748円 )
1個 あり

3日目

10クリーン洗浄 / 非磁性 / 耐熱性 / 低発塵 / 導電性・帯電防止 / 耐食性・耐薬品10401.5[ショルダー・段付] 段付精密洗浄-M10M10X40M10-40

680円

( 748円 )
1個 あり

3日目

10クリーン洗浄 / 非磁性 / 耐熱性 / 低発塵 / 導電性・帯電防止 / 耐食性・耐薬品10451.5[ショルダー・段付] 段付精密洗浄-M10M10X45M10-45

640円

( 704円 )
1個 あり

3日目

10クリーン洗浄 / 非磁性 / 耐熱性 / 低発塵 / 導電性・帯電防止 / 耐食性・耐薬品4200.7[ショルダー・段付] 段付精密洗浄-M4M4X20M4-20

640円

( 704円 )
1個 あり

3日目

10クリーン洗浄 / 非磁性 / 耐熱性 / 低発塵 / 導電性・帯電防止 / 耐食性・耐薬品4250.7[ショルダー・段付] 段付精密洗浄-M4M4X25M4-25

640円

( 704円 )
1個 あり

3日目

10クリーン洗浄 / 非磁性 / 耐熱性 / 低発塵 / 導電性・帯電防止 / 耐食性・耐薬品4300.7[ショルダー・段付] 段付精密洗浄-M4M4X30M4-30

六角穴付ボルト(キャップボルト)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました