(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SH-SKUSK4
【クリーン洗浄品】ステンレス管用継手 ユニオン 【センジョウ】ステンレスカンツギテ (SKUSK)

【クリーン洗浄品】ステンレス管用継手 ユニオン SH-SKUSK4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,570円
税込単価
2,827円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 挿入口保護のためキャップを付属しております。

SH-SKUSK4 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

【クリーン洗浄品】ステンレス管用継手 ユニオン:関連画像
Type[ M ]材質洗浄方法
洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-SKUSKSUS316脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-SKUSK精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-SKUSK電解研磨+精密洗浄
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式D1
SL-SKUSK6  
型式LEF対辺¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
SL-SKUSKSH-SKUSKSHD-SKUSK
TypeD本体hナットH1~9コ10~99コ100~499コ500コ以上1~9コ10~99コ100~499コ500コ以上1~9コ10~99コ100~499コ500コ以上
SL-SKUSK
SH-SKUSK
SHD-SKUSK
3.18(1/8)37.82.513.42412122,8802,2752,2172,1883,1502,4882,4252,3943,3302,6302,5642,530
442.63.515.32814142,3001,8631,8401,7942,5702,0812,0562,0042,7502,2272,2002,145
642.8515.42814142,3701,9671,9191,8962,6402,1912,1382,1122,8202,3402,2842,256
6.35(1/4)42.8515.42814142,3701,9671,8721,8012,6402,1912,0852,0062,8202,3402,2272,143
844.6616.8291415.872,3902,0071,9591,9592,6602,2342,1812,1812,8402,3852,3282,328
9.53(3/8)46.6817.83117192,6402,3762,2702,1912,9102,6192,5022,4153,0902,7812,6572,564
1046.6817.83117192,9902,5112,4212,3323,2602,7382,6402,5423,4402,8892,7862,683
1252.61022.83122234,0303,3443,1833,1034,3003,5693,3973,3114,4803,7183,5393,449
12.7(1/2)52.61022.83122234,0303,3853,1833,1034,3003,6123,3973,3114,4803,7633,5393,449
[ ! ]L・Fは手締め時の寸法です。
[ ! ]D寸( )内数値はインチとなります。

継手部の特長・構造

継手部は、継手本体・フロントフェルール・バックフェルール・ナットから構成されています。
ステンレス管用継手の使用可能温度範囲は、-196~600℃です。
【クリーン洗浄品】ステンレス管用継手 ユニオン:関連画像 構成部品図

ステンレス管の肉厚別参考使用可能圧力(MPa)

管外径(mm)肉厚(mm)
0.51.01.52.0
430.761.5--
6-41.061.5-
6.35(1/4インチ)-38.758.1-
8-30.746.1-
9.53(3/8インチ)-25.838.7-
10-24.636.9-
12-20.530.741.0
12.7(1/2インチ)-19.329.038.7

適用管の仕様

  • 管の種類:ステンレス鋼鋼管
    JIS G3459 配管用ステンレス鋼鋼管に規定する
    SUS304TP、SUS316TPに準ずるステンレス鋼鋼管
  • 外径公差:±0.05mm
  • 管の表面硬度:HV190以下(HRB90以下)
  • パイプの表面状態:肌あれ、キズなどの有害な欠陥が無きこと

継手部の締め付け手順/取外し後の再締め付け方法

■継手部の締め付け手順
  
【クリーン洗浄品】ステンレス管用継手 エルボ:関連画像

①ナットを外さないで、そのままパイプを継手の中に差し込み、パイプ先端を継手内部の肩にあたるまで差し込んでください。




②ナットを手締めにして、回らなくなるまで締めこんでください。
   この位置を○ポイントとし、目印を付けてください。



 

③継手本体をスパナ等でしっかりと動かないように固定し、もう1本のスパナでナットを右記の回転数にて締め込んでください。

 

注意: プラスチックチューブを接続する際には、チューブ用インサート(SKITK)を必ず併用して、φ4~φ12.7のチューブ締付け回転数は、1 1/4~1 1/2回転で締め付けてください。

【クリーン洗浄品】ステンレス管用継手 エルボ:関連画像 φ4機種 φ6~φ12.7機種
   
■取外し後の再締め付け方法
  
【クリーン洗浄品】ステンレス管用継手 エルボ:関連画像

①ナットを緩める前にナットの位置を確認してからナットを外してください。(基準の締付回転位置)
フロントフェルールが正しい位置に装着されているか再確認してください。
再取付け前にボディのテーパ面及びフロント、リア部に異物が付着していないことを確認してください。

 

②フロントフェルールが完全にボディのテーパシート面に密着するまで差し込んでから、ナットを手締めにて締め付けてください。
(管端で本体テーパ部にスリ傷などつかないようにご注意の上、差し込んでください)




③次にスパナにて、ナットを緩める前の位置よりわずかに多く締め付けてください。
【クリーン洗浄品】ステンレス管用継手 エルボ:関連画像 ナットを締める前の位置 再締付け完了位置
(わずかに多く締め込む)

製品比較情報

商品名(本商品)
ユニオン
コネクタエルボメス
ユニオン
ユニオン
テイ
ユニオン
エルボ
異径
ユニオン
隔壁用
ユニオン
両口チーズ
ユニオン
プラグ
商品画像

ステンレス管用継手 ユニオン 関連画像1_製品比較情報

ステンレス管用継手 ユニオン 関連画像2_製品比較情報

ステンレス管用継手 ユニオン 関連画像3_製品比較情報

ステンレス管用継手 ユニオン 関連画像4_製品比較情報

ステンレス管用継手 ユニオン 関連画像5_製品比較情報

ステンレス管用継手 ユニオン 関連画像6_製品比較情報

ステンレス管用継手 ユニオン 関連画像7_製品比較情報

ステンレス管用継手 ユニオン 関連画像8_製品比較情報

ステンレス管用継手 ユニオン 関連画像9_製品比較情報

ステンレス管用継手 ユニオン 関連画像10_製品比較情報

接続種類管⇔管
同径
ねじ⇔管
方向
ねじ⇔管
方向
ねじ⇔管
方向
管⇔管
同径
管⇔管
同径
管⇔管
違径
管⇔管
同径
ねじ⇔管
分岐
その他
適用管外径 D(D1)(φ)3.18 ~ 12.73.18 ~ 12.73.18 ~ 12.74 ~ 123.18 ~ 12.73.18 ~ 12.76 ~ 12.74 ~ 124 ~ 123.18 ~ 12.7

関連製品

商品名フェルールセットオネジアダプタチューブ用インサートポートコネクタ
商品画像

ステンレス管用継手 ユニオン 関連画像1_関連製品

ステンレス管用継手 ユニオン 関連画像2_関連製品

ステンレス管用継手 ユニオン 関連画像3_関連製品

ステンレス管用継手 ユニオン 関連画像4_関連製品

適用管外径 D(D1)(φ)3.18 ~ 12.74 ~ 124 ~ 123.18 ~ 12.7

注意事項

  • 異種金属の接触はもらい錆の原因に成るので避けてください。
  • ポリウレタンチューブの使用は不可です。

関連リンク

■規格外品サービスのご案内

・カタログ掲載以外の製品は、規格外品サービスより特注お見積り承ります。
【図面品、ミスミFAカタログ規格外品の特注見積もり】
https://meviy.misumi-ec.com/fa/2d/
 ※回答までに土日・祝日含まず2~7日営業日をいただいております。
 製作可否からのお見積りになりますので、予めご了承いただければ幸いです。

洗浄工程
・脱脂洗浄  (TYPE型式:SL-□□)

作業環境:一般環境


アルカリ系温純水
 
 

純水洗浄実施後
超音波純水洗浄
※3回実施

乾燥
 
 

防錆袋1重梱包
 
 
・精密洗浄  (TYPE型式:SH-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
・電解研磨+精密洗浄  (TYPE型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

材質に応じた電解研磨層で
電解研磨

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

温純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)
精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
管外径D(A1)(φ)
洗浄方法
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-SKUSK4

4
精密洗浄
10

1個

2,570( 2,827円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

高圧・高温・低温に耐えられる継手です。
フェルール含む(こちら ⇒ SKFPK

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 挿入口保護のためキャップを付属しております。

納期・価格

納期

 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可


出荷日については、こちらをご覧ください。

Loading...

SH-SKUSK4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】ステンレス管用継手 ユニオンの型番SH-SKUSK4のページです。
型番SH-SKUSK4に関する仕様情報を記載しております。

【クリーン洗浄品】ステンレス管用継手 ユニオンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SH-SKUSK12
SH-SKUSK12.7
SH-SKUSK3.18
SH-SKUSK6
SH-SKUSK6.35
SH-SKUSK8
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?管外径D(A1)
(φ)
洗浄方法

4,300円

( 4,730円 )
1個 あり

3日目

1012精密洗浄

4,300円

( 4,730円 )
1個 あり

3日目

1012.7精密洗浄

3,150円

( 3,465円 )
1個 あり

3日目

103.18精密洗浄

2,640円

( 2,904円 )
1個 あり

3日目

106精密洗浄

2,640円

( 2,904円 )
1個 あり

3日目

106.35精密洗浄

2,660円

( 2,926円 )
1個 あり

3日目

108精密洗浄

ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました