「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...
Type | [M]材質 | 洗浄方法 | |||
洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
SL-HOSJJS | SUS304 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
SH-HOSJJS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |
SHD-HOSJJS | 電解研磨+精密洗浄 |
型式 |
SL-HOSJJS6 |
SHD-HOSJJS12 |
型式 | 適応ホース 呼び内径 | D | d | L | SL-HOSJJS | SH-HOSJJS | SHD-HOSJJS | ||||
¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ||||||
Type | No. | 1〜9コ | 10〜30 | 1〜9コ | 10〜30 | 1〜9コ | 10〜30 | ||||
SL-HOSJJS SH-HOSJJS SHD-HOSJJS | 6 | 6 | 7.0 | 4.0 | 55 | 2,410 | 2,289 | 2,710 | 2,574 | 2,910 | 2,764 |
9 | 9 | 10.5 | 8.0 | 70 | 2,410 | 2,289 | 2,710 | 2,574 | 2,910 | 2,764 | |
12 | 12 | 14.0 | 10.0 | 75 | 2,920 | 2,774 | 3,220 | 3,059 | 3,420 | 3,249 | |
19 | 19 | 20.5 | 16.0 | 90 | 4,860 | 4,617 | 5,160 | 4,902 | 5,360 | 5,092 | |
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() アルカリ系温純水 | ![]() | ![]() 純水洗浄実施後 超音波純水洗浄 ※3回実施 | ![]() | ![]() 乾燥 | ![]() | ![]() 防錆袋1重梱包 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨層で 電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) ![]() | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) ![]() [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 |
洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
---|---|---|---|---|---|
脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
バッテリー組立後工程 | |||||
精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
液晶関連組立後工程 | |||||
車載カメラ組立工程 | |||||
電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
液晶成膜工程 | |||||
有機EL前工程 |
Loading...
・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
バッテリー組立後工程 | |||||
SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
液晶関連組立後工程 | |||||
車載カメラ組立工程 | |||||
SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
液晶成膜工程 | |||||
有機EL前工程 |
使用流体 | 水・空気・油 |
使用温度範囲 | −50〜150℃(但し凍結なきこと) |
最高使用圧力 | 3.45MPa |
SH-HOSJJS9で型番確定
【クリーン洗浄品】ホース用継手 タケノコジョイント SUS304の型番SH-HOSJJS9のページです。
型番SH-HOSJJS9に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
SH-HOSJJS12 |
SH-HOSJJS19 |
SH-HOSJJS6 |
SHD-HOSJJS12 |
SHD-HOSJJS19 |
SHD-HOSJJS6 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 呼径 (φ) | 洗浄方法 | ホース接続部外径D (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,220円 ( 3,542円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 12 | 精密洗浄 | 14 | |
5,160円 ( 5,676円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 19 | 精密洗浄 | 20.5 | |
2,710円 ( 2,981円 ) | 1個 | あり | 3日目 | - | 6 | 精密洗浄 | 7 | |
3,420円 ( 3,762円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 12 | 電解研磨+精密洗浄 | 14 | |
5,360円 ( 5,896円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 19 | 電解研磨+精密洗浄 | 20.5 | |
2,910円 ( 3,201円 ) | 1個 | あり | 3日目 | - | 6 | 電解研磨+精密洗浄 | 7 |