「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...
ゲージポート単品
SL-FRGP
SH-FRGP
SHD-FRGP
溶接済み
SL-FRNGP
SH-FRNGP
SHD-FRNGP
Type | [ M ]材質 | 洗浄方法 | |||||
ゲージポート単品 | 溶接済み | フランジ | ニップル部 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 |
SL-FRGP | SL-FRNGP | SUS304 | SUS304 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
SH-FRGP | SH-FRNGP | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
SHD-FRGP | SHD-FRNGP | 電解研磨+精密洗浄 |
型式 |
SL-FRNGP25−18 |
型式 | A | B | ¥基準単価 1〜4コ | |||
Type | 接続径 | SL-FRGP | SH-FRGP | SHD-FRGP | ||
SL-FRGP SH-FRGP SHD-FRGP | 15 | 16 | 25 | 11,800 | 13,000 | 13,800 |
18 | 19 | 28 | 12,360 | 13,560 | 14,360 |
型式 | フランジ | ゲージポート | L | ¥基準単価 1~4コ | ||||||
Type | No. | A | B | 接続径 | ID | D | SL-FRNGP | SH-FRNGP | SHD-FRNGP | |
SL-FRNGP SH-FRNGP SHD-FRNGP | 25−15 | 40 | 26.2 | 15 | 16 | 25 | 75 | 17,360 | 18,560 | 19,360 |
25−18 | 18 | 19 | 28 | 18,470 | 19,670 | 20,470 | ||||
40−15 | 55 | 41.2 | 15 | 16 | 25 | 57 | 20,700 | 21,900 | 22,700 | |
40−18 | 18 | 19 | 28 | 21,260 | 22,460 | 23,260 | ||||
50−15 | 75 | 52.2 | 15 | 16 | 25 | 22,930 | 24,130 | 24,930 | ||
50−18 | 18 | 19 | 28 | 24,040 | 25,240 | 26,040 |
作業環境:一般環境 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() アルカリ系温純水 | ![]() | ![]() 純水洗浄実施後 超音波純水洗浄 ※3回実施 | ![]() | ![]() 乾燥 | ![]() | ![]() 防錆袋1重梱包 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨層で 電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) ![]() | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) ![]() [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 |
洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
---|---|---|---|---|---|
脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
バッテリー組立後工程 | |||||
精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
液晶関連組立後工程 | |||||
車載カメラ組立工程 | |||||
電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
液晶成膜工程 | |||||
有機EL前工程 |
Loading...
・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
バッテリー組立後工程 | |||||
SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
液晶関連組立後工程 | |||||
車載カメラ組立工程 | |||||
SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
液晶成膜工程 | |||||
有機EL前工程 |
真空計と接続するゲージポートです。
No. | 名称 | 材質 |
① | 袋ナット | SUS304 |
② | カラー | SUS304 |
③ | Oリング | NBR |
④ | スリーブ | SUS304 |
この商品に近い類似品がありませんでした。
SH-FRGP15で型番確定
【クリーン洗浄品】真空配管用継手 ゲージポートの型番SH-FRGP15のページです。
型番SH-FRGP15に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
SH-FRGP18 |
SH-FRNGP25-15 |
SH-FRNGP25-18 |
SH-FRNGP40-15 |
SH-FRNGP40-18 |
SH-FRNGP50-15 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 同径・異径 | フランジサイズ(呼び)1 | 管外径 (mm) | 洗浄方法 | アダプタ種類詳細 | 内径 (mm) | 接続径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,560円 ( 14,916円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | - | - | 28 | 精密洗浄 | ゲージポート単品 | 19 | 18 | |
18,560円 ( 20,416円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | 同径 | NW(KF)25 | 25 | 精密洗浄 | フランジ溶接済み | 16 | 15 | |
19,670円 ( 21,637円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | 同径 | NW(KF)25 | 28 | 精密洗浄 | フランジ溶接済み | 19 | 18 | |
21,900円 ( 24,090円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | 同径 | NW(KF)40 | 25 | 精密洗浄 | フランジ溶接済み | 16 | 15 | |
22,460円 ( 24,706円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | 同径 | NW(KF)40 | 28 | 精密洗浄 | フランジ溶接済み | 19 | 18 | |
24,130円 ( 26,543円 ) | 1個 | - | 8日目 | 10 | 同径 | NW(KF)50 | 25 | 精密洗浄 | フランジ溶接済み | 16 | 15 |