「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...
Type | [ M ]材質 | 洗浄方法 | |||
洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
SL-FRNRE | SUS304 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
SH-FRNRE | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |
SHD-FRNRE | 電解研磨+精密洗浄 |
型式 | − | L |
SL-FRNRE25 | − | 300 |
型式 | L 指定10mm単位 | A | C | D | (L1) | |
Type | No. | |||||
SL-FRNRE SH-FRNRE SHD-FRNRE | 16 | 100〜800 | 30 | 17.5 | 21.7 | 58.1 |
25 | 40 | 23 | 27.2 | |||
40 | 55 | 37.1 | 42.7 | 67.6 | ||
50 | 75 | 54.9 | 60.5 | 96.2 |
型式 | ¥基準単価 1〜4本 | ||||||||
Type | No. | L100 | L110~200 | L210~300 | L310~400 | L410~500 | L510~600 | L610~700 | L710~800 |
SL-FRNRE | 16 | 23,700 | 24,920 | 26,150 | 28,370 | 29,600 | 30,810 | 32,040 | 33,260 |
25 | 26,030 | 27,370 | 28,700 | 31,040 | 32,370 | 33,710 | 35,040 | 36,380 | |
40 | 32,040 | 33,820 | 35,600 | 38,380 | 40,160 | 41,940 | 43,730 | 45,510 | |
50 | 38,050 | 40,280 | 42,500 | 45,730 | 47,960 | 50,180 | 52,410 | 54,630 |
型式 | ¥基準単価 1〜4本 | ||||||||
Type | No. | L100 | L110~200 | L210~300 | L310~400 | L410~500 | L510~600 | L610~700 | L710~800 |
SH-FRNRE | 16 | 26,100 | 27,320 | 28,550 | 31,070 | 32,300 | 33,510 | 34,740 | 35,960 |
25 | 28,430 | 29,770 | 31,100 | 33,740 | 35,070 | 36,410 | 37,740 | 39,080 | |
40 | 34,440 | 36,220 | 38,000 | 41,080 | 42,860 | 44,640 | 46,430 | 48,210 | |
50 | 40,450 | 42,680 | 44,900 | 48,430 | 50,660 | 52,880 | 55,110 | 57,330 |
型式 | ¥基準単価 1〜4本 | ||||||||
Type | No. | L100 | L110~200 | L210~300 | L310~400 | L410~500 | L510~600 | L610~700 | L710~800 |
SHD-FRNRE | 16 | 27,700 | 28,920 | 30,150 | 32,870 | 34,100 | 35,310 | 36,540 | 37,760 |
25 | 30,030 | 31,370 | 32,700 | 35,540 | 36,870 | 38,210 | 39,540 | 40,880 | |
40 | 36,040 | 37,820 | 39,600 | 42,880 | 44,660 | 46,440 | 48,230 | 50,010 | |
50 | 42,050 | 44,280 | 46,500 | 50,230 | 52,460 | 54,680 | 56,910 | 59,130 |
作業環境:一般環境 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() アルカリ系温純水 | ![]() | ![]() 純水洗浄実施後 超音波純水洗浄 ※3回実施 | ![]() | ![]() 乾燥 | ![]() | ![]() 防錆袋1重梱包 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨層で 電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) ![]() | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) ![]() [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 |
洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
---|---|---|---|---|---|
脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
バッテリー組立後工程 | |||||
精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
液晶関連組立後工程 | |||||
車載カメラ組立工程 | |||||
電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
液晶成膜工程 | |||||
有機EL前工程 |
型番 |
フランジサイズ(呼び)1 |
管外径(mm) |
洗浄方法 |
内径(mm) |
L(mm) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
NW(KF)16
|
21.7
|
精密洗浄
|
17.5
|
100 ~ 800
| 10 | 1個 | -( -
) | 8日目 | |
NW(KF)25
|
27.2
|
精密洗浄
|
23
|
100 ~ 800
| 10 | 1個 | -( -
) | 8日目 | |
NW(KF)40
|
42.7
|
精密洗浄
|
37.1
|
100 ~ 800
| 10 | 1個 | -( -
) | 8日目 | |
NW(KF)50
|
60.5
|
精密洗浄
|
54.9
|
120 ~ 800
| 10 | 1個 | -( -
) | 8日目 | |
NW(KF)16
|
21.7
|
電解研磨+精密洗浄
|
17.5
|
100 ~ 800
| 10 | 1個 | -( -
) | 8日目 | |
NW(KF)25
|
27.2
|
電解研磨+精密洗浄
|
23
|
100 ~ 800
| 10 | 1個 | -( -
) | 8日目 | |
NW(KF)40
|
42.7
|
電解研磨+精密洗浄
|
37.1
|
100 ~ 800
| 10 | 1個 | -( -
) | 8日目 | |
NW(KF)50
|
60.5
|
電解研磨+精密洗浄
|
54.9
|
120 ~ 800
| 10 | 1個 | -( -
) | 8日目 | |
NW(KF)16
|
21.7
|
脱脂洗浄
|
17.5
|
100 ~ 800
| 10 | 1個 | -( -
) | 8日目 | |
NW(KF)25
|
27.2
|
脱脂洗浄
|
23
|
100 ~ 800
| 10 | 1個 | -( -
) | 8日目 | |
NW(KF)40
|
42.7
|
脱脂洗浄
|
37.1
|
100 ~ 800
| 10 | 1個 | -( -
) | 8日目 | |
NW(KF)50
|
60.5
|
脱脂洗浄
|
54.9
|
120 ~ 800
| 10 | 1個 | -( -
) | 8日目 |
Loading...
・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
バッテリー組立後工程 | |||||
SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
液晶関連組立後工程 | |||||
車載カメラ組立工程 | |||||
SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
液晶成膜工程 | |||||
有機EL前工程 |