(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【クリーン洗浄品】鋼管 L寸指定・スパナ溝付タイプ

【クリーン洗浄品】鋼管 L寸指定・スパナ溝付タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • ねじ加工時の締め付けにより鋼管表面にキズが付く事がございますが、品質に影響はございません。
  • 本商品は洗浄を行うため、おねじ部のシールテープを付けずに出荷いたします。

型番

未確定117件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

P形状                           C形状                     F形状
A形状                           D形状                     G形状
W形状                           E形状
 

[ ! ]T1=外ネジ、T2=内ネジとします。
Type[ M ]材質用途洗浄方法
洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-SSUTSUS304TP耐食用・低温用・高温用配管脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-SSUT精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-SSUT電解研磨+精密洗浄
SL-SSUTSSUS316TP脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-SSUTS精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-SSUTS電解研磨+精密洗浄
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。
[ ! ]本商品は洗浄を行うため、おねじ部のシールテープを付けずに出荷いたします。

規格表

型式LSC
SL-SSUTP8A200SC20
SH-SSUTD15A500SC50
型式L
指定1mm単位
SC
指定1mm単位
W1R (PT)
RC(PT)
T1T2Dd
Type形状記号No.
SL-SSUT
SH-SSUT
SHD-SSUT

SL-SSUTS
SH-SSUTS
SHD-SSUTS
P
A
W
C
D
E
F
G
6A30〜8005〜100

[ ! ]形状によって
指定制限が
あります。
図下の式を
参照ください。
881/8101510.55.7
8A40〜80012101/4152013.87.8
10A40(43)〜800163/8171617.310.9
15A50(55)〜800191/2201821.716.1
20A50(65)〜80024153/4232027.221.4
25A60(75)〜800301252234.027.2
32A60(80)~80041251 1/4282842.735.5
40A60(90)~800461 1/248.641.2
50A60(150)~800583023560.552.7
[ ! ]F形状・G形状のL寸法は( )内寸法となります。[ ! ]L寸・SC寸は形状によって指定制限があります。図下の式を参照ください。
[ ! ]No.50AはA・W・E形状を選択できません。
[ ! ]SL-SSUTS、SH-SSUTS、SHD-SSUTSはNo.6A〜25Aに適用。

追加工

型式LSC(SX)
SL-SSUTP8A200SC20SX30
SH-SSUTD15A500SC50SX20
Alterations2箇所目のスパナ溝追加
CodeSX
Spec.
指定方法SX15
  
適用条件形状:P・A・Wのみ適用
 (※50AはA・W形状を選択できません。)
L=501~1500mm適用
SX=指定1mm単位
[ ! ]P形状:T1+5≦SX≦100
[ ! ]W形状:T2+5≦SX≦100
[ ! ]A形状:T1 (T2)+5≦SX≦100
[ ! ]同一平面上での加工不可
NoW1
6A88
8A1210
10A16
15A19
20A2415
25A30
32A4125
40A46
50A5830
¥/1Code500
洗浄工程
・脱脂洗浄  (TYPE型式:SL-□□)

作業環境:一般環境


アルカリ系温純水
 
 

純水洗浄実施後
超音波純水洗浄
※3回実施

乾燥
 
 

防錆袋1重梱包
 
 
・精密洗浄  (TYPE型式:SH-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
・電解研磨+精密洗浄  (TYPE型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

材質に応じた電解研磨層で
電解研磨

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

温純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)
精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
詳細材質
洗浄方法
材質
形状
No.(外径 D)(φ)
全長 L(mm)
スパナ溝位置 [SC](mm)
材質証明書:材質
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SUS304TP
精密洗浄
SUS304TP
A(片端おねじ・片端めねじ)
6A(10.5)
30 ~ 800
5 ~ 100
SUS304TP
-

1個

-( - )

6日目

SUS304TP
精密洗浄
SUS304TP
A(片端おねじ・片端めねじ)
8A(13.8)
40 ~ 800
5 ~ 100
SUS304TP
-

1個

-( - )

6日目

SUS304TP
精密洗浄
SUS304TP
A(片端おねじ・片端めねじ)
10A(17.3)
40 ~ 800
5 ~ 100
SUS304TP
-

1個

-( - )

6日目

SUS304TP
精密洗浄
SUS304TP
A(片端おねじ・片端めねじ)
15A(21.7)
50 ~ 800
5 ~ 100
SUS304TP
-

1個

-( - )

6日目

SUS304TP
精密洗浄
SUS304TP
A(片端おねじ・片端めねじ)
20A(27.2)
50 ~ 800
5 ~ 100
SUS304TP
-

1個

-( - )

6日目

SUS304TP
精密洗浄
SUS304TP
A(片端おねじ・片端めねじ)
25A(34.0)
60 ~ 800
5 ~ 100
SUS304TP
-

1個

-( - )

6日目

SUS304TP
精密洗浄
SUS304TP
A(片端おねじ・片端めねじ)
32A(42.7)
60 ~ 800
5 ~ 100
SUS304TP
10

1個

-( - )

6日目

SUS304TP
精密洗浄
SUS304TP
A(片端おねじ・片端めねじ)
40A(48.6)
60 ~ 800
5 ~ 100
SUS304TP
10

1個

-( - )

6日目

SUS304TP
精密洗浄
SUS304TP
C(ストレート)
6A(10.5)
30 ~ 800
5 ~ 100
SUS304TP
-

1個

-( - )

6日目

SUS304TP
精密洗浄
SUS304TP
C(ストレート)
8A(13.8)
40 ~ 800
5 ~ 100
SUS304TP
-

1個

-( - )

6日目

SUS304TP
精密洗浄
SUS304TP
C(ストレート)
10A(17.3)
40 ~ 800
5 ~ 100
SUS304TP
-

1個

-( - )

6日目

SUS304TP
精密洗浄
SUS304TP
C(ストレート)
15A(21.7)
50 ~ 800
5 ~ 100
SUS304TP
-

1個

-( - )

6日目

SUS304TP
精密洗浄
SUS304TP
C(ストレート)
20A(27.2)
50 ~ 800
5 ~ 100
SUS304TP
-

1個

-( - )

6日目

SUS304TP
精密洗浄
SUS304TP
C(ストレート)
25A(34.0)
60 ~ 800
5 ~ 100
SUS304TP
-

1個

-( - )

6日目

SUS304TP
精密洗浄
SUS304TP
C(ストレート)
32A(42.7)
60 ~ 800
5 ~ 100
SUS304TP
10

1個

-( - )

6日目

SUS304TP
精密洗浄
SUS304TP
C(ストレート)
40A(48.6)
60 ~ 800
5 ~ 100
SUS304TP
10

1個

-( - )

6日目

SUS304TP
精密洗浄
SUS304TP
C(ストレート)
50A(60.5)
60 ~ 800
5 ~ 100
SUS304TP
10

1個

-( - )

6日目

SUS304TP
精密洗浄
SUS304TP
D(片端おねじ)
6A(10.5)
30 ~ 800
5 ~ 100
SUS304TP
-

1個

-( - )

6日目

SUS304TP
精密洗浄
SUS304TP
D(片端おねじ)
8A(13.8)
40 ~ 800
5 ~ 100
SUS304TP
-

1個

-( - )

6日目

SUS304TP
精密洗浄
SUS304TP
D(片端おねじ)
10A(17.3)
40 ~ 800
5 ~ 100
SUS304TP
-

1個

-( - )

6日目

SUS304TP
精密洗浄
SUS304TP
D(片端おねじ)
15A(21.7)
50 ~ 800
5 ~ 100
SUS304TP
-

1個

-( - )

6日目

SUS304TP
精密洗浄
SUS304TP
D(片端おねじ)
20A(27.2)
50 ~ 800
5 ~ 100
SUS304TP
-

1個

-( - )

6日目

SUS304TP
精密洗浄
SUS304TP
D(片端おねじ)
25A(34.0)
60 ~ 800
5 ~ 100
SUS304TP
-

1個

-( - )

6日目

SUS304TP
精密洗浄
SUS304TP
D(片端おねじ)
32A(42.7)
60 ~ 800
5 ~ 100
SUS304TP
10

1個

-( - )

6日目

SUS304TP
精密洗浄
SUS304TP
D(片端おねじ)
40A(48.6)
60 ~ 800
5 ~ 100
SUS304TP
10

1個

-( - )

6日目

SUS304TP
精密洗浄
SUS304TP
D(片端おねじ)
50A(60.5)
60 ~ 800
5 ~ 100
SUS304TP
10

1個

-( - )

6日目

SUS304TP
精密洗浄
SUS304TP
E(片端めねじ)
6A(10.5)
30 ~ 800
5 ~ 100
SUS304TP
-

1個

-( - )

6日目

SUS304TP
精密洗浄
SUS304TP
E(片端めねじ)
8A(13.8)
40 ~ 800
25 ~ 100
SUS304TP
-

1個

-( - )

6日目

SUS304TP
精密洗浄
SUS304TP
E(片端めねじ)
10A(17.3)
40 ~ 800
5 ~ 100
SUS304TP
-

1個

-( - )

6日目

SUS304TP
精密洗浄
SUS304TP
E(片端めねじ)
15A(21.7)
50 ~ 800
5 ~ 100
SUS304TP
-

1個

-( - )

6日目

SUS304TP
精密洗浄
SUS304TP
E(片端めねじ)
20A(27.2)
50 ~ 800
5 ~ 100
SUS304TP
-

1個

-( - )

6日目

SUS304TP
精密洗浄
SUS304TP
E(片端めねじ)
25A(34.0)
60 ~ 800
5 ~ 100
SUS304TP
-

1個

-( - )

6日目

SUS304TP
精密洗浄
SUS304TP
E(片端めねじ)
32A(42.7)
60 ~ 800
5 ~ 100
SUS304TP
10

1個

-( - )

6日目

SUS304TP
精密洗浄
SUS304TP
E(片端めねじ)
40A(48.6)
60 ~ 800
5 ~ 100
SUS304TP
10

1個

-( - )

6日目

SUS304TP
精密洗浄
SUS304TP
F(片端おねじ・片端45°カット)
6A(10.5)
30 ~ 800
5 ~ 100
SUS304TP
-

1個

-( - )

6日目

SUS304TP
精密洗浄
SUS304TP
F(片端おねじ・片端45°カット)
8A(13.8)
40 ~ 800
5 ~ 100
SUS304TP
-

1個

-( - )

6日目

SUS304TP
精密洗浄
SUS304TP
F(片端おねじ・片端45°カット)
10A(17.3)
43 ~ 800
5 ~ 100
SUS304TP
-

1個

-( - )

6日目

SUS304TP
精密洗浄
SUS304TP
F(片端おねじ・片端45°カット)
15A(21.7)
55 ~ 800
5 ~ 100
SUS304TP
-

1個

-( - )

6日目

SUS304TP
精密洗浄
SUS304TP
F(片端おねじ・片端45°カット)
20A(27.2)
65 ~ 800
5 ~ 100
SUS304TP
-

1個

-( - )

6日目

SUS304TP
精密洗浄
SUS304TP
F(片端おねじ・片端45°カット)
25A(34.0)
75 ~ 800
5 ~ 100
SUS304TP
-

1個

-( - )

6日目

SUS304TP
精密洗浄
SUS304TP
F(片端おねじ・片端45°カット)
32A(42.7)
80 ~ 800
5 ~ 100
SUS304TP
10

1個

-( - )

6日目

SUS304TP
精密洗浄
SUS304TP
F(片端おねじ・片端45°カット)
40A(48.6)
90 ~ 800
5 ~ 100
SUS304TP
10

1個

-( - )

6日目

SUS304TP
精密洗浄
SUS304TP
F(片端おねじ・片端45°カット)
50A(60.5)
150 ~ 800
5 ~ 100
SUS304TP
10

1個

-( - )

6日目

SUS304TP
精密洗浄
SUS304TP
G(片端45°カット)
6A(10.5)
30 ~ 800
5 ~ 100
SUS304TP
-

1個

-( - )

6日目

SUS304TP
精密洗浄
SUS304TP
G(片端45°カット)
8A(13.8)
40 ~ 800
5 ~ 100
SUS304TP
-

1個

-( - )

6日目

SUS304TP
精密洗浄
SUS304TP
G(片端45°カット)
10A(17.3)
43 ~ 800
5 ~ 100
SUS304TP
-

1個

-( - )

6日目

SUS304TP
精密洗浄
SUS304TP
G(片端45°カット)
15A(21.7)
55 ~ 800
5 ~ 100
SUS304TP
-

1個

-( - )

6日目

SUS304TP
精密洗浄
SUS304TP
G(片端45°カット)
20A(27.2)
65 ~ 800
5 ~ 100
SUS304TP
-

1個

-( - )

6日目

SUS304TP
精密洗浄
SUS304TP
G(片端45°カット)
25A(34.0)
75 ~ 800
5 ~ 100
SUS304TP
-

1個

-( - )

6日目

SUS304TP
精密洗浄
SUS304TP
G(片端45°カット)
32A(42.7)
80 ~ 800
5 ~ 100
SUS304TP
10

1個

-( - )

6日目

SUS304TP
精密洗浄
SUS304TP
G(片端45°カット)
40A(48.6)
90 ~ 800
5 ~ 100
SUS304TP
10

1個

-( - )

6日目

SUS304TP
精密洗浄
SUS304TP
G(片端45°カット)
50A(60.5)
150 ~ 800
5 ~ 100
SUS304TP
10

1個

-( - )

6日目

SUS304TP
精密洗浄
SUS304TP
P(両端おねじ)
6A(10.5)
30 ~ 800
5 ~ 100
SUS304TP
-

1個

-( - )

6日目

SUS304TP
精密洗浄
SUS304TP
P(両端おねじ)
8A(13.8)
40 ~ 800
5 ~ 100
SUS304TP
-

1個

-( - )

6日目

SUS304TP
精密洗浄
SUS304TP
P(両端おねじ)
10A(17.3)
40 ~ 800
5 ~ 100
SUS304TP
-

1個

-( - )

6日目

SUS304TP
精密洗浄
SUS304TP
P(両端おねじ)
15A(21.7)
50 ~ 800
5 ~ 100
SUS304TP
-

1個

-( - )

6日目

SUS304TP
精密洗浄
SUS304TP
P(両端おねじ)
20A(27.2)
50 ~ 800
5 ~ 100
SUS304TP
-

1個

-( - )

6日目

SUS304TP
精密洗浄
SUS304TP
P(両端おねじ)
25A(34.0)
60 ~ 800
5 ~ 100
SUS304TP
-

1個

-( - )

6日目

SUS304TP
精密洗浄
SUS304TP
P(両端おねじ)
32A(42.7)
60 ~ 800
5 ~ 100
SUS304TP
10

1個

-( - )

6日目

SUS304TP
精密洗浄
SUS304TP
P(両端おねじ)
40A(48.6)
60 ~ 800
5 ~ 100
SUS304TP
10

1個

-( - )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

2021年8月2日から32A以上のサイズを規格追加し販売しております。

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • ねじ加工時の締め付けにより鋼管表面にキズが付く事がございますが、品質に影響はございません。
  • 本商品は洗浄を行うため、おねじ部のシールテープを付けずに出荷いたします。

納期・価格

価格表

■基準単価
型式¥基準単価 P・A・W・F形状¥基準単価 C形状¥基準単価 D・E・G形状
TypeNo.最短LL251L501L751最短LL251L501L751最短LL251L501L751
〜250〜500〜750〜800〜250〜500〜750〜800〜250〜500〜750〜800
SL-SSUT□6A2,5803,3204,1305,1302,4003,1003,8904,3302,4803,2004,0304,500
8A2,8503,8204,7805,8802,6003,5204,5905,2102,7103,6404,7405,390
10A2,9503,9905,0606,0402,6903,6804,8605,5602,7803,8005,0205,730
15A3,1504,4205,3307,0302,9104,1005,5606,4403,0004,2305,7206,660
20A3,4404,8805,9007,7103,1004,4606,1207,1403,2204,6306,3207,400
25A4,2805,8907,33010,5303,7405,7108,2409,4304,1806,4508,7209,800
32A5,0707,19010,38011,8604,1906,3908,92010,6504,5406,7809,77011,100
40A6,1408,66012,45013,5104,7707,20010,35012,4305,2808,08011,47012,520
50A7,73011,17015,42017,6005,8108,95012,47015,0906,6709,86014,08016,120
SH-SSUT□6A2,8503,8204,7805,8803,0004,2205,4905,9303,0804,3205,6306,100
8A3,4504,9406,3807,4803,2004,6406,1906,8103,3104,7606,3406,990
10A3,5505,1106,6607,6403,2904,8006,4607,1603,3804,9206,6207,330
15A3,7505,5406,9308,6303,5105,2207,1608,0403,6005,3507,3208,260
20A4,0406,0007,5009,3103,7005,5807,7208,7403,8205,7507,9209,000
25A4,8807,0108,93012,1304,3406,8309,84011,0304,5607,07010,15011,420
32A5,6708,31011,98013,4604,7907,51010,52012,2505,1407,90011,37012,700
40A6,7409,78014,05015,1105,3708,32011,95014,0305,8809,20013,07014,120
50A8,33012,29017,02019,2006,41010,07014,07016,6907,27010,98015,68017,720
SHD-SSUT□6A3,5405,1406,5307,5303,3604,9206,2906,7303,4405,0206,4306,900
8A3,8105,6407,1808,2803,5605,3406,9907,6103,6705,4607,1407,790
10A3,9105,8107,4608,4403,6505,5007,2607,9603,7405,6207,4208,130
15A4,1106,2407,7309,4303,8705,9207,9608,8403,9606,0508,1209,060
20A4,4006,7008,30010,1104,0606,2808,5209,5404,1806,4508,7209,800
25A5,2407,7109,73012,9304,7007,53010,64011,8304,9207,77010,95012,220
32A6,0309,01012,78014,2605,1508,21011,32013,0505,5008,60012,17013,500
40A7,10010,48014,85015,9105,7309,02012,75014,8306,2409,90013,87014,920
50A8,69012,99017,82020,0006,77010,77014,87017,4907,63011,68016,48018,520
SL-SSUTS□6A3,5604,9206,8407,4402,9704,2705,5606,8403,2004,5406,4207,180
8A4,0205,8008,1309,1503,4205,1406,8408,3903,6505,4107,7408,710
10A4,4406,5409,47010,7303,7405,7607,7109,7804,0606,0908,97010,190
15A4,4506,5509,49010,7503,7805,7707,7309,7904,0706,1009,00010,210
20A4,7307,04010,10011,4604,0306,2708,29010,5704,3306,5909,63010,960
25A5,6208,39012,59013,7404,7307,45010,24012,6805,1207,88012,03013,150
SH-SSUTS□6A4,1606,0408,4409,0403,5705,3907,1608,4403,8005,6608,0208,780
8A4,6206,9209,73010,7504,0206,2608,4409,9904,2506,5309,34010,310
10A5,0407,66011,07012,3304,3406,8809,31011,3804,6607,21010,57011,790
15A5,0507,67011,09012,3504,3806,8909,33011,3904,6707,22010,60011,810
20A5,3308,16011,70013,0604,6307,3909,89012,1704,9307,71011,23012,560
25A6,2209,51014,19015,3405,3308,57011,84014,2805,7209,00013,63014,750
SHD-SSUTS□6A4,5206,7409,2409,8403,9306,0907,9609,2404,1606,3608,8209,580
8A4,9807,62010,53011,5504,3806,9609,24010,7904,6107,23010,14011,110
10A5,4008,36011,87013,1304,7007,58010,11012,1805,0207,91011,37012,590
15A5,4108,37011,89013,1504,7407,59010,13012,1905,0307,92011,40012,610
20A5,6908,86012,50013,8604,9908,09010,69012,9705,2908,41012,03013,360
25A6,58010,21014,99016,1405,6909,27012,64015,0806,0809,70014,43015,550
 
■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜2930〜5051~
値引率基準単価5%10%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 7 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

*本商品は洗浄を行うため、おねじ部のシールテープを付けずに出荷いたします。
*めねじ部について過度な締付を行うと、ねじ部が変形
する可能性があります。シールテープ等で十分に気密
性をもたせ、増締め操作は手締め完了後、一周程度
を目安としてください。
[ ! ]ねじ加工時に締付けによるキズが付くことがあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】鋼管 L寸指定・スパナ溝付タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

鋼管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました