(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SH-SHHPSD5-2
【クリーン洗浄品】ステンレス蝶番(皿穴) 【センジョウ】ステンレスチョウバン SHHPSD

【クリーン洗浄品】ステンレス蝶番(皿穴) SH-SHHPSD5-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 数量スライド割引
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常単価(税別)
1,620円
税込単価
1,782円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

SH-SHHPSD5-2 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

SH-SHHPSD(ステンレス・皿穴タイプ)
片側穴数 2
片側穴数 3
Type[ M ]材質洗浄方法
洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SH-SHHPSDSUS304精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式片側穴数
SH-SHHPSD63
型式片側穴数*許容荷重質量LWKPJSNTERCRDSH-SHHPSD
¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.kgNgキリサラ1~8コ9~100
ザグリ
SH-SHHPSD529883441368257.5215.58.6
(M4用)
24.64.6451,6201,539
31110856661,9501,852
62121174948489308321,7101,624
31514780781,9901,890
82252451115962113710426.510.6
(M5用)
36.16.1562,0201,919
338372185962,4302,308
845230294162708013.54316.5472,1402,033
3403922661132,4802,356
*許容荷重は2個使用の数値です。
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

製品仕様

・最大開閉角度は約270度です。

各商品特徴

■蝶番種類

種類蝶番抜差し蝶番ハタ蝶番長蝶番
写真

【クリーン洗浄品】ステンレス蝶番(皿穴) 関連画像1_蝶番種類

【クリーン洗浄品】ステンレス蝶番(皿穴) 関連画像2_蝶番種類

【クリーン洗浄品】ステンレス蝶番(皿穴) 関連画像3_蝶番種類

【クリーン洗浄品】ステンレス蝶番(皿穴) 関連画像4_蝶番種類

特徴・最も一般的な蝶番・取り外し可能
・メンテナンスや掃除頻度の多い場面で利用
・360度回転可能
・扉が大きく回転が必要な場面等で利用
・寸法指定可能
・アルミフレーム扉用に使用

関連商品

商品名ステンレス蝶番
(皿穴)
長蝶番平型蝶番 ステンレス蝶番/
スチール蝶番
スチール溶接蝶番ステンレス段付蝶番
写真

【クリーン洗浄品】ステンレス蝶番(皿穴) 関連画像1_関連商品

【クリーン洗浄品】ステンレス蝶番(皿穴) 関連画像2_関連商品

【クリーン洗浄品】ステンレス蝶番(皿穴) 関連画像3_関連商品

【クリーン洗浄品】ステンレス蝶番(皿穴) 関連画像4_関連商品

【クリーン洗浄品】ステンレス蝶番(皿穴) 関連画像5_関連商品

【クリーン洗浄品】ステンレス蝶番(皿穴) 関連画像6_関連商品

平蝶番種類角板形長蝶番角板形角板形角板形段差付形(両折)
取付方法ねじ止め溶接ねじ止めねじ止め溶接ねじ止め

平蝶番・リーフ形蝶番 全商品リストは こちら

注意事項

  • 許容荷重は縦使い(軸方向)の荷重になります。

※横開きの扉を想定し、2個使用した場合の数値でございます。

  • 特注対応については製作不可となります。
洗浄工程
・脱脂洗浄  (TYPE型式:SL-□□)

作業環境:一般環境


アルカリ系温純水
 
 

純水洗浄実施後
超音波純水洗浄
※3回実施

乾燥
 
 

防錆袋1重梱包
 
 
・精密洗浄  (TYPE型式:SH-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
・電解研磨+精密洗浄  (TYPE型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

材質に応じた電解研磨層で
電解研磨

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

温純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)
精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
環境対応
特性・用途
詳細材質
長さL(mm)
幅 (W)(mm)
許容荷重(N)
穴数
ボルト・ナットセット
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-SHHPSD5-2

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性
SUS304
41
36
88
2
単品(ボルト・ナットセット無し)
10

1個

1,620( 1,782円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

【特長】・取り付け穴が皿穴形状になっているステンレス蝶番となります。

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

納期・価格

納期

 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

Loading...

SH-SHHPSD5-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】ステンレス蝶番(皿穴)の型番SH-SHHPSD5-2のページです。
型番SH-SHHPSD5-2に関する仕様情報を記載しております。

【クリーン洗浄品】ステンレス蝶番(皿穴)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SH-SHHPSD5-2-CSP
SH-SHHPSD5-2-CST
SH-SHHPSD5-2-CSU
SH-SHHPSD5-2-SET
SH-SHHPSD5-2-SSP
SH-SHHPSD5-2-SSU
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?環境対応 特性・用途 詳細材質 長さL
(mm)
幅 (W)
(mm)
許容荷重
(N)
穴数 ボルト・ナットセット

2,250円

( 2,475円 )
1個 あり

3日目

10---4136882CSP(ステンレス十字穴付皿ボルト・後入れバネナットセット)

2,180円

( 2,398円 )
1個 あり

3日目

10---4136882CST(ステンレス十字穴付皿ボルト・ナットセット)

2,350円

( 2,585円 )
1個 あり

3日目

10---4136882CSU(ステンレス十字穴付皿ボルト・先入れバネナットセット)

1,990円

( 2,189円 )
1個 あり

3日目

10RoHS対応(10物質)低発塵 / クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性SUS3044136882SET(ステンレスボルト・ナット付)

2,170円

( 2,387円 )
1個 あり

3日目

10---4136882SSP(ステンレス六角穴付ボルト・後入れバネナットセット)

2,280円

( 2,508円 )
1個 あり

3日目

10---4136882SSU(ステンレス六角穴付ボルト・先入れバネナットセット)

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました