「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...
キリ欠き穴1コ | キリ欠き穴2コ | キリ欠き穴3コ |
![]() | ![]() | ![]() |
Type | [M]材質 | [H]硬度 | [T] 厚さ(T)公差 | 洗浄方法 | |||||||||||||
キリ欠き穴1コ | キリ欠き穴2コ | キリ欠き穴3コ | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
SH-ASAFS | SH-ASFFS | SH-ASCFS | T=0.05〜1.0 SUS304H T=2.0・3.0 SUS304 | 370〜430HV - | ±0.005 | ±0.02 | ±0.025 | ±0.03 | ±0.035 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.20 | ±0.25 | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 |
SHD-ASAFS | SHD-ASFFS | SHD-ASCFS | 電解研磨+精密洗浄 |
型式 | − | A | − | B | − | T | − | Q | − | E | − | C |
SH-ASAFS | − | A100 | − | B25 | − | T1.0 | − | Q12 | − | E15 | − | C12 |
型式 | 指定1mm単位 | 選択 | 指定0.1mm単位 | ||||||
Type | A | B | T | Q | E | C | P | ||
穴1コ | SH-ASAFS | SHD-ASAFS | 10〜150 | 10〜150 | 0.05 0.1 0.15 0.2 0.3 0.5 1.0 2.0 3.0 | 3〜31 | Q/2+3〜 | 0 〜 Bー(Q/2+3) | [!]穴1コタイプは指定不要 |
穴2コ 穴3コ | SH-ASFFS SH-ASCFS | SHD-ASFFS SHD-ASCFS | 16〜200 | 10〜200 | Q+3〜 | ||||
作業環境:一般環境 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() アルカリ系温純水 | ![]() | ![]() 純水洗浄実施後 超音波純水洗浄 ※3回実施 | ![]() | ![]() 乾燥 | ![]() | ![]() 防錆袋1重梱包 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨層で 電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) ![]() | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) ![]() [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 |
洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
---|---|---|---|---|---|
脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
バッテリー組立後工程 | |||||
精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
液晶関連組立後工程 | |||||
車載カメラ組立工程 | |||||
電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
液晶成膜工程 | |||||
有機EL前工程 |
型番 |
洗浄方法 |
キリ欠き・丸穴数 |
A(mm) |
B(mm) |
C(mm) |
E(mm) |
P(mm) |
Q(mm) |
T(mm) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
精密洗浄
|
キリ欠き穴1コ
|
10 ~ 150
|
10 ~ 150
|
0 ~ 150
|
4.5 ~ 142.1
|
-
|
3 ~ 31
|
0.05 ~ 3
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
精密洗浄
|
キリ欠き穴3コ
|
16 ~ 200
|
10 ~ 200
|
0 ~ 194.1
|
4.5 ~ 142.1
|
6 ~ 134.2
|
3 ~ 31
|
0.05 ~ 3
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
精密洗浄
|
キリ欠き穴2コ
|
16 ~ 200
|
10 ~ 200
|
0 ~ 194.1
|
4.5 ~ 142.1
|
6 ~ 188.2
|
3 ~ 31
|
0.05 ~ 3
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 |
Loading...
・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
バッテリー組立後工程 | |||||
SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
液晶関連組立後工程 | |||||
車載カメラ組立工程 | |||||
SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
液晶成膜工程 | |||||
有機EL前工程 |
切欠き穴の外径を1mm単位で、穴位置を0.1mm単位でご指定可能。
【関連商品】
・丸穴タイプをご希望の方はこちら
・モータベース用・ピローブロック用をご希望の方はこちら
・定型タイプをお探しの方はこちら
A | B | ¥基準単価 | |||||||
SH-ASAFS | SHD-ASAFS | ||||||||
T0.05 | T0.1〜0.5 | T1.0 | T2.0〜3.0 | T0.05 | T0.1〜0.5 | T1.0 | T2.0〜3.0 | ||
10〜50 | 10〜 50 | 1,190 | 1,190 | 1,350 | 1,440 | 1,310 | 1,310 | 1,470 | 1,560 |
51〜100 | 1,530 | 1,360 | 1,400 | 1,500 | 1,650 | 1,480 | 1,520 | 1,620 | |
101〜150 | 2,120 | 1,840 | 1,850 | 2,080 | 2,330 | 2,050 | 2,060 | 2,290 | |
51〜70 | 10〜 50 | 1,350 | 1,340 | 1,360 | 1,490 | 1,470 | 1,460 | 1,480 | 1,610 |
51〜100 | 1,630 | 1,380 | 1,440 | 1,710 | 1,750 | 1,500 | 1,560 | 1,830 | |
101〜150 | 2,260 | 1,880 | 1,970 | 2,220 | 2,470 | 2,090 | 2,180 | 2,430 | |
71〜100 | 10〜 50 | 1,520 | 1,350 | 1,400 | 1,650 | 1,640 | 1,470 | 1,520 | 1,770 |
51〜100 | 1,640 | 1,410 | 1,460 | 1,800 | 1,760 | 1,530 | 1,580 | 1,920 | |
101〜150 | 2,380 | 1,930 | 2,010 | 2,340 | 2,590 | 2,140 | 2,220 | 2,550 | |
101〜130 | 10〜 50 | 1,750 | 1,530 | 1,540 | 1,810 | 1,900 | 1,680 | 1,690 | 1,960 |
51〜100 | 2,000 | 1,570 | 1,620 | 2,000 | 2,150 | 1,720 | 1,770 | 2,150 | |
101〜150 | 2,810 | 2,080 | 2,160 | 2,750 | 3,050 | 2,320 | 2,400 | 2,990 | |
131〜150 | 10〜 50 | 1,790 | 1,550 | 1,560 | 1,840 | 1,940 | 1,700 | 1,710 | 1,990 |
51〜100 | 2,020 | 1,620 | 1,640 | 2,020 | 2,170 | 1,770 | 1,790 | 2,170 | |
101〜150 | 2,790 | 2,090 | 2,170 | 2,720 | 3,030 | 2,330 | 2,410 | 2,960 |
A | B | ¥基準単価 | |||||||
SH-ASFFS | SHD-ASFFS | ||||||||
T0.05 | T0.1〜0.5 | T1.0 | T2.0〜3.0 | T0.05 | T0.1〜0.5 | T1.0 | T2.0〜3.0 | ||
15〜 50 | 10〜 50 | 1,350 | 1,350 | 1,480 | 1,630 | 1,470 | 1,470 | 1,600 | 1,750 |
51〜100 | 1,760 | 1,460 | 1,530 | 1,750 | 1,880 | 1,580 | 1,650 | 1,870 | |
101〜150 | 2,350 | 1,940 | 2,010 | 2,340 | 2,560 | 2,150 | 2,220 | 2,550 | |
51〜 70 | 10〜 50 | 1,440 | 1,440 | 1,480 | 1,670 | 1,560 | 1,560 | 1,600 | 1,790 |
51〜100 | 1,580 | 1,470 | 1,550 | 1,830 | 1,700 | 1,590 | 1,670 | 1,950 | |
101〜150 | 2,480 | 1,940 | 2,060 | 2,440 | 2,690 | 2,150 | 2,270 | 2,650 | |
71〜100 | 10〜 50 | 1,450 | 1,450 | 1,520 | 1,750 | 1,570 | 1,570 | 1,640 | 1,870 |
51〜100 | 1,590 | 1,480 | 1,550 | 1,960 | 1,710 | 1,600 | 1,670 | 2,080 | |
101〜150 | 2,680 | 1,950 | 2,110 | 2,630 | 2,890 | 2,160 | 2,320 | 2,840 | |
101〜130 | 10〜 50 | 1,920 | 1,620 | 1,710 | 1,980 | 2,070 | 1,770 | 1,860 | 2,130 |
51〜100 | 2,230 | 1,650 | 1,770 | 2,230 | 2,380 | 1,800 | 1,920 | 2,380 | |
101〜150 | 3,040 | 2,130 | 2,330 | 3,010 | 3,280 | 2,370 | 2,570 | 3,250 | |
131〜150 | 10〜 50 | 1,970 | 1,640 | 1,720 | 2,040 | 2,120 | 1,790 | 1,870 | 2,190 |
51〜100 | 2,330 | 1,680 | 1,770 | 2,330 | 2,480 | 1,830 | 1,920 | 2,480 | |
101〜150 | 3,220 | 2,180 | 2,330 | 3,140 | 3,460 | 2,420 | 2,570 | 3,380 | |
151〜200 | 10〜 50 | 3,955 | 2,330 | 2,570 | 3,870 | 4,105 | 2,480 | 2,720 | 4,020 |
51〜100 | 4,120 | 2,390 | 2,630 | 3,970 | 4,270 | 2,540 | 2,780 | 4,120 | |
101〜150 | 4,790 | 2,950 | 3,200 | 4,620 | 5,030 | 3,190 | 3,440 | 4,860 | |
151〜200 | 5,010 | 3,060 | 3,320 | 4,820 | 5,250 | 3,300 | 3,560 | 5,060 |
A | B | ¥基準単価 | |||||||
SH-ASCFS | SHD-ASCFS | ||||||||
T0.05 | T0.1〜0.5 | T1.0 | T2.0〜3.0 | T0.05 | T0.1〜0.5 | T1.0 | T2.0〜3.0 | ||
15〜 50 | 10〜 50 | 1,550 | 1,450 | 1,480 | 1,660 | 1,670 | 1,570 | 1,600 | 1,780 |
51〜100 | 1,790 | 1,480 | 1,550 | 1,780 | 1,910 | 1,600 | 1,670 | 1,900 | |
101〜150 | 2,390 | 1,960 | 2,030 | 2,370 | 2,600 | 2,170 | 2,240 | 2,580 | |
51〜 70 | 10〜 50 | 1,600 | 1,440 | 1,480 | 1,700 | 1,720 | 1,560 | 1,600 | 1,820 |
51〜100 | 1,800 | 1,470 | 1,550 | 1,860 | 1,920 | 1,590 | 1,670 | 1,980 | |
101〜150 | 2,520 | 1,960 | 2,080 | 2,480 | 2,730 | 2,170 | 2,290 | 2,690 | |
71〜100 | 10〜 50 | 1,670 | 1,450 | 1,520 | 1,780 | 1,790 | 1,570 | 1,640 | 1,900 |
51〜100 | 1,910 | 1,480 | 1,550 | 1,990 | 2,030 | 1,600 | 1,670 | 2,110 | |
101〜150 | 2,720 | 1,980 | 2,130 | 2,670 | 2,930 | 2,190 | 2,340 | 2,880 | |
101〜130 | 10〜 50 | 1,950 | 1,640 | 1,730 | 2,010 | 2,100 | 1,790 | 1,880 | 2,160 |
51〜100 | 2,270 | 1,680 | 1,800 | 2,270 | 2,420 | 1,830 | 1,950 | 2,420 | |
101〜150 | 3,090 | 2,150 | 2,360 | 3,050 | 3,330 | 2,390 | 2,600 | 3,290 | |
131〜150 | 10〜 50 | 2,000 | 1,660 | 1,740 | 2,070 | 2,150 | 1,810 | 1,890 | 2,220 |
51〜100 | 2,370 | 1,700 | 1,800 | 2,370 | 2,520 | 1,850 | 1,950 | 2,520 | |
101〜150 | 3,270 | 2,200 | 2,360 | 3,190 | 3,510 | 2,440 | 2,600 | 3,430 | |
151〜200 | 10〜 50 | 4,240 | 2,440 | 2,710 | 4,110 | 4,390 | 2,590 | 2,860 | 4,260 |
51〜100 | 4,360 | 2,500 | 2,770 | 4,210 | 4,510 | 2,650 | 2,920 | 4,360 | |
101〜150 | 5,030 | 3,060 | 3,340 | 4,860 | 5,270 | 3,300 | 3,580 | 5,100 | |
151〜200 | 5,230 | 3,160 | 3,450 | 5,040 | 5,470 | 3,400 | 3,690 | 5,280 |
数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||||
小口 | 大口 | 大口 | |||||
数 量 | 1〜4 | 5〜9 | 10〜19 | 20〜49 | 50〜150 | 151〜300 | 301~ |
値引率 | 基準単価 | 10% | 20% | 30% | 35% | 39% | お見積り |
出荷日 | 通常 | +5日 | +8日 |
5 | 日目出荷 |