(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SH-HHSPDL3
【クリーン洗浄品】段付抜差し蝶番 【センジョウ】ダンツキヌキサシチョウバン(HHPSD

【クリーン洗浄品】段付抜差し蝶番 SH-HHSPDL3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 数量スライド割引
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常単価(税別)
1,730円
税込単価
1,903円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

SH-HHSPDL3 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

SH-HHSPDL (扉左タイプ)
SH-HHSPDR (扉右タイプ)

[ ! ]図は扉左タイプです。
Type[ M ]材質[ S ]表面処理洗浄方法
洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SH-HHSPDLSUS304バフ研磨精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SH-HHSPDR
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式
SH-HHSPDR3
型式T1*許容荷重
(kg)
質量
(g)
SH-HHSPDLSH-HHSPDR
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypeT1〜19コ20〜1001〜19コ20〜100
SH-HHSPDL
SH-HHSPDR
3107451,7301,0031,7301,003
51246
*許容荷重は2個使用の数値です。
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

製品仕様

  • 本商品は抜差し可能ですので外れます。

各商品特徴

■蝶番種類

種類蝶番抜差し蝶番ハタ蝶番長蝶番
写真

段付抜差し蝶番 関連画像1_蝶番種類

段付抜差し蝶番 関連画像2_蝶番種類

段付抜差し蝶番 関連画像3_蝶番種類

段付抜差し蝶番 関連画像4_蝶番種類

特徴・最も一般的な蝶番・取り外し可能
・メンテナンスや掃除頻度の多い場面で利用
・360度回転可能
・扉が大きく回転が必要な場面等で利用
・寸法指定可能
・アルミフレーム扉用に使用

関連商品

商品名段付抜差し蝶番縦型抜差し蝶番重量用抜差し蝶番ステンレス抜差し
蝶番
アルミ抜差し蝶番溶接抜差し蝶番
写真

段付抜差し蝶番 関連画像1_関連商品

段付抜差し蝶番 関連画像2_関連商品

段付抜差し蝶番 関連画像3_関連商品

段付抜差し蝶番 関連画像4_関連商品

段付抜差し蝶番 関連画像5_関連商品

段付抜差し蝶番 関連画像6_関連商品

抜差し・旗蝶番種類段付形標準標準標準標準標準
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め溶接

平蝶番・リーフ形蝶番 全商品リストは こちら

注意事項

  • 特注対応については製作不可となります。
洗浄工程
・脱脂洗浄  (TYPE型式:SL-□□)

作業環境:一般環境


アルカリ系温純水
 
 

純水洗浄実施後
超音波純水洗浄
※3回実施

乾燥
 
 

防錆袋1重梱包
 
 
・精密洗浄  (TYPE型式:SH-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
・電解研磨+精密洗浄  (TYPE型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

材質に応じた電解研磨層で
電解研磨

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

温純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)
精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
勝手違い
取付段差 T
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-HHSPDL3

左勝手用
3
10

1個

1,730( 1,903円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

3mm厚、5mm厚のパネル取付時に有効なステンレス製抜差蝶番

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

納期・価格

納期

 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

SH-HHSPDL3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】段付抜差し蝶番の型番SH-HHSPDL3のページです。
型番SH-HHSPDL3に関する仕様情報を記載しております。

【クリーン洗浄品】段付抜差し蝶番のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SH-HHSPDL5
SH-HHSPDR3
SH-HHSPDR5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?勝手違い 取付段差 T

1,730円

( 1,903円 )
1個 あり

3日目

10左勝手用5

1,730円

( 1,903円 )
1個 あり

3日目

10右勝手用3

1,730円

( 1,903円 )
1個 あり

3日目

10右勝手用5

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました