(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SH-MSTHS6-20
【クリーン洗浄品】ノックピン -マイナス公差-【メカニカル部品カタログ掲載】 【センジョウ】ノックピン(MSTHS)

【クリーン洗浄品】ノックピン -マイナス公差-【メカニカル部品カタログ掲載】 SH-MSTHS6-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 数量スライド割引
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常単価(税別)
630円
税込単価
693円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 鉄材質品の発売を開始いたしました。

SH-MSTHS6-20 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

L寸法公差
寸法区分公差
(㎜)
を超え以下
0.53±0.1
36±0.1
630±0.2
30120±0.3
[ ! ]JIS B 0405m級(中級)に準拠。

[ ! ]D5・D6でL寸10の場合、タップの下穴が貫通する場合があります。
[ ! ]*D=6、L=10の場合のみℓ=6
[ ! ]エアベントが付きます。

MSTHS

MSTSS

エアベント深さ
全D寸に同一深さ適用
対象品目:MSTHS・MSTSS

Type[ M ]材質[ H ]硬度洗浄方法
洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-MSTSSSUS304脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-MSTSS精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-MSTSS電解研磨+精密洗浄
SL-MSTHSSUS440C45〜50HRC脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-MSTHS精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に 【クリーン洗浄品】ノックピン -マイナス公差-【メカニカル部品カタログ掲載】:関連画像詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式L
SL-MSTSS610
12M×PDh7型式LSL-MSTSSSH-MSTSSSHD-MSTSS
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypeD1〜19本20〜2930〜1001〜19本20〜2930〜1001〜19本20〜2930〜100
1.50.33×0.56 0
− 0.012
SL-MSTSS
SH-MSTSS
SHD-MSTSS
5101520     490465421620589533690655593
24×0.7861015202530   490465421620589533690655593
0.55×0.8 0
− 0.015
8 152025303540 500480435630604548700672609
2.56×1.01010    30354045520504462650630578720698640
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
12M×PDh7型式LSL-MSTHSSH-MSTHS
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypeD1〜19本20〜2930〜1001〜19本20〜2930〜100
1.50.33×0.56  0
−0.012
SL-MSTHS
SH-MSTHS
5101520     500475450630598567
24×0.7861015202530   500475450630598567
0.55×0.8  0
−0.015
8 15202530354045520494468650617585
2.56×1.01010    30354045530503477660627594
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
洗浄工程
 ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。
・脱脂洗浄(型式:SL-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄




高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄




エアブロー(オイルフリー)
使用





防錆袋使用


・精密洗浄(型式:SH-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄




高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄




温純水(13MΩ・cm)使用






窒素ブロー使用






クリーンベンチ(クラス10)
で実施

・電解研磨+精密洗浄(型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄




材質に応じた電解研磨槽
で電解研磨





高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄




温純水(13MΩ・cm)使用

 




窒素ブロー使用

 




クリーンベンチ(クラス10)
で実施


商品の形状や材質等によって溶剤や工程が変わることがあります。
 
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合

 
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) 
 オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合
一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。[ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。
     1梱包につき1つになります。
 
洗浄効果・利用推奨環境
洗浄方法商品型番梱包形態未洗浄品と比べた効果ご利用環境(目安)利用シーン・工程
脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
材質
詳細材質
呼び径
長さ
洗浄方法
材質証明書:材質
材質証明書:表面処理
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-MSTHS6-20

[ステンレス] SUS440C
SUS440C
6
20
精密洗浄
SUS440C
なし
10

1個

630( 693円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)    :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)    :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包):型番SHD-□□
商品型番洗浄方法梱包形態未洗浄品と比べた効果ご利用環境(目安)工程別
SL-□□脱脂洗浄防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□精密洗浄脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□電解研磨+精密洗浄脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 鉄材質品の発売を開始いたしました。

納期・価格

納期

 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

Loading...

SH-MSTHS6-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】ノックピン -マイナス公差-【メカニカル部品カタログ掲載】の型番SH-MSTHS6-20のページです。
型番SH-MSTHS6-20に関する仕様情報を記載しております。

【クリーン洗浄品】ノックピン -マイナス公差-【メカニカル部品カタログ掲載】のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SH-MSTHS10-45
SH-MSTHS5-10
SH-MSTHS5-15
SH-MSTHS6-25
SH-MSTHS6-30
SH-MSTHS8-15
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?材質 詳細材質 呼び径 長さ 洗浄方法 材質証明書:材質 材質証明書:表面処理

660円

( 726円 )
1個 あり

3日目

10[ステンレス] SUS440CSUS440C1045精密洗浄SUS440Cなし

630円

( 693円 )
1個 あり

3日目

10[ステンレス] SUS440CSUS440C510精密洗浄SUS440Cなし

630円

( 693円 )
1個 あり

3日目

10[ステンレス] SUS440CSUS440C515精密洗浄SUS440Cなし

630円

( 693円 )
1個 あり

3日目

10[ステンレス] SUS440CSUS440C625精密洗浄SUS440Cなし

630円

( 693円 )
1個 あり

3日目

10[ステンレス] SUS440CSUS440C630精密洗浄SUS440Cなし

650円

( 715円 )
1個 あり

3日目

10[ステンレス] SUS440CSUS440C815精密洗浄SUS440Cなし

ノックピン・段付ピン・スプリングピンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました