(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SH-MSC2-4
【クリーン洗浄品】ノックピン プラス公差 片端テーパ、片端球 はめあい公差:+0.01/+0.005 【センジョウ】ノックピン-SUS- (MSC)

【クリーン洗浄品】ノックピン プラス公差 片端テーパ、片端球 はめあい公差:+0.01/+0.005 SH-MSC2-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 数量スライド割引
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常単価(税別)
530円
税込単価
583円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 鉄材質品の発売を開始いたしました。

SH-MSC2-4 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

L寸法公差
寸法区分公差
(㎜)
を超え以下
0.53±0.1
36
630±0.2
30120±0.3
[ ! ]JIS B 0405m級(中級)に準拠。
[ ! ]ℓ1寸法は外径の研磨工程でカタログ値より大きくなることがあります。
Type[ M ]材質[ H ]硬度洗浄方法
洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-MSCSSSUS304脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-MSCSS精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-MSCSS電解研磨+精密洗浄
SL-MSCSUS440C58HRC〜脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-MSC精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]材質:SUS440C,SUS304は加工により磁性を帯びる事がございます。
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式L
SL-MSCSS210
1型式LSL-MSCSSSH-MSCSSSHD-MSCSS
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypeD1~9本10~4950~5001~9本10~4950~5001~9本10~4950~500
0.3SL-MSCSS
SH-MSCSS
SHD-MSCSS
0.956810     500465445630585560700651623
0.4156810     380296262510397351580452400
0.61.556       380296262510397351580452400
  810     390304269520405358590460407
12   10 15 20 430322270560420352630472396
568 12    450337283580435365650487409
2.556 10     430322270560420352630472396
  8 1215   450337283580435365650487409
3      18 25430322270560420352630472396
 68101215 20 450337283580435365650487409
1.54    12 18 25430322270560420352630472396
  810 15 20 450337283580435365650487409
5    121518 25430322270560420352630472396
   10   20 450337283580435365650487409
26    1215182025440338290570438376640492422
   10     460354303590454389660508435
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
1型式LSL-MSCSH-MSC
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypeD1~9本10~4950~20001~9本10~4950~2000
0.4SL-MSC
SH-MSC
1456 810              400320312530424413
      12             480441350610561445
1.24                   500450365630567459
  6                 510464377640582473
0.61.5456 810  15           400320312530424413
      12             400324316530429418
1.64                   500450365630567459
 5  8               400320312530424413
  6                 510464377640582473
124      14 16 2025       400320312530424413
 56 81012 15           410328319540432421
2.5 5  8               400320312530424413
  6  1012 15  20        410328319540432421
3 5    1214 16          400320312530424413
  6 810  15  202530      410328319540432421
   7                400324316530429418
          18         500450365630567459
               3540   460404308590519395
1.54 56    14  18 25       400320312530424413
    81012 15  20 30      410328319540432421
               3540 50 470408314600522402
                 45  480441350610561445
5    81012 15  202530      410332319540437421
         16          400320312530424413
          18         400324316530429418
               3540 50 500460360630579453
26    81012 15  202530      410332319540437421
       14       35    500450365630567459
         16          400320312530424413
          18         400324316530429418
              32     480441350610561445
                40 5060510459372640576467
2.58     10  15  202530      410328319540432421
      12             460404308590519395
               3540 50 520473384650591481
                   60510464377640582473
310     10  15           400320312530424413
           202530      410328319540432421
               35    460427414590548531
                40 5060450418405580539522
3.512             30      650611578780733694
               3540 5060670629596800752712
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
洗浄工程
 ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。
・脱脂洗浄(型式:SL-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄




高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄




エアブロー(オイルフリー)
使用





防錆袋使用


・精密洗浄(型式:SH-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄




高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄




温純水(13MΩ・cm)使用






窒素ブロー使用






クリーンベンチ(クラス10)
で実施

・電解研磨+精密洗浄(型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄




材質に応じた電解研磨槽
で電解研磨





高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄




温純水(13MΩ・cm)使用

 




窒素ブロー使用

 




クリーンベンチ(クラス10)
で実施


商品の形状や材質等によって溶剤や工程が変わることがあります。
 
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合

 
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) 
 オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合
一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。[ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。
     1梱包につき1つになります。
 
洗浄効果・利用推奨環境
洗浄方法商品型番梱包形態未洗浄品と比べた効果ご利用環境(目安)利用シーン・工程
脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
材質
詳細材質
呼び径
長さ
洗浄方法
材質証明書:材質
材質証明書:表面処理
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-MSC2-4

[ステンレス] SUS440C
SUS440C
2
4
精密洗浄
SUS440C
なし
10

1個

530( 583円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 鉄材質品の発売を開始いたしました。

納期・価格

納期

 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

Loading...

SH-MSC2-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】ノックピン プラス公差 片端テーパ、片端球 はめあい公差:+0.01/+0.005の型番SH-MSC2-4のページです。
型番SH-MSC2-4に関する仕様情報を記載しております。

【クリーン洗浄品】ノックピン プラス公差 片端テーパ、片端球 はめあい公差:+0.01/+0.005のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SH-MSC1-5
SH-MSC1-6
SH-MSC1-8
SH-MSC2-5
SH-MSC2-6
SH-MSC2-8
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?材質 詳細材質 呼び径 長さ 洗浄方法 材質証明書:材質 材質証明書:表面処理

530円

( 583円 )
1個 あり

3日目

10[ステンレス] SUS440CSUS440C15精密洗浄SUS440Cなし

530円

( 583円 )
1個 あり

3日目

10[ステンレス] SUS440CSUS440C16精密洗浄SUS440Cなし

530円

( 583円 )
1個 あり

3日目

10[ステンレス] SUS440CSUS440C18精密洗浄SUS440Cなし

540円

( 594円 )
1個 あり

3日目

10[ステンレス] SUS440CSUS440C25精密洗浄SUS440Cなし

540円

( 594円 )
1個 あり

3日目

10[ステンレス] SUS440CSUS440C26精密洗浄SUS440Cなし

540円

( 594円 )
1個 あり

3日目

10[ステンレス] SUS440CSUS440C28精密洗浄SUS440Cなし

ノックピン・段付ピン・スプリングピンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました