(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...
環境対応 | RoHS対応(10物質) | 特性・用途 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性 |
---|---|---|---|
種類 | 長蝶番・リーフ形蝶番 | 付加機能 | なし(通常) |
本体材質 | [ステンレス] SUS304 | 詳細材質 | SUS304 |
長さL(mm) | 600 | 幅 (W)(mm) | 32 |
勝手違い | 左右兼用 | 取付方法 | 溶接 |
使用環境 | 標準 | 洗浄方法 | 精密洗浄 |
本体表面処理 | なし | 材質証明書 | 対象 |
材質証明書:材質 | SUS304 | RoHS ? | 10 |
SL-HHSLV
SH-HHSLV
切断して使用する
ことができます。
必要に応じて軸に
かしめ等の抜止め
加工を施してご使
用ください。
Type | [ M ]材質 | 洗浄方法 | |||
洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
SL-HHSLV | SUS304相当 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
SH-HHSLV | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 |
型式 |
SL-HHSLV300 |
型式 | 質量 (g) | SL-HHSLV | SH-HHSLV | |||
¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |||
Type | L | 1〜9コ | 10〜50 | 1〜9コ | 10〜50 | |
SL-HHSLV SH-HHSLV | 300 | 165 | 1,980 | 1,861 | 2,360 | 2,218 |
350 | 190 | 2,090 | 1,964 | 2,470 | 2,321 | |
450 | 250 | 2,290 | 2,175 | 2,670 | 2,536 | |
600 | 335 | 2,640 | 2,508 | 3,020 | 2,869 | |
750 | 410 | 2,870 | 2,726 | 3,250 | 3,087 |
・最大開閉角度は約270度です。
・高速カッターで切断をしていただき、 軸が抜けないように蝶番カール部分をかしめてください。
※注意点:カール管数が偶数の場合、 蝶番が回転しなくなるため 片側だけかしめるようにしてください。
■蝶番種類
種類 | 蝶番 | 抜差し蝶番 | ハタ蝶番 | 長蝶番 |
---|---|---|---|---|
写真 | ||||
特徴 | ・最も一般的な蝶番 | ・取り外し可能 ・メンテナンスや掃除頻度の多い場面で利用 | ・360度回転可能 ・扉が大きく回転が必要な場面等で利用 | ・寸法指定可能 ・アルミフレーム扉用に使用 |
左勝手で使用する例
ねじ・ボルト | 蝶番用ナット | |
---|---|---|
カテゴリページ | ねじ・ボルト カテゴリ | ナット カテゴリ |
代表商品 | ばね座金・平座金組込 六角穴付ボルト | ナット-単品販売- |
画像 |
商品名 | 長蝶番 | 平型蝶番 | ステンレス蝶番/ スチール蝶番 | ストップ蝶番 | スチール溶接蝶番 | ステンレス段付蝶番 |
---|---|---|---|---|---|---|
写真 | ||||||
平蝶番種類 | 長蝶番 | 角板形 | 角板形 | 角板形 | 角板形 | 段差付形(両折) |
取付方法 | 溶接 | ねじ止め | ねじ止め | ねじ止め | 溶接 | ねじ止め |
平蝶番・リーフ形蝶番 全商品リストは こちら
作業環境:一般環境 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() アルカリ系温純水 | ![]() | ![]() 純水洗浄実施後 超音波純水洗浄 ※3回実施 | ![]() | ![]() 乾燥 | ![]() | ![]() 防錆袋1重梱包 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨層で 電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) ![]() | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) ![]() [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 |
洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
---|---|---|---|---|---|
脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
バッテリー組立後工程 | |||||
精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
液晶関連組立後工程 | |||||
車載カメラ組立工程 | |||||
電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
液晶成膜工程 | |||||
有機EL前工程 |
・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
バッテリー組立後工程 | |||||
SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
液晶関連組立後工程 | |||||
車載カメラ組立工程 | |||||
SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
液晶成膜工程 | |||||
有機EL前工程 |
【特長】・状況に応じてお客様にてカットして使用するステンレス蝶番
【クリーン洗浄品】長蝶番の型番SH-HHSLV600のページです。
型番SH-HHSLV600に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
SH-HHSLV300 |
SH-HHSLV350 |
SH-HHSLV450 |
SH-HHSLV750 |
SL-HHSLV300 |
SL-HHSLV350 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 特性・用途 | 長さL (mm) | 洗浄方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,360円 ( 2,596円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 低発塵 / クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性 | 300 | 精密洗浄 | |
2,470円 ( 2,717円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 低発塵 / クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性 | 350 | 精密洗浄 | |
2,670円 ( 2,937円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 低発塵 / クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性 | 450 | 精密洗浄 | |
3,250円 ( 3,575円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 低発塵 / クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性 | 750 | 精密洗浄 | |
1,980円 ( 2,178円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性 | 300 | 脱脂洗浄 | |
2,090円 ( 2,299円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性 | 350 | 脱脂洗浄 |
型番 |
---|
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針