(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【クリーン洗浄品】ステンレスローレットハンドル

【クリーン洗浄品】ステンレスローレットハンドル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 数量スライド割引
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常価格(税別)
5,520円 ~ 12,610円
税込価格
6,072円 ~ 13,871円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

型番

未確定330件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

標準グリップ付
標準グリップ無



[ ! ]図はタップ付きタイプ。
タップ付きタイプは止めねじ1個付属
Type[M]材質洗浄方法
標準グリップ付
(タップ付)
標準グリップ無
(タップ付)
標準グリップ無
(タップ無)
洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SH-HOKSSH-HOKNSSH-HBKNSSUS304精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-HOKSSHD-HOKNSSHD-HBKNS電解研磨+精密洗浄
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式d
SH-HOKNS5010
SHD-HOKS6312
型式dHASD1LrhPBGM質量(g)
TypeD
グリップ付グリップ無
タップ付
SH-HOKS
SHD-HOKS
タップ付
SH-HOKNS
SHD-HOKNS

タップ無
SH-HBKNS
SHD-HBKNS
40825121322156.514.51318.85150
501028131527187.517255
631232141835229231420.8460
8016401525452812.5301623.86855
[ ! ]d寸指定なしの場合は、40−8、50−10、63−12、80−16になります。

追加工

型式(HC・KC・SC)
SH-HBKNS50HC10
 9 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可
[ ! ]軸穴貫通となります。
Alterations軸穴径変更(H8)+タップ穴加工軸穴径変更(H8)+キ-溝+タップ穴加工角穴加工
CodeHCKCSC
Spec.ハブ中心にH8穴とセットスクリュ-用
タップ穴2ヶ所加工します。
[ ! ]止めねじ1コ付属
HC=指定1mm単位
指定方法 HC16
 
  D    HC (H8)  
408~12
5010~15
6312~20
8016~24
 
  HC (H8)    M  
8~15M5
16~22M6
23~24M8
ハブ中心にH8穴とキ-溝及びキ-止め用タップ穴を加工します。
[ ! ]止めねじ1コ付属
KC=選択
指定方法 KC15
ハブ中心に角穴を加工します。
[ ! ]タップ付タイプに適用時、止めねじ1コ付属
SC=指定1mm単位
指定方法 SC12
 
 D  SC  SC 公差 C 
40・5010~1210~14+0.1
 0
0.5
6310~1515~23+0.15
 0
1
8010~23
  D    KC (H8)    M  
4010,115
5010,11,12
6312,14,15
16,176
8016,17,18,19,20,21
   KC (H8)   b   t   
  寸法   許容差 
10,11,124±0.01501.8
14,15,16,1752.3
18,19,20,2162.8
¥/1Codeステンレス1,1401,3601,570

洗浄工程
・脱脂洗浄  (TYPE型式:SL-□□)

作業環境:一般環境


アルカリ系温純水
 
 

純水洗浄実施後
超音波純水洗浄
※3回実施

乾燥
 
 

防錆袋1重梱包
 
 
・精密洗浄  (TYPE型式:SH-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
・電解研磨+精密洗浄  (TYPE型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

材質に応じた電解研磨層で
電解研磨

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

温純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)
精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
ハンドル 外径 D(mm)
内径軸穴形状
タップの有無
グリップの穴有無
グリップ 種類
グリップ 材質
ハンドル 厚さ(mm)
取付部 外径(φ)
角穴サイズ(mm)
洗浄方法
丸穴径 d(φ)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
40
丸穴
なし
グリップ無
-
-
25
22
-
精密洗浄
8
10

1個

5,520( 6,072円 )

6日目

40
丸穴
なし
グリップ無
-
-
25
22
-
精密洗浄
8
10

1個

5,520( 6,072円 )

6日目

50
丸穴
なし
グリップ無
-
-
28
27
-
精密洗浄
10
10

1個

6,030( 6,633円 )

6日目

50
丸穴
なし
グリップ無
-
-
28
27
-
精密洗浄
10
10

1個

6,030( 6,633円 )

6日目

63
丸穴
なし
グリップ無
-
-
32
35
-
精密洗浄
12
10

1個

7,030( 7,733円 )

6日目

63
丸穴
なし
グリップ無
-
-
32
35
-
精密洗浄
12
10

1個

7,030( 7,733円 )

6日目

80
丸穴
なし
グリップ無
-
-
40
45
-
精密洗浄
16
10

1個

9,050( 9,955円 )

6日目

80
丸穴
なし
グリップ無
-
-
40
45
-
精密洗浄
16
10

1個

9,050( 9,955円 )

6日目

40
丸穴
1ヶ所
グリップ無
-
-
25
22
-
精密洗浄
8
10

1個

5,790( 6,369円 )

3日目

40
丸穴
1ヶ所
グリップ無
-
-
25
22
-
精密洗浄
8
10

1個

5,790( 6,369円 )

3日目

40
丸穴
2ヶ所
グリップ無
-
-
25
22
-
精密洗浄
8
10

1個

7,150( 7,865円 )

8日目

40
丸穴
2ヶ所
グリップ無
-
-
25
22
-
精密洗浄
9
10

1個

7,150( 7,865円 )

8日目

40
丸穴
2ヶ所
グリップ無
-
-
25
22
-
精密洗浄
10
10

1個

7,150( 7,865円 )

8日目

40
丸穴
2ヶ所
グリップ無
-
-
25
22
-
精密洗浄
11
10

1個

7,150( 7,865円 )

8日目

40
丸穴
2ヶ所
グリップ無
-
-
25
22
-
精密洗浄
12
10

1個

7,150( 7,865円 )

8日目

40
穴+キー溝
1ヶ所
グリップ無
-
-
25
22
-
精密洗浄
10
10

1個

7,420( 8,162円 )

8日目

40
穴+キー溝
1ヶ所
グリップ無
-
-
25
22
-
精密洗浄
11
10

1個

7,420( 8,162円 )

8日目

40
角穴
1ヶ所
グリップ無
-
-
25
22
10
精密洗浄
-
10

1個

7,670( 8,437円 )

8日目

40
角穴
1ヶ所
グリップ無
-
-
25
22
11
精密洗浄
-
10

1個

7,670( 8,437円 )

8日目

40
角穴
1ヶ所
グリップ無
-
-
25
22
12
精密洗浄
-
10

1個

7,670( 8,437円 )

8日目

50
丸穴
1ヶ所
グリップ無
-
-
28
27
-
精密洗浄
10
10

1個

6,290( 6,919円 )

3日目

50
丸穴
1ヶ所
グリップ無
-
-
28
27
-
精密洗浄
10
10

1個

6,290( 6,919円 )

3日目

50
丸穴
2ヶ所
グリップ無
-
-
28
27
-
精密洗浄
10
10

1個

7,660( 8,426円 )

8日目

50
丸穴
2ヶ所
グリップ無
-
-
28
27
-
精密洗浄
11
10

1個

7,660( 8,426円 )

8日目

50
丸穴
2ヶ所
グリップ無
-
-
28
27
-
精密洗浄
12
10

1個

7,660( 8,426円 )

8日目

50
丸穴
2ヶ所
グリップ無
-
-
28
27
-
精密洗浄
13
10

1個

7,660( 8,426円 )

8日目

50
丸穴
2ヶ所
グリップ無
-
-
28
27
-
精密洗浄
14
10

1個

7,660( 8,426円 )

8日目

50
丸穴
2ヶ所
グリップ無
-
-
28
27
-
精密洗浄
15
10

1個

7,660( 8,426円 )

8日目

50
穴+キー溝
1ヶ所
グリップ無
-
-
28
27
-
精密洗浄
10
10

1個

7,920( 8,712円 )

8日目

50
穴+キー溝
1ヶ所
グリップ無
-
-
28
27
-
精密洗浄
11
10

1個

7,920( 8,712円 )

8日目

50
穴+キー溝
1ヶ所
グリップ無
-
-
28
27
-
精密洗浄
12
10

1個

7,920( 8,712円 )

8日目

50
角穴
1ヶ所
グリップ無
-
-
28
27
10
精密洗浄
-
10

1個

8,170( 8,987円 )

8日目

50
角穴
1ヶ所
グリップ無
-
-
28
27
11
精密洗浄
-
10

1個

8,170( 8,987円 )

8日目

50
角穴
1ヶ所
グリップ無
-
-
28
27
12
精密洗浄
-
10

1個

8,170( 8,987円 )

8日目

63
丸穴
1ヶ所
グリップ無
-
-
32
35
-
精密洗浄
12
10

1個

7,300( 8,030円 )

3日目

63
丸穴
1ヶ所
グリップ無
-
-
32
35
-
精密洗浄
12
10

1個

7,300( 8,030円 )

3日目

63
丸穴
2ヶ所
グリップ無
-
-
32
35
-
精密洗浄
12
10

1個

8,670( 9,537円 )

8日目

63
丸穴
2ヶ所
グリップ無
-
-
32
35
-
精密洗浄
13
10

1個

8,670( 9,537円 )

8日目

63
丸穴
2ヶ所
グリップ無
-
-
32
35
-
精密洗浄
14
10

1個

8,670( 9,537円 )

8日目

63
丸穴
2ヶ所
グリップ無
-
-
32
35
-
精密洗浄
15
10

1個

8,670( 9,537円 )

8日目

63
丸穴
2ヶ所
グリップ無
-
-
32
35
-
精密洗浄
16
10

1個

8,670( 9,537円 )

8日目

63
丸穴
2ヶ所
グリップ無
-
-
32
35
-
精密洗浄
17
10

1個

8,670( 9,537円 )

8日目

63
丸穴
2ヶ所
グリップ無
-
-
32
35
-
精密洗浄
18
10

1個

8,670( 9,537円 )

8日目

63
丸穴
2ヶ所
グリップ無
-
-
32
35
-
精密洗浄
19
10

1個

8,670( 9,537円 )

8日目

63
丸穴
2ヶ所
グリップ無
-
-
32
35
-
精密洗浄
20
10

1個

8,670( 9,537円 )

8日目

63
穴+キー溝
1ヶ所
グリップ無
-
-
32
35
-
精密洗浄
12
10

1個

8,930( 9,823円 )

8日目

63
穴+キー溝
1ヶ所
グリップ無
-
-
32
35
-
精密洗浄
14
10

1個

8,930( 9,823円 )

8日目

63
穴+キー溝
1ヶ所
グリップ無
-
-
32
35
-
精密洗浄
15
10

1個

8,930( 9,823円 )

8日目

63
穴+キー溝
1ヶ所
グリップ無
-
-
32
35
-
精密洗浄
16
10

1個

8,930( 9,823円 )

8日目

63
穴+キー溝
1ヶ所
グリップ無
-
-
32
35
-
精密洗浄
17
10

1個

8,930( 9,823円 )

8日目

63
角穴
1ヶ所
グリップ無
-
-
32
35
10
精密洗浄
-
10

1個

9,180( 10,098円 )

8日目

63
角穴
1ヶ所
グリップ無
-
-
32
35
11
精密洗浄
-
10

1個

9,180( 10,098円 )

8日目

63
角穴
1ヶ所
グリップ無
-
-
32
35
12
精密洗浄
-
10

1個

9,180( 10,098円 )

8日目

63
角穴
1ヶ所
グリップ無
-
-
32
35
13
精密洗浄
-
10

1個

9,180( 10,098円 )

8日目

63
角穴
1ヶ所
グリップ無
-
-
32
35
14
精密洗浄
-
10

1個

9,180( 10,098円 )

8日目

63
角穴
1ヶ所
グリップ無
-
-
32
35
15
精密洗浄
-
10

1個

9,180( 10,098円 )

8日目

80
丸穴
1ヶ所
グリップ無
-
-
40
45
-
精密洗浄
16
10

1個

9,310( 10,241円 )

3日目

80
丸穴
1ヶ所
グリップ無
-
-
40
45
-
精密洗浄
16
10

1個

9,310( 10,241円 )

3日目

80
丸穴
2ヶ所
グリップ無
-
-
40
45
-
精密洗浄
16
10

1個

10,680( 11,748円 )

8日目

80
丸穴
2ヶ所
グリップ無
-
-
40
45
-
精密洗浄
17
10

1個

10,680( 11,748円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

納期・価格

価格表

D¥基準単価
標準タイプ
グリップ付グリップ無
SH-HOKSSHD-HOKSSH-HOKNSSHD-HOKNSSH-HBKNSSHD-HBKNS
406,5007,1905,7906,4805,5206,210
507,0107,7006,2906,9806,0306,720
638,0208,7107,3007,9907,0307,720
8010,03010,7209,31010,0009,0509,740
■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜1415〜1920〜5051~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 

●価格表

 

 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可
●価格表

 

 7 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

 


出荷日については、こちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】ステンレスローレットハンドルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

回転ハンドル・クランクハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました