(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【クリーン洗浄品】スタンドブラケット 側面取付フランジなしタイプ

【クリーン洗浄品】スタンドブラケット 側面取付フランジなしタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 数量スライド割引
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常価格(税別)
5,190円 ~ 13,310円
税込価格
5,709円 ~ 14,641円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 鉄材質品の発売を開始いたしました。

型番

未確定33件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表


[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準じる。ただし、めねじ深さ、スリット幅2mm公差は除く。
Type[ M ]材質[ S ]表面処理[ A ]付属品洗浄方法
洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-CLHSSUS304SUS304六角穴付ボルト脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-CLHS(ステンレス)精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-CLHS 電解研磨+精密洗浄
SL-CLHBMアルミ合金黒アルマイト六角穴付ボルト脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-CLHBM(SCM435)精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SL-CLHAM白アルマイト六角穴付ボルト脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-CLHAM(SUS304)精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SL-CLHNM一般構造用鋼無電解ニッケルメッキ六角穴付ボルト
(SUS304相当)
脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-CLHNM精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]付属品:黒アルマイトにはCB、それ以外にはSCBのボルトが付属します。
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式
SL-CLHS20
型式ABMS1S2hHEdd1ZMA付属ボルト¥基準単価
TypeDH7SL-CLHSSH-CLHSSHD-CLHSSL-CLHBMSH-CLHBMSL-CLHAMSH-CLHAMSL-CLHNMSH-CLHNM
SL-CLHS
SH-CLHS
SHD-CLHS
SL-CLHBM
SH-CLHBM
SL-CLHAM
SH-CLHAM
SL-CLHNM
SH-CLHNM
10+ 0.0153535M410181810.516584.5M4M4-10 2本-------5,1906,190
 0
12+ 0.01838M5122011.5195.59.55.5M5M5-12 2本-------5,3406,340
15 04540M613202512.5236.6116.5M6M6-15 2本-------5,6106,610
20+0.02153451825301530M6-20 2本7,9308,9309,5306,2707,2706,2707,2706,0407,040
25 05960M81736331835M6-25 2本9,49010,49011,0906,8907,8906,8907,8906,7207,720
30 67293721459149M8M8-35 2本11,71012,71013,3107,8008,8007,8008,8007,5208,520
[ ! ]DH7公差、直角度はスリット加工前の公差です。
[ ! ]かん合する軸の公差はg6、f8をお奨めします。スタンド用支柱はこちらをご参照ください。また締付にあたってはロングレンチのご使用をお奨めします。
 
洗浄工程
 ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。
・脱脂洗浄(型式:SL-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

エアブロー(オイルフリー)
使用



 

防錆袋使用
 

・精密洗浄(型式:SH-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

温純水(13MΩ・cm)使用

 


 

窒素ブロー使用

 


 

クリーンベンチ(クラス10)
で実施

・電解研磨+精密洗浄(型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

材質に応じた電解研磨槽
で電解研磨



 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

温純水(13MΩ・cm)使用

 


 

窒素ブロー使用

 


 

クリーンベンチ(クラス10)
で実施


商品の形状や材質等によって溶剤や工程が変わることがあります。
 
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合

 
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) 
 オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合
一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。[ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。
     1梱包につき1つになります。
 
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
特性・用途
ブラケット材質
ブラケット表面処理
ブラケット詳細材質
洗浄方法
支柱穴径 D(mm)
材質証明書:材質
材質証明書:表面処理
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] アルミ合金
白アルマイト
-
精密洗浄
20
本体:アルミ合金|六角穴付ボルト:SUS304相当
白アルマイト
10

1個

7,270( 7,997円 )

6日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] アルミ合金
白アルマイト
-
精密洗浄
25
本体:アルミ合金|六角穴付ボルト:SUS304相当
白アルマイト
10

1個

7,890( 8,679円 )

6日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] アルミ合金
白アルマイト
-
精密洗浄
30
本体:アルミ合金|六角穴付ボルト:SUS304相当
白アルマイト
10

1個

8,800( 9,680円 )

6日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 反射防止
[アルミニウム] アルミ合金
黒アルマイト
-
精密洗浄
20
本体:アルミ合金|六角穴付ボルト:SCM435
黒アルマイト
10

1個

7,270( 7,997円 )

3日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 反射防止
[アルミニウム] アルミ合金
黒アルマイト
-
精密洗浄
25
本体:アルミ合金|六角穴付ボルト:SCM435
黒アルマイト
10

1個

7,890( 8,679円 )

6日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 反射防止
[アルミニウム] アルミ合金
黒アルマイト
-
精密洗浄
30
本体:アルミ合金|六角穴付ボルト:SCM435
黒アルマイト
10

1個

8,800( 9,680円 )

6日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
[スチール] 一般構造用鋼
無電解ニッケルメッキ
-
精密洗浄
10
本体:一般構造用鋼|六角穴付ボルト:SUS304相当
本体:無電解ニッケルメッキ
10

1個

6,190( 6,809円 )

3日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
[スチール] 一般構造用鋼
無電解ニッケルメッキ
-
精密洗浄
12
本体:一般構造用鋼|六角穴付ボルト:SUS304相当
本体:無電解ニッケルメッキ
10

1個

6,340( 6,974円 )

3日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
[スチール] 一般構造用鋼
無電解ニッケルメッキ
-
精密洗浄
15
本体:一般構造用鋼|六角穴付ボルト:SUS304相当
本体:無電解ニッケルメッキ
10

1個

6,610( 7,271円 )

3日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
[スチール] 一般構造用鋼
無電解ニッケルメッキ
-
精密洗浄
20
本体:一般構造用鋼|六角穴付ボルト:SUS304相当
本体:無電解ニッケルメッキ
10

1個

7,040( 7,744円 )

3日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
[スチール] 一般構造用鋼
無電解ニッケルメッキ
-
精密洗浄
25
本体:一般構造用鋼|六角穴付ボルト:SUS304相当
本体:無電解ニッケルメッキ
10

1個

7,720( 8,492円 )

6日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
[スチール] 一般構造用鋼
無電解ニッケルメッキ
-
精密洗浄
30
本体:一般構造用鋼|六角穴付ボルト:SUS304相当
本体:無電解ニッケルメッキ
10

1個

8,520( 9,372円 )

6日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
SUS304
なし
SUS304
精密洗浄
20
本体:SUS304|六角穴付ボルト:SUS304相当
-
10

1個

8,930( 9,823円 )

3日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
SUS304
なし
SUS304
精密洗浄
25
本体:SUS304|六角穴付ボルト:SUS304相当
-
10

1個

10,490( 11,539円 )

6日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
SUS304
なし
SUS304
精密洗浄
30
本体:SUS304|六角穴付ボルト:SUS304相当
-
10

1個

12,710( 13,981円 )

6日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品
SUS304
なし
SUS304
電解研磨+精密洗浄
20
本体:SUS304|六角穴付ボルト:SUS304相当
-
10

1個

9,530( 10,483円 )

3日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品
SUS304
なし
SUS304
電解研磨+精密洗浄
25
本体:SUS304|六角穴付ボルト:SUS304相当
-
10

1個

11,090( 12,199円 )

6日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品
SUS304
なし
SUS304
電解研磨+精密洗浄
30
本体:SUS304|六角穴付ボルト:SUS304相当
-
10

1個

13,310( 14,641円 )

6日目

クリーン洗浄 / 非磁性
[アルミニウム] アルミ合金
白アルマイト
-
脱脂洗浄
20
本体:アルミ合金|六角穴付ボルト:SUS304相当
白アルマイト
10

1個

6,270( 6,897円 )

6日目

クリーン洗浄 / 非磁性
[アルミニウム] アルミ合金
白アルマイト
-
脱脂洗浄
25
本体:アルミ合金|六角穴付ボルト:SUS304相当
白アルマイト
10

1個

6,890( 7,579円 )

6日目

クリーン洗浄 / 非磁性
[アルミニウム] アルミ合金
白アルマイト
-
脱脂洗浄
30
本体:アルミ合金|六角穴付ボルト:SUS304相当
白アルマイト
10

1個

7,800( 8,580円 )

6日目

クリーン洗浄 / 反射防止
[アルミニウム] アルミ合金
黒アルマイト
-
脱脂洗浄
20
本体:アルミ合金|六角穴付ボルト:SCM435
黒アルマイト
10

1個

6,270( 6,897円 )

3日目

クリーン洗浄 / 反射防止
[アルミニウム] アルミ合金
黒アルマイト
-
脱脂洗浄
25
本体:アルミ合金|六角穴付ボルト:SCM435
黒アルマイト
10

1個

6,890( 7,579円 )

6日目

クリーン洗浄 / 反射防止
[アルミニウム] アルミ合金
黒アルマイト
-
脱脂洗浄
30
本体:アルミ合金|六角穴付ボルト:SCM435
黒アルマイト
10

1個

7,800( 8,580円 )

6日目

クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品
[スチール] 一般構造用鋼
無電解ニッケルメッキ
-
脱脂洗浄
10
本体:一般構造用鋼|六角穴付ボルト:SUS304相当
本体:無電解ニッケルメッキ
10

1個

5,190( 5,709円 )

3日目

クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品
[スチール] 一般構造用鋼
無電解ニッケルメッキ
-
脱脂洗浄
12
本体:一般構造用鋼|六角穴付ボルト:SUS304相当
本体:無電解ニッケルメッキ
10

1個

5,340( 5,874円 )

3日目

クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品
[スチール] 一般構造用鋼
無電解ニッケルメッキ
-
脱脂洗浄
15
本体:一般構造用鋼|六角穴付ボルト:SUS304相当
本体:無電解ニッケルメッキ
10

1個

5,610( 6,171円 )

3日目

クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品
[スチール] 一般構造用鋼
無電解ニッケルメッキ
-
脱脂洗浄
20
本体:一般構造用鋼|六角穴付ボルト:SUS304相当
本体:無電解ニッケルメッキ
10

1個

6,040( 6,644円 )

3日目

クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品
[スチール] 一般構造用鋼
無電解ニッケルメッキ
-
脱脂洗浄
25
本体:一般構造用鋼|六角穴付ボルト:SUS304相当
本体:無電解ニッケルメッキ
10

1個

6,720( 7,392円 )

6日目

クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品
[スチール] 一般構造用鋼
無電解ニッケルメッキ
-
脱脂洗浄
30
本体:一般構造用鋼|六角穴付ボルト:SUS304相当
本体:無電解ニッケルメッキ
10

1個

7,520( 8,272円 )

6日目

クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品
SUS304
なし
SUS304
脱脂洗浄
20
本体:SUS304|六角穴付ボルト:SUS304相当
-
10

1個

7,930( 8,723円 )

3日目

クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品
SUS304
なし
SUS304
脱脂洗浄
25
本体:SUS304|六角穴付ボルト:SUS304相当
-
10

1個

9,490( 10,439円 )

6日目

クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品
SUS304
なし
SUS304
脱脂洗浄
30
本体:SUS304|六角穴付ボルト:SUS304相当
-
10

1個

11,710( 12,881円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)    :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)    :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包):型番SHD-□□
商品型番洗浄方法梱包形態未洗浄品と比べた効果ご利用環境(目安)工程別
SL-□□脱脂洗浄防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□精密洗浄脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□電解研磨+精密洗浄脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

搬送ラインなどにも取付け易いスタンドブラケット。従来品に比べて、設置面積を平均52%削減。

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 鉄材質品の発売を開始いたしました。

納期・価格

価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜1213〜1415〜2021~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 7 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

【クリーン洗浄品】スタンドブラケット 側面取付フランジなしタイプ:関連画像
取付側のプレートが弱くてねじが立てられない場合(樹脂など)
または、板厚が薄い場合等にも便利です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】スタンドブラケット 側面取付フランジなしタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

支柱スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました