(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SH-HLKD8
【クリーン洗浄品】支柱クランプ 同径直交・同径直交勝手違い 【センジョウ】シチュウクランプ- HLKD

【クリーン洗浄品】支柱クランプ 同径直交・同径直交勝手違い SH-HLKD8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 数量スライド割引
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常単価(税別)
2,510円
税込単価
2,761円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 鉄材質品の発売を開始いたしました。

SH-HLKD8 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

同径直交
同径直交
勝手違い
D=6~12
D=15~35
D=6~12
D=15~35
*同径直交勝手違いは、締結ボルトの挿入方向が、同径直交の反対側となります。
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準じる。ただし、B、C寸法公差、スリット幅2mm公差は除く。
Type[ M ]材質[ S ]表面処理[ A ]付属品洗浄方法
同径直交同径直交勝手違い洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-SLKDSL-SLKDKSUS304 脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-SLKDSH-SLKDK 精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-SLKDSHD-SLKDK六角穴付ボルト電解研磨+精密洗浄
SL-HLKDSL-HLKDKアルミ合金白アルマイト(SUS304相当)脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-HLKDSH-HLKDK 精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SL-MDKTSL-MDKTK一般構造用鋼無電解ニッケルメッキ 脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-MDKTSH-MDKTK精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。
■付属ボルト
D付属ボルト
6M4-10 2本
8M5-12 2本
10M5-15 2本
12M5-15 2本
15M5-20 4本
16M5-20 4本
20M6-25 4本
25M6-30 4本
30M8-35 4本
35M8-40 4本

規格表

型式
SL-SLKD20
型式ABCEFHSM
(並目)
d
TypeDH7
同径直交
SL-SLKD
SH-SLKD
SHD-SLKD

SL-HLKD
SH-HLKD

SL-MDKT
SH-MDKT
同径直交勝手違い
SL-SLKDK
SH-SLKDK
SHD-SLKDK

SL-HLKDK
SH-HLKDK

SL-MDKTK
SH-MDKTK
8+0.015
   0
41121214138M55.5
1045161615159
12+0.018
   0
49161710
1557222218211211
16
20+0.021
   0
69282822251514M66.6
2583323225331816
3095404029372120M89
35+0.025
   0
107454532432424
[ ! ]DH7公差、直角度はスリット加工前の公差です。[ ! ]勝手違いおよびSL-HLKD・SH-SLKDのD寸法16はありません。
[ ! ]かん合する軸公差は、g6・f8をお奨めします。また締付にあたってはロングレンチのご使用をお奨めします。
D質量(g)(参考値)
同径直交同径直交勝手違い
SL-SLKD
SH-SLKD
SHD-SLKD
SL-HLKD
SH-HLKD
SL-MDKT
SH-MDKT
SL-SLKDK
SH-SLKDK
SHD-SLKDK
SL-HLKDK
SH-HLKDK
SL-MDKTK
SH-MDKTK
61717
8301030301030
10602160602160
12592159592159
151324613213246132
16124124
202458624524586245
25369131369369131369
30661228661661228661
35317913317913
洗浄工程
 ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。
・脱脂洗浄(型式:SL-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

エアブロー(オイルフリー)
使用



 

防錆袋使用
 

・精密洗浄(型式:SH-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

温純水(13MΩ・cm)使用

 


 

窒素ブロー使用

 


 

クリーンベンチ(クラス10)
で実施

・電解研磨+精密洗浄(型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

材質に応じた電解研磨槽
で電解研磨



 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

温純水(13MΩ・cm)使用

 


 

窒素ブロー使用

 


 

クリーンベンチ(クラス10)
で実施


商品の形状や材質等によって溶剤や工程が変わることがあります。
 
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合

 
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) 
 オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合
一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。[ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。
     1梱包につき1つになります。
 
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
特性・用途
適応支柱径(φ),(□)
材質
詳細材質
洗浄方法
表面処理
締付方向種類
材質証明書:材質
材質証明書:表面処理
材質・表面処理を明確に表記できない理由("相当"など)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-HLKD8

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
8
[アルミニウム] アルミ合金
-
精密洗浄
白アルマイト
標準
本体:アルミ合金|六角穴付ボルト:SUS304相当
本体:白アルマイト
本体材質がSUS304と完全一致しないため
10

1個

2,510( 2,761円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

同径の支柱を直交させて使用する最も一般的な支柱クランプです。

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 鉄材質品の発売を開始いたしました。

納期・価格

価格表

D¥基準単価
同径直交同径直交勝手違い
SL-SLKDSH-SLKDSHD-SLKDSL-HLKDSH-HLKDSL-MDKTSH-MDKTSL-SLKDKSH-SLKDKSHD-SLKDKSL-HLKDKSH-HLKDKSL-MDKTKSH-MDKTK
62,690 3,290 2,690 3,290
82,950 3,550 3,910 2,160 2,510 2,510 3,110 2,950 3,550 3,910 2,160 2,510 2,510 3,110
103,230 3,830 4,190 2,400 2,750 2,710 3,310 3,230 3,830 4,190 2,400 2,750 2,710 3,310
123,530 4,130 4,490 2,680 3,030 3,010 3,610 3,530 4,130 4,490 2,680 3,030 3,010 3,610
153,920 4,520 4,880 3,040 3,390 3,340 3,940 3,920 4,520 4,880 3,040 3,390 3,340 3,940
164,140 4,740 5,100 3,340 3,940
204,480 5,080 5,440 3,490 3,840 3,770 4,370 4,480 5,080 5,440 3,490 3,840 3,770 4,370
255,480 6,080 6,440 4,050 4,400 4,310 4,910 5,480 6,080 6,440 4,050 4,400 4,310 4,910
306,470 7,070 7,430 4,860 5,210 5,070 5,670 6,470 7,070 7,430 4,860 5,210 5,070 5,670
355,790 6,140 5,960 6,560 5,790 6,140 5,960 6,560
◦SL-SLKD・SH-SLKD・SHD-SLKD
■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1〜45〜1213〜1920〜2930〜8081~
値引率基準単価5%10%18%18%お見積り
出荷日通常+5日
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
◦SL-HLKD・SH-HLKD・SL-SLKDK・SH-SLKDK・SHD-SLKDK・SL-HLKDK・SH-HLKDK・SL-MDKTK・SH-MDKTK
■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜45〜1213〜1920〜3031~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
◦SL-MDKT・SH-MDKT
■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1〜45〜1213〜1920〜2930〜8081~
値引率基準単価5%10%18%21%お見積り
出荷日通常+7日
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

●SL-HLKD・SH-HLKD・SL-MDKT・SH-MDKT
 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可
●その他
 7 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

Loading...

SH-HLKD8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】支柱クランプ 同径直交・同径直交勝手違いの型番SH-HLKD8のページです。
型番SH-HLKD8に関する仕様情報を記載しております。

【クリーン洗浄品】支柱クランプ 同径直交・同径直交勝手違いのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SH-HLKD20
SH-HLKD25
SH-HLKD30
SH-MDKT10
SH-MDKT12
SH-MDKT15
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?特性・用途 適応支柱径
(φ),(□)
材質 詳細材質 洗浄方法 表面処理 締付方向種類 材質証明書:材質 材質証明書:表面処理 材質・表面処理を明確に表記できない理由("相当"など)

3,840円

( 4,224円 )
1個 あり

3日目

10クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性20[アルミニウム] アルミ合金-精密洗浄白アルマイト標準本体:アルミ合金|六角穴付ボルト:SUS304相当本体:白アルマイト本体材質がSUS304と完全一致しないため

4,400円

( 4,840円 )
1個 あり

3日目

10クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性25[アルミニウム] アルミ合金-精密洗浄白アルマイト標準本体:アルミ合金|六角穴付ボルト:SUS304相当本体:白アルマイト本体材質がSUS304と完全一致しないため

5,210円

( 5,731円 )
1個 あり

3日目

10クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性30[アルミニウム] アルミ合金-精密洗浄白アルマイト標準本体:アルミ合金|六角穴付ボルト:SUS304相当本体:白アルマイト本体材質がSUS304と完全一致しないため

3,310円

( 3,641円 )
1個 あり

3日目

10クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品 / 低発塵10[スチール] 一般構造用鋼-精密洗浄無電解ニッケルメッキ標準本体:一般構造用鋼|六角穴付ボルト:SUS304相当本体:無電解ニッケルメッキ含有物質がSUS304と完全一致しないため

3,610円

( 3,971円 )
1個 あり

3日目

10クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品 / 低発塵12[スチール] 一般構造用鋼-精密洗浄無電解ニッケルメッキ標準本体:一般構造用鋼|六角穴付ボルト:SUS304相当本体:無電解ニッケルメッキ含有物質がSUS304と完全一致しないため

3,940円

( 4,334円 )
1個 あり

3日目

10クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品 / 低発塵15[スチール] 一般構造用鋼-精密洗浄無電解ニッケルメッキ標準本体:一般構造用鋼|六角穴付ボルト:SUS304相当本体:無電解ニッケルメッキ含有物質がSUS304と完全一致しないため

複数穴支柱クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました