「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...
Type | [M]材質 | 洗浄方法 | |||
洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
SL-RWS | SUS304(d=10,18,22) SUS316(d=8,12,14) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
SH-RWS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 |
型式 |
SL-RWS10 |
型式 | 線径 | 参考 | SL-RWS | SH-RWS | |||||
使用荷重 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |||||
Type | d | (kg) | 1~3コ | 4~19コ | 20~500コ | 1~3コ | 4~19コ | 20~500コ | |
SL-RWS SH-RWS | 8 | 0.8 | 0.5 | 630 | 352 | 239 | 780 | 436 | 296 |
10 | 0.8 | 0.7 | 680 | 367 | 251 | 830 | 448 | 307 | |
12 | 1 | 1 | 670 | 355 | 247 | 820 | 434 | 303 | |
14 | 1.2 | 1 | 690 | 351 | 248 | 840 | 428 | 302 | |
18 | 1 | 0.7 | 730 | 372 | 262 | 880 | 448 | 316 | |
22 | 1.2 | 1 | 710 | 362 | 262 | 860 | 438 | 318 |
作業環境:一般環境 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() アルカリ系温純水 | ![]() | ![]() 純水洗浄実施後 超音波純水洗浄 ※3回実施 | ![]() | ![]() 乾燥 | ![]() | ![]() 防錆袋1重梱包 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨層で 電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) ![]() | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) ![]() [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 |
洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
---|---|---|---|---|---|
脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
バッテリー組立後工程 | |||||
精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
液晶関連組立後工程 | |||||
車載カメラ組立工程 | |||||
電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
液晶成膜工程 | |||||
有機EL前工程 |
Loading...
・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
バッテリー組立後工程 | |||||
SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
液晶関連組立後工程 | |||||
車載カメラ組立工程 | |||||
SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
液晶成膜工程 | |||||
有機EL前工程 |
ダブルリングになります。【材質】SUS304/SUS316からお選びいただけます。
SL-RWS8で型番確定
【クリーン洗浄品】ダブルリングの型番SL-RWS8のページです。
型番SL-RWS8に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
SH-RWS10 |
SH-RWS12 |
SH-RWS14 |
SH-RWS18 |
SH-RWS22 |
SH-RWS8 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 洗浄方法 | 材質 | リング内寸法 (mm) | 参考使用荷重 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
830円 ( 913円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 精密洗浄 | SUS304 | 10 | 0.7 | |
820円 ( 902円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 精密洗浄 | SUS316 | 12 | 1 | |
840円 ( 924円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 精密洗浄 | SUS316 | 14 | 1 | |
880円 ( 968円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 精密洗浄 | SUS304 | 18 | 0.7 | |
860円 ( 946円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 精密洗浄 | SUS304 | 22 | 1 | |
780円 ( 858円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 精密洗浄 | SUS316 | 8 | 0.5 |