「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...
Type | [ M ]材質 | 洗浄方法 | |||
洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
SL-STXS | SUS304 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
SH-STXS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |
SHD-STXS | 電解研磨+精密洗浄 |
型式 |
SL-STXS100 |
作業環境:一般環境 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() アルカリ系温純水 | ![]() | ![]() 純水洗浄実施後 超音波純水洗浄 ※3回実施 | ![]() | ![]() 乾燥 | ![]() | ![]() 防錆袋1重梱包 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨層で 電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) ![]() | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) ![]() [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 |
洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
---|---|---|---|---|---|
脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
バッテリー組立後工程 | |||||
精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
液晶関連組立後工程 | |||||
車載カメラ組立工程 | |||||
電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
液晶成膜工程 | |||||
有機EL前工程 |
型番 |
洗浄方法 |
角寸法 A(mm) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
精密洗浄
|
51
| 10 | 1個 | 2,750円(
3,025円
) | 3日目 | |
精密洗浄
|
76
| 10 | 1個 | 2,970円(
3,267円
) | 3日目 | |
精密洗浄
|
101
| 10 | 1個 | 3,230円(
3,553円
) | 3日目 | |
電解研磨+精密洗浄
|
51
| 10 | 1個 | 3,020円(
3,322円
) | 3日目 | |
電解研磨+精密洗浄
|
76
| 10 | 1個 | 3,240円(
3,564円
) | 3日目 | |
電解研磨+精密洗浄
|
101
| 10 | 1個 | 3,500円(
3,850円
) | 3日目 | |
脱脂洗浄
|
51
| 10 | 1個 | 2,300円(
2,530円
) | 3日目 | |
脱脂洗浄
|
76
| 10 | 1個 | 2,520円(
2,772円
) | 3日目 | |
脱脂洗浄
|
101
| 10 | 1個 | 2,780円(
3,058円
) | 3日目 |
Loading...
・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
バッテリー組立後工程 | |||||
SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
液晶関連組立後工程 | |||||
車載カメラ組立工程 | |||||
SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
液晶成膜工程 | |||||
有機EL前工程 |
異品・不良品の払い出し等に便利なボックスステーです。【材質】ステンレス
型式 | A | P | 重量(g) | ¥基準単価 | |||
Type | 呼び | (参考値) | SL-STXS | SH-STXS | SHD-STXS | ||
SL-STXS SH-STXS SHD-STXS | 50 | 51 | 25 | 45 | 2,300 | 2,750 | 3,020 |
75 | 76 | 35 | 96 | 2,520 | 2,970 | 3,240 | |
100 | 101 | 45 | 168 | 2,780 | 3,230 | 3,500 |
数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
小口 | 大口 | ||||
数 量 | 1〜9 | 10〜19 | 20〜49 | 50〜200 | 201~ |
値引率 | 基準単価 | 5% | 25% | 33% | お見積り |
5 | 日目出荷 |