(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【クリーン洗浄品】溶接 取付板・ブラケット -L型タイプ- WAW

【クリーン洗浄品】溶接 取付板・ブラケット -L型タイプ- WAW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 鉄材質品の発売を開始いたしました。

型番

未確定5,650件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

 [ ! ]T寸法公差
A・B・L寸法100mmに対する各面のT寸法公差
材質T公差
SUS304±0.65/100
A5052±0.5/100
SS400

[ ! ]リブの板厚は下表になります。
T8・1014・1720
t69(10)12
リブ板厚(t)両端は()t(10)はA5052のときの板厚です。
 
 
 
 
 
  
[ ! ]穴ピッチ寸法公差はJISB0405m級に準じる。 [ ! ]指示なき面取りはC0.2~C0.5
 
取付タイプ(正面加工) シリンダ取付タイプ(正面加工) モータ取付タイプ(正面加工)
正面形状B 正面形状C 正面形状M
  
     
底面4穴(ダブルリブタイプ) 底面長穴(ダブルリブタイプ) 
底面形状G 底面形状P 
  
[ ! ]溶接ビードと穴の干渉に注意
[ ! ]接合部は溶接構造になります。
 
溶接ビード
材質ビード長さ[f]
SUS3045~10
A505210~15
SS4005~10
■穴種選択表
穴種タップ穴ボルト通し穴ザグリ穴ザグリ穴(裏)
CodeM・MAN・NAZZB・ZBA
形状図
加工
仕様
タップ有効長
最大M・MA×2
寸法ボルト呼び径
34568101216
d・h3.54.55.56.59111418
d16.589.51114182026
 
[ ! ]穴加工無しのブランクタイプで、材質記号【ABW】【ABB】を指定した場合、右記のような
    【メッキ処理用ワイヤー跡】、及び該当部分に【メッキの色ムラ】が発生する場合があります。
[ ! ]穴加工無しのブランクタイプで、材質記号【SBM】を指定した場合、右記のような
    【メッキ処理用吊り下げ穴】がつく場合があります。

*部分付近にφ3穴が空く場合があります。
型式[ M ]材質[ S ]表面処理洗浄方法
Type材質記号
ブランクタイプ底面4穴タイプ底面長穴タイプ洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
シングルリブシングルリブシングルリブ
SL-WAWSL-WAWBGSL-WAWBPSUBSUS304脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-WAWSH-WAWBGSH-WAWBP精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-WAWSHD-WAWBGSHD-WAWBP電解研磨+精密洗浄
SL-WAWCGSL-WAWCP脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-WAWCGSH-WAWCP精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-WAWCGSHD-WAWCP電解研磨+精密洗浄
SL-WAWMGSL-WAWMP脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-WAWMGSH-WAWMP精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-WAWMGSHD-WAWMP電解研磨+精密洗浄
SL-WAWSL-WAWBGSL-WAWBPABA5052脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-WAWSH-WAWBGSH-WAWBP精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-WAWSHD-WAWBGSHD-WAWBP電解研磨+精密洗浄
SL-WAWCGSL-WAWCP脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-WAWCGSH-WAWCP精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-WAWCGSHD-WAWCP電解研磨+精密洗浄
SL-WAWMGSL-WAWMP脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-WAWMGSH-WAWMP精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-WAWMGSHD-WAWMP電解研磨+精密洗浄
SL-WAWSL-WAWBGSL-WAWBPABWアルマイト処理(白)脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-WAWSH-WAWBGSH-WAWBP精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SL-WAWCGSL-WAWCP脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-WAWCGSH-WAWCP精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SL-WAWMGSL-WAWMP脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-WAWMGSH-WAWMP精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SL-WAWSL-WAWBGSL-WAWBPABBアルマイト処理(黒)脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-WAWSH-WAWBGSH-WAWBP精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SL-WAWCGSL-WAWCP脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-WAWCGSH-WAWCP精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SL-WAWMGSL-WAWMP脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-WAWMGSH-WAWMP精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SL-WAWSL-WAWBGSL-WAWBPSBMSS400無電解ニッケルメッキ脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-WAWSH-WAWBGSH-WAWBP精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SL-WAWCGSL-WAWCP脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-WAWCGSH-WAWCP精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SL-WAWMGSL-WAWMP脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-WAWMGSH-WAWMP精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]ショットブラスト処理済
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式TABLYHFGEQD穴指定①
Code・呼び径
VSW穴指定②
Code・呼び径
K
       
Type 正面形状 底面形状材質記号
SL-WAW B GSUBT10A150B60L80Y120H50F50G50      N6V60S20W20NA6  
[ ! ]T寸法公差
A・B・L寸法100mmに対する各面のT寸法公差
材質T公差
SUS304±0.65/100
A5052±0.5/100
SS400
[ ! ]リブの板厚は下表になります。
T8・1014・1720
t6912
リブ板厚(t)両端は(溶接 取付板・ブラケット -L型タイプ-:関連画像)t(10)はA5052のときの板厚です。
[ ! ]指示なき面取りはC0.2~C0.5
型式T選択外形寸法 指定1mm単位HFGEQD穴指定①VSW穴指定②K
Type正面形状底面形状材質記号ABLYCode呼び径Code呼び径
ダブルリブ
SL-WAW
SH-WAW
SHD-WAW
取付タイプ
B

シリンダ取付タイプ
C

モータ取付タイプ
M
ダブルリブ

G
(4穴取付タイプ)

P
(長穴取付タイプ)
SUB
AB
ABW
ABB
SBM
 50~30040~15040~200 指定
0.1mm
単位
  0指定
0.1mm
単位
 0 
(8)  M(穴なし)MA(穴なし) 
1030~290 N3NA3 
14[ ! ]Y>T×23~30[ ! ]4[ ! ]4指定
17[ ! ]A>150(0.5mm単位)Z5ZBA50.1mm
20のとき31~100[ ! ]6[ ! ]6単位
[ ! ](8)はY≧A/2(1mm単位)ZB8 8[ ! ]K≦NA×5
材質SS400  [ ! ]10 10 
のみ適用   12 12 
    16   
[ ! ]加工寸法は穴種選択表参照
[ NG ]ABW・ABB・SBMは電解研磨(SHD-)適用不可
【型式選定方法】
①正面に取り付く穴形状を選択。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・注文例は取付タイプを選択。 B
②底面のボルト取り付け穴数又は、穴形状を選択。・・・・注文例は2穴取り付けタイプを選択。 G

追加工

型式TABLYHFGEQD穴指定①
Code・
呼び径
VSW穴指定②
Code・
呼び径
K(CC・RBC
RC・HDC
FC)
       
Type 正面
形状
 底面
形状
材質
記号
SL-WAW B GSUBT10A150B60L80Y120H50F50G50      N6V60S20W20NA6  CC10
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
Alterationsコーナーカット変更リブ位置変更底面長穴角度変更D穴位置変更D穴公差変更裏面フライス追加工

ダブルリブ
CodeCCRBCRCHDCDCFC
Spec.CC=指定1mm単位
[ ! ]3≦CC≦30
指定方法
CCを型式末尾に追加
(例)~-CC10
RBC=指定1mm単位
[ ! ]RBC≦L/2-t-2
(ダブルリブタイプ)
指定方法
RBCを型式末尾に追加
(例)~-RBC5
NA長穴を長穴中心に90°回
転させます。
指定方法
RCを型式末尾に追加
(例)~-RC
E寸の指定寸法を 180°回
転させます。
指定方法
HDCを型式末尾に追加
(例)~-HDC
D穴を精度穴(H7)に 変更し
ます。
DC=指定1mm単位
[ ! ]3≦DC≦100
指定方法
寸法DをDCに置き換えて指定
(例)~-DC20
裏面をフライスで切削加工します。
[ ! ]加工はリブより10mm離します。
指定方法
FCを型式末尾に追加
(例)~-FC
¥/1Code
CC3~10400
11~20600
21~30800
無料無料無料
DC3~ 20900
21~ 301,200
31~ 501,800
51~ 1002,500
2,000
[ ! ]ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
洗浄工程
 ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。
・脱脂洗浄(型式:SL-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

エアブロー(オイルフリー)
使用
 


 

防錆袋使用

 
・精密洗浄(型式:SH-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

温純水(13MΩ・cm)使用

 


 

窒素ブロー使用

 


 

クリーンベンチ(クラス10)
で実施
 
・電解研磨+精密洗浄(型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

材質に応じた電解研磨槽
で電解研磨
 


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

温純水(13MΩ・cm)使用

 


 

窒素ブロー使用

 


 

クリーンベンチ(クラス10)
で実施
 

商品の形状や材質等によって溶剤や工程が変わることがあります。
 
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合

 
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) 
 オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合
一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。[ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。
     1梱包につき1つになります。
 
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
詳細材質
部品取付穴
長穴
正面 穴数
底面 穴数
洗浄方法
正面形状
タイプ
材質
表面処理
板厚 T
D穴公差変更(H7) [DC](穴径指定)(mm)
外形寸法 A(mm)
外形寸法 B(mm)
外形寸法 L(mm)
穴指定1 ザグリ穴(表)[Z]
穴指定1 ザグリ穴(裏)[ZB]
穴指定1 タップ穴[M](mm)
穴指定1 ボルト通し穴呼び径選択 [N]
穴指定2 ザグリ穴(裏)[ZBA]
穴指定2 タップ穴[MA](mm)
穴指定2 ボルト通し穴呼び径選択 [NA]
通し穴径 D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
K(mm)
Q(mm)
S(mm)
V(mm)
W(mm)
Y(mm)
材質証明書:材質
材質証明書:表面処理
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
A5052
なし
なし
0
0
精密洗浄
-
WAW
A5052
なし
10
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30 ~ 290
A5052
なし
10

1個

-( - )

12日目

A5052
なし
なし
0
0
精密洗浄
-
WAW
A5052
なし
14
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30 ~ 290
A5052
なし
10

1個

-( - )

12日目

A5052
なし
なし
0
0
精密洗浄
-
WAW
A5052
なし
17
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30 ~ 290
A5052
なし
10

1個

-( - )

12日目

A5052
なし
なし
0
0
精密洗浄
-
WAW
A5052
なし
20
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30 ~ 290
A5052
なし
10

1個

-( - )

12日目

A5052
なし
なし
0
0
精密洗浄
-
WAW
A5052
アルマイト処理(黒)
10
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30 ~ 290
A5052
アルマイト処理(黒)
10

1個

-( - )

15日目

A5052
なし
なし
0
0
精密洗浄
-
WAW
A5052
アルマイト処理(黒)
14
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30 ~ 290
A5052
アルマイト処理(黒)
10

1個

-( - )

15日目

A5052
なし
なし
0
0
精密洗浄
-
WAW
A5052
アルマイト処理(黒)
17
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30 ~ 290
A5052
アルマイト処理(黒)
10

1個

-( - )

15日目

A5052
なし
なし
0
0
精密洗浄
-
WAW
A5052
アルマイト処理(黒)
20
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30 ~ 290
A5052
アルマイト処理(黒)
10

1個

-( - )

15日目

A5052
なし
なし
0
0
精密洗浄
-
WAW
A5052
アルマイト処理(白)
10
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30 ~ 290
A5052
アルマイト処理(白)
10

1個

-( - )

15日目

A5052
なし
なし
0
0
精密洗浄
-
WAW
A5052
アルマイト処理(白)
14
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30 ~ 290
A5052
アルマイト処理(白)
10

1個

-( - )

15日目

A5052
なし
なし
0
0
精密洗浄
-
WAW
A5052
アルマイト処理(白)
17
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30 ~ 290
A5052
アルマイト処理(白)
10

1個

-( - )

15日目

A5052
なし
なし
0
0
精密洗浄
-
WAW
A5052
アルマイト処理(白)
20
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30 ~ 290
A5052
アルマイト処理(白)
10

1個

-( - )

15日目

SS400
なし
なし
0
0
精密洗浄
-
WAW
SS400
無電解ニッケルメッキ
8
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30 ~ 290
SS400
無電解ニッケルメッキ
10

1個

-( - )

13日目

SS400
なし
なし
0
0
精密洗浄
-
WAW
SS400
無電解ニッケルメッキ
10
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30 ~ 290
SS400
無電解ニッケルメッキ
10

1個

-( - )

13日目

SS400
なし
なし
0
0
精密洗浄
-
WAW
SS400
無電解ニッケルメッキ
14
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30 ~ 290
SS400
無電解ニッケルメッキ
10

1個

-( - )

13日目

SS400
なし
なし
0
0
精密洗浄
-
WAW
SS400
無電解ニッケルメッキ
17
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30 ~ 290
SS400
無電解ニッケルメッキ
10

1個

-( - )

13日目

SS400
なし
なし
0
0
精密洗浄
-
WAW
SS400
無電解ニッケルメッキ
20
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30 ~ 290
SS400
無電解ニッケルメッキ
10

1個

-( - )

13日目

SUS304
なし
なし
0
0
精密洗浄
-
WAW
SUS304
なし
10
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30 ~ 290
SUS304
-
10

1個

-( - )

8日目

SUS304
なし
なし
0
0
精密洗浄
-
WAW
SUS304
なし
14
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30 ~ 290
SUS304
-
10

1個

-( - )

8日目

SUS304
なし
なし
0
0
精密洗浄
-
WAW
SUS304
なし
17
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30 ~ 290
SUS304
-
10

1個

-( - )

8日目

SUS304
なし
なし
0
0
精密洗浄
-
WAW
SUS304
なし
20
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30 ~ 290
SUS304
-
10

1個

-( - )

8日目

A5052
なし
なし
4
4
精密洗浄
-
WAWBG
A5052
なし
10
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
-
0 ~ 16
-
-
0 ~ 12
-
-
-
0 ~ 200
0 ~ 300
0 ~ 300
-
-
0 ~ 150
0 ~ 200
0 ~ 150
30 ~ 290
A5052
なし
10

1個

-( - )

12日目

A5052
なし
なし
4
4
精密洗浄
-
WAWBG
A5052
なし
10
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
-
0 ~ 16
-
-
-
0 ~ 12
-
-
0 ~ 200
0 ~ 300
0 ~ 300
-
-
0 ~ 150
0 ~ 200
0 ~ 150
30 ~ 290
A5052
なし
10

1個

-( - )

12日目

A5052
なし
なし
4
4
精密洗浄
-
WAWBG
A5052
なし
10
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
-
0 ~ 16
-
0 ~ 12
-
-
-
-
0 ~ 200
0 ~ 300
0 ~ 300
-
-
0 ~ 150
0 ~ 200
0 ~ 150
30 ~ 290
A5052
なし
10

1個

-( - )

12日目

A5052
なし
なし
4
4
精密洗浄
-
WAWBG
A5052
なし
10
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
-
-
0 ~ 16
-
0 ~ 12
-
-
-
0 ~ 200
0 ~ 300
0 ~ 300
-
-
0 ~ 150
0 ~ 200
0 ~ 150
30 ~ 290
A5052
なし
10

1個

-( - )

12日目

A5052
なし
なし
4
4
精密洗浄
-
WAWBG
A5052
なし
10
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
-
-
0 ~ 16
-
-
0 ~ 12
-
-
0 ~ 200
0 ~ 300
0 ~ 300
-
-
0 ~ 150
0 ~ 200
0 ~ 150
30 ~ 290
A5052
なし
10

1個

-( - )

12日目

A5052
なし
なし
4
4
精密洗浄
-
WAWBG
A5052
なし
10
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
-
-
0 ~ 16
0 ~ 12
-
-
-
-
0 ~ 200
0 ~ 300
0 ~ 300
-
-
0 ~ 150
0 ~ 200
0 ~ 150
30 ~ 290
A5052
なし
10

1個

-( - )

12日目

A5052
なし
なし
4
4
精密洗浄
-
WAWBG
A5052
なし
10
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
0 ~ 16
-
-
-
-
0 ~ 12
-
-
-
0 ~ 200
0 ~ 300
0 ~ 300
-
-
0 ~ 150
0 ~ 200
0 ~ 150
30 ~ 290
A5052
なし
10

1個

-( - )

12日目

A5052
なし
なし
4
4
精密洗浄
-
WAWBG
A5052
なし
10
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
0 ~ 16
-
-
-
-
-
0 ~ 12
-
-
0 ~ 200
0 ~ 300
0 ~ 300
-
-
0 ~ 150
0 ~ 200
0 ~ 150
30 ~ 290
A5052
なし
10

1個

-( - )

12日目

A5052
なし
なし
4
4
精密洗浄
-
WAWBG
A5052
なし
10
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
0 ~ 16
-
-
-
0 ~ 12
-
-
-
-
0 ~ 200
0 ~ 300
0 ~ 300
-
-
0 ~ 150
0 ~ 200
0 ~ 150
30 ~ 290
A5052
なし
10

1個

-( - )

12日目

A5052
なし
なし
4
4
精密洗浄
-
WAWBG
A5052
なし
10
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
0 ~ 16
-
-
-
0 ~ 12
-
-
-
0 ~ 200
0 ~ 300
0 ~ 300
-
-
0 ~ 150
0 ~ 200
0 ~ 150
30 ~ 290
A5052
なし
10

1個

-( - )

12日目

A5052
なし
なし
4
4
精密洗浄
-
WAWBG
A5052
なし
10
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
0 ~ 16
-
-
-
-
0 ~ 12
-
-
0 ~ 200
0 ~ 300
0 ~ 300
-
-
0 ~ 150
0 ~ 200
0 ~ 150
30 ~ 290
A5052
なし
10

1個

-( - )

12日目

A5052
なし
なし
4
4
精密洗浄
-
WAWBG
A5052
なし
10
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
0 ~ 16
-
-
0 ~ 12
-
-
-
-
0 ~ 200
0 ~ 300
0 ~ 300
-
-
0 ~ 150
0 ~ 200
0 ~ 150
30 ~ 290
A5052
なし
10

1個

-( - )

12日目

A5052
なし
なし
4
4
精密洗浄
-
WAWBG
A5052
なし
14
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
-
0 ~ 16
-
-
0 ~ 12
-
-
-
0 ~ 200
0 ~ 300
0 ~ 300
-
-
0 ~ 150
0 ~ 200
0 ~ 150
30 ~ 290
A5052
なし
10

1個

-( - )

12日目

A5052
なし
なし
4
4
精密洗浄
-
WAWBG
A5052
なし
14
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
-
0 ~ 16
-
-
-
0 ~ 12
-
-
0 ~ 200
0 ~ 300
0 ~ 300
-
-
0 ~ 150
0 ~ 200
0 ~ 150
30 ~ 290
A5052
なし
10

1個

-( - )

12日目

A5052
なし
なし
4
4
精密洗浄
-
WAWBG
A5052
なし
14
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
-
0 ~ 16
-
0 ~ 12
-
-
-
-
0 ~ 200
0 ~ 300
0 ~ 300
-
-
0 ~ 150
0 ~ 200
0 ~ 150
30 ~ 290
A5052
なし
10

1個

-( - )

12日目

A5052
なし
なし
4
4
精密洗浄
-
WAWBG
A5052
なし
14
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
-
-
0 ~ 16
-
0 ~ 12
-
-
-
0 ~ 200
0 ~ 300
0 ~ 300
-
-
0 ~ 150
0 ~ 200
0 ~ 150
30 ~ 290
A5052
なし
10

1個

-( - )

12日目

A5052
なし
なし
4
4
精密洗浄
-
WAWBG
A5052
なし
14
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
-
-
0 ~ 16
-
-
0 ~ 12
-
-
0 ~ 200
0 ~ 300
0 ~ 300
-
-
0 ~ 150
0 ~ 200
0 ~ 150
30 ~ 290
A5052
なし
10

1個

-( - )

12日目

A5052
なし
なし
4
4
精密洗浄
-
WAWBG
A5052
なし
14
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
-
-
0 ~ 16
0 ~ 12
-
-
-
-
0 ~ 200
0 ~ 300
0 ~ 300
-
-
0 ~ 150
0 ~ 200
0 ~ 150
30 ~ 290
A5052
なし
10

1個

-( - )

12日目

A5052
なし
なし
4
4
精密洗浄
-
WAWBG
A5052
なし
14
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
0 ~ 16
-
-
-
-
0 ~ 12
-
-
-
0 ~ 200
0 ~ 300
0 ~ 300
-
-
0 ~ 150
0 ~ 200
0 ~ 150
30 ~ 290
A5052
なし
10

1個

-( - )

12日目

A5052
なし
なし
4
4
精密洗浄
-
WAWBG
A5052
なし
14
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
0 ~ 16
-
-
-
-
-
0 ~ 12
-
-
0 ~ 200
0 ~ 300
0 ~ 300
-
-
0 ~ 150
0 ~ 200
0 ~ 150
30 ~ 290
A5052
なし
10

1個

-( - )

12日目

A5052
なし
なし
4
4
精密洗浄
-
WAWBG
A5052
なし
14
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
0 ~ 16
-
-
-
0 ~ 12
-
-
-
-
0 ~ 200
0 ~ 300
0 ~ 300
-
-
0 ~ 150
0 ~ 200
0 ~ 150
30 ~ 290
A5052
なし
10

1個

-( - )

12日目

A5052
なし
なし
4
4
精密洗浄
-
WAWBG
A5052
なし
14
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
0 ~ 16
-
-
-
0 ~ 12
-
-
-
0 ~ 200
0 ~ 300
0 ~ 300
-
-
0 ~ 150
0 ~ 200
0 ~ 150
30 ~ 290
A5052
なし
10

1個

-( - )

12日目

A5052
なし
なし
4
4
精密洗浄
-
WAWBG
A5052
なし
14
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
0 ~ 16
-
-
-
-
0 ~ 12
-
-
0 ~ 200
0 ~ 300
0 ~ 300
-
-
0 ~ 150
0 ~ 200
0 ~ 150
30 ~ 290
A5052
なし
10

1個

-( - )

12日目

A5052
なし
なし
4
4
精密洗浄
-
WAWBG
A5052
なし
14
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
0 ~ 16
-
-
0 ~ 12
-
-
-
-
0 ~ 200
0 ~ 300
0 ~ 300
-
-
0 ~ 150
0 ~ 200
0 ~ 150
30 ~ 290
A5052
なし
10

1個

-( - )

12日目

A5052
なし
なし
4
4
精密洗浄
-
WAWBG
A5052
なし
17
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
-
0 ~ 16
-
-
0 ~ 12
-
-
-
0 ~ 200
0 ~ 300
0 ~ 300
-
-
0 ~ 150
0 ~ 200
0 ~ 150
30 ~ 290
A5052
なし
10

1個

-( - )

12日目

A5052
なし
なし
4
4
精密洗浄
-
WAWBG
A5052
なし
17
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
-
0 ~ 16
-
-
-
0 ~ 12
-
-
0 ~ 200
0 ~ 300
0 ~ 300
-
-
0 ~ 150
0 ~ 200
0 ~ 150
30 ~ 290
A5052
なし
10

1個

-( - )

12日目

A5052
なし
なし
4
4
精密洗浄
-
WAWBG
A5052
なし
17
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
-
0 ~ 16
-
0 ~ 12
-
-
-
-
0 ~ 200
0 ~ 300
0 ~ 300
-
-
0 ~ 150
0 ~ 200
0 ~ 150
30 ~ 290
A5052
なし
10

1個

-( - )

12日目

A5052
なし
なし
4
4
精密洗浄
-
WAWBG
A5052
なし
17
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
-
-
0 ~ 16
-
0 ~ 12
-
-
-
0 ~ 200
0 ~ 300
0 ~ 300
-
-
0 ~ 150
0 ~ 200
0 ~ 150
30 ~ 290
A5052
なし
10

1個

-( - )

12日目

A5052
なし
なし
4
4
精密洗浄
-
WAWBG
A5052
なし
17
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
-
-
0 ~ 16
-
-
0 ~ 12
-
-
0 ~ 200
0 ~ 300
0 ~ 300
-
-
0 ~ 150
0 ~ 200
0 ~ 150
30 ~ 290
A5052
なし
10

1個

-( - )

12日目

A5052
なし
なし
4
4
精密洗浄
-
WAWBG
A5052
なし
17
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
-
-
0 ~ 16
0 ~ 12
-
-
-
-
0 ~ 200
0 ~ 300
0 ~ 300
-
-
0 ~ 150
0 ~ 200
0 ~ 150
30 ~ 290
A5052
なし
10

1個

-( - )

12日目

A5052
なし
なし
4
4
精密洗浄
-
WAWBG
A5052
なし
17
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
0 ~ 16
-
-
-
-
0 ~ 12
-
-
-
0 ~ 200
0 ~ 300
0 ~ 300
-
-
0 ~ 150
0 ~ 200
0 ~ 150
30 ~ 290
A5052
なし
10

1個

-( - )

12日目

A5052
なし
なし
4
4
精密洗浄
-
WAWBG
A5052
なし
17
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
0 ~ 16
-
-
-
-
-
0 ~ 12
-
-
0 ~ 200
0 ~ 300
0 ~ 300
-
-
0 ~ 150
0 ~ 200
0 ~ 150
30 ~ 290
A5052
なし
10

1個

-( - )

12日目

A5052
なし
なし
4
4
精密洗浄
-
WAWBG
A5052
なし
17
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
0 ~ 16
-
-
-
0 ~ 12
-
-
-
-
0 ~ 200
0 ~ 300
0 ~ 300
-
-
0 ~ 150
0 ~ 200
0 ~ 150
30 ~ 290
A5052
なし
10

1個

-( - )

12日目

A5052
なし
なし
4
4
精密洗浄
-
WAWBG
A5052
なし
17
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
0 ~ 16
-
-
-
0 ~ 12
-
-
-
0 ~ 200
0 ~ 300
0 ~ 300
-
-
0 ~ 150
0 ~ 200
0 ~ 150
30 ~ 290
A5052
なし
10

1個

-( - )

12日目

A5052
なし
なし
4
4
精密洗浄
-
WAWBG
A5052
なし
17
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
0 ~ 16
-
-
-
-
0 ~ 12
-
-
0 ~ 200
0 ~ 300
0 ~ 300
-
-
0 ~ 150
0 ~ 200
0 ~ 150
30 ~ 290
A5052
なし
10

1個

-( - )

12日目

A5052
なし
なし
4
4
精密洗浄
-
WAWBG
A5052
なし
17
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
0 ~ 16
-
-
0 ~ 12
-
-
-
-
0 ~ 200
0 ~ 300
0 ~ 300
-
-
0 ~ 150
0 ~ 200
0 ~ 150
30 ~ 290
A5052
なし
10

1個

-( - )

12日目

A5052
なし
なし
4
4
精密洗浄
-
WAWBG
A5052
なし
20
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
-
0 ~ 16
-
-
0 ~ 12
-
-
-
0 ~ 200
0 ~ 300
0 ~ 300
-
-
0 ~ 150
0 ~ 200
0 ~ 150
30 ~ 290
A5052
なし
10

1個

-( - )

12日目

A5052
なし
なし
4
4
精密洗浄
-
WAWBG
A5052
なし
20
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
-
0 ~ 16
-
-
-
0 ~ 12
-
-
0 ~ 200
0 ~ 300
0 ~ 300
-
-
0 ~ 150
0 ~ 200
0 ~ 150
30 ~ 290
A5052
なし
10

1個

-( - )

12日目

A5052
なし
なし
4
4
精密洗浄
-
WAWBG
A5052
なし
20
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
-
0 ~ 16
-
0 ~ 12
-
-
-
-
0 ~ 200
0 ~ 300
0 ~ 300
-
-
0 ~ 150
0 ~ 200
0 ~ 150
30 ~ 290
A5052
なし
10

1個

-( - )

12日目

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 95
  7. 次へ

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

溶接ブラケットはリブつきで強度が上がるため大サイズのモータ・シリンダ取付や高荷重の台座としてご利用いただけます。

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 鉄材質品の発売を開始いたしました。

納期・価格

価格表

■ブランクタイプ
TypeABL¥基準単価
SUBABABWABBSBM
(SUS304)(A5052 表面処理なし)(A5052 アルマイト処理(白))(A5052 アルマイト処理(黒))(SS400 無電解ニッケルメッキ)
T=10T=14・17T=20T=10T=14・17T=20T=10T=14・17T=20T=10T=14・17T=20T=8・10T=14・17T=20
SL-WAW50 ~ 10040 ~ 10040~10027,30028,82031,88021,89022,88024,86022,88023,86025,84023,18024,17026,15021,35022,24024,030
101~15029,62031,38034,90023,23024,36026,60024,72025,85028,09025,17026,30028,54022,79023,81025,820
151~20032,11034,11038,14024,60025,85028,39026,60027,85030,38027,14028,39030,92024,24025,37027,650
101 ~ 15040~10030,39032,22035,90023,60024,75027,07024,58025,74028,06024,89026,05028,37022,99024,04026,120
101~15033,24035,37039,61025,22026,54029,18027,01028,33030,97027,50028,82031,46024,75025,94028,320
151~20036,09038,51043,33026,77028,25031,21029,16030,65033,60029,81031,29034,25026,42027,74030,410
101 ~ 15040 ~ 10040~10030,37032,20035,87024,05025,26027,66025,04026,25028,64025,35026,55028,95023,69024,78026,960
101~15033,09035,19039,42025,08026,38028,99026,58027,88030,49027,02028,32030,93025,37026,61029,060
151~20036,03038,44043,23026,68028,15031,09028,67030,15033,08029,21030,69033,62027,11028,47031,220
101 ~ 15040~10034,00036,20040,59026,05027,44030,25027,34028,74031,55027,73029,13031,94025,32026,60029,120
101~15037,37039,90044,98027,45029,00032,10029,25030,79033,89029,73031,28034,38027,38028,81031,690
151~20040,73043,61049,35029,32031,05034,50031,72033,44036,90032,36034,09037,55029,36030,96034,190
151 ~ 20040 ~ 10040~10033,26035,38039,63025,66027,04029,78026,96028,33031,07027,35028,73031,46024,97026,21028,680
101~15036,49038,93043,83026,95028,45031,44028,74030,24033,23029,23030,73033,72026,98028,38031,190
151~20039,60042,36047,88028,65030,31033,63031,05032,70036,03031,69033,35036,68028,85030,41033,520
101 ~ 15040~10036,21038,63043,46027,64029,19032,33029,13030,69033,83029,57031,13034,27026,86028,27031,090
101~15039,97042,76048,35029,19030,91034,34031,28033,00036,43031,85033,57037,01029,23030,84034,050
151~20043,24046,37052,61031,04032,92036,74033,83035,71039,53034,59036,48040,29031,29033,07036,610
201 ~ 25040 ~ 10040~10036,86039,34044,31028,83030,50033,87030,33031,99035,36030,77032,44035,81027,93029,45032,490
101~15040,47043,32049,00030,08031,89035,51032,17033,97037,60032,74034,55038,17030,24031,96035,370
151~20044,09047,31053,71032,13034,15038,18034,92036,94040,97035,68037,71041,73032,50034,40038,200
101 ~ 15040~10041,36044,30050,16031,36033,30037,16033,15035,09038,96033,63035,57039,44030,32032,07035,560
101~15045,79049,17055,92033,14035,25039,46035,53037,64041,86036,18038,29042,51033,12035,10039,060
151~20049,99053,79061,39035,50037,85042,54038,68041,03045,72039,55041,90046,59035,70037,91042,290
251 ~ 30040 ~ 10040~10040,40043,23048,91030,92032,82036,60032,71034,61038,39033,20035,10038,88029,94031,63035,060
101~15044,65047,91054,44032,49034,54038,63034,89036,93041,02035,53037,58041,67032,66034,60038,460
151~20048,70052,36059,70034,76037,05041,60037,94040,23044,78038,81041,10045,64035,15037,29041,570
101 ~ 15040~10045,46048,81055,50033,76035,95040,29035,84038,02042,37036,46038,65042,99032,60034,57038,500
101~15050,59054,45062,17035,90038,30043,09038,58040,98045,77039,32041,71046,50035,83038,05042,540
151~20055,21059,53068,16038,51041,16046,46042,09044,74050,04043,08045,73051,03038,69041,16046,100
SH-WAW50 ~ 10040 ~ 10040~10033,30034,82037,88027,89028,88030,86028,88029,86031,84029,18030,17032,15023,75024,64026,430
101~15035,62037,38040,90029,23030,36032,60030,72031,85034,09031,17032,30034,54025,19026,21028,220
151~20038,11040,11044,14030,60031,85034,39032,60033,85036,38033,14034,39036,92026,64027,77030,050
101 ~ 15040~10036,39038,22041,90029,60030,75033,07030,58031,74034,06030,89032,05034,37025,39026,44028,520
101~15039,24041,37045,61031,22032,54035,18033,01034,33036,97033,50034,82037,46027,15028,34030,720
151~20042,09044,51049,33032,77034,25037,21035,16036,65039,60035,81037,29040,25028,82030,14032,810
101 ~ 15040 ~ 10040~10036,37038,20041,87030,05031,26033,66031,04032,25034,64031,35032,55034,95026,09027,18029,360
101~15039,09041,19045,42031,08032,38034,99032,58033,88036,49033,02034,32036,93027,77029,01031,460
151~20042,03044,44049,23032,68034,15037,09034,67036,15039,08035,21036,69039,62029,51030,87033,620
101 ~ 15040~10040,00042,20046,59032,05033,44036,25033,34034,74037,55033,73035,13037,94027,72029,00031,520
101~15043,37045,90050,98033,45035,00038,10035,25036,79039,89035,73037,28040,38029,78031,21034,090
151~20046,73049,61055,35035,32037,05040,50037,72039,44042,90038,36040,09043,55031,76033,36036,590
151 ~ 20040 ~ 10040~10039,26041,38045,63031,66033,04035,78032,96034,33037,07033,35034,73037,46027,37028,61031,080
101~15042,49044,93049,83032,95034,45037,44034,74036,24039,23035,23036,73039,72029,38030,78033,590
151~20045,60048,36053,88034,65036,31039,63037,05038,70042,03037,69039,35042,68031,25032,81035,920
101 ~ 15040~10042,21044,63049,46033,64035,19038,33035,13036,69039,83035,57037,13040,27029,26030,67033,490
101~15045,97048,76054,35035,19036,91040,34037,28039,00042,43037,85039,57043,01031,63033,24036,450
151~20049,24052,37058,61037,04038,92042,74039,83041,71045,53040,59042,48046,29033,69035,47039,010
201 ~ 25040 ~ 10040~10042,86045,34050,31034,83036,50039,87036,33037,99041,36036,77038,44041,81030,33031,85034,890
101~15046,47049,32055,00036,08037,89041,51038,17039,97043,60038,74040,55044,17032,64034,36037,770
151~20050,09053,31059,71038,13040,15044,18040,92042,94046,97041,68043,71047,73034,90036,80040,600
101 ~ 15040~10047,36050,30056,16037,36039,30043,16039,15041,09044,96039,63041,57045,44032,72034,47037,960
101~15051,79055,17061,92039,14041,25045,46041,53043,64047,86042,18044,29048,51035,52037,50041,460
151~20055,99059,79067,39041,50043,85048,54044,68047,03051,72045,55047,90052,59038,10040,31044,690
251 ~ 30040 ~ 10040~10046,40049,23054,91036,92038,82042,60038,71040,61044,39039,20041,10044,88032,34034,03037,460
101~15050,65053,91060,44038,49040,54044,63040,89042,93047,02041,53043,58047,67035,06037,00040,860
151~20054,70058,36065,70040,76043,05047,60043,94046,23050,78044,81047,10051,64037,55039,69043,970
101 ~ 15040~10051,46054,81061,50039,76041,95046,29041,84044,02048,37042,46044,65048,99035,00036,97040,900
101~15056,59060,45068,17041,90044,30049,09044,58046,98051,77045,32047,71052,50038,23040,45044,940
151~20061,21065,53074,16044,51047,16052,46048,09050,74056,04049,08051,73057,03041,09043,56048,500
SHD-WAW50 ~ 10040 ~ 10040~10036,90038,42041,48031,49032,48034,460---------
101~15039,22040,98044,50032,83033,96036,200---------
151~20041,71043,71047,74034,20035,45037,990---------
101 ~ 15040~10039,99041,82045,50033,20034,35036,670---------
101~15042,84044,97049,21034,82036,14038,780---------
151~20045,69048,11052,93036,37037,85040,810---------
101 ~ 15040 ~ 10040~10039,97041,80045,47033,65034,86037,260---------
101~15042,69044,79049,02034,68035,98038,590---------
151~20045,63048,04052,83036,28037,75040,690---------
101 ~ 15040~10043,60045,80050,19035,65037,04039,850---------
101~15046,97049,50054,58037,05038,60041,700---------
151~20050,33053,21058,95038,92040,65044,100---------
151 ~ 20040 ~ 10040~10042,86044,98049,23035,26036,64039,380---------
101~15046,09048,53053,43036,55038,05041,040---------
151~20049,20051,96057,48038,25039,91043,230---------
101 ~ 15040~10045,81048,23053,06037,24038,79041,930---------
101~15049,57052,36057,95038,79040,51043,940---------
151~20052,84055,97062,21040,64042,52046,340---------
201 ~ 25040 ~ 10040~10046,46048,94053,91038,43040,10043,470---------
101~15050,07052,92058,60039,68041,49045,110---------
151~20053,69056,91063,31041,73043,75047,780---------
101 ~ 15040~10050,96053,90059,76040,96042,90046,760---------
101~15055,39058,77065,52042,74044,85049,060---------
151~20059,59063,39070,99045,10047,45052,140---------
251 ~ 30040 ~ 10040~10050,00052,83058,51040,52042,42046,200---------
101~15054,25057,51064,04042,09044,14048,230---------
151~20058,30061,96069,30044,36046,65051,200---------
101 ~ 15040~10055,06058,41065,10043,36045,55049,890---------
101~15060,19064,05071,77045,50047,90052,690---------
151~20064,81069,13077,76048,11050,76056,060---------
■底面4穴タイプ
TypeABL¥基準単価
SUBABABWABBSBM
(SUS304)(A5052 表面処理なし)(A5052 アルマイト処理(白))(A5052 アルマイト処理(黒))(SS400 無電解ニッケルメッキ)
T=10T=14・17T=20T=10T=14・17T=20T=10T=14・17T=20T=10T=14・17T=20T=8・10T=14・17T=20
SL-WAWBG50 ~ 10040 ~ 10040~10031,39033,58036,65025,32026,84028,82026,31027,83029,81026,62028,13030,12024,78026,20028,000
101~15033,72036,14039,66026,66028,31030,55028,15029,81032,04028,60030,25032,49026,21027,77029,790
151~20036,21038,88042,91028,03029,82032,34030,02031,81034,33030,56032,35034,87027,68029,33031,610
101 ~ 15040~10034,48036,98040,67027,03028,72031,04028,02029,70032,02028,32030,01032,33026,42028,01030,080
101~15037,34040,13044,37028,65030,51033,15030,44032,30034,94030,93032,79035,43028,18029,90032,280
151~20040,20043,28048,09030,20032,21035,17032,60034,61037,57033,24035,26038,21029,84031,71034,380
101 ~ 15040 ~ 10040~10034,46036,96040,64027,49029,21031,62028,47030,20032,61028,78030,51032,91027,12028,75030,910
101~15037,19039,96044,19028,50030,34032,96030,00031,83034,45030,44032,28034,90028,80030,57033,020
151~20040,12043,20048,00030,10032,11035,06032,10034,10037,05032,64034,64037,59030,53032,44035,180
101 ~ 15040~10038,09040,96045,36029,48031,41034,22030,77032,70035,51031,16033,09035,90028,75030,55033,080
101~15041,46044,67049,75030,89032,97036,06032,68034,76037,85033,17035,25038,34030,80032,78035,660
151~20044,82048,37054,11032,74035,00038,47035,14037,40040,86035,79038,04041,51032,80034,93038,150
151 ~ 20040 ~ 10040~10037,36040,14044,40029,10031,00033,74030,39032,29035,03030,78032,68035,43028,41030,18032,650
101~15040,58043,69048,59030,38032,42035,40032,17034,21037,20032,66034,69037,68030,40032,34035,150
151~20043,69047,13052,65032,08034,27037,60034,47036,67039,99035,12037,31040,64032,28034,38037,480
101 ~ 15040~10040,30043,39048,23031,07033,16036,30032,56034,65037,79033,01035,10038,24030,30032,24035,060
101~15044,07047,53053,12032,63034,87038,31034,72036,96040,40035,29037,54040,97032,66034,79038,010
151~20047,34051,14057,38034,46036,89040,70037,25039,68043,49038,01040,44044,26034,72037,04040,580
201 ~ 25040 ~ 10040~10040,95044,10049,08032,26034,46037,83033,75035,96039,33034,20036,40039,77031,37033,41036,440
101~15044,56048,08053,77033,52035,85039,46035,61037,94041,55036,18038,51042,13033,67035,91039,340
151~20048,19052,07058,48035,56038,11042,14038,35040,90044,92039,11041,66045,69035,93038,36042,170
101 ~ 15040~10045,45049,07054,93034,78037,25041,13036,57039,04042,92037,06039,53043,41033,75036,03039,530
101~15049,88053,93060,69036,56039,21043,43038,96041,61045,82039,60042,25046,47036,54039,06043,020
151~20054,08058,54066,14038,92041,82046,50042,10045,00049,68042,97045,87050,55039,13041,86046,260
251 ~ 30040 ~ 10040~10044,49048,00053,67034,34036,77040,56036,14038,56042,35036,62039,05042,84033,36035,60039,020
101~15048,74052,68059,20035,91038,50042,58038,31040,90044,98038,96041,54045,62036,08038,55042,420
151~20052,79057,13064,47038,19041,00045,56041,37044,18048,74042,24045,05049,61038,58041,26045,540
101 ~ 15040~10049,57053,58060,27037,19039,90044,26039,26041,98046,33039,89042,60046,96036,03038,53042,460
101~15054,70059,21066,94039,34042,26047,04042,02044,94049,73042,75045,68050,46039,26042,02046,490
151~20059,31064,29072,93041,95045,13050,43045,53048,71054,01046,51049,69054,99042,13045,13050,060
SH-WAWBG50 ~ 10040 ~ 10040~10037,39039,58042,65031,32032,84034,82032,31033,83035,81032,62034,13036,12027,18028,60030,400
101~15039,72042,14045,66032,66034,31036,55034,15035,81038,04034,60036,25038,49028,61030,17032,190
151~20042,21044,88048,91034,03035,82038,34036,02037,81040,33036,56038,35040,87030,08031,73034,010
101 ~ 15040~10040,48042,98046,67033,03034,72037,04034,02035,70038,02034,32036,01038,33028,82030,41032,480
101~15043,34046,13050,37034,65036,51039,15036,44038,30040,94036,93038,79041,43030,58032,30034,680
151~20046,20049,28054,09036,20038,21041,17038,60040,61043,57039,24041,26044,21032,24034,11036,780
101 ~ 15040 ~ 10040~10040,46042,96046,64033,49035,21037,62034,47036,20038,61034,78036,51038,91029,52031,15033,310
101~15043,19045,96050,19034,50036,34038,96036,00037,83040,45036,44038,28040,90031,20032,97035,420
151~20046,12049,20054,00036,10038,11041,06038,10040,10043,05038,64040,64043,59032,93034,84037,580
101 ~ 15040~10044,09046,96051,36035,48037,41040,22036,77038,70041,51037,16039,09041,90031,15032,95035,480
101~15047,46050,67055,75036,89038,97042,06038,68040,76043,85039,17041,25044,34033,20035,18038,060
151~20050,82054,37060,11038,74041,00044,47041,14043,40046,86041,79044,04047,51035,20037,33040,550
151 ~ 20040 ~ 10040~10043,36046,14050,40035,10037,00039,74036,39038,29041,03036,78038,68041,43030,81032,58035,050
101~15046,58049,69054,59036,38038,42041,40038,17040,21043,20038,66040,69043,68032,80034,74037,550
151~20049,69053,13058,65038,08040,27043,60040,47042,67045,99041,12043,31046,64034,68036,78039,880
101 ~ 15040~10046,30049,39054,23037,07039,16042,30038,56040,65043,79039,01041,10044,24032,70034,64037,460
101~15050,07053,53059,12038,63040,87044,31040,72042,96046,40041,29043,54046,97035,06037,19040,410
151~20053,34057,14063,38040,46042,89046,70043,25045,68049,49044,01046,44050,26037,12039,44042,980
201 ~ 25040 ~ 10040~10046,95050,10055,08038,26040,46043,83039,75041,96045,33040,20042,40045,77033,77035,81038,840
101~15050,56054,08059,77039,52041,85045,46041,61043,94047,55042,18044,51048,13036,07038,31041,740
151~20054,19058,07064,48041,56044,11048,14044,35046,90050,92045,11047,66051,69038,33040,76044,570
101 ~ 15040~10051,45055,07060,93040,78043,25047,13042,57045,04048,92043,06045,53049,41036,15038,43041,930
101~15055,88059,93066,69042,56045,21049,43044,96047,61051,82045,60048,25052,47038,94041,46045,420
151~20060,08064,54072,14044,92047,82052,50048,10051,00055,68048,97051,87056,55041,53044,26048,660
251 ~ 30040 ~ 10040~10050,49054,00059,67040,34042,77046,56042,14044,56048,35042,62045,05048,84035,76038,00041,420
101~15054,74058,68065,20041,91044,50048,58044,31046,90050,98044,96047,54051,62038,48040,95044,820
151~20058,79063,13070,47044,19047,00051,56047,37050,18054,74048,24051,05055,61040,98043,66047,940
101 ~ 15040~10055,57059,58066,27043,19045,90050,26045,26047,98052,33045,89048,60052,96038,43040,93044,860
101~15060,70065,21072,94045,34048,26053,04048,02050,94055,73048,75051,68056,46041,66044,42048,890
151~20065,31070,29078,93047,95051,13056,43051,53054,71060,01052,51055,69060,99044,53047,53052,460
SHD-WAWBG50 ~ 10040 ~ 10040~10040,99043,18046,25034,92036,44038,420---------
101~15043,32045,74049,26036,26037,91040,150---------
151~20045,81048,48052,51037,63039,42041,940---------
101 ~ 15040~10044,08046,58050,27036,63038,32040,640---------
101~15046,94049,73053,97038,25040,11042,750---------
151~20049,80052,88057,69039,80041,81044,770---------
101 ~ 15040 ~ 10040~10044,06046,56050,24037,09038,81041,220---------
101~15046,79049,56053,79038,10039,94042,560---------
151~20049,72052,80057,60039,70041,71044,660---------
101 ~ 15040~10047,69050,56054,96039,08041,01043,820---------
101~15051,06054,27059,35040,49042,57045,660---------
151~20054,42057,97063,71042,34044,60048,070---------
151 ~ 20040 ~ 10040~10046,96049,74054,00038,70040,60043,340---------
101~15050,18053,29058,19039,98042,02045,000---------
151~20053,29056,73062,25041,68043,87047,200---------
101 ~ 15040~10049,90052,99057,83040,67042,76045,900---------
101~15053,67057,13062,72042,23044,47047,910---------
151~20056,94060,74066,98044,06046,49050,300---------
201 ~ 25040 ~ 10040~10050,55053,70058,68041,86044,06047,430---------
101~15054,16057,68063,37043,12045,45049,060---------
151~20057,79061,67068,08045,16047,71051,740---------
101 ~ 15040~10055,05058,67064,53044,38046,85050,730---------
101~15059,48063,53070,29046,16048,81053,030---------
151~20063,68068,14075,74048,52051,42056,100---------
251 ~ 30040 ~ 10040~10054,09057,60063,27043,94046,37050,160---------
101~15058,34062,28068,80045,51048,10052,180---------
151~20062,39066,73074,07047,79050,60055,160---------
101 ~ 15040~10059,17063,18069,87046,79049,50053,860---------
101~15064,30068,81076,54048,94051,86056,640---------
151~20068,91073,89082,53051,55054,73060,030---------
SL-WAWCG
SL-WAWMG
50 ~ 10040 ~ 10040~10032,22034,42037,47026,01027,53029,51027,00028,51030,50027,31028,82030,80025,47026,89028,680
101~15034,55036,97040,49027,35029,00031,24028,84030,50032,73029,29030,94033,18026,90028,46030,480
151~20037,05039,72043,75028,72030,51033,04030,71032,50035,03031,25033,04035,57028,37030,02032,300
101 ~ 15040~10035,32037,82041,51027,72029,41031,73028,71030,39032,71029,01030,70033,02027,12028,70030,770
101~15038,18040,97045,21029,34031,20033,84031,13032,99035,63031,62033,48036,12028,86030,59032,980
151~20041,02044,11048,93030,89032,90035,86033,28035,30038,26033,93035,95038,90030,53032,39035,070
101 ~ 15040 ~ 10040~10035,30037,80041,47028,18029,90032,31029,16030,89033,30029,47031,20033,60027,80029,44031,600
101~15038,02040,79045,02029,19031,04033,65030,69032,53035,14031,13032,98035,59029,49031,26033,710
151~20040,96044,03048,82030,79032,80035,74032,79034,79037,74033,33035,33038,28031,22033,13035,870
101 ~ 15040~10038,92041,80046,20030,17032,10034,91031,46033,39036,20031,85033,78036,59029,44031,25033,770
101~15042,29045,51050,57031,58033,66036,75033,37035,45038,54033,86035,93039,03031,49033,47036,350
151~20045,66049,21054,95033,43035,69039,16035,83038,09041,55036,48038,73042,20033,49035,62038,840
151 ~ 20040 ~ 10040~10038,19040,98045,23029,79031,68034,43031,08032,98035,72031,47033,37036,12029,10030,87033,340
101~15041,42044,53049,43031,07033,10036,09032,86034,90037,89033,35035,38038,37031,09033,03035,840
151~20044,53047,97053,48032,77034,96038,29035,16037,36040,68035,81038,00041,33032,97035,07038,170
101 ~ 15040~10041,14044,22049,07031,76033,85036,98033,25035,34038,48033,70035,79038,92030,98032,92035,740
101~15044,90048,36053,94033,32035,56039,00035,40037,65041,09035,98038,22041,66033,35035,48038,700
151~20048,18051,97058,22035,15037,58041,39037,94040,37044,18038,70041,13044,94035,40037,73041,270
201 ~ 25040 ~ 10040~10041,79044,93049,91032,95035,15038,52034,44036,65040,02034,89037,09040,46032,06034,10037,140
101~15045,40048,92054,60034,21036,54040,16036,30038,63042,25036,87039,20042,82034,36036,60040,030
151~20049,02052,91059,32036,25038,80042,84039,04041,58045,62039,80042,35046,39036,62039,05042,860
101 ~ 15040~10046,29049,90055,77035,47037,95041,82037,26039,74043,61037,75040,23044,10034,44036,72040,220
101~15050,72054,77061,51037,25039,90044,12039,64042,29046,51040,29042,94047,16037,23039,75043,720
151~20054,92059,38066,98039,61042,51047,19042,79045,69050,37043,66046,56051,24039,81042,55046,950
251 ~ 30040 ~ 10040~10045,33048,82054,51035,04037,46041,25036,84039,25043,04037,32039,74043,52034,05036,28039,710
101~15049,58053,52060,04036,61039,19043,28039,01041,58045,68039,66042,23046,32036,77039,25043,110
151~20053,63057,97065,30038,88041,69046,25042,06044,87049,43042,93045,74050,30039,27041,95046,230
101 ~ 15040~10050,40054,42061,11037,87040,59044,94039,95042,67047,02040,58043,29047,65036,72039,22043,150
101~15055,53060,05067,78040,03042,95047,74042,71045,63050,43043,44046,37051,16039,95042,71047,180
151~20060,13065,13073,76042,63045,81051,11046,22049,40054,70047,20050,38055,68042,81045,81050,750
SH-WAWCG
SH-WAWMG
50 ~ 10040 ~ 10040~10038,22040,42043,47032,01033,53035,51033,00034,51036,50033,31034,82036,80027,87029,29031,080
101~15040,55042,97046,49033,35035,00037,24034,84036,50038,73035,29036,94039,18029,30030,86032,880
151~20043,05045,72049,75034,72036,51039,04036,71038,50041,03037,25039,04041,57030,77032,42034,700
101 ~ 15040~10041,32043,82047,51033,72035,41037,73034,71036,39038,71035,01036,70039,02029,52031,10033,170
101~15044,18046,97051,21035,34037,20039,84037,13038,99041,63037,62039,48042,12031,26032,99035,380
151~20047,02050,11054,93036,89038,90041,86039,28041,30044,26039,93041,95044,90032,93034,79037,470
101 ~ 15040 ~ 10040~10041,30043,80047,47034,18035,90038,31035,16036,89039,30035,47037,20039,60030,20031,84034,000
101~15044,02046,79051,02035,19037,04039,65036,69038,53041,14037,13038,98041,59031,89033,66036,110
151~20046,96050,03054,82036,79038,80041,74038,79040,79043,74039,33041,33044,28033,62035,53038,270
101 ~ 15040~10044,92047,80052,20036,17038,10040,91037,46039,39042,20037,85039,78042,59031,84033,65036,170
101~15048,29051,51056,57037,58039,66042,75039,37041,45044,54039,86041,93045,03033,89035,87038,750
151~20051,66055,21060,95039,43041,69045,16041,83044,09047,55042,48044,73048,20035,89038,02041,240
151 ~ 20040 ~ 10040~10044,19046,98051,23035,79037,68040,43037,08038,98041,72037,47039,37042,12031,50033,27035,740
101~15047,42050,53055,43037,07039,10042,09038,86040,90043,89039,35041,38044,37033,49035,43038,240
151~20050,53053,97059,48038,77040,96044,29041,16043,36046,68041,81044,00047,33035,37037,47040,570
101 ~ 15040~10047,14050,22055,07037,76039,85042,98039,25041,34044,48039,70041,79044,92033,38035,32038,140
101~15050,90054,36059,94039,32041,56045,00041,40043,65047,09041,98044,22047,66035,75037,88041,100
151~20054,18057,97064,22041,15043,58047,39043,94046,37050,18044,70047,13050,94037,80040,13043,670
201 ~ 25040 ~ 10040~10047,79050,93055,91038,95041,15044,52040,44042,65046,02040,89043,09046,46034,46036,50039,540
101~15051,40054,92060,60040,21042,54046,16042,30044,63048,25042,87045,20048,82036,76039,00042,430
151~20055,02058,91065,32042,25044,80048,84045,04047,58051,62045,80048,35052,39039,02041,45045,260
101 ~ 15040~10052,29055,90061,77041,47043,95047,82043,26045,74049,61043,75046,23050,10036,84039,12042,620
101~15056,72060,77067,51043,25045,90050,12045,64048,29052,51046,29048,94053,16039,63042,15046,120
151~20060,92065,38072,98045,61048,51053,19048,79051,69056,37049,66052,56057,24042,21044,95049,350
251 ~ 30040 ~ 10040~10051,33054,82060,51041,04043,46047,25042,84045,25049,04043,32045,74049,52036,45038,68042,110
101~15055,58059,52066,04042,61045,19049,28045,01047,58051,68045,66048,23052,32039,17041,65045,510
151~20059,63063,97071,30044,88047,69052,25048,06050,87055,43048,93051,74056,30041,67044,35048,630
101 ~ 15040~10056,40060,42067,11043,87046,59050,94045,95048,67053,02046,58049,29053,65039,12041,62045,550
101~15061,53066,05073,78046,03048,95053,74048,71051,63056,43049,44052,37057,16042,35045,11049,580
151~20066,13071,13079,76048,63051,81057,11052,22055,40060,70053,20056,38061,68045,21048,21053,150
SHD-WAWCG
SHD-WAWMG
50 ~ 10040 ~ 10040~10041,82044,02047,07035,61037,13039,110---------
101~15044,15046,57050,09036,95038,60040,840---------
151~20046,65049,32053,35038,32040,11042,640---------
101 ~ 15040~10044,92047,42051,11037,32039,01041,330---------
101~15047,78050,57054,81038,94040,80043,440---------
151~20050,62053,71058,53040,49042,50045,460---------
101 ~ 15040 ~ 10040~10044,90047,40051,07037,78039,50041,910---------
101~15047,62050,39054,62038,79040,64043,250---------
151~20050,56053,63058,42040,39042,40045,340---------
101 ~ 15040~10048,52051,40055,80039,77041,70044,510---------
101~15051,89055,11060,17041,18043,26046,350---------
151~20055,26058,81064,55043,03045,29048,760---------
151 ~ 20040 ~ 10040~10047,79050,58054,83039,39041,28044,030---------
101~15051,02054,13059,03040,67042,70045,690---------
151~20054,13057,57063,08042,37044,56047,890---------
101 ~ 15040~10050,74053,82058,67041,36043,45046,580---------
101~15054,50057,96063,54042,92045,16048,600---------
151~20057,78061,57067,82044,75047,18050,990---------
201 ~ 25040 ~ 10040~10051,39054,53059,51042,55044,75048,120---------
101~15055,00058,52064,20043,81046,14049,760---------
151~20058,62062,51068,92045,85048,40052,440---------
101 ~ 15040~10055,89059,50065,37045,07047,55051,420---------
101~15060,32064,37071,11046,85049,50053,720---------
151~20064,52068,98076,58049,21052,11056,790---------
251 ~ 30040 ~ 10040~10054,93058,42064,11044,64047,06050,850---------
101~15059,18063,12069,64046,21048,79052,880---------
151~20063,23067,57074,90048,48051,29055,850---------
101 ~ 15040~10060,00064,02070,71047,47050,19054,540---------
101~15065,13069,65077,38049,63052,55057,340---------
151~20069,73074,73083,36052,23055,41060,710---------
■底面長穴タイプ
TypeABL¥基準単価
SUBABABWABBSBM
(SUS304)(A5052 表面処理なし)(A5052 アルマイト処理(白))(A5052 アルマイト処理(黒))(SS400 無電解ニッケルメッキ)
T=10T=14・17T=20T=10T=14・17T=20T=10T=14・17T=20T=10T=14・17T=20T=8・10T=14・17T=20
SL-WAWBP50 ~ 10040 ~ 10040~10032,17034,36037,42025,99027,51029,49026,98028,49030,48027,29028,80030,78025,45026,87028,660
101~15034,49036,92040,44027,33028,98031,22028,82030,48032,71029,27030,92033,16026,88028,44030,450
151~20036,98039,66043,68028,70030,49033,01030,69032,48035,00031,23033,02035,54028,35030,00032,280
101 ~ 15040~10035,27037,77041,45027,70029,38031,71028,68030,37032,69028,99030,68033,00027,08028,67030,750
101~15038,12040,92045,16029,32031,18033,81031,11032,97035,61031,60033,45036,09028,84030,57032,950
151~20040,97044,05048,88030,87032,88035,84033,26035,28038,24033,91035,92038,88030,51032,37035,040
101 ~ 15040 ~ 10040~10035,24037,75041,42028,15029,88032,29029,14030,87033,27029,45031,18033,58027,78029,42031,580
101~15037,97040,74044,97029,17031,01033,62030,67032,50035,12031,11032,95035,56029,47031,24033,690
151~20040,91043,98048,77030,77032,78035,72032,77034,77037,72033,31035,31038,26031,20033,10035,850
101 ~ 15040~10038,87041,74046,13030,15032,08034,89031,44033,37036,18031,83033,76036,57029,42031,22033,750
101~15042,24045,44050,52031,56033,63036,73033,35035,43038,52033,84035,91039,01031,47033,44036,330
151~20045,60049,15054,90033,41035,67039,14035,81038,07041,53036,45038,71042,18033,47035,60038,820
151 ~ 20040 ~ 10040~10038,13040,93045,18029,77031,66034,41031,06032,96035,70031,45033,35036,09029,08030,85033,320
101~15041,36044,48049,38031,05033,08036,07032,84034,87037,86033,33035,36038,35031,07033,01035,820
151~20044,48047,90053,42032,74034,94038,27035,14037,33040,66035,79037,98041,31032,95035,04038,150
101 ~ 15040~10041,09044,17049,00031,74033,83036,96033,23035,32038,46033,68035,77038,90030,96032,90035,720
101~15044,85048,31053,89033,30035,54038,98035,38037,63041,07035,96038,20041,64033,33035,46038,680
151~20048,11051,91058,15035,13037,56041,37037,92040,34044,16038,68041,11044,92035,38037,71041,250
201 ~ 25040 ~ 10040~10041,73044,88049,85032,92035,13038,50034,42036,62039,99034,86037,07040,44032,03034,08037,110
101~15045,35048,87054,55034,19036,52040,13036,27038,61042,22036,85039,18042,79034,33036,58040,010
151~20048,96052,85059,25036,23038,78042,80039,02041,56045,59039,78042,33046,35036,60039,03042,840
101 ~ 15040~10046,24049,84055,70035,45037,92041,80037,24039,71043,59037,73040,20044,08034,42036,70040,200
101~15050,67054,72061,46037,23039,88044,10039,62042,27046,49040,27042,92047,14037,21039,73043,680
151~20054,87059,33066,93039,59042,49047,17042,77045,67050,35043,64046,53051,22039,79042,53046,930
251 ~ 30040 ~ 10040~10045,26048,77054,45035,01037,44041,22036,80039,23043,02037,29039,72043,50034,03036,26039,690
101~15049,52053,46059,99036,58039,17043,25038,98041,56045,64039,62042,21046,29036,75039,22043,090
151~20053,57057,91065,24038,86041,67046,23042,04044,85049,41042,91045,72050,28039,25041,92046,210
101 ~ 15040~10050,34054,36061,05037,85040,57044,92039,93042,64047,00040,56043,27047,63036,70039,20043,130
101~15055,47060,00067,71040,01042,93047,71042,69045,61050,39043,42046,34051,12039,93042,69047,160
151~20060,08065,06073,70042,61045,79051,09046,20049,38054,68047,18050,36055,66042,79045,79050,730
SH-WAWBP50 ~ 10040 ~ 10040~10038,17040,36043,42031,99033,51035,49032,98034,49036,48033,29034,80036,78027,85029,27031,060
101~15040,49042,92046,44033,33034,98037,22034,82036,48038,71035,27036,92039,16029,28030,84032,850
151~20042,98045,66049,68034,70036,49039,01036,69038,48041,00037,23039,02041,54030,75032,40034,680
101 ~ 15040~10041,27043,77047,45033,70035,38037,71034,68036,37038,69034,99036,68039,00029,48031,07033,150
101~15044,12046,92051,16035,32037,18039,81037,11038,97041,61037,60039,45042,09031,24032,97035,350
151~20046,97050,05054,88036,87038,88041,84039,26041,28044,24039,91041,92044,88032,91034,77037,440
101 ~ 15040 ~ 10040~10041,24043,75047,42034,15035,88038,29035,14036,87039,27035,45037,18039,58030,18031,82033,980
101~15043,97046,74050,97035,17037,01039,62036,67038,50041,12037,11038,95041,56031,87033,64036,090
151~20046,91049,98054,77036,77038,78041,72038,77040,77043,72039,31041,31044,26033,60035,50038,250
101 ~ 15040~10044,87047,74052,13036,15038,08040,89037,44039,37042,18037,83039,76042,57031,82033,62036,150
101~15048,24051,44056,52037,56039,63042,73039,35041,43044,52039,84041,91045,01033,87035,84038,730
151~20051,60055,15060,90039,41041,67045,14041,81044,07047,53042,45044,71048,18035,87038,00041,220
151 ~ 20040 ~ 10040~10044,13046,93051,18035,77037,66040,41037,06038,96041,70037,45039,35042,09031,48033,25035,720
101~15047,36050,48055,38037,05039,08042,07038,84040,87043,86039,33041,36044,35033,47035,41038,220
151~20050,48053,90059,42038,74040,94044,27041,14043,33046,66041,79043,98047,31035,35037,44040,550
101 ~ 15040~10047,09050,17055,00037,74039,83042,96039,23041,32044,46039,68041,77044,90033,36035,30038,120
101~15050,85054,31059,89039,30041,54044,98041,38043,63047,07041,96044,20047,64035,73037,86041,080
151~20054,11057,91064,15041,13043,56047,37043,92046,34050,16044,68047,11050,92037,78040,11043,650
201 ~ 25040 ~ 10040~10047,73050,88055,85038,92041,13044,50040,42042,62045,99040,86043,07046,44034,43036,48039,510
101~15051,35054,87060,55040,19042,52046,13042,27044,61048,22042,85045,18048,79036,73038,98042,410
151~20054,96058,85065,25042,23044,78048,80045,02047,56051,59045,78048,33052,35039,00041,43045,240
101 ~ 15040~10052,24055,84061,70041,45043,92047,80043,24045,71049,59043,73046,20050,08036,82039,10042,600
101~15056,67060,72067,46043,23045,88050,10045,62048,27052,49046,27048,92053,14039,61042,13046,080
151~20060,87065,33072,93045,59048,49053,17048,77051,67056,35049,64052,53057,22042,19044,93049,330
251 ~ 30040 ~ 10040~10051,26054,77060,45041,01043,44047,22042,80045,23049,02043,29045,72049,50036,43038,66042,090
101~15055,52059,46065,99042,58045,17049,25044,98047,56051,64045,62048,21052,29039,15041,62045,490
151~20059,57063,91071,24044,86047,67052,23048,04050,85055,41048,91051,72056,28041,65044,32048,610
101 ~ 15040~10056,34060,36067,05043,85046,57050,92045,93048,64053,00046,56049,27053,63039,10041,60045,530
101~15061,47066,00073,71046,01048,93053,71048,69051,61056,39049,42052,34057,12042,33045,09049,560
151~20066,08071,06079,70048,61051,79057,09052,20055,38060,68053,18056,36061,66045,19048,19053,130
SHD-WAWBP50 ~ 10040 ~ 10040~10041,77043,96047,02035,59037,11039,090---------
101~15044,09046,52050,04036,93038,58040,820---------
151~20046,58049,26053,28038,30040,09042,610---------
101 ~ 15040~10044,87047,37051,05037,30038,98041,310---------
101~15047,72050,52054,76038,92040,78043,410---------
151~20050,57053,65058,48040,47042,48045,440---------
101 ~ 15040 ~ 10040~10044,84047,35051,02037,75039,48041,890---------
101~15047,57050,34054,57038,77040,61043,220---------
151~20050,51053,58058,37040,37042,38045,320---------
101 ~ 15040~10048,47051,34055,73039,75041,68044,490---------
101~15051,84055,04060,12041,16043,23046,330---------
151~20055,20058,75064,50043,01045,27048,740---------
151 ~ 20040 ~ 10040~10047,73050,53054,78039,37041,26044,010---------
101~15050,96054,08058,98040,65042,68045,670---------
151~20054,08057,50063,02042,34044,54047,870---------
101 ~ 15040~10050,69053,77058,60041,34043,43046,560---------
101~15054,45057,91063,49042,90045,14048,580---------
151~20057,71061,51067,75044,73047,16050,970---------
201 ~ 25040 ~ 10040~10051,33054,48059,45042,52044,73048,100---------
101~15054,95058,47064,15043,79046,12049,730---------
151~20058,56062,45068,85045,83048,38052,400---------
101 ~ 15040~10055,84059,44065,30045,05047,52051,400---------
101~15060,27064,32071,06046,83049,48053,700---------
151~20064,47068,93076,53049,19052,09056,770---------
251 ~ 30040 ~ 10040~10054,86058,37064,05044,61047,04050,820---------
101~15059,12063,06069,59046,18048,77052,850---------
151~20063,17067,51074,84048,46051,27055,830---------
101 ~ 15040~10059,94063,96070,65047,45050,17054,520---------
101~15065,07069,60077,31049,61052,53057,310---------
151~20069,68074,66083,30052,21055,39060,690---------
SL-WAWCP
SL-WAWMP
50 ~ 10040 ~ 10040~10031,00033,19036,26024,68026,20028,18025,67027,18029,16025,97027,49029,47026,14027,56029,350
101~15033,33035,76039,28026,02027,67029,91027,51029,16031,40027,96029,61031,85027,57029,13031,140
151~20035,82038,49042,52027,38029,18031,71029,38031,17033,70029,92031,71034,24029,03030,69032,970
101 ~ 15040~10034,09036,61040,28026,39028,07030,39027,37029,06031,38027,68029,37031,69027,78029,36031,440
101~15036,96039,75043,99028,01029,86032,50029,80031,66034,30030,29032,14034,78029,53031,26033,650
151~20039,81042,89047,70029,56031,57034,53031,95033,97036,92032,60034,61037,57031,20033,06035,730
101 ~ 15040 ~ 10040~10034,07036,57040,25026,84028,57030,98027,83029,56031,96028,14029,86032,27028,47030,10032,270
101~15036,80039,57043,80027,86029,71032,31029,36031,20033,81029,80031,65034,25030,16031,93034,380
151~20039,74042,81047,61029,46031,47034,41031,45033,46036,40032,00034,00036,95031,89033,79036,540
101 ~ 15040~10037,70040,57044,97028,84030,77033,57030,13032,06034,87030,52032,45035,26030,10031,92034,440
101~15041,08044,28049,36030,25032,32035,42032,04034,12037,21032,53034,60037,70032,16034,13037,020
151~20044,44047,99053,73032,10034,36037,83034,50036,75040,22035,14037,40040,87034,15036,28039,510
151 ~ 20040 ~ 10040~10036,97039,76044,02028,45030,35033,10029,75031,65034,39030,14032,04034,78029,77031,54034,010
101~15040,20043,32048,21029,74031,77034,76031,53033,56036,55032,02034,05037,04031,76033,70036,510
151~20043,32046,74052,26031,43033,63036,96033,83036,02039,35034,48036,67040,00033,63035,73038,840
101 ~ 15040~10039,91043,00047,84030,43032,51035,65031,92034,01037,15032,37034,45037,59031,65033,59036,410
101~15043,68047,14052,73031,98034,23037,67034,07036,32039,75034,65036,89040,33034,02036,15039,370
151~20046,95050,75056,99033,82036,25040,06036,61039,03042,85037,37039,80043,61036,07038,39041,930
201 ~ 25040 ~ 10040~10040,56043,71048,69031,61033,82037,19033,11035,31038,68033,55035,76039,13032,72034,77037,810
101~15044,19047,69053,39032,87035,21038,83034,96037,30040,92035,54037,87041,49035,02037,27040,690
151~20047,80051,68058,09034,92037,46041,50037,71040,25044,29038,47041,02045,05037,29039,72043,520
101 ~ 15040~10045,08048,68054,54034,14036,62040,49035,93038,41042,28036,42038,90042,76035,11037,39040,890
101~15049,50053,56060,30035,92038,57042,79038,31040,96045,18038,96041,61045,83037,90040,42044,380
151~20053,69058,16065,77038,28041,17045,86041,46044,35049,04042,33045,22049,91040,48043,22047,620
251 ~ 30040 ~ 10040~10044,10047,61053,28033,71036,13039,91035,50037,92041,70035,99038,41042,19034,72036,95040,380
101~15048,35052,29058,81035,28037,86041,95037,68040,25044,34038,32040,90044,99037,44039,92043,780
151~20052,41056,75064,08037,55040,36044,92040,73043,54048,10041,60044,41048,97039,94042,61046,900
101 ~ 15040~10049,18053,20059,88036,54039,26043,61038,62041,33045,69039,25041,96046,32037,39039,89043,820
101~15054,31058,82066,55038,69041,62046,41041,38044,30049,09042,11045,03049,82040,62043,38047,850
151~20058,92063,90072,54041,30044,48049,78044,88048,06053,36045,87049,05054,35043,48046,48051,420
SH-WAWCP
SH-WAWMP
50 ~ 10040 ~ 10040~10036,00038,19041,26029,68031,20033,18030,67032,18034,16030,97032,49034,47028,54029,96031,750
101~15038,33040,76044,28031,02032,67034,91032,51034,16036,40032,96034,61036,85029,97031,53033,540
151~20040,82043,49047,52032,38034,18036,71034,38036,17038,70034,92036,71039,24031,43033,09035,370
101 ~ 15040~10039,09041,61045,28031,39033,07035,39032,37034,06036,38032,68034,37036,69030,18031,76033,840
101~15041,96044,75048,99033,01034,86037,50034,80036,66039,30035,29037,14039,78031,93033,66036,050
151~20044,81047,89052,70034,56036,57039,53036,95038,97041,92037,60039,61042,57033,60035,46038,130
101 ~ 15040 ~ 10040~10039,07041,57045,25031,84033,57035,98032,83034,56036,96033,14034,86037,27030,87032,50034,670
101~15041,80044,57048,80032,86034,71037,31034,36036,20038,81034,80036,65039,25032,56034,33036,780
151~20044,74047,81052,61034,46036,47039,41036,45038,46041,40037,00039,00041,95034,29036,19038,940
101 ~ 15040~10042,70045,57049,97033,84035,77038,57035,13037,06039,87035,52037,45040,26032,50034,32036,840
101~15046,08049,28054,36035,25037,32040,42037,04039,12042,21037,53039,60042,70034,56036,53039,420
151~20049,44052,99058,73037,10039,36042,83039,50041,75045,22040,14042,40045,87036,55038,68041,910
151 ~ 20040 ~ 10040~10041,97044,76049,02033,45035,35038,10034,75036,65039,39035,14037,04039,78032,17033,94036,410
101~15045,20048,32053,21034,74036,77039,76036,53038,56041,55037,02039,05042,04034,16036,10038,910
151~20048,32051,74057,26036,43038,63041,96038,83041,02044,35039,48041,67045,00036,03038,13041,240
101 ~ 15040~10044,91048,00052,84035,43037,51040,65036,92039,01042,15037,37039,45042,59034,05035,99038,810
101~15048,68052,14057,73036,98039,23042,67039,07041,32044,75039,65041,89045,33036,42038,55041,770
151~20051,95055,75061,99038,82041,25045,06041,61044,03047,85042,37044,80048,61038,47040,79044,330
201 ~ 25040 ~ 10040~10045,56048,71053,69036,61038,82042,19038,11040,31043,68038,55040,76044,13035,12037,17040,210
101~15049,19052,69058,39037,87040,21043,83039,96042,30045,92040,54042,87046,49037,42039,67043,090
151~20052,80056,68063,09039,92042,46046,50042,71045,25049,29043,47046,02050,05039,69042,12045,920
101 ~ 15040~10050,08053,68059,54039,14041,62045,49040,93043,41047,28041,42043,90047,76037,51039,79043,290
101~15054,50058,56065,30040,92043,57047,79043,31045,96050,18043,96046,61050,83040,30042,82046,780
151~20058,69063,16070,77043,28046,17050,86046,46049,35054,04047,33050,22054,91042,88045,62050,020
251 ~ 30040 ~ 10040~10049,10052,61058,28038,71041,13044,91040,50042,92046,70040,99043,41047,19037,12039,35042,780
101~15053,35057,29063,81040,28042,86046,95042,68045,25049,34043,32045,90049,99039,84042,32046,180
151~20057,41061,75069,08042,55045,36049,92045,73048,54053,10046,60049,41053,97042,34045,01049,300
101 ~ 15040~10054,18058,20064,88041,54044,26048,61043,62046,33050,69044,25046,96051,32039,79042,29046,220
101~15059,31063,82071,55043,69046,62051,41046,38049,30054,09047,11050,03054,82043,02045,78050,250
151~20063,92068,90077,54046,30049,48054,78049,88053,06058,36050,87054,05059,35045,88048,88053,820
SHD-WAWCP
SHD-WAWMP
50 ~ 10040 ~ 10040~10039,00041,19044,26032,68034,20036,180---------
101~15041,33043,76047,28034,02035,67037,910---------
151~20043,82046,49050,52035,38037,18039,710---------
101 ~ 15040~10042,09044,61048,28034,39036,07038,390---------
101~15044,96047,75051,99036,01037,86040,500---------
151~20047,81050,89055,70037,56039,57042,530---------
101 ~ 15040 ~ 10040~10042,07044,57048,25034,84036,57038,980---------
101~15044,80047,57051,80035,86037,71040,310---------
151~20047,74050,81055,61037,46039,47042,410---------
101 ~ 15040~10045,70048,57052,97036,84038,77041,570---------
101~15049,08052,28057,36038,25040,32043,420---------
151~20052,44055,99061,73040,10042,36045,830---------
151 ~ 20040 ~ 10040~10044,97047,76052,02036,45038,35041,100---------
101~15048,20051,32056,21037,74039,77042,760---------
151~20051,32054,74060,26039,43041,63044,960---------
101 ~ 15040~10047,91051,00055,84038,43040,51043,650---------
101~15051,68055,14060,73039,98042,23045,670---------
151~20054,95058,75064,99041,82044,25048,060---------
201 ~ 25040 ~ 10040~10048,56051,71056,69039,61041,82045,190---------
101~15052,19055,69061,39040,87043,21046,830---------
151~20055,80059,68066,09042,92045,46049,500---------
101 ~ 15040~10053,08056,68062,54042,14044,62048,490---------
101~15057,50061,56068,30043,92046,57050,790---------
151~20061,69066,16073,77046,28049,17053,860---------
251 ~ 30040 ~ 10040~10052,10055,61061,28041,71044,13047,910---------
101~15056,35060,29066,81043,28045,86049,950---------
151~20060,41064,75072,08045,55048,36052,920---------
101 ~ 15040~10057,18061,20067,88044,54047,26051,610---------
101~15062,31066,82074,55046,69049,62054,410---------
151~20066,92071,90080,54049,30052,48057,780---------
■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量12〜45〜1011~
値引率基準単価10%15%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

●材質記号 SUB・AB
 9 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可
●材質記号 ABW・ABB・SBM
 12 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

溶接 取付板・ブラケット -L型タイプ-:関連画像
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】溶接 取付板・ブラケット -L型タイプ- WAWのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

L型ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト