(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【クリーン洗浄品】溶接 取付板・ブラケット -L型タイプ- WAS

【クリーン洗浄品】溶接 取付板・ブラケット -L型タイプ- WAS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 鉄材質品の発売を開始いたしました。

型番

未確定9,850件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

 [ ! ]T寸法公差
A・B・L寸法100mmに対する各面のT寸法公差
材質T公差
SUS304±0.65/100
A5052±0.5/100
SS400

[ ! ]リブの板厚は下表になります。
T8・1014・1720
t69(10)12
リブ板厚(t)両端は()t(10)はA5052のときの板厚です。
 
 
 
 
 
  
[ ! ]穴ピッチ寸法公差はJISB0405m級に準じる。 [ ! ]指示なき面取りはC0.2~C0.5
 
取付タイプ(正面加工) シリンダ取付タイプ(正面加工) モータ取付タイプ(正面加工)
正面形状B 正面形状C 正面形状M
  
     
底面2穴(シングルリブタイプ) 底面4穴(シングルリブタイプ) 底面長穴(シングルリブタイプ)
底面面形状D 底面面形状F 底面面形状N
  
[ ! ]溶接ビードと穴の干渉に注意
[ ! ]接合部は溶接構造になります。
溶接ビード
材質ビード長さ[f]
SUS3045~10
A505210~15
SS4005~10
 
■穴種選択表
穴種タップ穴ボルト通し穴ザグリ穴ザグリ穴(裏)
CodeM・MAN・NAZZB・ZBA
形状図
加工
仕様
タップ有効長
最大M・MA×2
寸法ボルト呼び径
34568101216
d・h3.54.55.56.59111418
d16.589.51114182026
 
[ ! ]穴加工無しのブランクタイプで、材質記号【ABW】【ABB】を指定した場合、右記のような
    【メッキ処理用ワイヤー跡】、及び該当部分に【メッキの色ムラ】が発生する場合があります。
[ ! ]穴加工無しのブランクタイプで、材質記号【SBM】を指定した場合、右記のような
    【メッキ処理用吊り下げ穴】がつく場合があります。

*部分付近にφ3穴が空く場合があります。
型式[ M ]材質[ S ]表面処理洗浄方法
Type材質記号
ブランクタイプ底面2穴タイプ底面4穴タイプ底面長穴タイプ洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
シングルリブシングルリブシングルリブシングルリブ
SL-WASSL-WASBDSL-WASBFSL-WASBNSUBSUS304脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-WASSH-WASBDSH-WASBFSH-WASBN精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-WASSHD-WASBDSHD-WASBFSHD-WASBN電解研磨+精密洗浄
SL-WASCDSL-WASCFSL-WASCN脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-WASCDSH-WASCFSH-WASCN精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-WASCDSHD-WASCFSHD-WASCN電解研磨+精密洗浄
SL-WASMDSL-WASMFSL-WASMN脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-WASMDSH-WASMFSH-WASMN精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-WASMDSHD-WASMFSHD-WASMN電解研磨+精密洗浄
SL-WASSL-WASBDSL-WASBFSL-WASBNABA5052脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-WASSH-WASBDSH-WASBFSH-WASBN精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-WASSHD-WASBDSHD-WASBFSHD-WASBN電解研磨+精密洗浄
SL-WASCDSL-WASCFSL-WASCN脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-WASCDSH-WASCFSH-WASCN精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-WASCDSHD-WASCFSHD-WASCN電解研磨+精密洗浄
SL-WASMDSL-WASMFSL-WASMN脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-WASMDSH-WASMFSH-WASMN精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-WASMDSHD-WASMFSHD-WASMN電解研磨+精密洗浄
SL-WASSL-WASBDSL-WASBFSL-WASBNABWアルマイト処理(白)脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-WASSH-WASBDSH-WASBFSH-WASBN精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SL-WASCDSL-WASCFSL-WASCN脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-WASCDSH-WASCFSH-WASCN精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SL-WASMDSL-WASMFSL-WASMN脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-WASMDSH-WASMFSH-WASMN精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SL-WASSL-WASBDSL-WASBFSL-WASBNABBアルマイト処理(黒)脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-WASSH-WASBDSH-WASBFSH-WASBN精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SL-WASCDSL-WASCFSL-WASCN脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-WASCDSH-WASCFSH-WASCN精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SL-WASMDSL-WASMFSL-WASMN脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-WASMDSH-WASMFSH-WASMN精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SL-WASSL-WASBDSL-WASBFSL-WASBNSBMSS400無電解ニッケルメッキ脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-WASSH-WASBDSH-WASBFSH-WASBN精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SL-WASCDSL-WASCFSL-WASCN脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-WASCDSH-WASCFSH-WASCN精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SL-WASMDSL-WASMFSL-WASMN脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-WASMDSH-WASMFSH-WASMN精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]ショットブラスト処理済
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式TABLYHFGEQD穴指定①
Code・呼び径
VSW穴指定②
Code・呼び径
K
       
Type 正面形状 底面形状材質記号
SL-WAS B DSUBT10A150B60L80Y120H50F50G50      N6V60S20  NA6  
[ ! ]T寸法公差
A・B・L寸法100mmに対する各面のT寸法公差
材質T公差
SUS304±0.65/100
A5052±0.5/100
SS400
[ ! ]リブの板厚は下表になります。
T8・1014・1720
t6912
リブ板厚(t)両端は()t(10)はA5052のときの板厚です。
[ ! ]指示なき面取りはC0.2~C0.5
型式T選択外形寸法 指定1mm単位HFGEQD穴指定①VSW穴指定②K
Type正面形状底面形状材質記号ABLYCode呼び径Code呼び径
シングルリブ
SL-WAS
SH-WAS
SHD-WAS
取付タイプ
B

シリンダ取付タイプ
C

モータ取付タイプ
M
シングルリブ

D
(2穴取付タイプ)

F
(4穴取付タイプ)

N
(長穴取付タイプ)
SUB
AB
ABW
ABB
SBM
 50~30040~15040~200 指定
0.1mm
単位
  0指定
0.1mm
単位
 0 
(8)  M(穴なし)MA(穴なし) 
1030~290 N3NA3 
14[ ! ]Y>T×23~30[ ! ]4[ ! ]4指定
17[ ! ]A>150(0.5mm単位)Z5ZBA50.1mm
20のとき31~100[ ! ]6[ ! ]6単位
[ ! ](8)はY≧A/2(1mm単位)ZB8 8[ ! ]K≦NA×5
材質SS400  [ ! ]10 10 
のみ適用   12 12 
    16   
[ ! ]加工寸法は穴種選択表参照
[ NG ]ABW・ABB・SBMは電解研磨(SHD-)適用不可
【型式選定方法】
①正面に取り付く穴形状を選択。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・注文例は取付タイプを選択。 B
②底面のボルト取り付け穴数又は、穴形状を選択。・・・・注文例は2穴取り付けタイプを選択。 D

追加工

型式TABLYHFGEQD穴指定①
Code・
呼び径
VSW穴指定②
Code・
呼び径
K(CC・RBC
RC・HDC
FC)
       
Type 正面
形状
 底面
形状
材質
記号
SL-WAS B DSUBT10A150B60L80Y120H50F50G50      N6V60S20  NA6  CC10
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
Alterationsコーナーカット変更リブ位置変更底面長穴角度変更D穴位置変更D穴公差変更裏面フライス追加工

シングルリブ
CodeCCRBCRCHDCDCFC
Spec.CC=指定1mm単位
[ ! ]3≦CC≦30
指定方法
CCを型式末尾に追加
(例)~-CC10
RBC=指定1mm単位
[ ! ]2≦RBC≦L-2
(シングルリブタイプ)
指定方法
RBCを型式末尾に追加
(例)~-RBC5
NA長穴を長穴中心に90°回
転させます。
指定方法
RCを型式末尾に追加
(例)~-RC
E寸の指定寸法を 180°回
転させます。
指定方法
HDCを型式末尾に追加
(例)~-HDC
D穴を精度穴(H7)に 変更し
ます。
DC=指定1mm単位
[ ! ]3≦DC≦100
指定方法
寸法DをDCに置き換えて指定
(例)~-DC20
裏面をフライスで切削加工します。
[ ! ]加工はリブより10mm離します。
指定方法
FCを型式末尾に追加
(例)~-FC
¥/1Code
CC3~10400
11~20600
21~30800
無料無料無料
DC3~ 20900
21~ 301,200
31~ 501,800
51~ 1002,500
2,000
[ ! ]ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。

洗浄工程
 ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。
・脱脂洗浄(型式:SL-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

エアブロー(オイルフリー)
使用
 


 

防錆袋使用

 
・精密洗浄(型式:SH-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

温純水(13MΩ・cm)使用

 


 

窒素ブロー使用

 


 

クリーンベンチ(クラス10)
で実施
 
・電解研磨+精密洗浄(型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

材質に応じた電解研磨槽
で電解研磨
 


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

温純水(13MΩ・cm)使用

 


 

窒素ブロー使用

 


 

クリーンベンチ(クラス10)
で実施
 

商品の形状や材質等によって溶剤や工程が変わることがあります。
 
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合

 
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) 
 オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合
一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。[ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。
     1梱包につき1つになります。
 
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
詳細材質
部品取付穴
長穴
正面 穴数
底面 穴数
洗浄方法
正面形状
タイプ
材質
表面処理
板厚 T
D穴公差変更(H7) [DC](穴径指定)(mm)
外形寸法 A(mm)
外形寸法 B(mm)
外形寸法 L(mm)
穴指定1 ザグリ穴(表)[Z]
穴指定1 ザグリ穴(裏)[ZB]
穴指定1 タップ穴[M](mm)
穴指定1 ボルト通し穴呼び径選択 [N]
穴指定2 ザグリ穴(裏)[ZBA]
穴指定2 タップ穴[MA](mm)
穴指定2 ボルト通し穴呼び径選択 [NA]
通し穴径 D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
K(mm)
Q(mm)
S(mm)
V(mm)
W(mm)
Y(mm)
材質証明書:材質
材質証明書:表面処理
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
A5052
なし
なし
0
0
精密洗浄
-
WAS
A5052
なし
10
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30 ~ 290
A5052
なし
10

1個

-( - )

12日目

A5052
なし
なし
0
0
精密洗浄
-
WAS
A5052
なし
14
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30 ~ 290
A5052
なし
10

1個

-( - )

12日目

A5052
なし
なし
0
0
精密洗浄
-
WAS
A5052
なし
17
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30 ~ 290
A5052
なし
10

1個

-( - )

12日目

A5052
なし
なし
0
0
精密洗浄
-
WAS
A5052
なし
20
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30 ~ 290
A5052
なし
10

1個

-( - )

12日目

A5052
なし
なし
0
0
精密洗浄
-
WAS
A5052
アルマイト処理(黒)
10
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30 ~ 290
A5052
アルマイト処理(黒)
10

1個

-( - )

15日目

A5052
なし
なし
0
0
精密洗浄
-
WAS
A5052
アルマイト処理(黒)
14
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30 ~ 290
A5052
アルマイト処理(黒)
10

1個

-( - )

15日目

A5052
なし
なし
0
0
精密洗浄
-
WAS
A5052
アルマイト処理(黒)
17
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30 ~ 290
A5052
アルマイト処理(黒)
10

1個

-( - )

15日目

A5052
なし
なし
0
0
精密洗浄
-
WAS
A5052
アルマイト処理(黒)
20
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30 ~ 290
A5052
アルマイト処理(黒)
10

1個

-( - )

15日目

A5052
なし
なし
0
0
精密洗浄
-
WAS
A5052
アルマイト処理(白)
10
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30 ~ 290
A5052
アルマイト処理(白)
10

1個

-( - )

15日目

A5052
なし
なし
0
0
精密洗浄
-
WAS
A5052
アルマイト処理(白)
14
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30 ~ 290
A5052
アルマイト処理(白)
10

1個

-( - )

15日目

A5052
なし
なし
0
0
精密洗浄
-
WAS
A5052
アルマイト処理(白)
17
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30 ~ 290
A5052
アルマイト処理(白)
10

1個

-( - )

15日目

A5052
なし
なし
0
0
精密洗浄
-
WAS
A5052
アルマイト処理(白)
20
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30 ~ 290
A5052
アルマイト処理(白)
10

1個

-( - )

15日目

SS400
なし
なし
0
0
精密洗浄
-
WAS
SS400
無電解ニッケルメッキ
8
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30 ~ 290
SS400
無電解ニッケルメッキ
10

1個

-( - )

13日目

SS400
なし
なし
0
0
精密洗浄
-
WAS
SS400
無電解ニッケルメッキ
10
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30 ~ 290
SS400
無電解ニッケルメッキ
10

1個

-( - )

13日目

SS400
なし
なし
0
0
精密洗浄
-
WAS
SS400
無電解ニッケルメッキ
14
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30 ~ 290
SS400
無電解ニッケルメッキ
10

1個

-( - )

13日目

SS400
なし
なし
0
0
精密洗浄
-
WAS
SS400
無電解ニッケルメッキ
17
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30 ~ 290
SS400
無電解ニッケルメッキ
10

1個

-( - )

13日目

SS400
なし
なし
0
0
精密洗浄
-
WAS
SS400
無電解ニッケルメッキ
20
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30 ~ 290
SS400
無電解ニッケルメッキ
10

1個

-( - )

13日目

SUS304
なし
なし
0
0
精密洗浄
-
WAS
SUS304
なし
10
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30 ~ 290
SUS304
-
10

1個

-( - )

8日目

SUS304
なし
なし
0
0
精密洗浄
-
WAS
SUS304
なし
14
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30 ~ 290
SUS304
-
10

1個

-( - )

8日目

SUS304
なし
なし
0
0
精密洗浄
-
WAS
SUS304
なし
17
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30 ~ 290
SUS304
-
10

1個

-( - )

8日目

SUS304
なし
なし
0
0
精密洗浄
-
WAS
SUS304
なし
20
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30 ~ 290
SUS304
-
10

1個

-( - )

8日目

A5052
なし
なし
4
2
精密洗浄
-
WASBD
A5052
なし
10
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
-
0 ~ 16
-
-
0 ~ 12
-
-
-
0 ~ 200
0 ~ 300
0 ~ 300
-
-
0 ~ 150
0 ~ 200
-
30 ~ 290
A5052
なし
10

1個

-( - )

12日目

A5052
なし
なし
4
2
精密洗浄
-
WASBD
A5052
なし
10
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
-
0 ~ 16
-
-
-
0 ~ 12
-
-
0 ~ 200
0 ~ 300
0 ~ 300
-
-
0 ~ 150
0 ~ 200
-
30 ~ 290
A5052
なし
10

1個

-( - )

12日目

A5052
なし
なし
4
2
精密洗浄
-
WASBD
A5052
なし
10
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
-
0 ~ 16
-
0 ~ 12
-
-
-
-
0 ~ 200
0 ~ 300
0 ~ 300
-
-
0 ~ 150
0 ~ 200
-
30 ~ 290
A5052
なし
10

1個

-( - )

12日目

A5052
なし
なし
4
2
精密洗浄
-
WASBD
A5052
なし
10
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
-
-
0 ~ 16
-
0 ~ 12
-
-
-
0 ~ 200
0 ~ 300
0 ~ 300
-
-
0 ~ 150
0 ~ 200
-
30 ~ 290
A5052
なし
10

1個

-( - )

12日目

A5052
なし
なし
4
2
精密洗浄
-
WASBD
A5052
なし
10
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
-
-
0 ~ 16
-
-
0 ~ 12
-
-
0 ~ 200
0 ~ 300
0 ~ 300
-
-
0 ~ 150
0 ~ 200
-
30 ~ 290
A5052
なし
10

1個

-( - )

12日目

A5052
なし
なし
4
2
精密洗浄
-
WASBD
A5052
なし
10
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
-
-
0 ~ 16
0 ~ 12
-
-
-
-
0 ~ 200
0 ~ 300
0 ~ 300
-
-
0 ~ 150
0 ~ 200
-
30 ~ 290
A5052
なし
10

1個

-( - )

12日目

A5052
なし
なし
4
2
精密洗浄
-
WASBD
A5052
なし
10
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
0 ~ 16
-
-
-
-
0 ~ 12
-
-
-
0 ~ 200
0 ~ 300
0 ~ 300
-
-
0 ~ 150
0 ~ 200
-
30 ~ 290
A5052
なし
10

1個

-( - )

12日目

A5052
なし
なし
4
2
精密洗浄
-
WASBD
A5052
なし
10
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
0 ~ 16
-
-
-
-
-
0 ~ 12
-
-
0 ~ 200
0 ~ 300
0 ~ 300
-
-
0 ~ 150
0 ~ 200
-
30 ~ 290
A5052
なし
10

1個

-( - )

12日目

A5052
なし
なし
4
2
精密洗浄
-
WASBD
A5052
なし
10
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
0 ~ 16
-
-
-
0 ~ 12
-
-
-
-
0 ~ 200
0 ~ 300
0 ~ 300
-
-
0 ~ 150
0 ~ 200
-
30 ~ 290
A5052
なし
10

1個

-( - )

12日目

A5052
なし
なし
4
2
精密洗浄
-
WASBD
A5052
なし
10
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
0 ~ 16
-
-
-
0 ~ 12
-
-
-
0 ~ 200
0 ~ 300
0 ~ 300
-
-
0 ~ 150
0 ~ 200
-
30 ~ 290
A5052
なし
10

1個

-( - )

12日目

A5052
なし
なし
4
2
精密洗浄
-
WASBD
A5052
なし
10
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
0 ~ 16
-
-
-
-
0 ~ 12
-
-
0 ~ 200
0 ~ 300
0 ~ 300
-
-
0 ~ 150
0 ~ 200
-
30 ~ 290
A5052
なし
10

1個

-( - )

12日目

A5052
なし
なし
4
2
精密洗浄
-
WASBD
A5052
なし
10
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
0 ~ 16
-
-
0 ~ 12
-
-
-
-
0 ~ 200
0 ~ 300
0 ~ 300
-
-
0 ~ 150
0 ~ 200
-
30 ~ 290
A5052
なし
10

1個

-( - )

12日目

A5052
なし
なし
4
2
精密洗浄
-
WASBD
A5052
なし
14
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
-
0 ~ 16
-
-
0 ~ 12
-
-
-
0 ~ 200
0 ~ 300
0 ~ 300
-
-
0 ~ 150
0 ~ 200
-
30 ~ 290
A5052
なし
10

1個

-( - )

12日目

A5052
なし
なし
4
2
精密洗浄
-
WASBD
A5052
なし
14
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
-
0 ~ 16
-
-
-
0 ~ 12
-
-
0 ~ 200
0 ~ 300
0 ~ 300
-
-
0 ~ 150
0 ~ 200
-
30 ~ 290
A5052
なし
10

1個

-( - )

12日目

A5052
なし
なし
4
2
精密洗浄
-
WASBD
A5052
なし
14
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
-
0 ~ 16
-
0 ~ 12
-
-
-
-
0 ~ 200
0 ~ 300
0 ~ 300
-
-
0 ~ 150
0 ~ 200
-
30 ~ 290
A5052
なし
10

1個

-( - )

12日目

A5052
なし
なし
4
2
精密洗浄
-
WASBD
A5052
なし
14
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
-
-
0 ~ 16
-
0 ~ 12
-
-
-
0 ~ 200
0 ~ 300
0 ~ 300
-
-
0 ~ 150
0 ~ 200
-
30 ~ 290
A5052
なし
10

1個

-( - )

12日目

A5052
なし
なし
4
2
精密洗浄
-
WASBD
A5052
なし
14
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
-
-
0 ~ 16
-
-
0 ~ 12
-
-
0 ~ 200
0 ~ 300
0 ~ 300
-
-
0 ~ 150
0 ~ 200
-
30 ~ 290
A5052
なし
10

1個

-( - )

12日目

A5052
なし
なし
4
2
精密洗浄
-
WASBD
A5052
なし
14
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
-
-
0 ~ 16
0 ~ 12
-
-
-
-
0 ~ 200
0 ~ 300
0 ~ 300
-
-
0 ~ 150
0 ~ 200
-
30 ~ 290
A5052
なし
10

1個

-( - )

12日目

A5052
なし
なし
4
2
精密洗浄
-
WASBD
A5052
なし
14
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
0 ~ 16
-
-
-
-
0 ~ 12
-
-
-
0 ~ 200
0 ~ 300
0 ~ 300
-
-
0 ~ 150
0 ~ 200
-
30 ~ 290
A5052
なし
10

1個

-( - )

12日目

A5052
なし
なし
4
2
精密洗浄
-
WASBD
A5052
なし
14
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
0 ~ 16
-
-
-
-
-
0 ~ 12
-
-
0 ~ 200
0 ~ 300
0 ~ 300
-
-
0 ~ 150
0 ~ 200
-
30 ~ 290
A5052
なし
10

1個

-( - )

12日目

A5052
なし
なし
4
2
精密洗浄
-
WASBD
A5052
なし
14
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
0 ~ 16
-
-
-
0 ~ 12
-
-
-
-
0 ~ 200
0 ~ 300
0 ~ 300
-
-
0 ~ 150
0 ~ 200
-
30 ~ 290
A5052
なし
10

1個

-( - )

12日目

A5052
なし
なし
4
2
精密洗浄
-
WASBD
A5052
なし
14
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
0 ~ 16
-
-
-
0 ~ 12
-
-
-
0 ~ 200
0 ~ 300
0 ~ 300
-
-
0 ~ 150
0 ~ 200
-
30 ~ 290
A5052
なし
10

1個

-( - )

12日目

A5052
なし
なし
4
2
精密洗浄
-
WASBD
A5052
なし
14
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
0 ~ 16
-
-
-
-
0 ~ 12
-
-
0 ~ 200
0 ~ 300
0 ~ 300
-
-
0 ~ 150
0 ~ 200
-
30 ~ 290
A5052
なし
10

1個

-( - )

12日目

A5052
なし
なし
4
2
精密洗浄
-
WASBD
A5052
なし
14
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
0 ~ 16
-
-
0 ~ 12
-
-
-
-
0 ~ 200
0 ~ 300
0 ~ 300
-
-
0 ~ 150
0 ~ 200
-
30 ~ 290
A5052
なし
10

1個

-( - )

12日目

A5052
なし
なし
4
2
精密洗浄
-
WASBD
A5052
なし
17
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
-
0 ~ 16
-
-
0 ~ 12
-
-
-
0 ~ 200
0 ~ 300
0 ~ 300
-
-
0 ~ 150
0 ~ 200
-
30 ~ 290
A5052
なし
10

1個

-( - )

12日目

A5052
なし
なし
4
2
精密洗浄
-
WASBD
A5052
なし
17
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
-
0 ~ 16
-
-
-
0 ~ 12
-
-
0 ~ 200
0 ~ 300
0 ~ 300
-
-
0 ~ 150
0 ~ 200
-
30 ~ 290
A5052
なし
10

1個

-( - )

12日目

A5052
なし
なし
4
2
精密洗浄
-
WASBD
A5052
なし
17
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
-
0 ~ 16
-
0 ~ 12
-
-
-
-
0 ~ 200
0 ~ 300
0 ~ 300
-
-
0 ~ 150
0 ~ 200
-
30 ~ 290
A5052
なし
10

1個

-( - )

12日目

A5052
なし
なし
4
2
精密洗浄
-
WASBD
A5052
なし
17
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
-
-
0 ~ 16
-
0 ~ 12
-
-
-
0 ~ 200
0 ~ 300
0 ~ 300
-
-
0 ~ 150
0 ~ 200
-
30 ~ 290
A5052
なし
10

1個

-( - )

12日目

A5052
なし
なし
4
2
精密洗浄
-
WASBD
A5052
なし
17
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
-
-
0 ~ 16
-
-
0 ~ 12
-
-
0 ~ 200
0 ~ 300
0 ~ 300
-
-
0 ~ 150
0 ~ 200
-
30 ~ 290
A5052
なし
10

1個

-( - )

12日目

A5052
なし
なし
4
2
精密洗浄
-
WASBD
A5052
なし
17
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
-
-
0 ~ 16
0 ~ 12
-
-
-
-
0 ~ 200
0 ~ 300
0 ~ 300
-
-
0 ~ 150
0 ~ 200
-
30 ~ 290
A5052
なし
10

1個

-( - )

12日目

A5052
なし
なし
4
2
精密洗浄
-
WASBD
A5052
なし
17
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
0 ~ 16
-
-
-
-
0 ~ 12
-
-
-
0 ~ 200
0 ~ 300
0 ~ 300
-
-
0 ~ 150
0 ~ 200
-
30 ~ 290
A5052
なし
10

1個

-( - )

12日目

A5052
なし
なし
4
2
精密洗浄
-
WASBD
A5052
なし
17
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
0 ~ 16
-
-
-
-
-
0 ~ 12
-
-
0 ~ 200
0 ~ 300
0 ~ 300
-
-
0 ~ 150
0 ~ 200
-
30 ~ 290
A5052
なし
10

1個

-( - )

12日目

A5052
なし
なし
4
2
精密洗浄
-
WASBD
A5052
なし
17
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
0 ~ 16
-
-
-
0 ~ 12
-
-
-
-
0 ~ 200
0 ~ 300
0 ~ 300
-
-
0 ~ 150
0 ~ 200
-
30 ~ 290
A5052
なし
10

1個

-( - )

12日目

A5052
なし
なし
4
2
精密洗浄
-
WASBD
A5052
なし
17
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
0 ~ 16
-
-
-
0 ~ 12
-
-
-
0 ~ 200
0 ~ 300
0 ~ 300
-
-
0 ~ 150
0 ~ 200
-
30 ~ 290
A5052
なし
10

1個

-( - )

12日目

A5052
なし
なし
4
2
精密洗浄
-
WASBD
A5052
なし
17
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
0 ~ 16
-
-
-
-
0 ~ 12
-
-
0 ~ 200
0 ~ 300
0 ~ 300
-
-
0 ~ 150
0 ~ 200
-
30 ~ 290
A5052
なし
10

1個

-( - )

12日目

A5052
なし
なし
4
2
精密洗浄
-
WASBD
A5052
なし
17
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
0 ~ 16
-
-
0 ~ 12
-
-
-
-
0 ~ 200
0 ~ 300
0 ~ 300
-
-
0 ~ 150
0 ~ 200
-
30 ~ 290
A5052
なし
10

1個

-( - )

12日目

A5052
なし
なし
4
2
精密洗浄
-
WASBD
A5052
なし
20
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
-
0 ~ 16
-
-
0 ~ 12
-
-
-
0 ~ 200
0 ~ 300
0 ~ 300
-
-
0 ~ 150
0 ~ 200
-
30 ~ 290
A5052
なし
10

1個

-( - )

12日目

A5052
なし
なし
4
2
精密洗浄
-
WASBD
A5052
なし
20
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
-
0 ~ 16
-
-
-
0 ~ 12
-
-
0 ~ 200
0 ~ 300
0 ~ 300
-
-
0 ~ 150
0 ~ 200
-
30 ~ 290
A5052
なし
10

1個

-( - )

12日目

A5052
なし
なし
4
2
精密洗浄
-
WASBD
A5052
なし
20
-
50 ~ 300
40 ~ 150
40 ~ 200
-
-
0 ~ 16
-
0 ~ 12
-
-
-
-
0 ~ 200
0 ~ 300
0 ~ 300
-
-
0 ~ 150
0 ~ 200
-
30 ~ 290
A5052
なし
10

1個

-( - )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

溶接ブラケットはリブつきで強度が上がるため大サイズのモータ・シリンダ取付や高荷重の台座としてご利用いただけます。

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 鉄材質品の発売を開始いたしました。

納期・価格

価格表

■ブランクタイプ
TypeABL¥基準単価
SUBABABWABBSBM
(SUS304)(A5052 表面処理なし)(A5052 アルマイト処理(白))(A5052 アルマイト処理(黒))(SS400 無電解ニッケルメッキ)
T=10T=14・17T=20T=10T=14・17T=20T=10T=14・17T=20T=10T=14・17T=20T=8・10T=14・17T=20
SL-WAS50 ~ 10040 ~ 10040~10025,99027,38030,19021,15022,07023,89022,13023,06024,88022,44023,36025,19020,68021,51023,160
101~15028,07029,68032,89022,36023,38025,45023,85024,88026,95024,30025,32027,39022,00022,93024,800
151~20030,31032,15035,81023,59024,74027,06025,58026,73029,06026,12027,27029,60023,32024,37026,450
101 ~ 15040~10028,76030,43033,78022,66023,73025,86023,65024,72026,85023,96025,03027,16022,15023,12025,040
101~15031,33033,27037,13024,14025,35027,77025,93027,14029,56026,42027,62030,05023,77024,86027,040
151~20033,91036,09040,48025,54026,88029,59027,93029,28031,98028,58029,92032,63025,29026,50028,950
101 ~ 15040 ~ 10040~10028,82030,51033,87023,17024,29026,52024,16025,27027,51024,47025,58027,82022,90023,90025,930
101~15031,28033,21037,07024,06025,27027,67025,56026,77029,16026,00027,21029,61024,43025,56027,840
151~20033,91036,09040,48025,50026,86029,55027,50028,85031,55028,04029,39032,09026,02027,30029,820
101 ~ 15040~10032,09034,09038,11024,95026,25028,84026,25027,54030,14026,64027,93030,53024,34025,50027,840
101~15035,12037,42042,05026,20027,62030,47028,00029,42032,26028,48029,90032,74026,23027,54030,190
151~20038,16040,77046,00027,87029,45032,63030,26031,84035,02030,91032,49035,67028,04029,51032,460
151 ~ 20040 ~ 10040~10031,41033,35037,23024,62025,89028,42025,92027,18029,71026,31027,57030,10024,04025,18027,470
101~15034,31036,55041,00025,76027,13029,87027,55028,92031,66028,04029,41032,15025,88027,17029,730
151~20037,13039,64044,67027,27028,81031,86029,67031,21034,26030,32031,85034,91027,58029,02031,850
101 ~ 15040~10034,08036,30040,70026,38027,83030,70027,88029,32032,19028,32029,77032,64025,73027,03029,630
101~15037,45040,01045,09027,76029,34032,49029,85031,43034,58030,42032,00035,15027,90029,38032,330
151~20040,41043,25048,93029,42031,15034,65032,20033,94037,44032,97034,71038,20029,80031,42034,670
201 ~ 25040 ~ 10040~10034,79037,07041,63027,60029,16032,29029,10030,66033,78029,54031,10034,23026,83028,25031,050
101~15038,05040,67045,87028,70030,38033,71030,78032,47035,80031,36033,04036,37028,95030,53033,690
151~20041,31044,25050,11030,54032,41036,10033,33035,19038,89034,09035,96039,66031,04032,79036,280
101 ~ 15040~10038,85041,54046,91029,89031,68035,27031,68033,48037,06032,17033,96037,55029,00030,62033,850
101~15042,84045,91052,08031,45033,39037,29033,85035,79039,69034,49036,43040,33031,57033,38037,040
151~20046,60050,06056,99033,58035,74040,05036,76038,92043,23037,63039,79044,10033,93035,95039,980
251 ~ 30040 ~ 10040~10037,99040,59045,79029,50031,24034,74031,29033,03036,53031,78033,52037,02028,64030,22033,370
101~15041,82044,80050,75030,87032,75036,52033,26035,15038,91033,91035,80039,56031,14032,91036,490
151~20045,46048,81055,50032,92035,01039,19036,10038,19042,37036,97039,06043,24033,44035,40039,340
101 ~ 15040~10042,53045,58051,69032,07034,07038,08034,14036,15040,15034,77036,77040,78031,06032,87036,500
101~15047,16050,68057,71033,95036,13040,52036,63038,81043,21037,37039,54043,94034,02036,07040,170
151~20051,32055,24063,10036,28038,71043,57039,87042,29047,15040,85043,28048,14036,63038,90043,430
SH-WAS50 ~ 10040 ~ 10040~10031,99033,38036,19027,15028,07029,89028,13029,06030,88028,44029,36031,19023,08023,91025,560
101~15034,07035,68038,89028,36029,38031,45029,85030,88032,95030,30031,32033,39024,40025,33027,200
151~20036,31038,15041,81029,59030,74033,06031,58032,73035,06032,12033,27035,60025,72026,77028,850
101 ~ 15040~10034,76036,43039,78028,66029,73031,86029,65030,72032,85029,96031,03033,16024,55025,52027,440
101~15037,33039,27043,13030,14031,35033,77031,93033,14035,56032,42033,62036,05026,17027,26029,440
151~20039,91042,09046,48031,54032,88035,59033,93035,28037,98034,58035,92038,63027,69028,90031,350
101 ~ 15040 ~ 10040~10034,82036,51039,87029,17030,29032,52030,16031,27033,51030,47031,58033,82025,30026,30028,330
101~15037,28039,21043,07030,06031,27033,67031,56032,77035,16032,00033,21035,61026,83027,96030,240
151~20039,91042,09046,48031,50032,86035,55033,50034,85037,55034,04035,39038,09028,42029,70032,220
101 ~ 15040~10038,09040,09044,11030,95032,25034,84032,25033,54036,14032,64033,93036,53026,74027,90030,240
101~15041,12043,42048,05032,20033,62036,47034,00035,42038,26034,48035,90038,74028,63029,94032,590
151~20044,16046,77052,00033,87035,45038,63036,26037,84041,02036,91038,49041,67030,44031,91034,860
151 ~ 20040 ~ 10040~10037,41039,35043,23030,62031,89034,42031,92033,18035,71032,31033,57036,10026,44027,58029,870
101~15040,31042,55047,00031,76033,13035,87033,55034,92037,66034,04035,41038,15028,28029,57032,130
151~20043,13045,64050,67033,27034,81037,86035,67037,21040,26036,32037,85040,91029,98031,42034,250
101 ~ 15040~10040,08042,30046,70032,38033,83036,70033,88035,32038,19034,32035,77038,64028,13029,43032,030
101~15043,45046,01051,09033,76035,34038,49035,85037,43040,58036,42038,00041,15030,30031,78034,730
151~20046,41049,25054,93035,42037,15040,65038,20039,94043,44038,97040,71044,20032,20033,82037,070
201 ~ 25040 ~ 10040~10040,79043,07047,63033,60035,16038,29035,10036,66039,78035,54037,10040,23029,23030,65033,450
101~15044,05046,67051,87034,70036,38039,71036,78038,47041,80037,36039,04042,37031,35032,93036,090
151~20047,31050,25056,11036,54038,41042,10039,33041,19044,89040,09041,96045,66033,44035,19038,680
101 ~ 15040~10044,85047,54052,91035,89037,68041,27037,68039,48043,06038,17039,96043,55031,40033,02036,250
101~15048,84051,91058,08037,45039,39043,29039,85041,79045,69040,49042,43046,33033,97035,78039,440
151~20052,60056,06062,99039,58041,74046,05042,76044,92049,23043,63045,79050,10036,33038,35042,380
251 ~ 30040 ~ 10040~10043,99046,59051,79035,50037,24040,74037,29039,03042,53037,78039,52043,02031,04032,62035,770
101~15047,82050,80056,75036,87038,75042,52039,26041,15044,91039,91041,80045,56033,54035,31038,890
151~20051,46054,81061,50038,92041,01045,19042,10044,19048,37042,97045,06049,24035,84037,80041,740
101 ~ 15040~10048,53051,58057,69038,07040,07044,08040,14042,15046,15040,77042,77046,78033,46035,27038,900
101~15053,16056,68063,71039,95042,13046,52042,63044,81049,21043,37045,54049,94036,42038,47042,570
151~20057,32061,24069,10042,28044,71049,57045,87048,29053,15046,85049,28054,14039,03041,30045,830
SHD-WAS50 ~ 10040 ~ 10040~10035,59036,98039,79030,75031,67033,490---------
101~15037,67039,28042,49031,96032,98035,050---------
151~20039,91041,75045,41033,19034,34036,660---------
101 ~ 15040~10038,36040,03043,38032,26033,33035,460---------
101~15040,93042,87046,73033,74034,95037,370---------
151~20043,51045,69050,08035,14036,48039,190---------
101 ~ 15040 ~ 10040~10038,42040,11043,47032,77033,89036,120---------
101~15040,88042,81046,67033,66034,87037,270---------
151~20043,51045,69050,08035,10036,46039,150---------
101 ~ 15040~10041,69043,69047,71034,55035,85038,440---------
101~15044,72047,02051,65035,80037,22040,070---------
151~20047,76050,37055,60037,47039,05042,230---------
151 ~ 20040 ~ 10040~10041,01042,95046,83034,22035,49038,020---------
101~15043,91046,15050,60035,36036,73039,470---------
151~20046,73049,24054,27036,87038,41041,460---------
101 ~ 15040~10043,68045,90050,30035,98037,43040,300---------
101~15047,05049,61054,69037,36038,94042,090---------
151~20050,01052,85058,53039,02040,75044,250---------
201 ~ 25040 ~ 10040~10044,39046,67051,23037,20038,76041,890---------
101~15047,65050,27055,47038,30039,98043,310---------
151~20050,91053,85059,71040,14042,01045,700---------
101 ~ 15040~10048,45051,14056,51039,49041,28044,870---------
101~15052,44055,51061,68041,05042,99046,890---------
151~20056,20059,66066,59043,18045,34049,650---------
251 ~ 30040 ~ 10040~10047,59050,19055,39039,10040,84044,340---------
101~15051,42054,40060,35040,47042,35046,120---------
151~20055,06058,41065,10042,52044,61048,790---------
101 ~ 15040~10052,13055,18061,29041,67043,67047,680---------
101~15056,76060,28067,31043,55045,73050,120---------
151~20060,92064,84072,70045,88048,31053,170---------
■底面2穴タイプ
TypeABL¥基準単価
SUBABABWABBSBM
(SUS304)(A5052 表面処理なし)(A5052 アルマイト処理(白))(A5052 アルマイト処理(黒))(SS400 無電解ニッケルメッキ)
T=10T=14・17T=20T=10T=14・17T=20T=10T=14・17T=20T=10T=14・17T=20T=8・10T=14・17T=20
SL-WASBD50 ~ 10040 ~ 10040~10029,13030,98033,79023,78025,08026,90024,76026,07027,89025,07026,37028,20023,31024,51026,170
101~15031,21033,30036,50024,97026,39028,46026,47027,89029,96026,91028,33030,40024,62025,94027,800
151~20033,44035,75039,41026,21027,75030,06028,21029,74032,06028,75030,29032,60025,95027,37029,460
101 ~ 15040~10031,90034,04037,39025,29026,73028,88026,28027,72029,86026,59028,03030,17024,78026,12028,050
101~15034,47036,88040,74026,76028,35030,77028,55030,14032,56029,03030,62033,05026,39027,87030,040
151~20037,06039,70044,09028,17029,88032,60030,56032,28034,99031,21032,92035,64027,92029,51031,960
101 ~ 15040 ~ 10040~10031,96034,11037,47025,80027,30029,53026,79028,28030,52027,09028,59030,83025,53026,90028,930
101~15034,42036,83040,67026,69028,27030,68028,19029,77032,17028,63030,21032,62027,06028,57030,850
151~20037,06039,70044,09028,12029,86032,55030,12031,85034,55030,66032,39035,09028,65030,30032,820
101 ~ 15040~10035,22037,69041,72027,58029,26031,84028,88030,55033,14029,27030,94033,53026,96028,50030,850
101~15038,26041,02045,66028,83030,63033,47030,62032,43035,26031,11032,91035,74028,84030,55033,200
151~20041,30044,37049,61030,50032,46035,63032,89034,85038,02033,54035,50038,67030,67032,51035,470
151 ~ 20040 ~ 10040~10034,55036,95040,84027,25028,90031,42028,55030,19032,71028,94030,58033,10026,67028,19030,470
101~15037,45040,16044,62028,39030,13032,88030,18031,92034,67030,67032,41035,16028,50030,17032,740
151~20040,27043,25048,27029,89031,81034,87032,29034,21037,27032,94034,85037,92030,21032,02034,860
101 ~ 15040~10037,22039,90044,31029,00030,84033,71030,50032,33035,20030,94032,78035,65028,36030,04032,630
101~15040,59043,61048,70030,39032,34035,50032,48034,43037,59033,05035,00038,16030,53032,39035,340
151~20043,55046,86052,53032,04034,16037,65034,83036,95040,44035,60037,72041,20032,43034,43037,680
201 ~ 25040 ~ 10040~10037,94040,67045,23030,23032,17035,30031,73033,67036,79032,17034,11037,24029,46031,25034,060
101~15041,19044,28049,47031,32033,38036,71033,41035,47038,80033,98036,04039,37031,58033,54036,700
151~20044,45047,85053,71033,17035,40039,11035,96038,19041,90036,72038,96042,67033,66035,79039,300
101 ~ 15040~10041,99045,15050,51032,52034,69038,27034,31036,49040,06034,80036,97040,55031,62033,62036,860
101~15045,97049,52055,68034,08036,40040,29036,48038,80042,69037,12039,44043,33034,20036,39040,040
151~20049,75053,67060,59036,21038,74043,06039,39041,92046,24040,26042,79047,11036,56038,95042,980
251 ~ 30040 ~ 10040~10041,13044,20049,40032,12034,25037,75033,91036,04039,54034,40036,53040,03031,27033,23036,380
101~15044,96048,41054,36033,50035,77039,53035,89038,16041,92036,54038,81042,57033,77035,92039,500
151~20048,60052,43059,12035,55038,02042,20038,73041,20045,38039,60042,07046,25036,06038,42042,350
101 ~ 15040~10045,67049,18055,30034,69037,08041,09036,77039,16043,16037,40039,78043,79033,69035,88039,500
101~15050,30054,28061,32036,57039,14043,54039,25041,82046,22039,98042,55046,95036,65039,07043,170
151~20054,45058,84066,71038,91041,72046,57042,50045,31050,15043,48046,29051,14039,26041,91046,440
SH-WASBD50 ~ 10040 ~ 10040~10035,13036,98039,79029,78031,08032,90030,76032,07033,89031,07032,37034,20025,71026,91028,570
101~15037,21039,30042,50030,97032,39034,46032,47033,89035,96032,91034,33036,40027,02028,34030,200
151~20039,44041,75045,41032,21033,75036,06034,21035,74038,06034,75036,29038,60028,35029,77031,860
101 ~ 15040~10037,90040,04043,39031,29032,73034,88032,28033,72035,86032,59034,03036,17027,18028,52030,450
101~15040,47042,88046,74032,76034,35036,77034,55036,14038,56035,03036,62039,05028,79030,27032,440
151~20043,06045,70050,09034,17035,88038,60036,56038,28040,99037,21038,92041,64030,32031,91034,360
101 ~ 15040 ~ 10040~10037,96040,11043,47031,80033,30035,53032,79034,28036,52033,09034,59036,83027,93029,30031,330
101~15040,42042,83046,67032,69034,27036,68034,19035,77038,17034,63036,21038,62029,46030,97033,250
151~20043,06045,70050,09034,12035,86038,55036,12037,85040,55036,66038,39041,09031,05032,70035,220
101 ~ 15040~10041,22043,69047,72033,58035,26037,84034,88036,55039,14035,27036,94039,53029,36030,90033,250
101~15044,26047,02051,66034,83036,63039,47036,62038,43041,26037,11038,91041,74031,24032,95035,600
151~20047,30050,37055,61036,50038,46041,63038,89040,85044,02039,54041,50044,67033,07034,91037,870
151 ~ 20040 ~ 10040~10040,55042,95046,84033,25034,90037,42034,55036,19038,71034,94036,58039,10029,07030,59032,870
101~15043,45046,16050,62034,39036,13038,88036,18037,92040,67036,67038,41041,16030,90032,57035,140
151~20046,27049,25054,27035,89037,81040,87038,29040,21043,27038,94040,85043,92032,61034,42037,260
101 ~ 15040~10043,22045,90050,31035,00036,84039,71036,50038,33041,20036,94038,78041,65030,76032,44035,030
101~15046,59049,61054,70036,39038,34041,50038,48040,43043,59039,05041,00044,16032,93034,79037,740
151~20049,55052,86058,53038,04040,16043,65040,83042,95046,44041,60043,72047,20034,83036,83040,080
201 ~ 25040 ~ 10040~10043,94046,67051,23036,23038,17041,30037,73039,67042,79038,17040,11043,24031,86033,65036,460
101~15047,19050,28055,47037,32039,38042,71039,41041,47044,80039,98042,04045,37033,98035,94039,100
151~20050,45053,85059,71039,17041,40045,11041,96044,19047,90042,72044,96048,67036,06038,19041,700
101 ~ 15040~10047,99051,15056,51038,52040,69044,27040,31042,49046,06040,80042,97046,55034,02036,02039,260
101~15051,97055,52061,68040,08042,40046,29042,48044,80048,69043,12045,44049,33036,60038,79042,440
151~20055,75059,67066,59042,21044,74049,06045,39047,92052,24046,26048,79053,11038,96041,35045,380
251 ~ 30040 ~ 10040~10047,13050,20055,40038,12040,25043,75039,91042,04045,54040,40042,53046,03033,67035,63038,780
101~15050,96054,41060,36039,50041,77045,53041,89044,16047,92042,54044,81048,57036,17038,32041,900
151~20054,60058,43065,12041,55044,02048,20044,73047,20051,38045,60048,07052,25038,46040,82044,750
101 ~ 15040~10051,67055,18061,30040,69043,08047,09042,77045,16049,16043,40045,78049,79036,09038,28041,900
101~15056,30060,28067,32042,57045,14049,54045,25047,82052,22045,98048,55052,95039,05041,47045,570
151~20060,45064,84072,71044,91047,72052,57048,50051,31056,15049,48052,29057,14041,66044,31048,840
SHD-WASBD50 ~ 10040 ~ 10040~10038,73040,58043,39033,38034,68036,500---------
101~15040,81042,90046,10034,57035,99038,060---------
151~20043,04045,35049,01035,81037,35039,660---------
101 ~ 15040~10041,50043,64046,99034,89036,33038,480---------
101~15044,07046,48050,34036,36037,95040,370---------
151~20046,66049,30053,69037,77039,48042,200---------
101 ~ 15040 ~ 10040~10041,56043,71047,07035,40036,90039,130---------
101~15044,02046,43050,27036,29037,87040,280---------
151~20046,66049,30053,69037,72039,46042,150---------
101 ~ 15040~10044,82047,29051,32037,18038,86041,440---------
101~15047,86050,62055,26038,43040,23043,070---------
151~20050,90053,97059,21040,10042,06045,230---------
151 ~ 20040 ~ 10040~10044,15046,55050,44036,85038,50041,020---------
101~15047,05049,76054,22037,99039,73042,480---------
151~20049,87052,85057,87039,49041,41044,470---------
101 ~ 15040~10046,82049,50053,91038,60040,44043,310---------
101~15050,19053,21058,30039,99041,94045,100---------
151~20053,15056,46062,13041,64043,76047,250---------
201 ~ 25040 ~ 10040~10047,54050,27054,83039,83041,77044,900---------
101~15050,79053,88059,07040,92042,98046,310---------
151~20054,05057,45063,31042,77045,00048,710---------
101 ~ 15040~10051,59054,75060,11042,12044,29047,870---------
101~15055,57059,12065,28043,68046,00049,890---------
151~20059,35063,27070,19045,81048,34052,660---------
251 ~ 30040 ~ 10040~10050,73053,80059,00041,72043,85047,350---------
101~15054,56058,01063,96043,10045,37049,130---------
151~20058,20062,03068,72045,15047,62051,800---------
101 ~ 15040~10055,27058,78064,90044,29046,68050,690---------
101~15059,90063,88070,92046,17048,74053,140---------
151~20064,05068,44076,31048,51051,32056,170---------
SL-WASCD
SL-WASMD
50 ~ 10040 ~ 10040~10029,97031,82034,63022,47023,77025,59025,45026,76028,58025,76027,06028,89024,00025,20026,860
101~15032,04034,12037,33023,66025,08027,15027,16028,58030,65027,60029,02031,09025,31026,63028,490
151~20034,28036,58040,25024,90026,44028,75028,90030,43032,74029,44030,97033,28026,64028,06030,150
101 ~ 15040~10032,73034,87038,22023,98025,42027,56026,97028,41030,55027,27028,72030,86025,47026,81028,740
101~15035,31037,72041,57025,44027,04029,46029,24030,84033,25029,72031,32033,74027,08028,56030,740
151~20037,89040,54044,92026,85028,57031,28031,25032,97035,68031,90033,61036,33028,61030,20032,650
101 ~ 15040 ~ 10040~10032,79034,95038,31024,49025,98028,22027,48028,97031,21027,78029,28031,51026,21027,59029,630
101~15035,25037,65041,51025,38026,96029,37028,88030,45032,86029,32030,90033,31027,75029,26031,540
151~20037,89040,54044,92026,82028,55031,24030,82032,54035,24031,36033,08035,78029,34030,98033,520
101 ~ 15040~10036,06038,53042,55026,27027,95030,53029,56031,24033,83029,96031,63034,22027,65029,19031,540
101~15039,09041,86046,49027,52029,32032,16031,31033,12035,96031,80033,60036,44029,53031,24033,890
151~20042,13045,21050,45029,19031,15034,32033,58035,54038,71034,23036,19039,36031,36033,20036,160
151 ~ 20040 ~ 10040~10035,38037,79041,67025,94027,59030,11029,24030,88033,40029,63031,27033,79027,36028,88031,150
101~15038,29040,99045,44027,08028,83031,57030,87032,62035,36031,36033,10035,85029,19030,86033,430
151~20041,11044,09049,11028,59030,50033,56032,99034,90037,96033,63035,54038,61030,90032,71035,550
101 ~ 15040~10038,05040,74045,15027,70029,53032,40031,20033,02035,89031,64033,47036,34029,04030,73033,320
101~15041,43044,45049,53029,08031,04034,19033,17035,13038,28033,74035,70038,85031,22033,08036,030
151~20044,37047,69053,37030,73032,85036,34035,52037,64041,13036,28038,40041,89033,12035,12038,370
201 ~ 25040 ~ 10040~10038,77041,51046,07028,92030,86033,99032,42034,36037,48032,86034,80037,93030,15031,94034,750
101~15042,03045,11050,31030,01032,07035,40034,10036,16039,49034,67036,73040,06032,27034,23037,390
151~20045,28048,69054,55031,86034,09037,80036,65038,88042,59037,41039,64043,35034,36036,48039,980
101 ~ 15040~10042,81045,98051,35031,21033,38036,96035,00037,18040,75035,49037,66041,23032,31034,31037,550
101~15046,80050,35056,52032,77035,09038,98037,16039,49043,38037,81040,13044,02034,89037,08040,730
151~20050,57054,51061,43034,90037,43041,75040,08042,61046,93040,95043,48047,80037,25039,63043,680
251 ~ 30040 ~ 10040~10041,97045,03050,23030,82032,94036,44034,61036,73040,23035,10037,22040,72031,96033,92037,070
101~15045,79049,24055,20032,19034,45038,22036,58038,85042,61037,23039,50043,26034,46036,61040,190
151~20049,44053,26059,94034,24036,71040,89039,42041,89046,07040,29042,76046,94036,75039,10043,040
101 ~ 15040~10046,50050,02056,13033,38035,77039,78037,46039,85043,85038,09040,47044,48034,38036,57040,190
101~15051,14055,12062,15035,27037,83042,22039,95042,51046,91040,68043,24047,64037,33039,76043,870
151~20055,28059,68067,54037,60040,41045,26043,19045,99050,84044,17046,98051,82039,95042,60047,130
SH-WASCD
SH-WASMD
50 ~ 10040 ~ 10040~10035,97037,82040,63027,47028,77030,59031,45032,76034,58031,76033,06034,89026,40027,60029,260
101~15038,04040,12043,33028,66030,08032,15033,16034,58036,65033,60035,02037,09027,71029,03030,890
151~20040,28042,58046,25029,90031,44033,75034,90036,43038,74035,44036,97039,28029,04030,46032,550
101 ~ 15040~10038,73040,87044,22028,98030,42032,56032,97034,41036,55033,27034,72036,86027,87029,21031,140
101~15041,31043,72047,57030,44032,04034,46035,24036,84039,25035,72037,32039,74029,48030,96033,140
151~20043,89046,54050,92031,85033,57036,28037,25038,97041,68037,90039,61042,33031,01032,60035,050
101 ~ 15040 ~ 10040~10038,79040,95044,31029,49030,98033,22033,48034,97037,21033,78035,28037,51028,61029,99032,030
101~15041,25043,65047,51030,38031,96034,37034,88036,45038,86035,32036,90039,31030,15031,66033,940
151~20043,89046,54050,92031,82033,55036,24036,82038,54041,24037,36039,08041,78031,74033,38035,920
101 ~ 15040~10042,06044,53048,55031,27032,95035,53035,56037,24039,83035,96037,63040,22030,05031,59033,940
101~15045,09047,86052,49032,52034,32037,16037,31039,12041,96037,80039,60042,44031,93033,64036,290
151~20048,13051,21056,45034,19036,15039,32039,58041,54044,71040,23042,19045,36033,76035,60038,560
151 ~ 20040 ~ 10040~10041,38043,79047,67030,94032,59035,11035,24036,88039,40035,63037,27039,79029,76031,28033,550
101~15044,29046,99051,44032,08033,83036,57036,87038,62041,36037,36039,10041,85031,59033,26035,830
151~20047,11050,09055,11033,59035,50038,56038,99040,90043,96039,63041,54044,61033,30035,11037,950
101 ~ 15040~10044,05046,74051,15032,70034,53037,40037,20039,02041,89037,64039,47042,34031,44033,13035,720
101~15047,43050,45055,53034,08036,04039,19039,17041,13044,28039,74041,70044,85033,62035,48038,430
151~20050,37053,69059,37035,73037,85041,34041,52043,64047,13042,28044,40047,89035,52037,52040,770
201 ~ 25040 ~ 10040~10044,77047,51052,07033,92035,86038,99038,42040,36043,48038,86040,80043,93032,55034,34037,150
101~15048,03051,11056,31035,01037,07040,40040,10042,16045,49040,67042,73046,06034,67036,63039,790
151~20051,28054,69060,55036,86039,09042,80042,65044,88048,59043,41045,64049,35036,76038,88042,380
101 ~ 15040~10048,81051,98057,35036,21038,38041,96041,00043,18046,75041,49043,66047,23034,71036,71039,950
101~15052,80056,35062,52037,77040,09043,98043,16045,49049,38043,81046,13050,02037,29039,48043,130
151~20056,57060,51067,43039,90042,43046,75046,08048,61052,93046,95049,48053,80039,65042,03046,080
251 ~ 30040 ~ 10040~10047,97051,03056,23035,82037,94041,44040,61042,73046,23041,10043,22046,72034,36036,32039,470
101~15051,79055,24061,20037,19039,45043,22042,58044,85048,61043,23045,50049,26036,86039,01042,590
151~20055,44059,26065,94039,24041,71045,89045,42047,89052,07046,29048,76052,94039,15041,50045,440
101 ~ 15040~10052,50056,02062,13038,38040,77044,78043,46045,85049,85044,09046,47050,48036,78038,97042,590
101~15057,14061,12068,15040,27042,83047,22045,95048,51052,91046,68049,24053,64039,73042,16046,270
151~20061,28065,68073,54042,60045,41050,26049,19051,99056,84050,17052,98057,82042,35045,00049,530
SHD-WASCD
SHD-WASMD
50 ~ 10040 ~ 10040~10039,57041,42044,23030,47031,77033,590---------
101~15041,64043,72046,93031,66033,08035,150---------
151~20043,88046,18049,85032,90034,44036,750---------
101 ~ 15040~10042,33044,47047,82031,98033,42035,560---------
101~15044,91047,32051,17033,44035,04037,460---------
151~20047,49050,14054,52034,85036,57039,280---------
101 ~ 15040 ~ 10040~10042,39044,55047,91032,49033,98036,220---------
101~15044,85047,25051,11033,38034,96037,370---------
151~20047,49050,14054,52034,82036,55039,240---------
101 ~ 15040~10045,66048,13052,15034,27035,95038,530---------
101~15048,69051,46056,09035,52037,32040,160---------
151~20051,73054,81060,05037,19039,15042,320---------
151 ~ 20040 ~ 10040~10044,98047,39051,27033,94035,59038,110---------
101~15047,89050,59055,04035,08036,83039,570---------
151~20050,71053,69058,71036,59038,50041,560---------
101 ~ 15040~10047,65050,34054,75035,70037,53040,400---------
101~15051,03054,05059,13037,08039,04042,190---------
151~20053,97057,29062,97038,73040,85044,340---------
201 ~ 25040 ~ 10040~10048,37051,11055,67036,92038,86041,990---------
101~15051,63054,71059,91038,01040,07043,400---------
151~20054,88058,29064,15039,86042,09045,800---------
101 ~ 15040~10052,41055,58060,95039,21041,38044,960---------
101~15056,40059,95066,12040,77043,09046,980---------
151~20060,17064,11071,03042,90045,43049,750---------
251 ~ 30040 ~ 10040~10051,57054,63059,83038,82040,94044,440---------
101~15055,39058,84064,80040,19042,45046,220---------
151~20059,04062,86069,54042,24044,71048,890---------
101 ~ 15040~10056,10059,62065,73041,38043,77047,780---------
101~15060,74064,72071,75043,27045,83050,220---------
151~20064,88069,28077,14045,60048,41053,260---------
■下面長穴タイプ
TypeABL¥基準単価
SUBABABWABBSBM
(SUS304)(A5052 表面処理なし)(A5052 アルマイト処理(白))(A5052 アルマイト処理(黒))(SS400 無電解ニッケルメッキ)
T=10T=14・17T=20T=10T=14・17T=20T=10T=14・17T=20T=10T=14・17T=20T=8・10T=14・17T=20
SL-WASBN50 ~ 10040 ~ 10040~10030,82032,89035,69025,25026,70028,53026,24027,69029,51026,54028,00029,82024,78026,14027,790
101~15032,91035,19038,39026,45028,02030,08027,94029,51031,58028,39029,96032,02026,09027,56029,430
151~20035,15037,65041,31027,68029,37031,68029,67031,37033,68030,21031,91034,22027,41028,99031,080
101 ~ 15040~10033,60035,93039,28026,76028,37030,50027,74029,35031,48028,05029,66031,79026,26027,74029,670
101~15036,17038,77042,63028,23029,98032,41030,02031,77034,20030,51032,26034,68027,87029,49031,670
151~20038,75041,60045,98029,63031,51034,22032,02033,91036,61032,67034,56037,26029,38031,13033,580
101 ~ 15040 ~ 10040~10033,65036,02039,38027,27028,92031,15028,26029,90032,14028,57030,21032,45027,00028,54030,560
101~15036,11038,72042,57028,17029,89032,30029,66031,39033,79030,10031,83034,24028,53030,19032,470
151~20038,75041,60045,98029,60031,49034,19031,59033,49036,18032,13034,03036,72030,12031,92034,450
101 ~ 15040~10036,93039,60043,62029,06030,88033,47030,35032,17034,76030,74032,56035,15028,43030,14032,470
101~15039,95042,93047,55030,30032,26035,10032,09034,05036,89032,57034,54037,38030,32032,17034,820
151~20042,99046,28051,50031,97034,08037,25034,37036,48039,64035,01037,12040,29032,14034,14037,090
151 ~ 20040 ~ 10040~10036,25038,85042,74028,72030,52033,05030,01031,81034,34030,40032,20034,74028,14029,81032,090
101~15039,16042,06046,51029,85031,76034,50031,64033,55036,30032,13034,04036,78029,97031,80034,370
151~20041,96045,15050,17031,37033,43036,50033,76035,83038,89034,41036,48039,54031,68033,65036,490
101 ~ 15040~10038,92041,81046,20030,48032,46035,33031,97033,95036,83032,42034,40037,27029,83031,66034,260
101~15042,29045,50050,59031,85033,97037,12033,94036,06039,21034,51036,63039,78032,00034,02036,960
151~20045,24048,76054,43033,52035,79039,28036,31038,57042,07037,07039,34042,84033,90036,05039,310
201 ~ 25040 ~ 10040~10039,63042,57047,14031,71033,79036,92033,20035,29038,42033,65035,73038,86030,93032,87035,680
101~15042,89046,17051,38032,79035,00038,33034,87037,09040,42035,45037,66040,99033,04035,16038,320
151~20046,14049,74055,62034,64037,03040,74037,43039,81043,52038,19040,58044,29035,13037,41040,920
101 ~ 15040~10043,68047,04052,41034,00036,32039,89035,79038,11041,68036,27038,60042,17033,09035,26038,480
101~15047,67051,42057,58035,55038,02041,91037,95040,42044,31038,60041,07044,96035,66038,01041,660
151~20051,44055,56062,50037,67040,37044,68040,85043,55047,86041,72044,41048,73038,02040,58044,620
251 ~ 30040 ~ 10040~10042,82046,10051,29033,59035,87039,37035,38037,66041,16035,87038,15041,65032,73034,85038,000
101~15046,65050,31056,26034,96037,39041,15037,36039,78043,55038,00040,43044,19035,25037,55041,120
151~20050,31054,32061,01037,02039,64043,82040,20042,82047,00041,07043,69047,87037,54040,04043,970
101 ~ 15040~10047,37051,08057,20036,17038,70042,71038,25040,78044,79038,87041,40045,41035,16037,50041,130
101~15051,99056,18063,22038,04040,76045,16040,73043,44047,84041,46044,17048,57038,12040,69044,810
151~20056,15060,75068,60040,39043,34048,20043,97046,93051,78044,96047,91052,77040,73043,54048,060
SH-WASBN50 ~ 10040 ~ 10040~10036,82038,89041,69031,25032,70034,53032,24033,69035,51032,54034,00035,82027,18028,54030,190
101~15038,91041,19044,39032,45034,02036,08033,94035,51037,58034,39035,96038,02028,49029,96031,830
151~20041,15043,65047,31033,68035,37037,68035,67037,37039,68036,21037,91040,22029,81031,39033,480
101 ~ 15040~10039,60041,93045,28032,76034,37036,50033,74035,35037,48034,05035,66037,79028,66030,14032,070
101~15042,17044,77048,63034,23035,98038,41036,02037,77040,20036,51038,26040,68030,27031,89034,070
151~20044,75047,60051,98035,63037,51040,22038,02039,91042,61038,67040,56043,26031,78033,53035,980
101 ~ 15040 ~ 10040~10039,65042,02045,38033,27034,92037,15034,26035,90038,14034,57036,21038,45029,40030,94032,960
101~15042,11044,72048,57034,17035,89038,30035,66037,39039,79036,10037,83040,24030,93032,59034,870
151~20044,75047,60051,98035,60037,49040,19037,59039,49042,18038,13040,03042,72032,52034,32036,850
101 ~ 15040~10042,93045,60049,62035,06036,88039,47036,35038,17040,76036,74038,56041,15030,83032,54034,870
101~15045,95048,93053,55036,30038,26041,10038,09040,05042,89038,57040,54043,38032,72034,57037,220
151~20048,99052,28057,50037,97040,08043,25040,37042,48045,64041,01043,12046,29034,54036,54039,490
151 ~ 20040 ~ 10040~10042,25044,85048,74034,72036,52039,05036,01037,81040,34036,40038,20040,74030,54032,21034,490
101~15045,16048,06052,51035,85037,76040,50037,64039,55042,30038,13040,04042,78032,37034,20036,770
151~20047,96051,15056,17037,37039,43042,50039,76041,83044,89040,41042,48045,54034,08036,05038,890
101 ~ 15040~10044,92047,81052,20036,48038,46041,33037,97039,95042,83038,42040,40043,27032,23034,06036,660
101~15048,29051,50056,59037,85039,97043,12039,94042,06045,21040,51042,63045,78034,40036,42039,360
151~20051,24054,76060,43039,52041,79045,28042,31044,57048,07043,07045,34048,84036,30038,45041,710
201 ~ 25040 ~ 10040~10045,63048,57053,14037,71039,79042,92039,20041,29044,42039,65041,73044,86033,33035,27038,080
101~15048,89052,17057,38038,79041,00044,33040,87043,09046,42041,45043,66046,99035,44037,56040,720
151~20052,14055,74061,62040,64043,03046,74043,43045,81049,52044,19046,58050,29037,53039,81043,320
101 ~ 15040~10049,68053,04058,41040,00042,32045,89041,79044,11047,68042,27044,60048,17035,49037,66040,880
101~15053,67057,42063,58041,55044,02047,91043,95046,42050,31044,60047,07050,96038,06040,41044,060
151~20057,44061,56068,50043,67046,37050,68046,85049,55053,86047,72050,41054,73040,42042,98047,020
251 ~ 30040 ~ 10040~10048,82052,10057,29039,59041,87045,37041,38043,66047,16041,87044,15047,65035,13037,25040,400
101~15052,65056,31062,26040,96043,39047,15043,36045,78049,55044,00046,43050,19037,65039,95043,520
151~20056,31060,32067,01043,02045,64049,82046,20048,82053,00047,07049,69053,87039,94042,44046,370
101 ~ 15040~10053,37057,08063,20042,17044,70048,71044,25046,78050,79044,87047,40051,41037,56039,90043,530
101~15057,99062,18069,22044,04046,76051,16046,73049,44053,84047,46050,17054,57040,52043,09047,210
151~20062,15066,75074,60046,39049,34054,20049,97052,93057,78050,96053,91058,77043,13045,94050,460
SHD-WASBN50 ~ 10040 ~ 10040~10040,42042,49045,29034,85036,30038,130---------
101~15042,51044,79047,99036,05037,62039,680---------
151~20044,75047,25050,91037,28038,97041,280---------
101 ~ 15040~10043,20045,53048,88036,36037,97040,100---------
101~15045,77048,37052,23037,83039,58042,010---------
151~20048,35051,20055,58039,23041,11043,820---------
101 ~ 15040 ~ 10040~10043,25045,62048,98036,87038,52040,750---------
101~15045,71048,32052,17037,77039,49041,900---------
151~20048,35051,20055,58039,20041,09043,790---------
101 ~ 15040~10046,53049,20053,22038,66040,48043,070---------
101~15049,55052,53057,15039,90041,86044,700---------
151~20052,59055,88061,10041,57043,68046,850---------
151 ~ 20040 ~ 10040~10045,85048,45052,34038,32040,12042,650---------
101~15048,76051,66056,11039,45041,36044,100---------
151~20051,56054,75059,77040,97043,03046,100---------
101 ~ 15040~10048,52051,41055,80040,08042,06044,930---------
101~15051,89055,10060,19041,45043,57046,720---------
151~20054,84058,36064,03043,12045,39048,880---------
201 ~ 25040 ~ 10040~10049,23052,17056,74041,31043,39046,520---------
101~15052,49055,77060,98042,39044,60047,930---------
151~20055,74059,34065,22044,24046,63050,340---------
101 ~ 15040~10053,28056,64062,01043,60045,92049,490---------
101~15057,27061,02067,18045,15047,62051,510---------
151~20061,04065,16072,10047,27049,97054,280---------
251 ~ 30040 ~ 10040~10052,42055,70060,89043,19045,47048,970---------
101~15056,25059,91065,86044,56046,99050,750---------
151~20059,91063,92070,61046,62049,24053,420---------
101 ~ 15040~10056,97060,68066,80045,77048,30052,310---------
101~15061,59065,78072,82047,64050,36054,760---------
151~20065,75070,35078,20049,99052,94057,800---------
SL-WASCN
SL-WASMN
50 ~ 10040 ~ 10040~10031,66033,72036,53025,94027,39029,21026,92028,38030,20027,23028,68030,51025,47026,83028,480
101~15033,74036,03039,23027,14028,71030,77028,63030,20032,27029,08030,65032,71026,78028,25030,120
151~20035,98038,49042,14028,38030,06032,38030,37032,06034,38030,91032,60034,92028,10029,69031,770
101 ~ 15040~10034,43036,77040,12027,44029,06031,19028,43030,04032,17028,74030,35032,48026,95028,43030,360
101~15037,00039,61043,47028,92030,67033,09030,71032,46034,89031,20032,95035,37028,56030,18032,360
151~20039,59042,43046,82030,32032,20034,91032,71034,60037,30033,36035,25037,95030,07031,82034,270
101 ~ 15040 ~ 10040~10034,49036,84040,20027,96029,61031,84028,95030,59032,83029,26030,90033,14027,69029,23031,250
101~15036,95039,55043,41028,85030,59032,99030,35032,09034,48030,79032,53034,93029,23030,88033,160
151~20039,59042,43046,82030,29032,18034,87032,28034,18036,87032,82034,72037,41030,80032,62035,140
101 ~ 15040~10037,76040,43044,44029,74031,57034,16031,04032,86035,46031,43033,25035,85029,12030,83033,160
101~15040,79043,76048,39030,98032,95035,79032,78034,74037,58033,26035,22038,07031,01032,86035,510
151~20043,83047,11052,34032,66034,77037,95035,06037,16040,34035,70037,81040,99032,83034,83037,780
151 ~ 20040 ~ 10040~10037,08039,69043,58029,41031,21033,74030,70032,50035,03031,09032,89035,43028,83030,50032,780
101~15039,98042,89047,34030,54032,45035,19032,33034,24036,98032,82034,73037,47030,66032,49035,060
151~20042,80045,98051,01032,06034,12037,19034,45036,52039,58035,10037,16040,23032,37034,33037,180
101 ~ 15040~10039,75042,63047,04031,16033,15036,02032,66034,64037,51033,10035,09037,96030,52032,35034,950
101~15043,13046,34051,43032,54034,66037,81034,63036,75039,90035,20037,32040,47032,69034,71037,650
151~20046,08049,60055,27034,21036,48039,97036,99039,26042,76037,76040,03043,52034,59036,74039,990
201 ~ 25040 ~ 10040~10040,47043,41047,96032,39034,48037,61033,89035,98039,10034,33036,42039,55031,62033,57036,370
101~15043,72047,01052,20033,49035,69039,02035,57037,78041,11036,15038,35041,68033,74035,85039,010
151~20046,98050,58056,44035,33037,73041,43038,12040,51044,21038,88041,28044,98035,82038,10041,610
101 ~ 15040~10044,52047,88053,24034,68037,01040,58036,48038,80042,37036,96039,28042,86033,78035,95039,170
101~15048,50052,26058,42036,24038,71042,61038,64041,11045,01039,28041,75045,66036,36038,70042,350
151~20052,28056,40063,32038,36041,07045,37041,54044,25048,55042,41045,11049,42038,71041,27045,310
251 ~ 30040 ~ 10040~10043,66046,94052,13034,28036,56040,06036,07038,35041,85036,56038,84042,34033,42035,54038,690
101~15047,49051,14057,09035,65038,08041,84038,04040,47044,23038,69041,12044,88035,93038,24041,810
151~20051,14055,16061,85037,72040,33044,51040,90043,51047,69041,76044,38048,56038,22040,73044,660
101 ~ 15040~10048,20051,92058,02036,86039,39043,40038,93041,47045,47039,56042,09046,10035,85038,19041,820
101~15052,83057,02064,05038,73041,45045,85041,42044,13048,53042,15044,86049,26038,81041,38045,500
151~20056,98061,57069,44041,08044,03048,89044,66047,62052,47045,64048,60053,46041,42044,22048,750
SH-WASCN
SH-WASMN
50 ~ 10040 ~ 10040~10037,66039,72042,53031,94033,39035,21032,92034,38036,20033,23034,68036,51027,87029,23030,880
101~15039,74042,03045,23033,14034,71036,77034,63036,20038,27035,08036,65038,71029,18030,65032,520
151~20041,98044,49048,14034,38036,06038,38036,37038,06040,38036,91038,60040,92030,50032,09034,170
101 ~ 15040~10040,43042,77046,12033,44035,06037,19034,43036,04038,17034,74036,35038,48029,35030,83032,760
101~15043,00045,61049,47034,92036,67039,09036,71038,46040,89037,20038,95041,37030,96032,58034,760
151~20045,59048,43052,82036,32038,20040,91038,71040,60043,30039,36041,25043,95032,47034,22036,670
101 ~ 15040 ~ 10040~10040,49042,84046,20033,96035,61037,84034,95036,59038,83035,26036,90039,14030,09031,63033,650
101~15042,95045,55049,41034,85036,59038,99036,35038,09040,48036,79038,53040,93031,63033,28035,560
151~20045,59048,43052,82036,29038,18040,87038,28040,18042,87038,82040,72043,41033,20035,02037,540
101 ~ 15040~10043,76046,43050,44035,74037,57040,16037,04038,86041,46037,43039,25041,85031,52033,23035,560
101~15046,79049,76054,39036,98038,95041,79038,78040,74043,58039,26041,22044,07033,41035,26037,910
151~20049,83053,11058,34038,66040,77043,95041,06043,16046,34041,70043,81046,99035,23037,23040,180
151 ~ 20040 ~ 10040~10043,08045,69049,58035,41037,21039,74036,70038,50041,03037,09038,89041,43031,23032,90035,180
101~15045,98048,89053,34036,54038,45041,19038,33040,24042,98038,82040,73043,47033,06034,89037,460
151~20048,80051,98057,01038,06040,12043,19040,45042,52045,58041,10043,16046,23034,77036,73039,580
101 ~ 15040~10045,75048,63053,04037,16039,15042,02038,66040,64043,51039,10041,09043,96032,92034,75037,350
101~15049,13052,34057,43038,54040,66043,81040,63042,75045,90041,20043,32046,47035,09037,11040,050
151~20052,08055,60061,27040,21042,48045,97042,99045,26048,76043,76046,03049,52036,99039,14042,390
201 ~ 25040 ~ 10040~10046,47049,41053,96038,39040,48043,61039,89041,98045,10040,33042,42045,55034,02035,97038,770
101~15049,72053,01058,20039,49041,69045,02041,57043,78047,11042,15044,35047,68036,14038,25041,410
151~20052,98056,58062,44041,33043,73047,43044,12046,51050,21044,88047,28050,98038,22040,50044,010
101 ~ 15040~10050,52053,88059,24040,68043,01046,58042,48044,80048,37042,96045,28048,86036,18038,35041,570
101~15054,50058,26064,42042,24044,71048,61044,64047,11051,01045,28047,75051,66038,76041,10044,750
151~20058,28062,40069,32044,36047,07051,37047,54050,25054,55048,41051,11055,42041,11043,67047,710
251 ~ 30040 ~ 10040~10049,66052,94058,13040,28042,56046,06042,07044,35047,85042,56044,84048,34035,82037,94041,090
101~15053,49057,14063,09041,65044,08047,84044,04046,47050,23044,69047,12050,88038,33040,64044,210
151~20057,14061,16067,85043,72046,33050,51046,90049,51053,69047,76050,38054,56040,62043,13047,060
101 ~ 15040~10054,20057,92064,02042,86045,39049,40044,93047,47051,47045,56048,09052,10038,25040,59044,220
101~15058,83063,02070,05044,73047,45051,85047,42050,13054,53048,15050,86055,26041,21043,78047,900
151~20062,98067,57075,44047,08050,03054,89050,66053,62058,47051,64054,60059,46043,82046,62051,150
SHD-WASCN
SHD-WASMN
50 ~ 10040 ~ 10040~10041,26043,32046,13035,54036,99038,810---------
101~15043,34045,63048,83036,74038,31040,370---------
151~20045,58048,09051,74037,98039,66041,980---------
101 ~ 15040~10044,03046,37049,72037,04038,66040,790---------
101~15046,60049,21053,07038,52040,27042,690---------
151~20049,19052,03056,42039,92041,80044,510---------
101 ~ 15040 ~ 10040~10044,09046,44049,80037,56039,21041,440---------
101~15046,55049,15053,01038,45040,19042,590---------
151~20049,19052,03056,42039,89041,78044,470---------
101 ~ 15040~10047,36050,03054,04039,34041,17043,760---------
101~15050,39053,36057,99040,58042,55045,390---------
151~20053,43056,71061,94042,26044,37047,550---------
151 ~ 20040 ~ 10040~10046,68049,29053,18039,01040,81043,340---------
101~15049,58052,49056,94040,14042,05044,790---------
151~20052,40055,58060,61041,66043,72046,790---------
101 ~ 15040~10049,35052,23056,64040,76042,75045,620---------
101~15052,73055,94061,03042,14044,26047,410---------
151~20055,68059,20064,87043,81046,08049,570---------
201 ~ 25040 ~ 10040~10050,07053,01057,56041,99044,08047,210---------
101~15053,32056,61061,80043,09045,29048,620---------
151~20056,58060,18066,04044,93047,33051,030---------
101 ~ 15040~10054,12057,48062,84044,28046,61050,180---------
101~15058,10061,86068,02045,84048,31052,210---------
151~20061,88066,00072,92047,96050,67054,970---------
251 ~ 30040 ~ 10040~10053,26056,54061,73043,88046,16049,660---------
101~15057,09060,74066,69045,25047,68051,440---------
151~20060,74064,76071,45047,32049,93054,110---------
101 ~ 15040~10057,80061,52067,62046,46048,99053,000---------
101~15062,43066,62073,65048,33051,05055,450---------
151~20066,58071,17079,04050,68053,63058,490---------
■底面長穴タイプ
TypeABL¥基準単価
SUBABABWABBSBM
(SUS304)(A5052 表面処理なし)(A5052 アルマイト処理(白))(A5052 アルマイト処理(黒))(SS400 無電解ニッケルメッキ)
T=10T=14・17T=20T=10T=14・17T=20T=10T=14・17T=20T=10T=14・17T=20T=8・10T=14・17T=20
SL-WASBN50 ~ 10040 ~ 10040~10030,82032,89035,69025,25026,70028,53026,24027,69029,51026,54028,00029,82024,78026,14027,790
101~15032,91035,19038,39026,45028,02030,08027,94029,51031,58028,39029,96032,02026,09027,56029,430
151~20035,15037,65041,31027,68029,37031,68029,67031,37033,68030,21031,91034,22027,41028,99031,080
101 ~ 15040~10033,60035,93039,28026,76028,37030,50027,74029,35031,48028,05029,66031,79026,26027,74029,670
101~15036,17038,77042,63028,23029,98032,41030,02031,77034,20030,51032,26034,68027,87029,49031,670
151~20038,75041,60045,98029,63031,51034,22032,02033,91036,61032,67034,56037,26029,38031,13033,580
101 ~ 15040 ~ 10040~10033,65036,02039,38027,27028,92031,15028,26029,90032,14028,57030,21032,45027,00028,54030,560
101~15036,11038,72042,57028,17029,89032,30029,66031,39033,79030,10031,83034,24028,53030,19032,470
151~20038,75041,60045,98029,60031,49034,19031,59033,49036,18032,13034,03036,72030,12031,92034,450
101 ~ 15040~10036,93039,60043,62029,06030,88033,47030,35032,17034,76030,74032,56035,15028,43030,14032,470
101~15039,95042,93047,55030,30032,26035,10032,09034,05036,89032,57034,54037,38030,32032,17034,820
151~20042,99046,28051,50031,97034,08037,25034,37036,48039,64035,01037,12040,29032,14034,14037,090
151 ~ 20040 ~ 10040~10036,25038,85042,74028,72030,52033,05030,01031,81034,34030,40032,20034,74028,14029,81032,090
101~15039,16042,06046,51029,85031,76034,50031,64033,55036,30032,13034,04036,78029,97031,80034,370
151~20041,96045,15050,17031,37033,43036,50033,76035,83038,89034,41036,48039,54031,68033,65036,490
101 ~ 15040~10038,92041,81046,20030,48032,46035,33031,97033,95036,83032,42034,40037,27029,83031,66034,260
101~15042,29045,50050,59031,85033,97037,12033,94036,06039,21034,51036,63039,78032,00034,02036,960
151~20045,24048,76054,43033,52035,79039,28036,31038,57042,07037,07039,34042,84033,90036,05039,310
201 ~ 25040 ~ 10040~10039,63042,57047,14031,71033,79036,92033,20035,29038,42033,65035,73038,86030,93032,87035,680
101~15042,89046,17051,38032,79035,00038,33034,87037,09040,42035,45037,66040,99033,04035,16038,320
151~20046,14049,74055,62034,64037,03040,74037,43039,81043,52038,19040,58044,29035,13037,41040,920
101 ~ 15040~10043,68047,04052,41034,00036,32039,89035,79038,11041,68036,27038,60042,17033,09035,26038,480
101~15047,67051,42057,58035,55038,02041,91037,95040,42044,31038,60041,07044,96035,66038,01041,660
151~20051,44055,56062,50037,67040,37044,68040,85043,55047,86041,72044,41048,73038,02040,58044,620
251 ~ 30040 ~ 10040~10042,82046,10051,29033,59035,87039,37035,38037,66041,16035,87038,15041,65032,73034,85038,000
101~15046,65050,31056,26034,96037,39041,15037,36039,78043,55038,00040,43044,19035,25037,55041,120
151~20050,31054,32061,01037,02039,64043,82040,20042,82047,00041,07043,69047,87037,54040,04043,970
101 ~ 15040~10047,37051,08057,20036,17038,70042,71038,25040,78044,79038,87041,40045,41035,16037,50041,130
101~15051,99056,18063,22038,04040,76045,16040,73043,44047,84041,46044,17048,57038,12040,69044,810
151~20056,15060,75068,60040,39043,34048,20043,97046,93051,78044,96047,91052,77040,73043,54048,060
SH-WASBN50 ~ 10040 ~ 10040~10036,82038,89041,69031,25032,70034,53032,24033,69035,51032,54034,00035,82027,18028,54030,190
101~15038,91041,19044,39032,45034,02036,08033,94035,51037,58034,39035,96038,02028,49029,96031,830
151~20041,15043,65047,31033,68035,37037,68035,67037,37039,68036,21037,91040,22029,81031,39033,480
101 ~ 15040~10039,60041,93045,28032,76034,37036,50033,74035,35037,48034,05035,66037,79028,66030,14032,070
101~15042,17044,77048,63034,23035,98038,41036,02037,77040,20036,51038,26040,68030,27031,89034,070
151~20044,75047,60051,98035,63037,51040,22038,02039,91042,61038,67040,56043,26031,78033,53035,980
101 ~ 15040 ~ 10040~10039,65042,02045,38033,27034,92037,15034,26035,90038,14034,57036,21038,45029,40030,94032,960
101~15042,11044,72048,57034,17035,89038,30035,66037,39039,79036,10037,83040,24030,93032,59034,870
151~20044,75047,60051,98035,60037,49040,19037,59039,49042,18038,13040,03042,72032,52034,32036,850
101 ~ 15040~10042,93045,60049,62035,06036,88039,47036,35038,17040,76036,74038,56041,15030,83032,54034,870
101~15045,95048,93053,55036,30038,26041,10038,09040,05042,89038,57040,54043,38032,72034,57037,220
151~20048,99052,28057,50037,97040,08043,25040,37042,48045,64041,01043,12046,29034,54036,54039,490
151 ~ 20040 ~ 10040~10042,25044,85048,74034,72036,52039,05036,01037,81040,34036,40038,20040,74030,54032,21034,490
101~15045,16048,06052,51035,85037,76040,50037,64039,55042,30038,13040,04042,78032,37034,20036,770
151~20047,96051,15056,17037,37039,43042,50039,76041,83044,89040,41042,48045,54034,08036,05038,890
101 ~ 15040~10044,92047,81052,20036,48038,46041,33037,97039,95042,83038,42040,40043,27032,23034,06036,660
101~15048,29051,50056,59037,85039,97043,12039,94042,06045,21040,51042,63045,78034,40036,42039,360
151~20051,24054,76060,43039,52041,79045,28042,31044,57048,07043,07045,34048,84036,30038,45041,710
201 ~ 25040 ~ 10040~10045,63048,57053,14037,71039,79042,92039,20041,29044,42039,65041,73044,86033,33035,27038,080
101~15048,89052,17057,38038,79041,00044,33040,87043,09046,42041,45043,66046,99035,44037,56040,720
151~20052,14055,74061,62040,64043,03046,74043,43045,81049,52044,19046,58050,29037,53039,81043,320
101 ~ 15040~10049,68053,04058,41040,00042,32045,89041,79044,11047,68042,27044,60048,17035,49037,66040,880
101~15053,67057,42063,58041,55044,02047,91043,95046,42050,31044,60047,07050,96038,06040,41044,060
151~20057,44061,56068,50043,67046,37050,68046,85049,55053,86047,72050,41054,73040,42042,98047,020
251 ~ 30040 ~ 10040~10048,82052,10057,29039,59041,87045,37041,38043,66047,16041,87044,15047,65035,13037,25040,400
101~15052,65056,31062,26040,96043,39047,15043,36045,78049,55044,00046,43050,19037,65039,95043,520
151~20056,31060,32067,01043,02045,64049,82046,20048,82053,00047,07049,69053,87039,94042,44046,370
101 ~ 15040~10053,37057,08063,20042,17044,70048,71044,25046,78050,79044,87047,40051,41037,56039,90043,530
101~15057,99062,18069,22044,04046,76051,16046,73049,44053,84047,46050,17054,57040,52043,09047,210
151~20062,15066,75074,60046,39049,34054,20049,97052,93057,78050,96053,91058,77043,13045,94050,460
SHD-WASBN50 ~ 10040 ~ 10040~10040,42042,49045,29034,85036,30038,130---------
101~15042,51044,79047,99036,05037,62039,680---------
151~20044,75047,25050,91037,28038,97041,280---------
101 ~ 15040~10043,20045,53048,88036,36037,97040,100---------
101~15045,77048,37052,23037,83039,58042,010---------
151~20048,35051,20055,58039,23041,11043,820---------
101 ~ 15040 ~ 10040~10043,25045,62048,98036,87038,52040,750---------
101~15045,71048,32052,17037,77039,49041,900---------
151~20048,35051,20055,58039,20041,09043,790---------
101 ~ 15040~10046,53049,20053,22038,66040,48043,070---------
101~15049,55052,53057,15039,90041,86044,700---------
151~20052,59055,88061,10041,57043,68046,850---------
151 ~ 20040 ~ 10040~10045,85048,45052,34038,32040,12042,650---------
101~15048,76051,66056,11039,45041,36044,100---------
151~20051,56054,75059,77040,97043,03046,100---------
101 ~ 15040~10048,52051,41055,80040,08042,06044,930---------
101~15051,89055,10060,19041,45043,57046,720---------
151~20054,84058,36064,03043,12045,39048,880---------
201 ~ 25040 ~ 10040~10049,23052,17056,74041,31043,39046,520---------
101~15052,49055,77060,98042,39044,60047,930---------
151~20055,74059,34065,22044,24046,63050,340---------
101 ~ 15040~10053,28056,64062,01043,60045,92049,490---------
101~15057,27061,02067,18045,15047,62051,510---------
151~20061,04065,16072,10047,27049,97054,280---------
251 ~ 30040 ~ 10040~10052,42055,70060,89043,19045,47048,970---------
101~15056,25059,91065,86044,56046,99050,750---------
151~20059,91063,92070,61046,62049,24053,420---------
101 ~ 15040~10056,97060,68066,80045,77048,30052,310---------
101~15061,59065,78072,82047,64050,36054,760---------
151~20065,75070,35078,20049,99052,94057,800---------
SL-WASCN
SL-WASMN
50 ~ 10040 ~ 10040~10031,66033,72036,53025,94027,39029,21026,92028,38030,20027,23028,68030,51025,47026,83028,480
101~15033,74036,03039,23027,14028,71030,77028,63030,20032,27029,08030,65032,71026,78028,25030,120
151~20035,98038,49042,14028,38030,06032,38030,37032,06034,38030,91032,60034,92028,10029,69031,770
101 ~ 15040~10034,43036,77040,12027,44029,06031,19028,43030,04032,17028,74030,35032,48026,95028,43030,360
101~15037,00039,61043,47028,92030,67033,09030,71032,46034,89031,20032,95035,37028,56030,18032,360
151~20039,59042,43046,82030,32032,20034,91032,71034,60037,30033,36035,25037,95030,07031,82034,270
101 ~ 15040 ~ 10040~10034,49036,84040,20027,96029,61031,84028,95030,59032,83029,26030,90033,14027,69029,23031,250
101~15036,95039,55043,41028,85030,59032,99030,35032,09034,48030,79032,53034,93029,23030,88033,160
151~20039,59042,43046,82030,29032,18034,87032,28034,18036,87032,82034,72037,41030,80032,62035,140
101 ~ 15040~10037,76040,43044,44029,74031,57034,16031,04032,86035,46031,43033,25035,85029,12030,83033,160
101~15040,79043,76048,39030,98032,95035,79032,78034,74037,58033,26035,22038,07031,01032,86035,510
151~20043,83047,11052,34032,66034,77037,95035,06037,16040,34035,70037,81040,99032,83034,83037,780
151 ~ 20040 ~ 10040~10037,08039,69043,58029,41031,21033,74030,70032,50035,03031,09032,89035,43028,83030,50032,780
101~15039,98042,89047,34030,54032,45035,19032,33034,24036,98032,82034,73037,47030,66032,49035,060
151~20042,80045,98051,01032,06034,12037,19034,45036,52039,58035,10037,16040,23032,37034,33037,180
101 ~ 15040~10039,75042,63047,04031,16033,15036,02032,66034,64037,51033,10035,09037,96030,52032,35034,950
101~15043,13046,34051,43032,54034,66037,81034,63036,75039,90035,20037,32040,47032,69034,71037,650
151~20046,08049,60055,27034,21036,48039,97036,99039,26042,76037,76040,03043,52034,59036,74039,990
201 ~ 25040 ~ 10040~10040,47043,41047,96032,39034,48037,61033,89035,98039,10034,33036,42039,55031,62033,57036,370
101~15043,72047,01052,20033,49035,69039,02035,57037,78041,11036,15038,35041,68033,74035,85039,010
151~20046,98050,58056,44035,33037,73041,43038,12040,51044,21038,88041,28044,98035,82038,10041,610
101 ~ 15040~10044,52047,88053,24034,68037,01040,58036,48038,80042,37036,96039,28042,86033,78035,95039,170
101~15048,50052,26058,42036,24038,71042,61038,64041,11045,01039,28041,75045,66036,36038,70042,350
151~20052,28056,40063,32038,36041,07045,37041,54044,25048,55042,41045,11049,42038,71041,27045,310
251 ~ 30040 ~ 10040~10043,66046,94052,13034,28036,56040,06036,07038,35041,85036,56038,84042,34033,42035,54038,690
101~15047,49051,14057,09035,65038,08041,84038,04040,47044,23038,69041,12044,88035,93038,24041,810
151~20051,14055,16061,85037,72040,33044,51040,90043,51047,69041,76044,38048,56038,22040,73044,660
101 ~ 15040~10048,20051,92058,02036,86039,39043,40038,93041,47045,47039,56042,09046,10035,85038,19041,820
101~15052,83057,02064,05038,73041,45045,85041,42044,13048,53042,15044,86049,26038,81041,38045,500
151~20056,98061,57069,44041,08044,03048,89044,66047,62052,47045,64048,60053,46041,42044,22048,750
SH-WASCN
SH-WASMN
50 ~ 10040 ~ 10040~10037,66039,72042,53031,94033,39035,21032,92034,38036,20033,23034,68036,51027,87029,23030,880
101~15039,74042,03045,23033,14034,71036,77034,63036,20038,27035,08036,65038,71029,18030,65032,520
151~20041,98044,49048,14034,38036,06038,38036,37038,06040,38036,91038,60040,92030,50032,09034,170
101 ~ 15040~10040,43042,77046,12033,44035,06037,19034,43036,04038,17034,74036,35038,48029,35030,83032,760
101~15043,00045,61049,47034,92036,67039,09036,71038,46040,89037,20038,95041,37030,96032,58034,760
151~20045,59048,43052,82036,32038,20040,91038,71040,60043,30039,36041,25043,95032,47034,22036,670
101 ~ 15040 ~ 10040~10040,49042,84046,20033,96035,61037,84034,95036,59038,83035,26036,90039,14030,09031,63033,650
101~15042,95045,55049,41034,85036,59038,99036,35038,09040,48036,79038,53040,93031,63033,28035,560
151~20045,59048,43052,82036,29038,18040,87038,28040,18042,87038,82040,72043,41033,20035,02037,540
101 ~ 15040~10043,76046,43050,44035,74037,57040,16037,04038,86041,46037,43039,25041,85031,52033,23035,560
101~15046,79049,76054,39036,98038,95041,79038,78040,74043,58039,26041,22044,07033,41035,26037,910
151~20049,83053,11058,34038,66040,77043,95041,06043,16046,34041,70043,81046,99035,23037,23040,180
151 ~ 20040 ~ 10040~10043,08045,69049,58035,41037,21039,74036,70038,50041,03037,09038,89041,43031,23032,90035,180
101~15045,98048,89053,34036,54038,45041,19038,33040,24042,98038,82040,73043,47033,06034,89037,460
151~20048,80051,98057,01038,06040,12043,19040,45042,52045,58041,10043,16046,23034,77036,73039,580
101 ~ 15040~10045,75048,63053,04037,16039,15042,02038,66040,64043,51039,10041,09043,96032,92034,75037,350
101~15049,13052,34057,43038,54040,66043,81040,63042,75045,90041,20043,32046,47035,09037,11040,050
151~20052,08055,60061,27040,21042,48045,97042,99045,26048,76043,76046,03049,52036,99039,14042,390
201 ~ 25040 ~ 10040~10046,47049,41053,96038,39040,48043,61039,89041,98045,10040,33042,42045,55034,02035,97038,770
101~15049,72053,01058,20039,49041,69045,02041,57043,78047,11042,15044,35047,68036,14038,25041,410
151~20052,98056,58062,44041,33043,73047,43044,12046,51050,21044,88047,28050,98038,22040,50044,010
101 ~ 15040~10050,52053,88059,24040,68043,01046,58042,48044,80048,37042,96045,28048,86036,18038,35041,570
101~15054,50058,26064,42042,24044,71048,61044,64047,11051,01045,28047,75051,66038,76041,10044,750
151~20058,28062,40069,32044,36047,07051,37047,54050,25054,55048,41051,11055,42041,11043,67047,710
251 ~ 30040 ~ 10040~10049,66052,94058,13040,28042,56046,06042,07044,35047,85042,56044,84048,34035,82037,94041,090
101~15053,49057,14063,09041,65044,08047,84044,04046,47050,23044,69047,12050,88038,33040,64044,210
151~20057,14061,16067,85043,72046,33050,51046,90049,51053,69047,76050,38054,56040,62043,13047,060
101 ~ 15040~10054,20057,92064,02042,86045,39049,40044,93047,47051,47045,56048,09052,10038,25040,59044,220
101~15058,83063,02070,05044,73047,45051,85047,42050,13054,53048,15050,86055,26041,21043,78047,900
151~20062,98067,57075,44047,08050,03054,89050,66053,62058,47051,64054,60059,46043,82046,62051,150
SHD-WASCN
SHD-WASMN
50 ~ 10040 ~ 10040~10041,26043,32046,13035,54036,99038,810---------
101~15043,34045,63048,83036,74038,31040,370---------
151~20045,58048,09051,74037,98039,66041,980---------
101 ~ 15040~10044,03046,37049,72037,04038,66040,790---------
101~15046,60049,21053,07038,52040,27042,690---------
151~20049,19052,03056,42039,92041,80044,510---------
101 ~ 15040 ~ 10040~10044,09046,44049,80037,56039,21041,440---------
101~15046,55049,15053,01038,45040,19042,590---------
151~20049,19052,03056,42039,89041,78044,470---------
101 ~ 15040~10047,36050,03054,04039,34041,17043,760---------
101~15050,39053,36057,99040,58042,55045,390---------
151~20053,43056,71061,94042,26044,37047,550---------
151 ~ 20040 ~ 10040~10046,68049,29053,18039,01040,81043,340---------
101~15049,58052,49056,94040,14042,05044,790---------
151~20052,40055,58060,61041,66043,72046,790---------
101 ~ 15040~10049,35052,23056,64040,76042,75045,620---------
101~15052,73055,94061,03042,14044,26047,410---------
151~20055,68059,20064,87043,81046,08049,570---------
201 ~ 25040 ~ 10040~10050,07053,01057,56041,99044,08047,210---------
101~15053,32056,61061,80043,09045,29048,620---------
151~20056,58060,18066,04044,93047,33051,030---------
101 ~ 15040~10054,12057,48062,84044,28046,61050,180---------
101~15058,10061,86068,02045,84048,31052,210---------
151~20061,88066,00072,92047,96050,67054,970---------
251 ~ 30040 ~ 10040~10053,26056,54061,73043,88046,16049,660---------
101~15057,09060,74066,69045,25047,68051,440---------
151~20060,74064,76071,45047,32049,93054,110---------
101 ~ 15040~10057,80061,52067,62046,46048,99053,000---------
101~15062,43066,62073,65048,33051,05055,450---------
151~20066,58071,17079,04050,68053,63058,490---------
■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量12〜45〜1011~
値引率基準単価10%15%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

●材質記号 SUB・AB
 9 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可
●材質記号 ABW・ABB・SBM
 12 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

溶接 取付板・ブラケット -L型タイプ-:関連画像
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】溶接 取付板・ブラケット -L型タイプ- WASのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

L型ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました