(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SL-HFKANK8-4080
【クリーン洗浄品】アルミフレーム用アンカースタンド コの字タイプ 【センジョウ】アルミフレームヨウアンカー

【クリーン洗浄品】アルミフレーム用アンカースタンド コの字タイプ SL-HFKANK8-4080

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 数量スライド割引
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常単価(税別)
3,330円
税込単価
3,663円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

  • 特性・用途:
    クリーン洗浄
  • 商品選択:
    アンカー
  • 種類:
    アルミフレーム用アンカースタンド
  • 材質証明書:
    対象

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 鉄材質品の発売を開始いたしました。
  • 低ハイトタイプはこちら(HFJANK6 / HFJANK8

SL-HFKANK8-4080 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

一列溝アルミフレーム用
対応フレームNo. 6-3030・8-4040
二列溝アルミフレーム用(一列溝2本使い対応)
対応フレームNo. 6-3060・8-4080
(ステンレス)
Type[ M ]材質[ S ]表面処理洗浄方法
6シリーズ8シリーズ洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-SHFKANK6SL-SHFKANK8SUS304脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-SHFKANK6SH-SHFKANK8精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-SHFKANK6SHD-SHFKANK8電解研磨+精密洗浄
SL-HFKANK6SL-HFKANK8SPHC三価クロメート脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-HFKANK6SH-HFKANK8精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10

[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式
SL-SHFKANK6-3030
SH-SHFKANK8-4040
SHD-SHFKANK8-4080
 
型式シリーズ対応フレーム質量
(g)
WP1P2VZL1L2L3L4H1H2H3H4適合ボルト・ナットアンカーボルト
必要数
Type角数ボルト個数ナット個数
SL-SHFKANK6
SH-SHFKANK6
SHD-SHFKANK6
SL-HFKANK6
SH-HFKANK6
3030630mm角6451501101631.42833-13744.543119.526.5CBE6-124HNTT6-642
306030・60mm角
(30mm角2本)
1063315863301288
SL-SHFKANK8
SH-SHFKANK8
SHD-SHFKANK8
SL-HFKANK8
SH-HFKANK8
4040840mm角8481701302141.43843-18945.541120.525.5CBE8-154HNTT8-84
408040・80mm角
(40mm角2本)
1444417883401788
[ ! ]ボルトとナットをセットでご注文する場合は、「適用ボルト・ナットをセット」をご確認ください。
型式基準単価スライド単価
Type角数1~9コ10~20コ
SL-SHFKANK630303,3203,154
30604,0903,885
SH-SHFKANK630303,9203,724
30604,6904,455
SHD-SHFKANK630304,2804,066
30605,0504,797
SL-HFKANK630302,5602,432
30603,0502,897
SH-HFKANK630303,1603,002
30603,6503,467
SL-SHFKANK840403,6403,458
40804,4804,256
SH-SHFKANK840404,2904,075
40805,1304,873
SHD-SHFKANK840404,6804,446
40805,5205,244
SL-HFKANK840402,8002,660
40803,3303,163
SH-HFKANK840403,4503,277
40803,9803,781
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

追加工

型式-(SET)
SL-HFKANK6-3030-SET
SH-HFKANK8−4040-EPA
・下表の価格表は 23年4月時点の情報 になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
AlterationCodeSpec.適用ボルト・ナット適用アンカーボルト(M12)¥/1Code (角数)
ボルトナット芯棒打ち込み式3030306040404080
適用ボルトナットを
セット
SETスタンドとフレームを固定する
ボルトとナットをセットにします。
CBEHNTT160320213426
SEP
(後入れバネナット)
HNTP213426266533
SST
(ステンレス)
SCBHNTTSN234469288575
SSP
(後入れバネナット
ステンレス)
SHNTP298596341426
適用ボルトナットと
適用アンカーボルトを
セット
ETAスタンドとフレームを固定する
ボルトとナットとアンカーボルトを
セットにします。
CBEHNTT芯棒打ち込み式
アンカーボルト
(鉄)
600760653866
EPA
(後入れバネナット)
HNTP653866706973
STA
(ステンレス)
SCBHNTTSN芯棒打ち込み式
アンカーボルト
(ステンレス)
1,5741,8091,6281,915
SPA
(後入れバネナット
ステンレス)
SHNTP1,6381,9361,6811,766
[ ! ]付属するアンカーボルトはそれぞれ以下です
芯棒打ち込み式(鉄):サンコーテクノ製 C-1210
芯棒打ち込み式(ステンレス):サンコーテクノ製 SC-1210
[ ! ]アンカーボルトの施工について
本商品は正しい用法に従って使用、施工しなければ、期待通りの機能(安全性を含む)を得られません。お客様の責任において、正しい方法で施工してください。
本商品を用いた施工は「あと施工アンカー協会(JCAA)」の定める有資格者が実施することを推奨しています。
[ ! ]アンカーボルトの仕様用途について
本商品は、当社が指定する安全柵の固定に使用するためのものです。
その他の用途に使用する場合は、強度や機能等を確認しお客様の責任でご使用ください。
当社は本商品を用いた施工、および当社の指定する使用用途以外の使用については一切責任を負いません。
※本商品の詳細についてはこちらをご確認ください。
洗浄工程
 ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。
・脱脂洗浄(型式:SL-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

エアブロー(オイルフリー)
使用



 

防錆袋使用
 

・精密洗浄(型式:SH-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

温純水(13MΩ・cm)使用

 


 

窒素ブロー使用

 


 

クリーンベンチ(クラス10)
で実施

・電解研磨+精密洗浄(型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

材質に応じた電解研磨槽
で電解研磨



 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

温純水(13MΩ・cm)使用

 


 

窒素ブロー使用

 


 

クリーンベンチ(クラス10)
で実施


商品の形状や材質等によって溶剤や工程が変わることがあります。
 
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合

 
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) 
 オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合
一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。[ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。
     1梱包につき1つになります。
 
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

使用例

型番リスト

型番
環境対応
洗浄方法
材質
表面処理
フレームシリーズ
フレームサイズ
付属品
付属品詳細
材質証明書:材質
材質証明書:表面処理
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SL-HFKANK8-4080

RoHS対応(10物質)
脱脂洗浄
SPHC
三価クロメート
8
8-4080(8-4040の2本使い)
なし
なし
SPHC
三価クロメート
10

1個

3,330( 3,663円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

アルミフレームを持ち上げず、横からスライドさせて取り付けるアンカースタンドです。
アルミフレーム6シリーズ、8シリーズにご使用いただけます。

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 鉄材質品の発売を開始いたしました。
  • 低ハイトタイプはこちら(HFJANK6 / HFJANK8

納期・価格

納期

 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

Loading...

SL-HFKANK8-4080で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】アルミフレーム用アンカースタンド コの字タイプの型番SL-HFKANK8-4080のページです。
型番SL-HFKANK8-4080に関する仕様情報を記載しております。

【クリーン洗浄品】アルミフレーム用アンカースタンド コの字タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SH-HFKANK6-3030-SEP
SH-HFKANK6-3030-SET
SH-HFKANK6-3030-SPA
SL-HFKANK8-4080-EPA
SL-HFKANK8-4080-ETA
SL-HFKANK8-4080-SEP
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?環境対応 洗浄方法 材質 表面処理 フレームシリーズ フレームサイズ 付属品 付属品詳細 材質証明書:材質 材質証明書:表面処理

3,370円

( 3,707円 )
1個 あり

3日目

10RoHS対応(10物質)精密洗浄SPHC三価クロメート66-3030ボルト・ナットセットSEP(六角穴付ボルト・後入れバネナットセット)SPHC三価クロメート

3,320円

( 3,652円 )
1個 あり

3日目

10RoHS対応(10物質)精密洗浄SPHC三価クロメート66-3030ボルト・ナットセットSET(六角穴付ボルト・ナットセット)SPHC三価クロメート

4,800円

( 5,280円 )
1個 あり

3日目

10-精密洗浄SPHC三価クロメート66-3030ボルト・ナット・アンカーボルトセットSPA(ステンレス六角穴付ボルト・ステンレス後入れバネナット・アンカーボルトセット)SPHC三価クロメート

4,300円

( 4,730円 )
1個 あり

3日目

10-脱脂洗浄SPHC三価クロメート88-4080(8-4040の2本使い)ボルト・ナット・アンカーボルトセットEPA(六角穴付ボルト・後入れバネナット・アンカーボルトセット)SPHC三価クロメート

4,190円

( 4,609円 )
1個 あり

3日目

10-脱脂洗浄SPHC三価クロメート88-4080(8-4040の2本使い)ボルト・ナット・アンカーボルトセットETA(六角穴付ボルト・ナット・アンカーボルトセット)SPHC三価クロメート

3,860円

( 4,246円 )
1個 あり

3日目

10RoHS対応(10物質)脱脂洗浄SPHC三価クロメート88-4080(8-4040の2本使い)ボルト・ナットセットSEP(六角穴付ボルト・後入れバネナットセット)SPHC三価クロメート

アンカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました