(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SH-HLF5-2040-8
【クリーン洗浄品】フットベース 【センジョウ】フットベース (HLF)

【クリーン洗浄品】フットベース SH-HLF5-2040-8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 数量スライド割引
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常単価(税別)
1,590円
税込単価
1,749円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 鉄材質品の発売を開始いたしました。

SH-HLF5-2040-8 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

形状パターン AA
形状パターン AB
形状パターン AC
形状パターン AD
形状パターン AE
形状パターン AF
形状パターン AG
形状パターン AH
形状パターン AJ
[ ! ]アルミフレームの端面に取り付けるフットベースです。
取り付けるアルミフレームに端面タップの追加工が必要です。
Type[ M ]材質[ S ] 表面処理洗浄方法
5シリーズ6シリーズ8・8-45シリーズ洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-HLFS5SL-HLFS6SL-HLFS8SUS304脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-HLFS5SH-HLFS6SH-HLFS8精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-HLFS5SHD-HLFS6SHD-HLFS8電解研磨+精密洗浄
SL-HLF5SL-HLF6SL-HLF8SS400三価クロメート脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-HLF5SH-HLF6SH-HLF8精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SL-GLF8脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-GLF8精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式M
SL-HLFS6−306010
SH-HLFS6−606010
SHD-HLFS8−808012
■SUS304
対応
シリーズ
型式アジャスタパッド用ねじ穴
M(並目)
形状パターンABWW1VETザグリ
MA
質量
kg
対応ボルト適応フレーム
端面タップ追加工
Typeフレームボルト個数
5シリーズ
溝幅6mm
SL-HLFS5
SH-HLFS5
SHD-HLFS5
20408      AA204020950.05M5−152 
25508      2550251280.07M8−25 
20608      AC206020950.06M5−15 
20808      AA80600.1 
404081012    AB40200.094 
4060  12    AJ604040102090.14M5−154 
4080  12    AD80600.21 
6シリーズ
溝幅8mm
SL-HLFS6
SH-HLFS6
SHD-HLFS6
3060 101216   AA3060301280.13M8−252LTP / RTP / TPW
3090  12    AC900.24 
30120  12    AA120900.31(LHP / RHP / HPWは適応しません)
5050 1012    AB50200.284 
50100 1012    AD1005070200.42 
100100   1620  AB0.9 
6060 101216   60300.28 
6090   16   AD906060300.474 
60120   16   120900.63 
8シリーズ
8-45シリーズ
溝幅10mm
SL-HLFS8
SH-HLFS8
SHD-HLFS8
4080*  1216   AA40804016120.31M12−302 
40160   16   1601200.79 
4590*   16   4590450.427M12−20 
45180   1620  1801350.94 
8080  121620  AB804080.73M8−304 
     2430AB190.95M8−304 
80160   1620  AD1608012040 81.56M8−304 
9090   1620  AB90450.95 
     2430191.21M8−304 
90180   1620  AD18090135451681.99M8−304 
[ ! ]アルミフレームの端面に取り付けるフットベースです。
  取り付けるアルミフレームに端面タップの追加工が必要です。
[ ! ]取付用ボルトはついていません。
[ ! ]規格表で*の付いたフットベースは、高剛性アルミフレームにも使用できます。
型式アジャスタパッド用ねじ穴
M(並目)
SL-HLFSSH-HLFSSHD-HLFS
Typeフレーム¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
1〜8コ9〜501〜8コ9〜501〜8コ9〜50
SL-HLFS5
SH-HLFS5
SHD-HLFS5
20408      1,5401,4631,9401,8432,1802,071
25508      1,6701,5692,0701,9452,3102,171
20608      1,8001,6922,2002,0682,4402,293
20808      1,7701,6632,1702,0392,4102,265
404081012    1,7801,6732,1802,0492,4202,274
4060  12    1,9101,8142,3102,1942,5502,422
4080  12    2,0701,9662,4702,3462,7102,574
SL-HLFS6
SH-HLFS6
SHD-HLFS6
3060 101216   1,9301,8332,3302,2132,5702,441
3090  12    2,1802,0492,5802,4252,8202,650
30120  12    2,4102,2652,8102,6413,0502,867
5050 1012    2,2802,1662,6802,5462,9202,774
50100 1012    2,7702,6313,1703,0113,4103,239
100100   1620  3,8103,6194,2103,9994,4504,227
6060 101216   2,4802,3562,8802,7363,1202,964
6090   16   2,8502,7073,2503,0873,4903,315
60120   16   3,3103,1443,7103,5243,9503,752
SL-HLFS8
SH-HLFS8
SHD-HLFS8
4080  1216   2,5502,4222,9502,8023,1903,030
40160   16   3,4103,2393,8103,6194,0503,847
4590   16   2,7302,5933,1302,9733,3703,201
45180   1620  3,9703,7714,3704,1514,6104,379
8080  121620  3,4903,3153,8903,6954,1303,923
     24307,1206,7647,5207,1447,7607,372
80160   1620  5,3805,1115,7805,4916,0205,719
9090   1620  3,9403,7434,3404,1234,5804,351
     24307,9607,5628,3607,9428,6008,170
90180   1620  3,9703,7716,6406,3086,8806,536
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
■SS400
対応型式アジャスタパッド用ねじ穴
M(並目)
形状
パターン
ABWW1VETザグリ
MA
質量kg取付けボルト
(別売)
適応フレーム
端面タップ追加工
シリーズTypeフレーム
 ボルト個数
5シリーズ
溝幅6mm
SL-HLF5
SH-HLF5
20408      AA204020950.05M5−152 
25508      2550251280.07M8−25 
20608      AC206020950.06M5−153 
20808      AA80600.12 
404081012    AB40200.094 
404020  12    AE201015.514.5120.08M5−202 
404020A  12    AG0.062 
4060  12    AJ604040102090.14M5−154 
4080  12    AD80600.21 
6シリーズ
溝幅8mm
SL-HLF6
SH-HLF6
3060 101216   AA3060301280.13M8−252LTP / RTP / TPW
3090  12    AC900.243 
30120  12    AA120900.312(LHP / RHP / HPWは適応しません)
5050 1012    AB50200.284 
50100 1012    AD1005070200.42 
100100   1620  AB0.9 
6060 101216   60300.28 
606030  12    AF3015150.183 
606030A  12    AH0.162 
6090   16   AD906060300.474 
60120   16   120900.63 
8シリーズ
8-45シリーズ
溝幅10mm
SL-HLF8
SH-HLF8
4080*  1216   AA40804016120.31M12−302 
40160   16   1601200.79 
4590*   16   4590450.427M12−20 
45180   1620  1801350.94 
50100*   16   AA5010050120.55 
8080  121620  AB804080.73M8−304 
     2430AB190.95M8−304 
808040   16   AF40202016120.38M12−303 
808040A   16   AH0.352 
80160   1620  AD160801204081.56M8−304 
9090   1620  AB90450.95 
     2430191.21M8−304 
909045   16   AF904522.522.516120.54M12−203 
909045A   16   AH900.512 
90180   1620  AD18090135451681.99M8−304 
SL-GLF8
SH-GLF8
9090    20  AB904516120.95M12−254 
(高剛性タイプ)     2430191.21M12−30 
100100*    20  10050161.12M12−20 
     2430191.49M12−30 
[ ! ]アルミフレームの端面に取り付けるフットベースです。
  取り付けるアルミフレームに端面タップの追加工が必要です。
[ ! ]取り付け用ボルトは付属しません。
[ ! ]規格表のフレーム欄で*の付いたフットベースは、高剛性アルミフレームにも使用できます。
型式アジャスタパッド用ねじ穴
M(並目)
SL-HLFSH-HLF
Typeフレーム¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
1〜8コ9〜501〜8コ9〜50
SL-HLF5
SH-HLF5
20408      1,1901,1301,5901,510
25508      1,3201,2541,7201,634
20608      1,3201,2541,7201,634
20808      1,4301,3581,8301,738
404081012    1,4801,4061,8801,786
404020  12    1,5601,4821,9601,862
404020A  12    1,6201,5392,0201,919
4060  12    1,6301,5482,0301,928
4080  12    1,7201,6342,1202,014
SL-HLF6
SH-HLF6
3060 101216   1,3901,3201,7901,700
3090  12    1,5201,4441,9201,824
30120  12    1,5601,4821,9601,862
5050 1012    1,6401,5582,0401,938
50100 1012    1,7501,6622,1502,042
100100   1620  2,7902,6503,1903,030
6060 101216   1,7001,6152,1001,995
606030  12    1,7801,6912,1802,071
606030A  12    1,8401,7482,2402,128
6090   16   1,8201,7292,2202,109
60120   16   2,0001,9002,4002,280
SL-HLF8
SH-HLF8
4080*  1216   1,5601,4821,9601,862
40160   16   1,6801,5962,0801,976
4590*   16   1,6701,5862,0701,966
45180   1620  1,7201,6342,1202,014
50100*   16   1,7501,6622,1502,042
8080  121620  2,3302,2132,7302,593
     24303,0502,8973,4503,277
808040   16   2,4102,2892,8102,669
808040A   16   2,5002,3752,9002,755
80160   1620  2,4602,3372,8602,717
9090   1620  2,4002,2802,8002,660
     24303,4503,2773,8503,657
909045   16   2,4602,3372,8602,717
909045A   16   2,5602,4322,9602,812
90180   1620  2,5602,4322,9602,812
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
型式アジャスタパッド用ねじ穴SL-GLF8SH-GLF8
TypeフレームM(並目)¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
 1〜8コ9〜501〜8コ9〜50
SL-GLF8
SH-GLF8
9090    20  2,4002,2802,8002,660
(高剛性タイプ)     24303,4803,3063,8803,686
100100*    20  2,7902,6503,1903,030
     24304,0503,8474,4504,227
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

取付例

形状パターン AA
形状パターン AB
形状パターン AC
形状パターン AD
形状パターン AE
形状パターン AF
形状パターン AG
形状パターン AH
形状パターン AJ
[ ! ]取り付けるアルミフレームに端面タップの追加工(LTP / RTP / TPW)が必要です。(LHP / RHP / HPWは適応しません)
[ ! ]取り付け用ボルトは付属しません。

関連部品

洗浄工程
 ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。
・脱脂洗浄(型式:SL-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄




高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄




エアブロー(オイルフリー)
使用





防錆袋使用


・精密洗浄(型式:SH-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄




高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄




温純水(13MΩ・cm)使用






窒素ブロー使用






クリーンベンチ(クラス10)
で実施

・電解研磨+精密洗浄(型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄




材質に応じた電解研磨槽
で電解研磨





高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄




温純水(13MΩ・cm)使用

 




窒素ブロー使用

 




クリーンベンチ(クラス10)
で実施


商品の形状や材質等によって溶剤や工程が変わることがあります。
 
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合

 
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) 
 オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合
一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。[ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。
     1梱包につき1つになります。
 
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
材質
アジャスタ取付M径(mm)
シリーズ
洗浄方法
形状
表面処理
材質証明書:材質
材質証明書:表面処理
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-HLF5-2040-8

スチール
8
ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)
精密洗浄
AA
三価クロメート
SS400
三価クロメート
10

1個

1,590( 1,749円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

長方形のフレームにキャスタやアジャスタを使用する場合にご使用下さい。フレームにはタップ穴が必要となります。

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 鉄材質品の発売を開始いたしました。

納期・価格

納期

 6 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

SH-HLF5-2040-8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】フットベースの型番SH-HLF5-2040-8のページです。
型番SH-HLF5-2040-8に関する仕様情報を記載しております。

【クリーン洗浄品】フットベースのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SH-GLF8-9090-20
SH-GLF8-9090-24
SH-GLF8-9090-30
SH-HLF5-2060-8
SH-HLF5-2080-8
SH-HLF5-2550-8
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?材質 アジャスタ取付M径
(mm)
シリーズ 洗浄方法 形状 表面処理 材質証明書:材質 材質証明書:表面処理

2,800円

( 3,080円 )
1個 あり

3日目

10スチール20ミスミ 8, 8-45シリーズ(溝幅10mm)精密洗浄AB三価クロメートSS400三価クロメート

3,880円

( 4,268円 )
1個 あり

3日目

10スチール24ミスミ 8, 8-45シリーズ(溝幅10mm)精密洗浄AB三価クロメートSS400三価クロメート

3,880円

( 4,268円 )
1個 あり

3日目

10スチール30ミスミ 8, 8-45シリーズ(溝幅10mm)精密洗浄AB三価クロメートSS400三価クロメート

1,720円

( 1,892円 )
1個 あり

3日目

10スチール8ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)精密洗浄AC三価クロメートSS400三価クロメート

1,830円

( 2,013円 )
1個 あり

3日目

10スチール8ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)精密洗浄AA三価クロメートSS400三価クロメート

1,720円

( 1,892円 )
1個 あり

3日目

10スチール8ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)精密洗浄AA三価クロメートSS400三価クロメート

フットベース・ベースプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました