(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SH-HAJP5
【クリーン洗浄品】プレート単体 【センジョウ】アジャスタパッド

【クリーン洗浄品】プレート単体 SH-HAJP5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 数量スライド割引
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常単価(税別)
2,060円
税込単価
2,266円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 鉄材質品の発売を開始いたしました。

SH-HAJP5 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

1列溝アルミフレーム用プレート

正方形 No.5・6・8

長方形 No.5・6・2525

長方形 No.8・10

【クリーン洗浄品】プレート単体:関連画像

 

コーナー形 No.5・6・8

【クリーン洗浄品】プレート単体:関連画像

2列溝アルミフレーム用プレート

No.54040・5050

No.6060

No.8080・9090・100100・120120

【クリーン洗浄品】プレート単体

1列溝アルミフレーム2列溝用アルミフレーム[ M ]材質[ S ]表面処理洗浄方法
正方形長方形コーナー形洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-HAJPSSSL-HAJPCSSL-HAJPDSSL-HAJPCSSUS304SUS304脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-HAJPSSSH-HAJPCSSH-HAJPDSSH-HAJPCS精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-HAJPSSSHD-HAJPCSSHD-HAJPDSSHD-HAJPCS電解研磨+精密洗浄
SL-HAJPSL-HAJPCSL-HAJPDSL-HAJPCSS400(熱間圧延)荒仕上げ三価クロメート脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-HAJPSH-HAJPCSH-HAJPDSH-HAJPC精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式
SL-HAJPSS6-16
SH-HAJPDS6-8
SHD-HAJPCS6060-20
■1列溝アルミフレーム用プレート
正方形
型式対応
フレーム
ATDL1L2L3L5質量
kg
TypeNo.M1(並目)
SL-HAJPSS
SH-HAJPSS
SHD-HAJPSS

SL-HAJP
SH-HAJP
585シリーズ(20角)754.55.583027430.19
1060.24
12*
612*6シリーズ(30角)67132531
1690.38
816*8シリーズ(40角)1009204525600.65
208−45シリーズ(45角)12
[ ! ]M1の指定がない場合は、*印のM寸になります。
長方形
型式対応
フレーム
ABTM2DL1L2L3L4L5L6L7L8L9質量
kg
TypeNo.M1(並目)
SL-HAJPCS
SH-HAJPCS
SHD-HAJPCS

SL-HAJPC
SH-HAJPC
585シリーズ(20角)135754.55.5830872743122600.34
1060.45
12*
252585シリーズ(25角)4.510.50.34
1060.45
12*
612*6シリーズ(30角)13575671325873143122600.44
1615591031420.7
816*8シリーズ(40角)1661256920458645601206136541.03
208−45シリーズ(45角)191130128451185663632.2
SL-HAJPC
SH-HAJPC
101610シリーズ(60角)2421679811275514065971699463632.9
20123.8
2416101527778785.1
[ ! ]M1の指定がない場合は、*印のM寸になります。
コーナー形
種類型式対応
フレーム
ABTDL1L2L3L4L5L6L7L8L9質量
kg
TypeNo.M1(並目)
1列溝用
コーナー形
プレート
SL-HAJPDS
SH-HAJPDS
SHD-HAJPDS

SL-HAJPD
SH-HAJPD
56*5シリーズ(20角)1845065.5154201040561121128250.53
68*6シリーズ(30角)2377497193302050551291642370.9
88*8シリーズ(40角)25082129405514420412.1
[ ! ]M1の指定がない場合は、*印のM寸になります。
■2列溝アルミフレーム用プレート
種類型式対応
フレーム
ABTM2DL1L2L3L4L5L6L7L8L9質量
kg
TypeNo.M1(並目)
2列溝用
プレート
SL-HAJPCS
SH-HAJPCS
SHD-HAJPCS

SL-HAJPC
SH-HAJPC
54040125シリーズ(40角)100125665.58202010782111036540.57
16*90.82
505016*6シリーズ(50角)16612596710602065106101036541.03
201911301287013163632.2
606016*6シリーズ(60角)125961212309817836541.03
20135128108101063631.6
8080168シリーズ(80角)150991515401159.59.51.8
20*122
241651610130111178783.3
3019812.51060804
9090168−45シリーズ(90角)945141463631.9
20*122.5
241701610135111178783.5
3019812.51060804.2
100100168−45シリーズ(100角)1809202050135252563632.3
20123
241610111178784
3019812.51060804.7
SL-HAJPC
SH-HAJPC
1201201610シリーズ(120角)2289 112919601699963633.7
20124.9
241610111178786.6
3019829179131060807
[ ! ]M1の指定がない場合は、*印のM寸になります。

使用例

【クリーン洗浄品】プレート単体:関連画像

アジャスタパッド、ボルト、ナット、プレート単体がセットになった商品はこちらにご用意がございます。

洗浄工程
 ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。
・脱脂洗浄(型式:SL-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄




高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄




エアブロー(オイルフリー)
使用





防錆袋使用


・精密洗浄(型式:SH-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄




高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄




温純水(13MΩ・cm)使用






窒素ブロー使用






クリーンベンチ(クラス10)
で実施

・電解研磨+精密洗浄(型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄




材質に応じた電解研磨槽
で電解研磨





高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄




温純水(13MΩ・cm)使用

 




窒素ブロー使用

 




クリーンベンチ(クラス10)
で実施


商品の形状や材質等によって溶剤や工程が変わることがあります。
 
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合

 
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) 
 オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合
一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。[ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。
     1梱包につき1つになります。
 
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
材質
アジャスタ取付M径(mm)
シリーズ
洗浄方法
種類
表面処理
材質証明書:材質
材質証明書:表面処理
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-HAJP5

-
-
-
精密洗浄
1列溝用正方形
三価クロメート
SS400
三価クロメート
10

1個

2,060( 2,266円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

キャスタ・アジャスタを接続する際にご使用下さい。5・6・8・8-45・10シリーズに対応しています。

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 鉄材質品の発売を開始いたしました。

技術情報

技術情報

納期・価格

価格表

■1列溝アルミフレーム用プレート
正方形
型式¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.M1(並目)1〜8コ9〜20
SL-HAJPSS582,0001,900
102,0101,969
122,0201,959
6122,0201,959
162,6202,489
8163,0102,919
204,2103,999
SH-HAJPSS582,5002,375
102,5102,459
122,5202,444
6122,5202,444
163,1202,964
8163,5103,404
204,7104,474
SHD-HAJPSS582,8002,660
102,8102,753
122,8202,735
6122,8202,735
163,4203,249
8163,8103,695
205,0104,759
SL-HAJP581,5401,463
101,5501,503
121,5601,482
6121,5601,482
161,8401,748
8161,9901,890
202,4302,308
SH-HAJP582,0401,938
102,0501,988
122,0601,957
6122,0601,957
162,3402,223
8162,4902,365
202,9302,783
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
長方形
型式¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.M1(並目)1〜8コ9〜20
SL-HAJPCS582,1702,061
102,2302,118
122,2602,147
252582,1702,061
102,2302,118
122,2602,147
6122,2502,137
162,9702,821
8163,5903,410
204,8304,588
SH-HAJPCS582,6702,536
102,7302,593
122,7602,622
252582,6702,536
102,7302,593
122,7602,622
6122,7502,612
163,4703,296
8164,0903,885
205,3305,063
SHD-HAJPCS582,9702,821
103,0302,878
123,0602,907
252582,9702,821
103,0302,878
123,0602,907
6123,0502,897
163,7703,581
8164,3904,170
205,6305,348
SL-HAJPC581,6601,577
101,6701,586
121,6901,605
252581,6601,577
101,6701,586
121,6901,605
6121,6901,605
162,2202,109
8162,3202,204
203,1302,973
10164,3404,123
205,5705,291
246,2706,144
SH-HAJPC582,1602,052
102,1702,061
122,1902,080
252582,1602,052
102,1702,061
122,1902,080
6122,1902,080
162,7202,584
8162,8202,679
203,6303,448
10164,8404,598
206,0705,766
246,7706,634
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
コーナー形
型式¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.M1(並目)1〜8コ9〜20
SL-HAJPDS562,8502,707
683,0002,850
884,3404,123
SH-HAJPDS563,3503,182
683,5003,325
884,8404,598
SHD-HAJPDS563,6503,467
683,8003,610
885,1404,883
SL-HAJPD562,0301,989
682,1202,077
882,7402,712
SH-HAJPD562,5302,479
682,6202,567
883,2403,207
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
■1列溝アルミフレーム用プレート
型式¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.M1(並目)1〜8コ9〜20
SL-HAJPCS54040122,6802,546
163,3503,249
5050163,7203,534
204,9204,674
6060163,9203,724
205,0104,759
8080164,3804,161
205,7105,424
247,3506,982
308,5908,160
9090164,5404,313
205,8205,529
248,5108,084
309,8709,376
100100165,7705,481
207,1906,830
248,9408,493
3010,3509,832
SH-HAJPCS54040123,1803,021
163,8503,734
5050164,2204,009
205,4205,149
6060164,4204,199
205,5105,234
8080164,8804,636
206,2105,899
247,8507,457
309,0908,635
9090165,0404,788
206,3206,004
249,0108,559
3010,3709,851
100100166,2705,956
207,6907,305
249,4408,968
3010,85010,307
SHD-HAJPCS54040123,4803,306
164,1504,025
5050164,5204,294
205,7205,434
6060164,7204,484
205,8105,519
8080165,1804,921
206,5106,184
248,1507,742
309,3908,920
9090165,3405,073
206,6206,289
249,3108,844
3010,67010,136
100100166,5706,241
207,9907,590
249,7409,253
3011,15010,592
SL-HAJPC54040122,3602,242
162,4402,318
5050162,4402,318
203,2103,049
6060162,5902,460
203,4003,230
8080163,1002,945
203,5203,344
244,5004,275
305,2204,959
9090163,2803,116
203,5703,391
244,9004,655
306,0105,709
100100163,7903,600
204,7004,465
245,8905,595
307,0606,707
120120164,9504,702
206,1705,861
246,7806,441
307,9907,590
SH-HAJPC54040122,8602,717
162,9402,793
5050162,9402,793
203,7103,524
6060163,0902,935
203,9003,705
8080163,6003,420
204,0203,819
245,0004,750
305,7205,434
9090163,7803,591
204,0703,866
245,4005,130
306,5106,184
100100164,2904,075
205,2004,940
246,3906,070
307,5607,182
120120165,4505,177
206,6706,336
247,2806,916
308,4908,065
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

SH-HAJP5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】プレート単体の型番SH-HAJP5のページです。
型番SH-HAJP5に関する仕様情報を記載しております。

【クリーン洗浄品】プレート単体のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SH-HAJP5-10
SH-HAJP5-12
SH-HAJP5-8
SH-HAJP6
SH-HAJP6-12
SH-HAJP6-16
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?材質 アジャスタ取付M径
(mm)
シリーズ 洗浄方法 種類 表面処理 材質証明書:材質 材質証明書:表面処理

2,050円

( 2,255円 )
1個 あり

3日目

10スチール10ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)精密洗浄1列溝用正方形三価クロメートSS400三価クロメート

2,060円

( 2,266円 )
1個 あり

3日目

10スチール12ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)精密洗浄1列溝用正方形三価クロメートSS400三価クロメート

2,040円

( 2,244円 )
1個 あり

3日目

10スチール8ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)精密洗浄1列溝用正方形三価クロメートSS400三価クロメート

2,060円

( 2,266円 )
1個 あり

3日目

10---精密洗浄1列溝用正方形三価クロメートSS400三価クロメート

2,060円

( 2,266円 )
1個 あり

3日目

10スチール12ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)精密洗浄1列溝用正方形三価クロメートSS400三価クロメート

2,340円

( 2,574円 )
1個 あり

3日目

10スチール16ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)精密洗浄1列溝用正方形三価クロメートSS400三価クロメート

フットベース・ベースプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました