「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...
Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | ||||||
L型曲げ2穴 | L型曲げ4穴 | L型曲げ8穴 | 両端曲げ | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
SL-SHPTBS | SL-SHPTBD | - | - | SUS304 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
SH-SHPTBS | SH-SHPTBD | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
SHD-SHPTBS | SHD-SHPTBD | 電解研磨+精密洗浄 | |||||||
SL-HPTBS | SL-HPTBD | SL-HPTBDW | SL-HPTGS | SPHC | 三価クロメート | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
SH-HPTBS | SH-HPTBD | SH-HPTBDW | SH-HPTGS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 |
型式 |
SL-SHPTBS8 |
型式 | 質量 (g) | T | 適用ボルト・ナット | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |||
ボルト | 個数 | ナット | 個数 | 1〜99コ | 100〜120 | |||
SL-SHPTBS8 | 83 | 4 | M8−15 | 2 | M8 | 2 | 501 | 485 |
SH-SHPTBS8 | 660 | 640 | ||||||
SHD-SHPTBS8 | 750 | 727 | ||||||
SL-SHPTBD8 | 179 | 4 | 4 | 568 | 545 | |||
SH-SHPTBD8 | 720 | 691 | ||||||
SHD-SHPTBD8 | 810 | 777 | ||||||
SL-HPTBS8 | 83 | 4.5 | 2 | 2 | 460 | 441 | ||
SH-HPTBS8 | 610 | 585 | ||||||
SL-HPTBD8 | 179 | 4 | 4 | 560 | 532 | |||
SH-HPTBD8 | 710 | 674 | ||||||
SL-HPTBDW8 | 461 | 6 | 8 | 8 | 690 | 669 | ||
SH-HPTBDW8 | 840 | 814 | ||||||
SL-HPTGS8 | 560 | 4.5 | 4 | 4 | 780 | 748 | ||
SH-HPTGS8 | 1,030 | 988 |
型式 | ー | (SET・SEP・SEU) |
SL-SHPTBS8 | ー | SET |
Alterations | Code | Spec. | 型式 | セット価格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SET | SEP | SEU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用ボルトナットセット | SET SEP (後入れバネナット) SEU (先入れバネナット) | 各プレートをフレームに取り付ける、適用ボルト・ナットをセットにします。
| HPTBS8* | ※WOSにてご確認ください | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SHPTBS8* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HPTBD8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHPTBD8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHPTBD8−45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HPTBDW8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HPTGS8* |
追加工型式 | ボルト | ナット | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 材質 | タイプ | 型式 | 材質 | ストッパ | |
SET | SCB8-15 | ステンレス | 先入れ | HNTTSN8-8 | ステンレス | 無し |
SEU | SCB8-15 | ステンレス | 先入れ | SHNTU8-8 | ステンレス | 有り |
SEP | SCB8-15 | ステンレス | 後入れ | SHNTP8-8 | ステンレス | 有り |
追加工型式 | ボルト | ナット | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 材質 | タイプ | 型式 | 材質 | ストッパ | |
SET | CBM8-15 | SPHC | 先入れ | HNTT8-8 | SPHC | 無し |
SEP[後入れバネナット] | CBM8-15 | SPHC | 後入れ | HNTP8-8 | SPHC | 有り |
SEU[先入れバネナット] | CBM8-15 | SPHC | 先入れ | HNTU8-8 | SPHC | 有り |
■8シリーズ
商品名 | 安全柵フレーム | アルミフレーム | ブラケット | ブラインドジョイント | フレームキャップ |
---|---|---|---|---|---|
写真 | |||||
カタログページ | 8シリーズカタログ | 8シリーズカタログ | 8シリーズカタログ | 8シリーズカタログ | 8シリーズカタログ |
商品ページ | こちら | こちら | こちら | こちら | こちら |
総合情報ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ |
フレーム / キャップ / 溝カバー
ブラケット / ジョイント / ナット
パネル / フェンスネット
安全柵ユニット
取手 / 蝶番 / 錠
キャスタ / アジャスタ / アンカー
アルミフレームユニット
他アクセサリ
設計手順 / 強度計算 / 組立方法
アルミフレームとは
■規格外品サービスのご案内
・カタログ掲載以外のサイズ変更・軸穴追加工・材質変更など、規格外品サービスより特注お見積り承ります。
【図面品、ミスミFAカタログ規格外品の特注見積もり】
https://meviy.misumi-ec.com/fa/2d/
※回答までに土日・祝日含まず2~7日営業日をいただいております。
製作可否からのお見積りになりますので、予めご了承いただければ幸いです。
※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
---|---|---|---|---|---|
脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
バッテリー組立後工程 | |||||
精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
液晶関連組立後工程 | |||||
車載カメラ組立工程 | |||||
電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
液晶成膜工程 | |||||
有機EL前工程 |
Loading...
・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
バッテリー組立後工程 | |||||
SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
液晶関連組立後工程 | |||||
車載カメラ組立工程 | |||||
SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
液晶成膜工程 | |||||
有機EL前工程 |
フレーム締結の補強としてご使用頂けます。板金プレートは、締結部分(ブラケット締結、ボルト締結、ジョイント締結)の補強が必要な場合等に、必要な箇所に使用する。
SH-HPTGS8で型番確定
【クリーン洗浄品】8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用板金プレート 曲げタイプの型番SH-HPTGS8のページです。
型番SH-HPTGS8に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
SH-HPTBD8-SEU |
SH-HPTBDW8 |
SH-HPTBDW8-SEP |
SH-HPTGS8-SEP |
SH-HPTGS8-SET |
SH-HPTGS8-SEU |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 環境対応 | 材質 | 洗浄方法 | 形状タイプ | 詳細材質 | 表面処理 | 付属品 | フレーム接続穴数 | 材質証明書:表面処理 | 材質証明書:材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,120円 ( 1,232円 ) | 1個 | あり | 3日目 | - | - | スチール | 精密洗浄 | L型曲げ | SPHC | 三価クロメート | SEU(ボルト・先入れバネナットセット) | 4 | 三価クロメート | SPHC | |
840円 ( 924円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | RoHS対応(10物質) | スチール | 精密洗浄 | L型曲げ | SPHC | 三価クロメート | 無 | 8 | 三価クロメート | SPHC | |
1,600円 ( 1,760円 ) | 1個 | あり | 3日目 | - | - | スチール | 精密洗浄 | L型曲げ | SPHC | 三価クロメート | SEP(ボルト・後入れバネナットセット) | 8 | 三価クロメート | SPHC | |
1,110円 ( 1,221円 ) | 1個 | あり | 3日目 | - | - | スチール | 精密洗浄 | 両端曲げ | SPHC | 三価クロメート | SEP(ボルト・後入れバネナットセット) | 4 | 三価クロメート | SPHC | |
1,000円 ( 1,100円 ) | 1個 | あり | 3日目 | - | - | スチール | 精密洗浄 | 両端曲げ | SPHC | 三価クロメート | SET(ボルト・ナットセット) | 4 | 三価クロメート | SPHC | |
1,140円 ( 1,254円 ) | 1個 | あり | 3日目 | - | - | スチール | 精密洗浄 | 両端曲げ | SPHC | 三価クロメート | SEU(ボルト・先入れバネナットセット) | 4 | 三価クロメート | SPHC |