「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...
| |||||||||||||||||
■L寸公差
|
Type | [ M ]材質 | 洗浄方法 | |||
洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
SL-PIPS | SUS304 (引き抜き材) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
SH-PIPS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 |
型式 | − | t | − | L |
SL-PIPS4 | − | 1 | − | 125 |
[ ! ]各D寸における最大L寸法は規格表をご確認ください
型式 | t | L | ¥基準単価 | ||||||||||||||||||
Type | D | 選択 | 指定1mm単位 | SL-PIPS | SH-PIPS | ||||||||||||||||
L10〜100 | L101〜200 | L201〜400 | L401〜600 | L601〜800 | L10〜100 | L101〜200 | L201〜400 | L401〜600 | L601〜800 | ||||||||||||
SL-PIPS SH-PIPS | 3 | 0.5 | 1 | 10〜250 | 1,440 | 1,840 | 2,200 | - | - | 1,940 | 2,440 | 3,160 | - | - | |||||||
4 | 0.5 | 1 | 1,440 | 1,850 | 2,220 | 1,940 | 2,450 | 3,180 | |||||||||||||
5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1,430 | 1,820 | 2,170 | 1,930 | 2,420 | 3,130 | ||||||||||||
6 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 10〜500 | 1,440 | 1,850 | 2,220 | 3,120 | 1,940 | 2,450 | 3,180 | 4,620 | ||||||||
8 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 1,460 | 1,860 | 2,430 | 3,170 | 1,960 | 2,460 | 3,390 | 4,670 | |||||||||
10 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 1,520 | 2,110 | 2,680 | 3,560 | 2,020 | 2,710 | 3,640 | 5,060 | |||||||
13 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 10〜800 | 1,550 | 2,200 | 2,860 | 3,820 | 4,490 | 2,050 | 2,800 | 3,820 | 5,320 | 5,990 | ||||
15 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 1,720 | 2,340 | 3,150 | 4,250 | 5,740 | 2,220 | 2,940 | 4,110 | 5,750 | 7,240 | |||||
16 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 1,800 | 2,530 | 3,810 | 5,430 | 6,620 | 2,300 | 3,130 | 4,770 | 6,930 | 8,120 | |||||
20 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 10〜800 | 1,970 | 2,830 | 4,850 | 6,250 | 8,250 | 2,470 | 3,430 | 5,810 | 7,750 | 9,750 | |||||
25 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2,120 | 3,510 | 5,730 | 7,960 | 10,400 | 2,620 | 4,110 | 6,690 | 9,460 | 11,900 | ||||||
30 | 4 | 5 | 6 | 2,310 | 3,790 | 6,110 | 8,860 | 11,370 | 2,810 | 4,390 | 7,070 | 10,360 | 12,870 |
作業環境:一般環境 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() アルカリ系温純水 | ![]() | ![]() 純水洗浄実施後 超音波純水洗浄 ※3回実施 | ![]() | ![]() 乾燥 | ![]() | ![]() 防錆袋1重梱包 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨層で 電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) ![]() | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) ![]() [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 |
洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
---|---|---|---|---|---|
脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
バッテリー組立後工程 | |||||
精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
液晶関連組立後工程 | |||||
車載カメラ組立工程 | |||||
電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
液晶成膜工程 | |||||
有機EL前工程 |
型番 |
外径 D(φ) |
長さ L(mm) |
肉厚 t(mm) |
洗浄方法 |
L寸公差 |
切断面面取り | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
3
|
10 ~ 250
|
0.5 ~ 1
|
精密洗浄
|
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~:±0.5
|
0.5以下
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
4
|
10 ~ 250
|
0.5 ~ 1
|
精密洗浄
|
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~:±0.5
|
0.5以下
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
5
|
10 ~ 250
|
0.5 ~ 1.5
|
精密洗浄
|
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~:±0.5
|
0.5以下
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
6
|
10 ~ 500
|
0.5 ~ 2
|
精密洗浄
|
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
|
0.5以下
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
8
|
10 ~ 500
|
0.5 ~ 2
|
精密洗浄
|
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
|
0.5以下
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
10
|
10 ~ 500
|
0.5 ~ 3
|
精密洗浄
|
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
|
0.5以下
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
13
|
10 ~ 800
|
0.5 ~ 3
|
精密洗浄
|
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
|
0.5以下
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
15
|
10 ~ 800
|
1 ~ 4
|
精密洗浄
|
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
|
0.5以下
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
16
|
10 ~ 800
|
1.5 ~ 5
|
精密洗浄
|
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
|
0.5以下
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
20
|
10 ~ 800
|
2 ~ 5
|
精密洗浄
|
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
|
1.0
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
25
|
10 ~ 800
|
2.5 ~ 6
|
精密洗浄
|
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
|
1.0
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
30
|
10 ~ 800
|
4 ~ 6
|
精密洗浄
|
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
|
1.0
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 |
Loading...
・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
バッテリー組立後工程 | |||||
SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
液晶関連組立後工程 | |||||
車載カメラ組立工程 | |||||
SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
液晶成膜工程 | |||||
有機EL前工程 |
肉厚を『0.5mm』単位で選択可能。内外径のバリエーションが魅力!【材料】SUS304