「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...
ストレートタイプ | 二点曲げタイプ | 一点曲げタイプ | |
![]() | ![]() | (展開時側面図) ![]() | |
[ ! ]曲げタイプのみ低温焼なまし処理を施している ため、表面がきつね色になっています。 | [ ! ]曲げタイプのみ低温焼なまし処理を施しているため、 表面がきつね色になっています。 [ ! ]使用環境や条件によるため耐久回数は保証できません。 |
穴加工選択 | |
A穴加工なし ![]() | B ![]() |
C ![]() | D ![]() |
|
|
Type | [ M ]材質 | 洗浄方法 | |||||
ストレートタイプ | 1点曲げタイプ | 2点曲げタイプ | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |
SL-IBN | SL-IBNS | SL-IBNW | SUS304-CSP3/4H | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
SH-IBN | SH-IBNS | SH-IBNW | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |
SHD-IBN | SHD-IBNS | SHD-IBNW | 電解研磨+精密洗浄 |
型式 | T | − | H | − | L | |||
− | ||||||||
Type | 形状 | |||||||
SL-IBN | A | − | T0.2 | − | H8 | − | L20 |
型式 | T | − | H | − | L | − | A | − | X | − | P | − | F | − | Q | |||||||
− | ||||||||||||||||||||||
Type | 形状 | |||||||||||||||||||||
SL-IBNS | B | − | T0.6 | − | H15 | − | L200 | − | A3.5 | − | X20 | − | F50 | − | Q30 | |||||||
SH-IBNS | C | − | T0.3 | − | H12 | − | L40 | − | A3.5 | − | X5 | − | P10 | − | F20 | − | Q45 | |||||
型式 | T | − | H | − | F | − | E | − | G | − | Q | − | R | − | A | − | X | − | P | |||
− | ||||||||||||||||||||||
Type | 形状 | |||||||||||||||||||||
SL-IBNW | B | − | T0.6 | − | H10 | − | F35 | − | E10 | − | G15 | − | Q10 | − | R90 | − | A3.0 | − | X5 | |||
SHD-IBNW | C | − | T0.5 | − | H15 | − | F50 | − | E20 | − | G40 | − | Q90 | − | R85 | − | A3.5 | − | X7 | − | P15 |
型式 | T 選択 | H | L 指定1mm単位 | A 選択 | 指定0.5mm単位 | |||||||||
Type | 形状 | X | P | |||||||||||
SL-IBN SH-IBN SHD-IBN | A B C D | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 6 | 20〜300 | 2.0 2.5 3.0 3.5 4.5 5.5 6.5 9.0 | X≦ | 2 ― L | A+1.5≦P | |||
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 7 | ||||||||||
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 8 | ||||||||||
0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 9 | ||||||||||
0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 10 | ||||||||||
0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 11 | ||||||||||
0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 12 | ||||||||||
0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 13 | ||||||||||
0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 14 | ||||||||||
0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 15 | ||||||||||
0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 18 | ||||||||||
0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 21 | ||||||||||
0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 25 |
型式 | T 選択 | H | L 指定1mm単位 | 穴加工 B,C,D | 指定0.5mm単位 | 5°単位 | |||||||||||
Type | 形状 | A 選択 | 穴加工 B,C,D | 穴加工 C,D | F | Q | |||||||||||
X | P | ||||||||||||||||
SL-IBNS SH-IBNS SHD-IBNS | A B C D | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 6 | 20〜300 | 2.0 2.5 3.0 3.5 4.5 5.5 6.5 9.0 | A ― 2 | +2≦X≦ | L ― 2 | A+1.5≦P | 3≦F≦L−3 | 10〜90 | |||
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 7 | |||||||||||||
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 8 | |||||||||||||
0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 9 | |||||||||||||
0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 10 | |||||||||||||
0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 11 | |||||||||||||
0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 12 | |||||||||||||
0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 13 | |||||||||||||
0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 14 | |||||||||||||
0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 15 | |||||||||||||
0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 18 | |||||||||||||
0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 21 | |||||||||||||
0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 25 |
型式 | T 選択 | H | 指定1mm単位 | 5°単位 | 穴加工 B,C,D | 穴加工 C,D | ||||||||||||
Type | 形状 | F | E | G | Q | R | A 選択 | 指定0.5mm単位 | ||||||||||
X | P | |||||||||||||||||
SL-IBNW SH-IBNW SHD-IBNW | A B C D | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 6 | 10〜50 | 10〜50 | 10〜50 | 5〜90 | 5〜90 | 2.0 2.5 3.0 3.5 4.5 5.5 6.5 9.0 | A ― 2 | +2≦X | A+1.5≦P | |||
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 7 | ||||||||||||||
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 8 | ||||||||||||||
0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 9 | ||||||||||||||
0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 10 | ||||||||||||||
0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 11 | ||||||||||||||
0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 12 | ||||||||||||||
0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 13 | X≦F−A−(P) | |||||||||||||
0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 14 | ||||||||||||||
0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 15 | ||||||||||||||
0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 18 | ||||||||||||||
0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 21 | ||||||||||||||
0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 25 |
作業環境:一般環境 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() アルカリ系温純水 | ![]() | ![]() 純水洗浄実施後 超音波純水洗浄 ※3回実施 | ![]() | ![]() 乾燥 | ![]() | ![]() 防錆袋1重梱包 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨層で 電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) ![]() | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) ![]() [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 |
洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
---|---|---|---|---|---|
脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
バッテリー組立後工程 | |||||
精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
液晶関連組立後工程 | |||||
車載カメラ組立工程 | |||||
電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
液晶成膜工程 | |||||
有機EL前工程 |
型番 |
洗浄方法 |
形状 |
穴加工 |
厚さ T(mm) |
幅H(mm) |
穴ピッチP(mm) |
穴径A(mm) |
長さ L(mm) |
E(mm) |
F(mm) |
G(mm) |
Q(°) |
R(°) |
X(mm) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
精密洗浄
|
ストレートタイプ
|
A(穴加工なし)
|
0.2 ~ 0.8
|
6 ~ 25
|
-
|
-
|
20 ~ 300
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
精密洗浄
|
ストレートタイプ
|
B(1穴)
|
0.2 ~ 0.8
|
6 ~ 25
|
-
|
2 ~ 9
|
20 ~ 300
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2.5 ~ 150
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
精密洗浄
|
ストレートタイプ
|
C(2穴横並列)
|
0.2 ~ 0.8
|
6 ~ 25
|
3.5 ~ 296.5
|
2 ~ 9
|
20 ~ 300
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2.5 ~ 150
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
精密洗浄
|
ストレートタイプ
|
D(2穴縦並列)
|
0.2 ~ 0.8
|
6 ~ 25
|
3.5 ~ 20
|
2 ~ 9
|
20 ~ 300
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2.5 ~ 150
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
精密洗浄
|
1点曲げタイプ
|
A(穴加工なし)
|
0.2 ~ 0.8
|
6 ~ 25
|
-
|
-
|
20 ~ 300
|
-
|
3 ~ 297
|
-
|
10 ~ 90
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
精密洗浄
|
1点曲げタイプ
|
B(1穴)
|
0.2 ~ 0.8
|
6 ~ 25
|
-
|
2 ~ 9
|
20 ~ 300
|
-
|
3 ~ 297
|
-
|
10 ~ 90
|
-
|
3 ~ 150
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
精密洗浄
|
1点曲げタイプ
|
C(2穴横並列)
|
0.2 ~ 0.8
|
6 ~ 25
|
3.5 ~ 296.5
|
2 ~ 9
|
20 ~ 300
|
-
|
3 ~ 297
|
-
|
10 ~ 90
|
-
|
3 ~ 150
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
精密洗浄
|
1点曲げタイプ
|
D(2穴縦並列)
|
0.2 ~ 0.8
|
6 ~ 25
|
3.5 ~ 20
|
2 ~ 9
|
20 ~ 300
|
-
|
3 ~ 297
|
-
|
10 ~ 90
|
-
|
3 ~ 150
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
精密洗浄
|
2点曲げタイプ
|
A(穴加工なし)
|
0.2 ~ 0.8
|
6 ~ 25
|
-
|
-
|
-
|
10 ~ 50
|
10 ~ 50
|
10 ~ 50
|
5 ~ 90
|
5 ~ 90
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
精密洗浄
|
2点曲げタイプ
|
B(1穴)
|
0.2 ~ 0.8
|
6 ~ 25
|
-
|
2 ~ 9
|
-
|
10 ~ 50
|
10 ~ 50
|
10 ~ 50
|
5 ~ 90
|
5 ~ 90
|
3 ~ 50
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
精密洗浄
|
2点曲げタイプ
|
C(2穴横並列)
|
0.2 ~ 0.8
|
6 ~ 25
|
3.5 ~ 40
|
2 ~ 9
|
-
|
10 ~ 50
|
10 ~ 50
|
10 ~ 50
|
5 ~ 90
|
5 ~ 90
|
3 ~ 50
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
精密洗浄
|
2点曲げタイプ
|
D(2穴縦並列)
|
0.2 ~ 0.8
|
6 ~ 25
|
3.5 ~ 40
|
2 ~ 9
|
-
|
10 ~ 50
|
10 ~ 50
|
10 ~ 50
|
5 ~ 90
|
5 ~ 90
|
3 ~ 50
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
電解研磨+精密洗浄
|
ストレートタイプ
|
A(穴加工なし)
|
0.2 ~ 0.8
|
6 ~ 25
|
-
|
-
|
20 ~ 300
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
電解研磨+精密洗浄
|
ストレートタイプ
|
B(1穴)
|
0.2 ~ 0.8
|
6 ~ 25
|
-
|
2 ~ 9
|
20 ~ 300
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2.5 ~ 150
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
電解研磨+精密洗浄
|
ストレートタイプ
|
C(2穴横並列)
|
0.2 ~ 0.8
|
6 ~ 25
|
3.5 ~ 296.5
|
2 ~ 9
|
20 ~ 300
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2.5 ~ 150
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
電解研磨+精密洗浄
|
ストレートタイプ
|
D(2穴縦並列)
|
0.2 ~ 0.8
|
6 ~ 25
|
3.5 ~ 20
|
2 ~ 9
|
20 ~ 300
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2.5 ~ 150
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
電解研磨+精密洗浄
|
1点曲げタイプ
|
A(穴加工なし)
|
0.2 ~ 0.8
|
6 ~ 25
|
-
|
-
|
20 ~ 300
|
-
|
3 ~ 297
|
-
|
10 ~ 90
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
電解研磨+精密洗浄
|
1点曲げタイプ
|
B(1穴)
|
0.2 ~ 0.8
|
6 ~ 25
|
-
|
2 ~ 9
|
20 ~ 300
|
-
|
3 ~ 297
|
-
|
10 ~ 90
|
-
|
3 ~ 150
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
電解研磨+精密洗浄
|
1点曲げタイプ
|
C(2穴横並列)
|
0.2 ~ 0.8
|
6 ~ 25
|
3.5 ~ 296.5
|
2 ~ 9
|
20 ~ 300
|
-
|
3 ~ 297
|
-
|
10 ~ 90
|
-
|
3 ~ 150
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
電解研磨+精密洗浄
|
1点曲げタイプ
|
D(2穴縦並列)
|
0.2 ~ 0.8
|
6 ~ 25
|
3.5 ~ 20
|
2 ~ 9
|
20 ~ 300
|
-
|
3 ~ 297
|
-
|
10 ~ 90
|
-
|
3 ~ 150
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
電解研磨+精密洗浄
|
2点曲げタイプ
|
A(穴加工なし)
|
0.2 ~ 0.8
|
6 ~ 25
|
-
|
-
|
-
|
10 ~ 50
|
10 ~ 50
|
10 ~ 50
|
5 ~ 90
|
5 ~ 90
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
電解研磨+精密洗浄
|
2点曲げタイプ
|
B(1穴)
|
0.2 ~ 0.8
|
6 ~ 25
|
-
|
2 ~ 9
|
-
|
10 ~ 50
|
10 ~ 50
|
10 ~ 50
|
5 ~ 90
|
5 ~ 90
|
3 ~ 50
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
電解研磨+精密洗浄
|
2点曲げタイプ
|
C(2穴横並列)
|
0.2 ~ 0.8
|
6 ~ 25
|
3.5 ~ 40
|
2 ~ 9
|
-
|
10 ~ 50
|
10 ~ 50
|
10 ~ 50
|
5 ~ 90
|
5 ~ 90
|
3 ~ 50
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
電解研磨+精密洗浄
|
2点曲げタイプ
|
D(2穴縦並列)
|
0.2 ~ 0.8
|
6 ~ 25
|
3.5 ~ 40
|
2 ~ 9
|
-
|
10 ~ 50
|
10 ~ 50
|
10 ~ 50
|
5 ~ 90
|
5 ~ 90
|
3 ~ 50
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
脱脂洗浄
|
ストレートタイプ
|
A(穴加工なし)
|
0.2 ~ 0.8
|
6 ~ 25
|
-
|
-
|
20 ~ 300
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
脱脂洗浄
|
ストレートタイプ
|
B(1穴)
|
0.2 ~ 0.8
|
6 ~ 25
|
-
|
2 ~ 9
|
20 ~ 300
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2.5 ~ 150
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
脱脂洗浄
|
ストレートタイプ
|
C(2穴横並列)
|
0.2 ~ 0.8
|
6 ~ 25
|
3.5 ~ 296.5
|
2 ~ 9
|
20 ~ 300
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2.5 ~ 150
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
脱脂洗浄
|
ストレートタイプ
|
D(2穴縦並列)
|
0.2 ~ 0.8
|
6 ~ 25
|
3.5 ~ 20
|
2 ~ 9
|
20 ~ 300
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2.5 ~ 150
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
脱脂洗浄
|
1点曲げタイプ
|
A(穴加工なし)
|
0.2 ~ 0.8
|
6 ~ 25
|
-
|
-
|
20 ~ 300
|
-
|
3 ~ 297
|
-
|
10 ~ 90
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
脱脂洗浄
|
1点曲げタイプ
|
B(1穴)
|
0.2 ~ 0.8
|
6 ~ 25
|
-
|
2 ~ 9
|
20 ~ 300
|
-
|
3 ~ 297
|
-
|
10 ~ 90
|
-
|
3 ~ 150
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
脱脂洗浄
|
1点曲げタイプ
|
C(2穴横並列)
|
0.2 ~ 0.8
|
6 ~ 25
|
3.5 ~ 296.5
|
2 ~ 9
|
20 ~ 300
|
-
|
3 ~ 297
|
-
|
10 ~ 90
|
-
|
3 ~ 150
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
脱脂洗浄
|
1点曲げタイプ
|
D(2穴縦並列)
|
0.2 ~ 0.8
|
6 ~ 25
|
3.5 ~ 20
|
2 ~ 9
|
20 ~ 300
|
-
|
3 ~ 297
|
-
|
10 ~ 90
|
-
|
3 ~ 150
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
脱脂洗浄
|
2点曲げタイプ
|
A(穴加工なし)
|
0.2 ~ 0.8
|
6 ~ 25
|
-
|
-
|
-
|
10 ~ 50
|
10 ~ 50
|
10 ~ 50
|
5 ~ 90
|
5 ~ 90
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
脱脂洗浄
|
2点曲げタイプ
|
B(1穴)
|
0.2 ~ 0.8
|
6 ~ 25
|
-
|
2 ~ 9
|
-
|
10 ~ 50
|
10 ~ 50
|
10 ~ 50
|
5 ~ 90
|
5 ~ 90
|
3 ~ 50
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
脱脂洗浄
|
2点曲げタイプ
|
C(2穴横並列)
|
0.2 ~ 0.8
|
6 ~ 25
|
3.5 ~ 40
|
2 ~ 9
|
-
|
10 ~ 50
|
10 ~ 50
|
10 ~ 50
|
5 ~ 90
|
5 ~ 90
|
3 ~ 50
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
脱脂洗浄
|
2点曲げタイプ
|
D(2穴縦並列)
|
0.2 ~ 0.8
|
6 ~ 25
|
3.5 ~ 40
|
2 ~ 9
|
-
|
10 ~ 50
|
10 ~ 50
|
10 ~ 50
|
5 ~ 90
|
5 ~ 90
|
3 ~ 50
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 |
Loading...
・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
バッテリー組立後工程 | |||||
SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
液晶関連組立後工程 | |||||
車載カメラ組立工程 | |||||
SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
液晶成膜工程 | |||||
有機EL前工程 |
ばね用ステンレス鋼帯を使用した、薄板ばねを製作いたします。
標準寸法の板厚、板幅の材料から、1mm単位で長さが300mmまで指定可能な製品です。
また穴加工、1点曲げ加工、2点曲げ加工の指定も可能です。
H | ¥基準単価 | |||||||||||
穴加工 A | ||||||||||||
SL-IBN | SH-IBN | SHD-IBN | SL-IBN | SH-IBN | SHD-IBN | SL-IBN | SH-IBN | SHD-IBN | SL-IBN | SH-IBN | SHD-IBN | |
L20〜65 | L66〜130 | L131〜200 | L201〜300 | |||||||||
6 | 1,360 | 1,810 | 2,080 | 1,460 | 1,910 | 2,180 | 1,550 | 2,000 | 2,270 | 1,690 | 2,140 | 2,410 |
7 | 1,390 | 1,840 | 2,110 | 1,480 | 1,930 | 2,200 | 1,570 | 2,020 | 2,290 | 1,700 | 2,150 | 2,420 |
8 | 1,390 | 1,840 | 2,110 | 1,480 | 1,930 | 2,200 | 1,570 | 2,020 | 2,290 | 1,700 | 2,150 | 2,420 |
9 | 1,410 | 1,860 | 2,130 | 1,500 | 1,950 | 2,220 | 1,610 | 2,060 | 2,330 | 1,760 | 2,210 | 2,480 |
10 | 1,410 | 1,860 | 2,130 | 1,510 | 1,960 | 2,230 | 1,630 | 2,080 | 2,350 | 1,790 | 2,240 | 2,510 |
11 | 1,430 | 1,880 | 2,150 | 1,540 | 1,990 | 2,260 | 1,650 | 2,100 | 2,370 | 1,810 | 2,260 | 2,530 |
12 | 1,430 | 1,880 | 2,150 | 1,540 | 1,990 | 2,260 | 1,650 | 2,100 | 2,370 | 1,810 | 2,260 | 2,530 |
13 | 1,460 | 1,910 | 2,180 | 1,560 | 2,010 | 2,280 | 1,680 | 2,130 | 2,400 | 1,850 | 2,300 | 2,570 |
14 | 1,470 | 1,920 | 2,190 | 1,580 | 2,030 | 2,300 | 1,700 | 2,150 | 2,420 | 1,870 | 2,320 | 2,590 |
15 | 1,480 | 1,930 | 2,200 | 1,590 | 2,040 | 2,310 | 1,710 | 2,160 | 2,430 | 1,900 | 2,350 | 2,620 |
18 | 1,540 | 1,990 | 2,260 | 1,650 | 2,100 | 2,370 | 1,780 | 2,230 | 2,500 | 1,950 | 2,400 | 2,670 |
21 | 1,590 | 2,040 | 2,310 | 1,710 | 2,160 | 2,430 | 1,840 | 2,290 | 2,560 | 2,010 | 2,460 | 2,730 |
25 | 1,650 | 2,100 | 2,370 | 1,770 | 2,220 | 2,490 | 1,900 | 2,350 | 2,620 | 2,060 | 2,510 | 2,780 |
H | ¥基準単価 | |||||||||||
穴加工 B | ||||||||||||
SL-IBN | SH-IBN | SHD-IBN | SL-IBN | SH-IBN | SHD-IBN | SL-IBN | SH-IBN | SHD-IBN | SL-IBN | SH-IBN | SHD-IBN | |
L20〜65 | L66〜130 | L131〜200 | L201〜300 | |||||||||
6 | 1,830 | 2,280 | 2,550 | 1,920 | 2,370 | 2,640 | 2,010 | 2,460 | 2,730 | 2,150 | 2,600 | 2,870 |
7 | 1,850 | 2,300 | 2,570 | 1,940 | 2,390 | 2,660 | 2,030 | 2,480 | 2,750 | 2,160 | 2,610 | 2,880 |
8 | 1,850 | 2,300 | 2,570 | 1,940 | 2,390 | 2,660 | 2,030 | 2,480 | 2,750 | 2,160 | 2,610 | 2,880 |
9 | 1,870 | 2,320 | 2,590 | 1,960 | 2,410 | 2,680 | 2,070 | 2,520 | 2,790 | 2,220 | 2,670 | 2,940 |
10 | 1,870 | 2,320 | 2,590 | 1,980 | 2,430 | 2,700 | 2,090 | 2,540 | 2,810 | 2,250 | 2,700 | 2,970 |
11 | 1,900 | 2,350 | 2,620 | 2,000 | 2,450 | 2,720 | 2,110 | 2,560 | 2,830 | 2,280 | 2,730 | 3,000 |
12 | 1,900 | 2,350 | 2,620 | 2,000 | 2,450 | 2,720 | 2,110 | 2,560 | 2,830 | 2,280 | 2,730 | 3,000 |
13 | 1,920 | 2,370 | 2,640 | 2,030 | 2,480 | 2,750 | 2,150 | 2,600 | 2,870 | 2,310 | 2,760 | 3,030 |
14 | 1,930 | 2,380 | 2,650 | 2,040 | 2,490 | 2,760 | 2,160 | 2,610 | 2,880 | 2,350 | 2,800 | 3,070 |
15 | 1,940 | 2,390 | 2,660 | 2,060 | 2,510 | 2,780 | 2,170 | 2,620 | 2,890 | 2,360 | 2,810 | 3,080 |
18 | 2,000 | 2,450 | 2,720 | 2,110 | 2,560 | 2,830 | 2,240 | 2,690 | 2,960 | 2,420 | 2,870 | 3,140 |
21 | 2,060 | 2,510 | 2,780 | 2,170 | 2,620 | 2,890 | 2,300 | 2,750 | 3,020 | 2,470 | 2,920 | 3,190 |
25 | 2,110 | 2,560 | 2,830 | 2,230 | 2,680 | 2,950 | 2,360 | 2,810 | 3,080 | 2,520 | 2,970 | 3,240 |
H | ¥基準単価 | |||||||||||
穴加工 C D | ||||||||||||
SL-IBN | SH-IBN | SHD-IBN | SL-IBN | SH-IBN | SHD-IBN | SL-IBN | SH-IBN | SHD-IBN | SL-IBN | SH-IBN | SHD-IBN | |
L20〜65 | L66〜130 | L131〜200 | L201〜300 | |||||||||
6 | 2,290 | 2,740 | 3,010 | 2,380 | 2,830 | 3,100 | 2,470 | 2,920 | 3,190 | 2,610 | 3,060 | 3,330 |
7 | 2,310 | 2,760 | 3,030 | 2,400 | 2,850 | 3,120 | 2,500 | 2,950 | 3,220 | 2,640 | 3,090 | 3,360 |
8 | 2,310 | 2,760 | 3,030 | 2,400 | 2,850 | 3,120 | 2,500 | 2,950 | 3,220 | 2,620 | 3,070 | 3,340 |
9 | 2,330 | 2,780 | 3,050 | 2,440 | 2,890 | 3,160 | 2,540 | 2,990 | 3,260 | 2,680 | 3,130 | 3,400 |
10 | 2,330 | 2,780 | 3,050 | 2,440 | 2,890 | 3,160 | 2,550 | 3,000 | 3,270 | 2,720 | 3,170 | 3,440 |
11 | 2,360 | 2,810 | 3,080 | 2,460 | 2,910 | 3,180 | 2,580 | 3,030 | 3,300 | 2,740 | 3,190 | 3,460 |
12 | 2,360 | 2,810 | 3,080 | 2,460 | 2,910 | 3,180 | 2,580 | 3,030 | 3,300 | 2,740 | 3,190 | 3,460 |
13 | 2,380 | 2,830 | 3,100 | 2,500 | 2,950 | 3,220 | 2,610 | 3,060 | 3,330 | 2,770 | 3,220 | 3,490 |
14 | 2,400 | 2,850 | 3,120 | 2,510 | 2,960 | 3,230 | 2,620 | 3,070 | 3,340 | 2,810 | 3,260 | 3,530 |
15 | 2,400 | 2,850 | 3,120 | 2,520 | 2,970 | 3,240 | 2,640 | 3,090 | 3,360 | 2,820 | 3,270 | 3,540 |
18 | 2,460 | 2,910 | 3,180 | 2,580 | 3,030 | 3,300 | 2,710 | 3,160 | 3,430 | 2,880 | 3,330 | 3,600 |
21 | 2,520 | 2,970 | 3,240 | 2,640 | 3,090 | 3,360 | 2,760 | 3,210 | 3,480 | 2,940 | 3,390 | 3,660 |
25 | 2,580 | 3,030 | 3,300 | 2,690 | 3,140 | 3,410 | 2,820 | 3,270 | 3,540 | 2,980 | 3,430 | 3,700 |
H | ¥基準単価 | |||||||||||
穴加工 A | ||||||||||||
SL-IBNS | SH-IBNS | SHD-IBNS | SL-IBNS | SH-IBNS | SHD-IBNS | SL-IBNS | SH-IBNS | SHD-IBNS | SL-IBNS | SH-IBNS | SHD-IBNS | |
L20〜65 | L66〜130 | L131〜200 | L201〜300 | |||||||||
6 | 2,680 | 3,130 | 3,400 | 2,770 | 3,220 | 3,490 | 2,870 | 3,320 | 3,590 | 3,010 | 3,460 | 3,730 |
7 | 2,710 | 3,160 | 3,430 | 2,800 | 3,250 | 3,520 | 2,890 | 3,340 | 3,610 | 3,030 | 3,480 | 3,750 |
8 | 2,710 | 3,160 | 3,430 | 2,800 | 3,250 | 3,520 | 2,890 | 3,340 | 3,610 | 3,020 | 3,470 | 3,740 |
9 | 2,730 | 3,180 | 3,450 | 2,830 | 3,280 | 3,550 | 2,940 | 3,390 | 3,660 | 3,090 | 3,540 | 3,810 |
10 | 2,730 | 3,180 | 3,450 | 2,830 | 3,280 | 3,550 | 2,950 | 3,400 | 3,670 | 3,110 | 3,560 | 3,830 |
11 | 2,750 | 3,200 | 3,470 | 2,850 | 3,300 | 3,570 | 2,970 | 3,420 | 3,690 | 3,140 | 3,590 | 3,860 |
12 | 2,750 | 3,200 | 3,470 | 2,850 | 3,300 | 3,570 | 2,970 | 3,420 | 3,690 | 3,130 | 3,580 | 3,850 |
13 | 2,790 | 3,240 | 3,510 | 2,890 | 3,340 | 3,610 | 3,010 | 3,460 | 3,730 | 3,180 | 3,630 | 3,900 |
14 | 2,800 | 3,250 | 3,520 | 2,910 | 3,360 | 3,630 | 3,030 | 3,480 | 3,750 | 3,200 | 3,650 | 3,920 |
15 | 2,800 | 3,250 | 3,520 | 2,910 | 3,360 | 3,630 | 3,030 | 3,480 | 3,750 | 3,210 | 3,660 | 3,930 |
18 | 2,850 | 3,300 | 3,570 | 2,970 | 3,420 | 3,690 | 3,100 | 3,550 | 3,820 | 3,270 | 3,720 | 3,990 |
21 | 2,910 | 3,360 | 3,630 | 3,030 | 3,480 | 3,750 | 3,160 | 3,610 | 3,880 | 3,330 | 3,780 | 4,050 |
25 | 2,970 | 3,420 | 3,690 | 3,090 | 3,540 | 3,810 | 3,210 | 3,660 | 3,930 | 3,380 | 3,830 | 4,100 |
H | ¥基準単価 | |||||||||||
穴加工 B | ||||||||||||
SL-IBNS | SH-IBNS | SHD-IBNS | SL-IBNS | SH-IBNS | SHD-IBNS | SL-IBNS | SH-IBNS | SHD-IBNS | SL-IBNS | SH-IBNS | SHD-IBNS | |
L20〜65 | L66〜130 | L131〜200 | L201〜300 | |||||||||
6 | 3,140 | 3,590 | 3,860 | 3,240 | 3,690 | 3,960 | 3,330 | 3,780 | 4,050 | 3,470 | 3,920 | 4,190 |
7 | 3,180 | 3,630 | 3,900 | 3,270 | 3,720 | 3,990 | 3,360 | 3,810 | 4,080 | 3,490 | 3,940 | 4,210 |
8 | 3,170 | 3,620 | 3,890 | 3,260 | 3,710 | 3,980 | 3,350 | 3,800 | 4,070 | 3,480 | 3,930 | 4,200 |
9 | 3,200 | 3,650 | 3,920 | 3,300 | 3,750 | 4,020 | 3,400 | 3,850 | 4,120 | 3,550 | 4,000 | 4,270 |
10 | 3,190 | 3,640 | 3,910 | 3,300 | 3,750 | 4,020 | 3,410 | 3,860 | 4,130 | 3,570 | 4,020 | 4,290 |
11 | 3,210 | 3,660 | 3,930 | 3,330 | 3,780 | 4,050 | 3,450 | 3,900 | 4,170 | 3,610 | 4,060 | 4,330 |
12 | 3,210 | 3,660 | 3,930 | 3,320 | 3,770 | 4,040 | 3,430 | 3,880 | 4,150 | 3,600 | 4,050 | 4,320 |
13 | 3,250 | 3,700 | 3,970 | 3,350 | 3,800 | 4,070 | 3,470 | 3,920 | 4,190 | 3,640 | 4,090 | 4,360 |
14 | 3,260 | 3,710 | 3,980 | 3,380 | 3,830 | 4,100 | 3,490 | 3,940 | 4,210 | 3,660 | 4,110 | 4,380 |
15 | 3,260 | 3,710 | 3,980 | 3,380 | 3,830 | 4,100 | 3,490 | 3,940 | 4,210 | 3,680 | 4,130 | 4,400 |
18 | 3,320 | 3,770 | 4,040 | 3,430 | 3,880 | 4,150 | 3,560 | 4,010 | 4,280 | 3,740 | 4,190 | 4,460 |
21 | 3,380 | 3,830 | 4,100 | 3,490 | 3,940 | 4,210 | 3,620 | 4,070 | 4,340 | 3,790 | 4,240 | 4,510 |
25 | 3,430 | 3,880 | 4,150 | 3,550 | 4,000 | 4,270 | 3,680 | 4,130 | 4,400 | 3,840 | 4,290 | 4,560 |
H | ¥基準単価 | |||||||||||
穴加工 C D | ||||||||||||
SL-IBNS | SH-IBNS | SHD-IBNS | SL-IBNS | SH-IBNS | SHD-IBNS | SL-IBNS | SH-IBNS | SHD-IBNS | SL-IBNS | SH-IBNS | SHD-IBNS | |
L20〜65 | L66〜130 | L131〜200 | L201〜300 | |||||||||
6 | 3,610 | 4,060 | 4,330 | 3,700 | 4,150 | 4,420 | 3,790 | 4,240 | 4,510 | 3,930 | 4,380 | 4,650 |
7 | 3,640 | 4,090 | 4,360 | 3,740 | 4,190 | 4,460 | 3,830 | 4,280 | 4,550 | 3,950 | 4,400 | 4,670 |
8 | 3,630 | 4,080 | 4,350 | 3,720 | 4,170 | 4,440 | 3,820 | 4,270 | 4,540 | 3,940 | 4,390 | 4,660 |
9 | 3,660 | 4,110 | 4,380 | 3,760 | 4,210 | 4,480 | 3,860 | 4,310 | 4,580 | 4,010 | 4,460 | 4,730 |
10 | 3,650 | 4,100 | 4,370 | 3,760 | 4,210 | 4,480 | 3,870 | 4,320 | 4,590 | 4,040 | 4,490 | 4,760 |
11 | 3,690 | 4,140 | 4,410 | 3,790 | 4,240 | 4,510 | 3,910 | 4,360 | 4,630 | 4,070 | 4,520 | 4,790 |
12 | 3,680 | 4,130 | 4,400 | 3,780 | 4,230 | 4,500 | 3,900 | 4,350 | 4,620 | 4,060 | 4,510 | 4,780 |
13 | 3,710 | 4,160 | 4,430 | 3,820 | 4,270 | 4,540 | 3,930 | 4,380 | 4,650 | 4,110 | 4,560 | 4,830 |
14 | 3,720 | 4,170 | 4,440 | 3,840 | 4,290 | 4,560 | 3,950 | 4,400 | 4,670 | 4,130 | 4,580 | 4,850 |
15 | 3,720 | 4,170 | 4,440 | 3,840 | 4,290 | 4,560 | 3,950 | 4,400 | 4,670 | 4,140 | 4,590 | 4,860 |
18 | 3,780 | 4,230 | 4,500 | 3,900 | 4,350 | 4,620 | 4,020 | 4,470 | 4,740 | 4,200 | 4,650 | 4,920 |
21 | 3,840 | 4,290 | 4,560 | 3,950 | 4,400 | 4,670 | 4,080 | 4,530 | 4,800 | 4,260 | 4,710 | 4,980 |
25 | 3,900 | 4,350 | 4,620 | 4,010 | 4,460 | 4,730 | 4,140 | 4,590 | 4,860 | 4,300 | 4,750 | 5,020 |
H | ¥基準単価 | ||||||||
SL-IBNW | SH-IBNW | SHD-IBNW | SL-IBNW | SH-IBNW | SHD-IBNW | SL-IBNW | SH-IBNW | SHD-IBNW | |
穴加工 A | 穴加工 B | 穴加工 C D | |||||||
6 | 3,790 | 4,240 | 4,510 | 4,310 | 4,760 | 5,030 | 4,850 | 5,300 | 5,570 |
7 | 3,810 | 4,260 | 4,530 | 4,340 | 4,790 | 5,060 | 4,860 | 5,310 | 5,580 |
8 | 3,820 | 4,270 | 4,540 | 4,340 | 4,790 | 5,060 | 4,870 | 5,320 | 5,590 |
9 | 3,840 | 4,290 | 4,560 | 4,370 | 4,820 | 5,090 | 4,890 | 5,340 | 5,610 |
10 | 3,850 | 4,300 | 4,570 | 4,380 | 4,830 | 5,100 | 4,900 | 5,350 | 5,620 |
11 | 3,870 | 4,320 | 4,590 | 4,390 | 4,840 | 5,110 | 4,930 | 5,380 | 5,650 |
12 | 3,890 | 4,340 | 4,610 | 4,410 | 4,860 | 5,130 | 4,940 | 5,390 | 5,660 |
13 | 3,910 | 4,360 | 4,630 | 4,430 | 4,880 | 5,150 | 4,960 | 5,410 | 5,680 |
14 | 3,930 | 4,380 | 4,650 | 4,450 | 4,900 | 5,170 | 4,980 | 5,430 | 5,700 |
15 | 3,940 | 4,390 | 4,660 | 4,480 | 4,930 | 5,200 | 5,000 | 5,450 | 5,720 |
18 | 4,010 | 4,460 | 4,730 | 4,550 | 5,000 | 5,270 | 5,070 | 5,520 | 5,790 |
21 | 4,080 | 4,530 | 4,800 | 4,600 | 5,050 | 5,320 | 5,140 | 5,590 | 5,860 |
25 | 4,140 | 4,590 | 4,860 | 4,670 | 5,120 | 5,390 | 5,190 | 5,640 | 5,910 |
数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
小口 | 大口 | 大口 | ||||
数 量 | 1〜19 | 20〜24 | 25〜29 | 30〜50 | 51〜100 | 101~ |
値引率 | 基準単価 | 10% | 20% | 30% | 40% | お見積り |
出荷日 | 通常 | +5日 |
数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
小口 | 大口 | 大口 | ||||
数 量 | 1〜9 | 10〜14 | 15〜19 | 20〜50 | 51〜100 | 101~ |
値引率 | 基準単価 | 15% | 25% | 40% | 50% | お見積り |
出荷日 | 通常 | +5日 |
数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
小口 | 大口 | 大口 | ||||
数 量 | 1〜9 | 10〜14 | 15〜19 | 20〜50 | 51〜100 | 101~ |
値引率 | 基準単価 | 15% | 25% | 40% | 50% | お見積り |
出荷日 | 通常 | +5日 |
7 | 日目出荷 |