(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【クリーン洗浄品】厚肉研磨ステンレスパイプ

【クリーン洗浄品】厚肉研磨ステンレスパイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 研磨された材料を加工するため、チャック傷が付着している場合がございます。

型番

未確定23件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

SL-PSTS
SH-PSTS

【クリーン洗浄品】厚肉研磨ステンレスパイプ:関連画像
■L寸公差
以上以下公差
1030±0.2
31120±0.3
121400±0.5
4011000±0.8
10011200±1.2
Type[ M ]材質洗浄方法
洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-PSTSSUS304脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-PSTS精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式L
SL-PSTS15173
型式L
指定1mm単位
t(d+0.5
0)
¥基準単価
TypeDh8SL-PSTSSH-PSTS
L10〜200L201〜400L401〜600L601〜800L10〜200L201〜400L401〜600L601〜800
SL-PSTS
SH-PSTS
6 0
− 0.018
10〜6001.532,3403,2204,170-2,8404,1805,670-
8A 0
− 0.022
1.552,2203,0804,0302,7204,0405,530
8242,2102,9903,8702,7103,9505,370
10A1.572,3703,3804,4802,8704,3405,980
10262,3103,1604,1102,8104,1205,610
12A 0
− 0.027
10〜800282,5003,5104,6405,8503,0004,4706,1407,350
1236
12B442,9404,5006,1407,4703,4405,4607,6408,970
15B1.5122,7403,9705,2706,3403,2404,9306,7707,840
15A2112,6803,8805,1506,5603,1804,8406,6508,060
1539
163103,1804,7706,5008,2103,6805,7308,0009,710
20A 0
− 0.033
2.5153,4105,2307,1608,7803,9106,1908,66010,280
20412
20B684,1206,7109,44011,8304,6207,67010,94013,330
25A3193,8005,9008,0709,9804,3006,8609,57011,480
255153,9106,0708,32010,3004,4107,0309,82011,800
30A3244,2706,7109,28011,5204,7707,67010,78013,020
305204,4006,9209,56011,9204,9007,88011,06013,420
35 0
− 0.039
5255,8609,78013,78017,4606,36010,74015,28018,960
405306,89011,50016,23020,6007,39012,46017,73022,100
455357,78013,07018,47023,5808,28014,03019,97025,080
508348,62014,55020,60026,3409,12015,51022,10027,840

追加工

型式L(MF・WF・VC・LKC)
SL-PSTS15173WF17
追加工
コード
追加工内容適用条件指定例¥/1Code
MF
(片端)
側面タップ追加工
MF・WF=指定1mm単位
〈指定方法〉:MF12
 
D側面タップ径
8・10・12・12A・12B・
15・15A・16
M3
20・20A・20B・
25・25A・30・30A
M4
35・40・45・50M5

 
[ NG ]D6・8A・10A・15B適用不可PSTS15-173-MF17300
WF
(両端)
PSTS15-173-WF17450
VCV溝追加工
 
VC=指定1mm単位
〈指定方法〉:VC15
[ NG ]D6・8A・10A・15B適用不可PSTS15-173-VC15400






 
D  h    d  
840.75
10
12・12A1.0
15・15A・16・
20・20A・20B
5
25・25A・
30・30A
61.5
35・408
45・50122.0
 
LKCL寸法公差変更〈指定方法〉:LKCPSTS15-173-LKC500





 
L L公差 
10~200+0.05
0  
201~500+0.2 
0  
501~800+0.5 
0  
801~1200+0.8 
0  
 
洗浄工程
・脱脂洗浄  (TYPE型式:SL-□□)

作業環境:一般環境


アルカリ系温純水
 
 

純水洗浄実施後
超音波純水洗浄
※3回実施

乾燥
 
 

防錆袋1重梱包
 
 
・精密洗浄  (TYPE型式:SH-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
・電解研磨+精密洗浄  (TYPE型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

材質に応じた電解研磨層で
電解研磨

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

温純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)
精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
外径 D(φ)
内径 d・V(φ)
長さ L(mm)
肉厚 t(mm)
洗浄方法
D寸公差(mm)
L寸公差
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6
3
10 ~ 600
1.5
脱脂洗浄
-0.018~0
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
10

1個

-( - )

6日目

8
4
10 ~ 600
2
脱脂洗浄
-0.022~
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
10

1個

-( - )

6日目

8
5
10 ~ 600
1.5
脱脂洗浄
-0.022~0
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
10

1個

-( - )

6日目

10
6
10 ~ 600
2
脱脂洗浄
-0.022~0
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
10

1個

-( - )

6日目

10
7
10 ~ 600
1.5
脱脂洗浄
-0.022~0
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
10

1個

-( - )

6日目

12
6
10 ~ 800
3
脱脂洗浄
-0.027~0
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
10

1個

-( - )

6日目

12
8
10 ~ 800
2
脱脂洗浄
-0.027~0
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
10

1個

-( - )

6日目

12
4
10 ~ 800
4
脱脂洗浄
-0.027~0
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
10

1個

-( - )

6日目

15
9
10 ~ 800
3
脱脂洗浄
-0.027~0
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
10

1個

-( - )

6日目

15
11
10 ~ 800
2
脱脂洗浄
-0.027~0
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
10

1個

-( - )

6日目

15
12
10 ~ 800
1.5
脱脂洗浄
-0.027~0
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
10

1個

-( - )

6日目

16
10
10 ~ 800
3
脱脂洗浄
-0.027~0
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
10

1個

-( - )

6日目

20
12
10 ~ 800
4
脱脂洗浄
-0.033~0
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
10

1個

-( - )

6日目

20
15
10 ~ 800
2.5
脱脂洗浄
-0.033~0
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
10

1個

-( - )

6日目

20
8
10 ~ 800
6
脱脂洗浄
-0.033~0
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
10

1個

-( - )

6日目

25
15
10 ~ 800
5
脱脂洗浄
-0.033~0
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
10

1個

-( - )

6日目

25
19
10 ~ 800
3
脱脂洗浄
-0.033~0
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
10

1個

-( - )

6日目

30
20
10 ~ 800
5
脱脂洗浄
-0.033~0
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
10

1個

-( - )

6日目

30
24
10 ~ 800
3
脱脂洗浄
-0.033~0
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
10

1個

-( - )

6日目

35
25
10 ~ 800
5
脱脂洗浄
-0.039~0
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~1000:±0.8、1001~:±1.2
10

1個

-( - )

6日目

40
30
10 ~ 800
5
脱脂洗浄
-0.039~0
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~1000:±0.8、1001~:±1.2
10

1個

-( - )

6日目

45
35
10 ~ 800
5
脱脂洗浄
-0.039~0
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~1000:±0.8、1001~:±1.2
10

1個

-( - )

6日目

50
34
10 ~ 800
8
脱脂洗浄
-0.039~0
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~1000:±0.8、1001~:±1.2
10

1個

-( - )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

外径公差『h8』に仕上げました。研磨済みなので工程削減が可能!【材料】SUS304

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 研磨された材料を加工するため、チャック傷が付着している場合がございます。

納期・価格

価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1920〜5051~
値引率基準単価5%お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 7 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】厚肉研磨ステンレスパイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

金属パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました