(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SHD-HABLBS8
【クリーン洗浄品】8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用後入れブラインドブラケット 【センジョウ】アトイレブラインドブラケット

【クリーン洗浄品】8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用後入れブラインドブラケット SHD-HABLBS8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 数量スライド割引
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常単価(税別)
2,230円
税込単価
2,453円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • アルミフレームラインナップにクリーン洗浄品が新登場!8シリーズクリーン洗浄品アルミフレームはコチラ
  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

SHD-HABLBS8 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

後入れブラインドブラケット

【クリーン洗浄品】8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用後入れブラインドブラケット:関連画像
Type[ M ]構成部品材質洗浄方法
後入れ
ブラインドブラケット
後入れ
ブラインドブラケットナット
セットスクリュー洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SH-HABLBS8SCS13SUS304焼結合金SUS304精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-HABLBS8電解研磨+精密洗浄
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に【クリーン洗浄品】8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用後入れブラインドブラケット:関連画像詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式
SH-HABLBS8
SHD-HABLBS8
型式精密洗浄(SH-)電解研磨+精密洗浄(SHD-)
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
1〜99コ100〜1201〜99コ100〜120
HABLBS81,9901,8902,2302,118
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

対応フレーム

本製品は ミスミ製 8シリーズ(溝幅10mm) ミスミ製 8-45シリーズ(溝幅10mm)のアルミフレームに対応しております。

 
8シリーズ
8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用後入れブラインドブラケット:関連画像
8-45シリーズ
8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用後入れブラインドブラケット:関連画像

使用例

■後入れブラインドブラケットの使用方法
①後入れBB本体をフレームの溝へはめます。 

②後入れBBナット2コを斜めにしながら
後入れBB本体の両端に入れます。

 

③後入れBB本体と後入れBBナットを
セットスクリューで固定します。

8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用後入れブラインドブラケット:関連画像8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用後入れブラインドブラケット:関連画像8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用後入れブラインドブラケット:関連画像8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用後入れブラインドブラケット:関連画像8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用後入れブラインドブラケット:関連画像

注意事項

  • 本商品はナットとセットスクリューが付属します。
  • セットスクリューの締め付けトルクは設定しておりません。
  • セットスクリューはアルミフレームからはみ出しません。
洗浄工程
・脱脂洗浄  (TYPE型式:SL-□□)

作業環境:一般環境


アルカリ系温純水
 
 

純水洗浄実施後
超音波純水洗浄
※3回実施

乾燥
 
 

防錆袋1重梱包
 
 
・精密洗浄  (TYPE型式:SH-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
・電解研磨+精密洗浄  (TYPE型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

材質に応じた電解研磨層で
電解研磨

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

温純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)
精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

製品比較情報

■8・8-45シリーズブラインドブラケット

商品名後入れ
ブラインドブラケット
コーナー用
ブラインドブラケット
ブラインド
ブラケット
異種サイズ接続
ブラインドブラケット
製品写真

8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用後入れブラインドブラケット 関連画像1_製品比較情報

8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用後入れブラインドブラケット 関連画像2_製品比較情報

8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用後入れブラインドブラケット 関連画像3_製品比較情報

8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用後入れブラインドブラケット 関連画像4_製品比較情報

取り付け図

8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用後入れブラインドブラケット 関連画像5_製品比較情報

8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用後入れブラインドブラケット 関連画像6_製品比較情報

3本のフレームの位置
が簡単に決まります。

フレームキャップとして
の機能も果たします。

■ブラインドブラケット使用方法
8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用後入れブラインドブラケット 関連画像7_製品比較情報

8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用後入れブラインドブラケット 関連画像8_製品比較情報

材質SCS13S45C or SCS13S45C or SCS13S45C
特長ブラインドブラケットの後入れタイプのブラケットです。フレーム端面にはめ込み可能なブラケットです。フレームキャップの機能も含みます。追加工無しで溝内にブラケットを隠せます。6シリーズと8シリーズ/8-45シリーズのフレームを接続するブラインドブラケットです。
対応フレーム 8シリーズ
8-45シリーズ
 8シリーズ40角 8シリーズ
8-45シリーズ
8シリーズ&6シリーズ
8-45シリーズ&6シリーズ
商品ページ本商品商品ページ商品ページ商品ページ

関連商品

商品名アルミフレームブラケットブラインド
ジョイント
フレームキャップ溝カバーナット
写真

8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用後入れブラインドブラケット 関連画像1_関連商品

8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用後入れブラインドブラケット 関連画像2_関連商品

8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用後入れブラインドブラケット 関連画像3_関連商品

8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用後入れブラインドブラケット 関連画像4_関連商品

8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用後入れブラインドブラケット 関連画像5_関連商品

8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用後入れブラインドブラケット 関連画像6_関連商品

8シリーズカタログ
ページ
8シリーズカタログ8シリーズカタログ8シリーズカタログ8シリーズカタログ8シリーズカタログ8シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ
8-45
シリーズ
カタログ
ページ
8-45シリーズ
カタログ
8-45シリーズ
カタログ
8-45シリーズ
カタログ
8-45シリーズ
カタログ
8-45シリーズ
カタログ
8-45シリーズ
カタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

型番リスト

型番
洗浄方法
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SHD-HABLBS8

電解研磨+精密洗浄
10

1個

2,230( 2,453円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

ブラインドブラケットの後入れタイプのブラケットです。アルミフレームの内部で接続するため、外観がきれいです。

(i)ご注意

  • アルミフレームラインナップにクリーン洗浄品が新登場!8シリーズクリーン洗浄品アルミフレームはコチラ
  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

技術情報

技術情報

納期・価格

納期

 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

SHD-HABLBS8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用後入れブラインドブラケットの型番SHD-HABLBS8のページです。
型番SHD-HABLBS8に関する仕様情報を記載しております。

【クリーン洗浄品】8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用後入れブラインドブラケットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SH-HABLBS8
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?洗浄方法

1,990円

( 2,189円 )
1個 あり

3日目

10精密洗浄

ブラインドブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました