(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SH-HBLBS5
【クリーン洗浄品】5シリーズ(溝幅6mm) 20・25・40角ブラインドブラケット センジョウ_アルミブラケットザイ

【クリーン洗浄品】5シリーズ(溝幅6mm) 20・25・40角ブラインドブラケット SH-HBLBS5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 数量スライド割引
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常単価(税別)
1,230円
税込単価
1,353円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • アルミフレームラインナップにクリーン洗浄品が新登場!5シリーズクリーン洗浄品アルミフレームはコチラ
  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

SH-HBLBS5 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

ブラインドブラケット・標準タイプ

ブラインドブラケット・ロングタイプ

板金ブラインドブラケット

型式[ M ]材質[ S ]表面処理洗浄方法
標準タイプロングタイプ板金ブラインドブラケット洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SH-SHBLBS5SH-SHBLBSL5SCS13精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-SHBLBS5SHD-SHBLBSL5電解研磨+精密洗浄
SL-HBLBS5SL-HBLBSL5S45C三価クロメート脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-HBLBS5SH-HBLBSL5精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SL-HBLPBS5SPCC三価クロメート脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-HBLPBS5精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式
SH-SHBLBSL5
SHD-SHBLBSL5
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式質量
(g)
付属ボルト許容荷重
(N)
¥基準単価¥スライド単価
ボルト個数1〜99コ100〜200
SH-SHBLBS511セットスクリューM4×521961,6601,577
SHD-SHBLBS51,9001,805
SH-SHBLBSL51742741,8601,767
SHD-SHBLBSL52,1001,995
SL-HBLBS511セットスクリューM4×52196980931
SH-HBLBS51,2301,168
SL-HBLBSL51742741,1801,121
SH-HBLBSL51,4301,359
SL-HBLPBS56セットスクリューM4×52190960923
SH-HBLPBS51,2101,163
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

使用例

・L字に組むことができます。

■ブラインドブラケット使用方法

注意事項

  • 本商品はセットスクリューが付属します。
  • セットスクリューの締め付けトルクは設定しておりません。
  • セットスクリューはアルミフレームからはみ出しません。
洗浄工程
 ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。
・脱脂洗浄(型式:SL-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄




高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄




エアブロー(オイルフリー)
使用





防錆袋使用


・精密洗浄(型式:SH-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄




高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄




温純水(13MΩ・cm)使用






窒素ブロー使用






クリーンベンチ(クラス10)
で実施

・電解研磨+精密洗浄(型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄




材質に応じた電解研磨槽
で電解研磨





高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄




温純水(13MΩ・cm)使用

 




窒素ブロー使用

 




クリーンベンチ(クラス10)
で実施


商品の形状や材質等によって溶剤や工程が変わることがあります。
 
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合

 
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) 
 オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合
一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。[ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。
     1梱包につき1つになります。
 
洗浄効果・利用推奨環境
洗浄方法商品型番梱包形態未洗浄品と比べた効果ご利用環境(目安)利用シーン・工程
脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

製品比較情報

■5シリーズブラインドブラケット

商品名ブラインド
ブラケット
後入れ
ブラインドブラケット
異種サイズ接続
ブラインドブラケット
コーナー用
ブラインドブラケット
製品写真

5シリーズ(溝幅6mm) 20・25・40角ブラインドブラケット 関連画像1_製品比較情報

5シリーズ(溝幅6mm) 20・25・40角ブラインドブラケット 関連画像2_製品比較情報

5シリーズ(溝幅6mm) 20・25・40角ブラインドブラケット 関連画像3_製品比較情報

5シリーズ(溝幅6mm) 20・25・40角ブラインドブラケット 関連画像4_製品比較情報

取り付け図

 

■ブラインドブラケット使用方法

5シリーズ(溝幅6mm) 20・25・40角ブラインドブラケット 関連画像5_製品比較情報

 

5シリーズ(溝幅6mm) 20・25・40角ブラインドブラケット 関連画像6_製品比較情報

5シリーズ(溝幅6mm) 20・25・40角ブラインドブラケット 関連画像7_製品比較情報

 

3本のフレームの位置
が簡単に決まります。

フレームキャップとしての機能も果たします。

5シリーズ(溝幅6mm) 20・25・40角ブラインドブラケット 関連画像8_製品比較情報

 

材質S45C or SCS13SCS13S45CS45C or SCS13
特長追加工無しで溝内にブラケットを隠せます。ブラインドブラケットの後入れタイプのブラケットです。6シリーズと5シリーズのフレームを接続するブラインドブラケットです。フレーム端面にはめ込み可能なブラケットです。フレームキャップの機能も含みます
対応フレーム5シリーズ5シリーズ6シリーズ&5シリーズ5シリーズ20角用
商品ページ本商品商品ページ商品ページ商品ページ

関連商品

■5シリーズ(溝幅6mm)

商品名アルミフレームブラケットブラインドジョイントフレームキャップ溝カバーナット
写真

5シリーズ(溝幅6mm) 20・25・40角ブラインドブラケット 関連画像1_関連商品

5シリーズ(溝幅6mm) 20・25・40角ブラインドブラケット 関連画像2_関連商品

5シリーズ(溝幅6mm) 20・25・40角ブラインドブラケット 関連画像3_関連商品

5シリーズ(溝幅6mm) 20・25・40角ブラインドブラケット 関連画像4_関連商品

5シリーズ(溝幅6mm) 20・25・40角ブラインドブラケット 関連画像5_関連商品

5シリーズ(溝幅6mm) 20・25・40角ブラインドブラケット 関連画像6_関連商品

カタログページ5シリーズカタログ5シリーズカタログ5シリーズカタログ5シリーズカタログ5シリーズカタログ5シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

型番リスト

型番
洗浄方法
材質
ブラケットタイプ
材質証明書:材質
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-HBLBS5

精密洗浄
S45C
標準タイプ
S45C
-

1個

1,230( 1,353円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

フレーム溝にはめ込むタイプのブラケットです。アルミフレームの内部で接続するため、外観がきれいです。

(i)ご注意

  • アルミフレームラインナップにクリーン洗浄品が新登場!5シリーズクリーン洗浄品アルミフレームはコチラ
  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

納期・価格

納期

 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

SH-HBLBS5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】5シリーズ(溝幅6mm) 20・25・40角ブラインドブラケットの型番SH-HBLBS5のページです。
型番SH-HBLBS5に関する仕様情報を記載しております。

【クリーン洗浄品】5シリーズ(溝幅6mm) 20・25・40角ブラインドブラケットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SH-HBLBSL5
SH-HBLPBS5
SH-SHBLBS5
SH-SHBLBSL5
SHD-SHBLBS5
SHD-SHBLBSL5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?洗浄方法 材質 ブラケットタイプ 材質証明書:材質

1,430円

( 1,573円 )
1個 あり

3日目

-精密洗浄S45CロングタイプS45C

1,210円

( 1,331円 )
1個 あり

3日目

-精密洗浄SPCC標準タイプSPCC

1,660円

( 1,826円 )
1個 あり

3日目

10精密洗浄SCS13標準タイプSCS13

1,860円

( 2,046円 )
1個 あり

3日目

10精密洗浄SCS13ロングタイプSCS13

1,900円

( 2,090円 )
1個 あり

3日目

10電解研磨+精密洗浄SCS13標準タイプSCS13

2,100円

( 2,310円 )
1個 あり

3日目

10電解研磨+精密洗浄SCS13ロングタイプSCS13

ブラインドブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました