(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SH-SSRBN8-A
【クリーン洗浄品】皿ばね 【センジョウ】サラバネ (SSRBN)

【クリーン洗浄品】皿ばね SH-SSRBN8-A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 数量スライド割引
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常単価(税別)
480円
税込単価
528円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

SH-SSRBN8-A の仕様・寸法情報

外形図・規格表

SSRBN
(ステンレス)
【クリーン洗浄品】皿ばね:関連画像
t荷重許容差
(75%タワミ時)
0.3~1.1+25%
-7.5%
1.2~3+15%
-7.5%
Type[ M ]材質[ H ]硬度洗浄方法
洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-SSRBNSUS304−CSP37〜46HRC脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-SSRBN精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-SSRBN電解研磨+精密洗浄
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。
[ ! ]最大使用温度は100℃までを目安にしてください。

規格表

型式荷重タイプ
A・B
SL-SSRBN22.5A
型式荷重
タイプ
DdtHh荷重NSL-SSRBN SH-SSRBNSHD-SSRBN
75%タワミ時
SSRBN¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypeD1〜4950〜7475〜5001〜4950〜7475〜5001〜4950〜7475〜500
SL-SSRBN
SH-SSRBN
SHD-SSRBN

(ステンレス)
8A  0
−0.15
4.2
+0.15
0
0.30.55±0.100.25102411263184480307216540345243
B0.40.600.20179412263189480307220540345248
10A5.20.40.700.30179414264186480307216540345243
B0.50.750.25282414264186480307216540345243
12.5A  0
−0.20
6.20.50.850.35256416266187480307216540345243
B0.71.000.30572417266191480307220540345248
14A7.20.50.90.40239419268192480307220540345248
B0.81.100.30691421273197490318230550357258
16A8.20.61.050.45358421273197490318230550357258
B0.91.250.35896423274198490318230550357258
18A9.20.71.200.50495425280204490323235550363264
B1.01.40±0.150.401,109426276204490318235550357264
20A  0
−0.25
10.2+0.2
0
0.81.35±0.100.55648427281209490323240550363269
B1.11.55±0.150.451,322431284211500330245560369274
22.5A11.20.81.45±0.100.65614433290216500335250560375280
B1.25※1.75※±0.150.501,681439298228500340260560380291
25A12.20.91.60±0.100.70751440299228500340260560380291
B1.5※2.05※±0.150.552,542444306235510351270570393302
28A14.21.01.800.80981446303236510346270570387302
B1.5※2.15※0.652,474452316248520364286580406319
31.5A  0
−0.30
16.31.25※2.15※0.901,664457196191520223218580249243
B1.75※2.45※0.703,370469337272530381307590424342
35.5A18.3+0.25
0
1.25※2.25※1.001,476479354287540399324600444360
B2.02.800.804,522494370311560420352620465390
40A20.41.5※2.65※1.152,278520405343580452382640499422
B2.25※3.15※0.905,657540426372600474414660521455
45A22.41.75※3.05※1.303,174560453397620502440680550482
B2.53.50±0.21.006,697590489436650539481710589525
50A25.42.03.40±0.151.404,146640544492700595539760646585
B3.04.10±0.21.1010,409680584544740636592800688640
[ ! ]※印のサイズは JIS規格と異なります。
[ ! ]荷重は参考値となります。kgf=N×0.101972
洗浄工程
・脱脂洗浄  (TYPE型式:SL-□□)

作業環境:一般環境


アルカリ系温純水
 
 

純水洗浄実施後
超音波純水洗浄
※3回実施

乾燥
 
 

防錆袋1重梱包
 
 
・精密洗浄  (TYPE型式:SH-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
・電解研磨+精密洗浄  (TYPE型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

材質に応じた電解研磨層で
電解研磨

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

温純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)
精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
荷重タイプ
外径 D(φ)
内径 d(φ)
自由高 H(mm)
荷重(N)
板厚 t(mm)
全たわみ量 h(mm)
洗浄方法
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-SSRBN8-A

A
8
4.2
0.55
102
0.3
0.25
精密洗浄
10

1個

480( 528円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

技術情報

技術情報

納期・価格

納期

 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

>>こちら

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~500501~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

■組合せ使用時の荷重特性(JIS B 2706(2003)より抜粋)
【クリーン洗浄品】皿ばね:関連画像

●並列重ね

●直列組合せ

●並列重ね及び直列組合せ


[ ! ]組合わせて使用する際には、くずれないようガイドが必要です。
[ ! ]同サイズ・同荷重の皿ばねのみを組合せてください。
[ ! ]上記図表は荷重特性であり、使用環境や条件によって荷重が異なることがございます。ご注意ください。

SH-SSRBN8-Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】皿ばねの型番SH-SSRBN8-Aのページです。
型番SH-SSRBN8-Aに関する仕様情報を記載しております。

【クリーン洗浄品】皿ばねのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SH-SSRBN12.5-B
SH-SSRBN14-A
SH-SSRBN14-B
SH-SSRBN8-B
SHD-SSRBN10-A
SHD-SSRBN10-B
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?荷重タイプ 外径 D
(φ)
内径 d
(φ)
自由高 H
(mm)
荷重
(N)
板厚 t
(mm)
全たわみ量 h
(mm)
洗浄方法

480円

( 528円 )
1個 あり

3日目

10B12.56.215720.70.3精密洗浄

480円

( 528円 )
1個 あり

3日目

10A147.20.92390.50.4精密洗浄

490円

( 539円 )
1個 あり

3日目

10B147.21.16910.80.3精密洗浄

480円

( 528円 )
1個 あり

3日目

10B84.20.61790.40.2精密洗浄

540円

( 594円 )
1個 あり

3日目

10A105.20.71790.40.3電解研磨+精密洗浄

540円

( 594円 )
1個 あり

3日目

10B105.20.752820.50.25電解研磨+精密洗浄

皿ばねカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました