(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【クリーン洗浄品】ガラスプレート丸用 フランジ JISタイプ

【クリーン洗浄品】ガラスプレート丸用 フランジ JISタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 数量スライド割引
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常価格(税別)
7,900円 ~ 19,330円
税込価格
8,690円 ~ 21,263円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

  • 環境対応:
    RoHS対応(10物質)
  • 材質:
    SUS304
  • 材質証明書:
    対象
  • 材質証明書:材質:
    SUS304

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

型番

未確定24件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

□□-GLFBJ(JISフランジB2290-1998規格タイプ)
□□-GLFBE(コンパクトタイプ)
 
 
【クリーン洗浄品】ガラスプレート丸用 フランジ JISタイプ:関連画像
●JISタイプ
呼び130
【クリーン洗浄品】ガラスプレート丸用 フランジ JISタイプ:関連画像
□□-GLFBJ(JIS)
 
【クリーン洗浄品】ガラスプレート丸用 フランジ JISタイプ:関連画像
□□-GLFBE
(コンパクトタイプ)
【クリーン洗浄品】ガラスプレート丸用 フランジ JISタイプ:関連画像
Type[ M ]材質洗浄方法
JISタイプコンパクトタイプ洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-GLFBJSL-GLFBESUS304脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-GLFBJSH-GLFBE精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-GLFBJSHD-GLFBE電解研磨+精密洗浄
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準じる。

規格表

型式
SL-GLFBJ50
SH-GLFCE95
■JISタイプ
型式フランジ
外径
A
パイプ溶接部通し穴
中心円周径
D
パイプ部
深さ
T
適合
Oリング
Oリング溝部フランジ
厚さ
W
通し穴
数-直径
適合パイプ¥基準単価
Type呼び外径 B内径 C外径E内径F深さS外径×内径JISSL-GLFBJSH-GLFBJSHD-GLFBJ
(ガラス径)3459・3465
SL-GLFBJ
SH-GLFBJ
SHD-GLFBJ
50903532.5704V4049402.884-φ1034.0×31.025A8,1909,44010,190
6510549.647.1855V5564552.8104-φ1048.6×45.640A9,29010,54011,290
9514577.374.31205V8594852.8104-φ1276.3×72.365A12,08013,33014,080
130185115.3112.31606V1201291202.8128-φ12114.3×110.3100A17,33018,58019,330
■コンパクトタイプ
型式フランジ
外径
A
パイプ溶接部通し穴
中心円周径
D
パイプ部
深さ
T
適合
Oリング
Oリング溝部フランジ
厚さ
W
通し穴
数-直径
適合パイプ¥基準単価
Type呼び外径 B内径 C外径E内径F深さS外径×内径JISSL-GLFBESH-GLFBESHD-GLFBE
(ガラス径)3459・3465
SL-GLFBE
SH-GLFBE
SHD-GLFBE
50753532.561.54V40492.584-φ734.0×31.025A7,9009,1509,900
659049.647.176.54V55642.584-φ748.6×45.640A8,3109,56010,310
9512577.374.3109.56V85942.5104-φ776.3×72.365A10,37011,62012,370
130160115.3112.3145.58V1201292.5124-φ10114.3×110.3100A14,36015,61016,360
[ ! ]コンパクトタイプは真空用など密閉性がもとめられる箇所での使用は避けてください。

追加工

 9 日目出荷
加工フランジの通し穴をタップ穴(並目)に変更指定例\/1Code
コード
MAC 【クリーン洗浄品】ガラスプレート丸用 フランジ JISタイプ:関連画像通し穴φ7をM6に、
φ10をM8に、
φ12をM10に
変更します。
SL-GLFBE65-MAC4穴:800
8穴:1,200
洗浄工程
・脱脂洗浄  (TYPE型式:SL-□□)

作業環境:一般環境


アルカリ系温純水
 
 

純水洗浄実施後
超音波純水洗浄
※3回実施

乾燥
 
 

防錆袋1重梱包
 
 
・精密洗浄  (TYPE型式:SH-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
・電解研磨+精密洗浄  (TYPE型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

材質に応じた電解研磨層で
電解研磨

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

温純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)
精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
特性・用途
洗浄方法
仕様
適用ガラス呼び径(φ)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
精密洗浄
コンパクトタイプ
50
10

1個

9,150( 10,065円 )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
精密洗浄
コンパクトタイプ
65
10

1個

9,560( 10,516円 )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
精密洗浄
コンパクトタイプ
95
10

1個

11,620( 12,782円 )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
精密洗浄
コンパクトタイプ
130
10

1個

15,610( 17,171円 )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
精密洗浄
JISタイプ
50
10

1個

9,440( 10,384円 )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
精密洗浄
JISタイプ
65
10

1個

10,540( 11,594円 )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
精密洗浄
JISタイプ
95
10

1個

13,330( 14,663円 )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
精密洗浄
JISタイプ
130
10

1個

18,580( 20,438円 )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
電解研磨+精密洗浄
コンパクトタイプ
50
10

1個

9,900( 10,890円 )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
電解研磨+精密洗浄
コンパクトタイプ
65
10

1個

10,310( 11,341円 )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
電解研磨+精密洗浄
コンパクトタイプ
95
10

1個

12,370( 13,607円 )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
電解研磨+精密洗浄
コンパクトタイプ
130
10

1個

16,360( 17,996円 )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
電解研磨+精密洗浄
JISタイプ
50
10

1個

10,190( 11,209円 )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
電解研磨+精密洗浄
JISタイプ
65
10

1個

11,290( 12,419円 )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
電解研磨+精密洗浄
JISタイプ
95
10

1個

14,080( 15,488円 )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
電解研磨+精密洗浄
JISタイプ
130
10

1個

19,330( 21,263円 )

8日目

クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
脱脂洗浄
コンパクトタイプ
50
10

1個

7,900( 8,690円 )

8日目

クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
脱脂洗浄
コンパクトタイプ
65
10

1個

8,310( 9,141円 )

8日目

クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
脱脂洗浄
コンパクトタイプ
95
10

1個

10,370( 11,407円 )

8日目

クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
脱脂洗浄
コンパクトタイプ
130
10

1個

14,360( 15,796円 )

8日目

クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
脱脂洗浄
JISタイプ
50
10

1個

8,190( 9,009円 )

8日目

クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
脱脂洗浄
JISタイプ
65
10

1個

9,290( 10,219円 )

8日目

クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
脱脂洗浄
JISタイプ
95
10

1個

12,080( 13,288円 )

8日目

クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
脱脂洗浄
JISタイプ
130
10

1個

17,330( 19,063円 )

8日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

【特長】・ガラスプレート丸のサイズに合わせて規格されたフランジです。

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

納期・価格

価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜1415〜1920〜3031~
値引率基準単価5%10%25%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 7 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】ガラスプレート丸用 フランジ JISタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガラス・ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト