(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【クリーン洗浄品】カバーパネル -板金-

【クリーン洗浄品】カバーパネル -板金-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 表面処理後の板に加工するため、切断面・穴加工部には処理がされません。
  • アルミ材質品(白アルマイト・黒アルマイト)の発売を開始いたしました。

型番

未確定54件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

標準タイプ

穴加工付タイプ
ー2穴ー2H

ー4穴ー4H

ー6穴ー6H

ー8穴ー8H

[ ! ]切断面・穴加工部は表面処理がされていません。
[ ! ]PHSUSはヘアライン方向とA寸方向が平行になっています。

縞板詳細
穴加工詳細
N(通し穴)
P(皿穴)
ボルト
呼び径
34※568
d3.54.55.56.59
d17.59.511.513.518.5
h22.533.55

[ ! ]板厚2.3に皿穴4と板厚3.2に皿穴5適用時は皿穴頭だけになります。

穴加工条件

[ ! ]丸穴の加工条件はa≧5、
b≧2.5です。

[ ! ]穴径φは通し穴の場合d、
皿穴の場合d1を適用します。

材質AB寸公差
1000以下1001以上
ステンレス±0.5±1.0
アルミ±1.0
型式[ M ]材質[ S ]表面処理/仕上方法洗浄方法
洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SH-PASUSSUS304片面#400研磨精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-PASUS電解研磨+精密洗浄
SH-PMSUS片面鏡面仕上げ(#800研磨、磨き目なし)精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-PMSUS電解研磨+精密洗浄
SH-PHSUS片面ヘアラインタイプ精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-PHSUS電解研磨+精密洗浄
SL-PAALA5052白アルマイト脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-PAAL精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SL-PAALB黒アルマイト脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-PAALB精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SL-PAALC縞板脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-PAALC精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[!]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[!]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

■標準タイプ
型式ABT
SH-PASUS6004002.0
■穴加工付タイプ
型式ABTFGボルト呼び径
SH-PASUS8006003.0F700G500N6
■標準タイプ
型式指定1mm単位選択板厚公差
TypeABTmm
SH-PASUS
SHD-PASU
S
SH-PHSU
S
SHD-PHSUS
50〜80050~8000.8±0.09
1.0±0.10
1.2
1.5±0.12
2.0±0.17
2.5±0.20
3.0±0.25
SH-PMSUS1.0±0.10
SHD-PMSUS
SL-PAAL
SH-PAAL
SL-PAALB
SH-PAALB
50〜180050~8001.0±0.06
1.5±0.09
2.0
3.0±0.10
5.0±0.12
SL-PAALC
SH-PAALC
3.2±0.20
■穴加工付タイプ
型式指定1mm単位選択板厚公差指定1mm単位ボルト呼び径選択
Type呼びABTmmFGN(通し穴)P(皿穴)
SH-PASUS
SHD-PASUS
SH-PHSUS
SHD-PHSUS
2H
4H
6H
8H
50〜80050~8000.8±0.099〜791
(2H・4Hタイプ)

9~395
(6H・8Hタイプ)
5〜785
(2Hタイプ)

9~791
(4H・6Hタイプ)

9~395
(8Hタイプ)
3
4
5
6
8
1.0±0.10
1.2
1.5±0.12
2.0±0.173    
2.5±0.2034   
3.0±0.25345  
SH-PMSUS1.0±0.10
SHD-PMSUS
SL-PAAL
SH-PAAL
SL-PAALB
SH-PAALB
50〜180050~8001.0±0.069〜1791
(2H・4Hタイプ)

9~895
(6H・8Hタイプ)
5〜995
(2Hタイプ)

9~991
(4H・6Hタイプ)

9~495
(8Hタイプ)
1.5±0.09
2.03    
3.0±0.10345  
5.0±0.1234568
SL-PAALC
SH-PAALC
3.2±0.20345  

追加工

型式ABTFGボルト呼び径(ACC・ACR…etc.) 
SH-PASUS4H100803.0F50G60N4ACC 
[ ! ]追加工は表面処理後の板に加工するため、端面や加工部には処理がされません。
 9 日目出荷
Alterations4コーナー同寸加工コーナーカットコーナーのR加工4コーナー逃げカット
CodeACCACRCCA・CCB・CCC・CCDCRA・CRB・CRC・CRDCN
Spec.4コーナーに同寸5mmでカット、R加工します
[ ! ]ACC コーナー5mmカット
[ ! ]ACR コーナー5mmR

[ ! ]穴とプレート端面の加工条件は穴加工詳細の加工条件をご覧ください

[ ! ]B≦900まで加工可

[ ! ]ACR板厚対象はステンレス≦2.0、アルミT≦3.2まで可

[ ! ]表面処理後の加工の為、PAALBは処理部の白化が発生します

[ NG ]ZM・KM・XYMと併用不可
任意のコーナーをカットできます
C=指定5mm単位
[ ! ]5≦CCA・CCB・CCC・CCD≦50
[ ! ]10≦A-C(2C)またはB-C(2C)
指定方法
(例)AとDのコーナーをC5加工CCA5ーCCD5
[ ! ]B≦900まで加工可
[ ! ]板厚対象はステンレスT≦2まで可
[ ! ]標準タイプのみ使用可

[ ! ]表面処理後の加工の為、PAALBは処理部の白化が発生します

[ NG ]ZM・KM・XYMと併用不可
任意のコーナーをR加工します
R=指定5mm単位
[ ! ]10≦A(B)-R(2R)
[ ! ]5≦CRA・CRB・CRC・CRD≦100
指定方法
(例)AとCのコーナーをR10加工CRA10ーCRC10

[ ! ]5≦R≦ 50はB≦900まで加工可
55≦R≦100はB≦800まで加工可

[ ! ]板厚対象はステンレス≦2.0、アルミT≦3.2まで可

[ ! ]ニブリング加工のため表面に加工痕がつきます

[ ! ]標準タイプのみ使用可

[ ! ]表面処理後の加工の為、PAALBは処理部の白化が発生します

[ NG ]ZM・KM・XYMと併用不可
4コーナーを逃げカットします
CN=指定1mm単位
[ ! ]5≦CN≦50
指定方法
(例)CN=25 → CN25

[ ! ]表面処理後の加工の為、PAALBは処理部の白化が発生します

[ NG ]ZM・XM・XYMと併用不可
¥/1Code4005≦C≦2025≦C≦505≦R≦2025≦R≦5055≦R≦100300
200/コーナー300/コーナー200/コーナー300/コーナー450/コーナー
洗浄工程
・脱脂洗浄  (TYPE型式:SL-□□) ※ステンレス材質品はアルカリ系温純水洗浄を行う場合もございます。清浄度に変更はございません。

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
 

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水で洗浄
 

オイルフリー
コンプレッサー
使用

防錆袋1重梱包
 
 
・精密洗浄  (TYPE型式:SH-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
・電解研磨+精密洗浄  (TYPE型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

材質に応じた電解研磨層で
電解研磨

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

温純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
 
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
材質
表面処理・塗装
洗浄方法
材質(詳細)
穴数
仕上げ
A(長さ)(mm)
B(幅)(mm)
T(板厚)(mm)
F(穴ピッチ)(mm)
G(穴ピッチ)(mm)
N(通し穴)
P(皿穴)
材質証明書:材質
材質証明書:表面処理
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
アルミニウム
白アルマイト処理
精密洗浄
A5052
2H(2穴)
-
50 ~ 800
50 ~ 800
1 ~ 5
9 ~ 800
5 ~ 800
3 ~ 8
-
A5052
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

アルミニウム
白アルマイト処理
精密洗浄
A5052
2H(2穴)
-
50 ~ 800
50 ~ 800
1 ~ 5
9 ~ 800
5 ~ 800
-
3 ~ 8
A5052
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

アルミニウム
白アルマイト処理
精密洗浄
A5052
4H(4穴)
-
50 ~ 800
50 ~ 800
1 ~ 5
9 ~ 800
9 ~ 800
3 ~ 8
-
A5052
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

アルミニウム
白アルマイト処理
精密洗浄
A5052
4H(4穴)
-
50 ~ 800
50 ~ 800
1 ~ 5
9 ~ 800
9 ~ 800
-
3 ~ 8
A5052
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

アルミニウム
白アルマイト処理
精密洗浄
A5052
6H(6穴)
-
50 ~ 800
50 ~ 800
1 ~ 5
9 ~ 800
9 ~ 800
3 ~ 8
-
A5052
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

アルミニウム
白アルマイト処理
精密洗浄
A5052
6H(6穴)
-
50 ~ 800
50 ~ 800
1 ~ 5
9 ~ 800
9 ~ 800
-
3 ~ 8
A5052
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

アルミニウム
白アルマイト処理
精密洗浄
A5052
8H(8穴)
-
50 ~ 800
50 ~ 800
1 ~ 5
9 ~ 800
9 ~ 495
3 ~ 8
-
A5052
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

アルミニウム
白アルマイト処理
精密洗浄
A5052
8H(8穴)
-
50 ~ 800
50 ~ 800
1 ~ 5
9 ~ 800
9 ~ 495
-
3 ~ 8
A5052
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

アルミニウム
白アルマイト処理
精密洗浄
A5052
穴無し
-
50 ~ 800
50 ~ 800
1 ~ 5
-
-
-
-
A5052
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

アルミニウム
黒アルマイト処理
精密洗浄
A5052
2H(2穴)
-
50 ~ 800
50 ~ 800
1 ~ 5
9 ~ 800
5 ~ 800
3 ~ 8
-
A5052
黒アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

アルミニウム
黒アルマイト処理
精密洗浄
A5052
2H(2穴)
-
50 ~ 800
50 ~ 800
1 ~ 5
9 ~ 800
5 ~ 800
-
3 ~ 8
A5052
黒アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

アルミニウム
黒アルマイト処理
精密洗浄
A5052
4H(4穴)
-
50 ~ 800
50 ~ 800
1 ~ 5
9 ~ 800
9 ~ 800
3 ~ 8
-
A5052
黒アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

アルミニウム
黒アルマイト処理
精密洗浄
A5052
4H(4穴)
-
50 ~ 800
50 ~ 800
1 ~ 5
9 ~ 800
9 ~ 800
-
3 ~ 8
A5052
黒アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

アルミニウム
黒アルマイト処理
精密洗浄
A5052
6H(6穴)
-
50 ~ 800
50 ~ 800
1 ~ 5
9 ~ 800
9 ~ 800
3 ~ 8
-
A5052
黒アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

アルミニウム
黒アルマイト処理
精密洗浄
A5052
6H(6穴)
-
50 ~ 800
50 ~ 800
1 ~ 5
9 ~ 800
9 ~ 800
-
3 ~ 8
A5052
黒アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

アルミニウム
黒アルマイト処理
精密洗浄
A5052
8H(8穴)
-
50 ~ 800
50 ~ 800
1 ~ 5
9 ~ 800
9 ~ 495
3 ~ 8
-
A5052
黒アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

アルミニウム
黒アルマイト処理
精密洗浄
A5052
8H(8穴)
-
50 ~ 800
50 ~ 800
1 ~ 5
9 ~ 800
9 ~ 495
-
3 ~ 8
A5052
黒アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

アルミニウム
黒アルマイト処理
精密洗浄
A5052
穴無し
-
50 ~ 800
50 ~ 800
1 ~ 5
-
-
-
-
A5052
黒アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

アルミニウム
なし
精密洗浄
A5052(縞板)
2H(2穴)
-
50 ~ 800
50 ~ 800
3.2
9 ~ 800
5 ~ 800
3 ~ 8
-
A5052
なし
10

1個

-( - )

6日目

アルミニウム
なし
精密洗浄
A5052(縞板)
2H(2穴)
-
50 ~ 800
50 ~ 800
3.2
9 ~ 800
5 ~ 800
-
3 ~ 5
A5052
なし
10

1個

-( - )

6日目

アルミニウム
なし
精密洗浄
A5052(縞板)
4H(4穴)
-
50 ~ 800
50 ~ 800
3.2
9 ~ 800
9 ~ 800
3 ~ 8
-
A5052(縞板)
なし
10

1個

-( - )

6日目

アルミニウム
なし
精密洗浄
A5052(縞板)
4H(4穴)
-
50 ~ 800
50 ~ 800
3.2
9 ~ 800
9 ~ 800
-
3 ~ 5
A5052(縞板)
なし
10

1個

-( - )

6日目

アルミニウム
なし
精密洗浄
A5052(縞板)
6H(6穴)
-
50 ~ 800
50 ~ 800
3.2
9 ~ 800
9 ~ 800
3 ~ 8
-
A5052
なし
10

1個

-( - )

6日目

アルミニウム
なし
精密洗浄
A5052(縞板)
6H(6穴)
-
50 ~ 800
50 ~ 800
3.2
9 ~ 800
9 ~ 800
-
3 ~ 5
A5052
なし
10

1個

-( - )

6日目

アルミニウム
なし
精密洗浄
A5052(縞板)
8H(8穴)
-
50 ~ 800
50 ~ 800
3.2
9 ~ 800
9 ~ 495
3 ~ 8
-
A5052
なし
10

1個

-( - )

6日目

アルミニウム
なし
精密洗浄
A5052(縞板)
8H(8穴)
-
50 ~ 800
50 ~ 800
3.2
9 ~ 800
9 ~ 495
-
3 ~ 5
A5052
なし
10

1個

-( - )

6日目

アルミニウム
なし
精密洗浄
A5052(縞板)
穴無し
-
50 ~ 800
50 ~ 800
3.2
-
-
-
-
A5052
なし
10

1個

-( - )

6日目

アルミニウム
白アルマイト処理
脱脂洗浄
A5052
2H(2穴)
-
50 ~ 800
50 ~ 800
1 ~ 5
9 ~ 800
5 ~ 800
3 ~ 8
-
A5052
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

アルミニウム
白アルマイト処理
脱脂洗浄
A5052
2H(2穴)
-
50 ~ 800
50 ~ 800
1 ~ 5
9 ~ 800
5 ~ 800
-
3 ~ 8
A5052
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

アルミニウム
白アルマイト処理
脱脂洗浄
A5052
4H(4穴)
-
50 ~ 800
50 ~ 800
1 ~ 5
9 ~ 800
9 ~ 800
3 ~ 8
-
A5052
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

アルミニウム
白アルマイト処理
脱脂洗浄
A5052
4H(4穴)
-
50 ~ 800
50 ~ 800
1 ~ 5
9 ~ 800
9 ~ 800
-
3 ~ 8
A5052
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

アルミニウム
白アルマイト処理
脱脂洗浄
A5052
6H(6穴)
-
50 ~ 800
50 ~ 800
1 ~ 5
9 ~ 800
9 ~ 800
3 ~ 8
-
A5052
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

アルミニウム
白アルマイト処理
脱脂洗浄
A5052
6H(6穴)
-
50 ~ 800
50 ~ 800
1 ~ 5
9 ~ 800
9 ~ 800
-
3 ~ 8
A5052
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

アルミニウム
白アルマイト処理
脱脂洗浄
A5052
8H(8穴)
-
50 ~ 800
50 ~ 800
1 ~ 5
9 ~ 800
9 ~ 495
3 ~ 8
-
A5052
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

アルミニウム
白アルマイト処理
脱脂洗浄
A5052
8H(8穴)
-
50 ~ 800
50 ~ 800
1 ~ 5
9 ~ 800
9 ~ 495
-
3 ~ 8
A5052
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

アルミニウム
白アルマイト処理
脱脂洗浄
A5052
穴無し
-
50 ~ 800
50 ~ 800
1 ~ 5
-
-
-
-
A5052
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

アルミニウム
黒アルマイト処理
脱脂洗浄
A5052
2H(2穴)
-
50 ~ 800
50 ~ 800
1 ~ 5
9 ~ 800
5 ~ 800
3 ~ 8
-
A5052
黒アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

アルミニウム
黒アルマイト処理
脱脂洗浄
A5052
2H(2穴)
-
50 ~ 800
50 ~ 800
1 ~ 5
9 ~ 800
5 ~ 800
-
3 ~ 8
A5052
黒アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

アルミニウム
黒アルマイト処理
脱脂洗浄
A5052
4H(4穴)
-
50 ~ 800
50 ~ 800
1 ~ 5
9 ~ 800
9 ~ 800
3 ~ 8
-
A5052
黒アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

アルミニウム
黒アルマイト処理
脱脂洗浄
A5052
4H(4穴)
-
50 ~ 800
50 ~ 800
1 ~ 5
9 ~ 800
9 ~ 800
-
3 ~ 8
A5052
黒アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

アルミニウム
黒アルマイト処理
脱脂洗浄
A5052
6H(6穴)
-
50 ~ 800
50 ~ 800
1 ~ 5
9 ~ 800
9 ~ 800
3 ~ 8
-
A5052
黒アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

アルミニウム
黒アルマイト処理
脱脂洗浄
A5052
6H(6穴)
-
50 ~ 800
50 ~ 800
1 ~ 5
9 ~ 800
9 ~ 800
-
3 ~ 8
A5052
黒アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

アルミニウム
黒アルマイト処理
脱脂洗浄
A5052
8H(8穴)
-
50 ~ 800
50 ~ 800
1 ~ 5
9 ~ 800
9 ~ 495
3 ~ 8
-
A5052
黒アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

アルミニウム
黒アルマイト処理
脱脂洗浄
A5052
8H(8穴)
-
50 ~ 800
50 ~ 800
1 ~ 5
9 ~ 800
9 ~ 495
-
3 ~ 8
A5052
黒アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

アルミニウム
黒アルマイト処理
脱脂洗浄
A5052
穴無し
-
50 ~ 800
50 ~ 800
1 ~ 5
-
-
-
-
A5052
黒アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

アルミニウム
なし
脱脂洗浄
A5052(縞板)
2H(2穴)
-
50 ~ 800
50 ~ 800
3.2
9 ~ 800
5 ~ 800
3 ~ 8
-
A5052
なし
10

1個

-( - )

6日目

アルミニウム
なし
脱脂洗浄
A5052(縞板)
2H(2穴)
-
50 ~ 800
50 ~ 800
3.2
9 ~ 800
5 ~ 800
-
3 ~ 5
A5052
なし
10

1個

-( - )

6日目

アルミニウム
なし
脱脂洗浄
A5052(縞板)
4H(4穴)
-
50 ~ 800
50 ~ 800
3.2
9 ~ 800
9 ~ 800
3 ~ 8
-
A5052(縞板)
なし
10

1個

-( - )

6日目

アルミニウム
なし
脱脂洗浄
A5052(縞板)
4H(4穴)
-
50 ~ 800
50 ~ 800
3.2
9 ~ 800
9 ~ 800
-
3 ~ 5
A5052(縞板)
なし
10

1個

-( - )

6日目

アルミニウム
なし
脱脂洗浄
A5052(縞板)
6H(6穴)
-
50 ~ 800
50 ~ 800
3.2
9 ~ 800
9 ~ 800
3 ~ 8
-
A5052
なし
10

1個

-( - )

6日目

アルミニウム
なし
脱脂洗浄
A5052(縞板)
6H(6穴)
-
50 ~ 800
50 ~ 800
3.2
9 ~ 800
9 ~ 800
-
3 ~ 5
A5052
なし
10

1個

-( - )

6日目

アルミニウム
なし
脱脂洗浄
A5052(縞板)
8H(8穴)
-
50 ~ 800
50 ~ 800
3.2
9 ~ 800
9 ~ 495
3 ~ 8
-
A5052
なし
10

1個

-( - )

6日目

アルミニウム
なし
脱脂洗浄
A5052(縞板)
8H(8穴)
-
50 ~ 800
50 ~ 800
3.2
9 ~ 800
9 ~ 495
-
3 ~ 5
A5052
なし
10

1個

-( - )

6日目

アルミニウム
なし
脱脂洗浄
A5052(縞板)
穴無し
-
50 ~ 800
50 ~ 800
3.2
-
-
-
-
A5052
なし
10

1個

-( - )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

【商品ページをリニューアルしました!】
スチールパネル・ステンレスパネル・アルミパネルの3材質から選定いただけます。
追加工にてコーナー加工や面取り、曲げ加工にも対応しています。

アルミ・ステンレスパネル形状選定タイプはこちらをご確認下さい。

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 表面処理後の板に加工するため、切断面・穴加工部には処理がされません。
  • アルミ材質品(白アルマイト・黒アルマイト)の発売を開始いたしました。

納期・価格

価格表

型式TA¥基準単価
B
50〜100101〜200201〜300301〜400401〜500501〜600601〜700701〜800
SH-PASUS
(#400研磨)
0.8501002,650
1012003,0003,460
2013003,3603,8004,840
3014003,8104,7505,1006,130
4015004,2505,2405,5906,9208,300
5016004,6105,7507,2508,2909,2309,880
6017005,3606,5207,9909,22010,39011,11012,770
7018005,9007,2308,66010,08011,33012,16013,91015,670
1.0501002,680
1012003,0503,530
2013003,4003,8904,870
3014003,8804,8705,2506,570
4015004,3505,4106,0007,3008,730
5016004,7105,9107,6708,7109,74010,470
6017005,4906,9008,3809,71010,97011,81013,590
7018006,0307,6809,06010,63011,98013,00014,88016,780
1.2501002,690
1012003,0803,580
2013003,4703,9805,120
3014003,9304,9305,5706,830
4015004,4205,5106,3007,6009,100
5016004,8106,2207,9409,08010,19011,030
6017005,5707,2208,68010,14011,49012,50014,370
7018006,1107,9409,44011,11012,63013,76015,78017,790
1.5501002,730
1012003,1403,700
2013003,5504,1905,330
3014004,0805,2906,0007,290
4015004,5805,9306,7108,1609,770
5016004,9806,6708,4309,71011,03012,020
6017005,7507,6409,26010,89012,48013,65015,720
7018006,3108,40010,09011,99013,73015,07017,29019,510
2.0501002,800
1012003,2703,900
2013003,7304,5505,970
3014004,3005,7506,6708,130
4015004,8406,5507,5409,21011,110
5016005,2307,3209,39011,01012,64013,970
6017006,2008,42010,38012,43014,35015,88018,310
7018006,9809,27011,37013,71015,87017,60020,23022,860
2.5501003,010
1012003,5104,420
2013004,1205,0706,800
3014004,9106,7208,54011,090
4015005,3908,04010,42013,16015,800
5016006,0609,82012,59015,45018,86020,870
6017007,30011,10014,68018,16021,14024,00027,260
7018008,23012,44016,38020,08023,23025,89029,55033,390
3.0501003,130
1012003,7305,280
2013004,1905,5707,790
3014004,7707,4709,66012,560
4015005,7308,96011,73014,87017,940
5016006,61010,45014,51017,77020,98023,830
6017008,26012,39016,59020,29023,67027,17030,600
7018009,26013,88018,54022,39025,25028,11033,36036,970
SHD-PASUS
(#400研磨)
0.8501002,810
1012003,2003,700
2013003,6004,0605,240
3014004,1105,1505,5006,650
4015004,6105,7006,0307,4809,020
5016005,0106,2707,9309,03010,03010,680
6017005,8807,1608,73010,06011,31012,03013,870
7018006,5007,9509,46011,00012,33013,16015,09017,030
1.0501002,840
1012003,2503,770
2013003,6404,1505,270
3014004,1805,2705,6507,090
4015004,7105,8706,4407,8609,450
5016005,1106,4308,3509,45010,54011,270
6017006,0107,5409,12010,55011,89012,73014,690
7018006,6308,4009,86011,55012,98014,00016,06018,140
1.2501002,850
1012003,2803,820
2013003,7104,2405,520
3014004,2305,3305,9707,350
4015004,7805,9706,7408,1609,820
5016005,2106,7408,6209,82010,99011,830
6017006,0907,8609,42010,98012,41013,42015,470
7018006,7108,66010,24012,03013,63014,76016,96019,150
1.5501002,890
1012003,3403,940
2013003,7904,4505,730
3014004,3805,6906,4007,810
4015004,9406,3907,1508,72010,490
5016005,3807,1909,11010,45011,83012,820
6017006,2708,28010,00011,73013,40014,57016,820
7018006,9109,12010,89012,91014,73016,07018,47020,870
2.0501002,960
1012003,4704,140
2013003,9704,8106,370
3014004,6006,1507,0708,650
4015005,2007,0107,9809,77011,830
5016005,6307,84010,07011,75013,44014,770
6017006,7209,06011,12013,27015,27016,80019,410
7018007,5809,99012,17014,63016,87018,60021,41024,220
2.5501003,170
1012003,7104,660
2013004,3605,3307,200
3014005,2107,1208,94011,610
4015005,7508,50010,86013,72016,520
5016006,46010,34013,27016,19019,66021,670
6017007,82011,74015,42019,00022,06024,92028,360
7018008,83013,16017,18021,00024,23026,89030,73034,750
3.0501003,290
1012003,9305,520
2013004,4305,8308,190
3014005,0707,87010,06013,080
4015006,0909,42012,17015,43018,660
5016007,01010,97015,19018,51021,78024,630
6017008,78013,03017,33021,13024,59028,09031,700
7018009,86014,60019,34023,31026,25029,11034,54038,330
 
型式TA¥基準単価
B
50〜100101〜200201〜300301〜400401〜500501〜600601〜700701〜800
SH-PHSUS
(ヘアライン)
0.8501003,580
1012004,0104,580
2013004,4405,0406,250
3014004,9606,1006,6407,880
4015005,4806,7207,2908,99010,650
5016005,9207,3309,17010,58011,84012,800
6017006,7208,18010,14011,73013,29014,36016,390
7018007,3509,05010,97012,83014,48015,75017,91020,110
1.0501003,610
1012004,0604,690
2013004,5105,1806,310
3014005,0706,3106,8808,540
4015005,6206,9707,9009,53011,280
5016006,0707,5609,81011,21012,61013,720
6017006,9408,73010,72012,47014,15015,43017,640
7018007,5309,72011,59013,65015,48017,00019,37021,760
1.2501003,630
1012004,1104,770
2013004,5905,3206,680
3014005,1406,4007,3608,940
4015005,7307,1008,36010,00011,860
5016006,2108,02010,21011,76013,29014,530
6017007,0509,22011,18013,12014,94016,45018,810
7018007,67010,11012,15014,36016,44018,13020,70023,300
1.5501003,690
1012004,2104,940
2013004,7305,6406,990
3014005,3506,9307,9909,630
4015005,9707,7508,97010,82012,850
5016006,4608,70010,95012,72014,53016,030
6017007,3309,86012,04014,23016,42018,17020,820
7018007,96010,80013,12015,69018,10020,11022,99025,850
2.0501003,810
1012004,3905,260
2013004,9906,1807,940
3014005,7007,6308,98010,890
4015006,3508,67010,21012,42014,850
5016006,8409,69012,38014,66016,97018,950
6017008,01011,03013,71016,53019,23021,50024,720
7018008,96012,11015,05018,27021,31023,90027,40030,870
2.5501004,120
1012004,7506,010
2013005,5706,9609,200
3014006,6309,09011,80015,320
4015007,19010,91014,52018,33021,910
5016008,09013,44017,17021,32026,28029,310
6017009,65015,05020,18025,13029,41033,70038,150
70180010,84016,85022,58027,82032,33036,33041,36046,680
3.0501004,290
1012005,0907,320
2013005,6907,71010,690
3014006,39010,20013,49017,530
4015007,69012,28016,48020,89025,120
5016008,92014,39020,06024,81029,46033,730
60170011,09016,97023,05028,34033,22038,45043,140
70180012,40019,02025,82031,27035,37039,67047,09052,060
SHD-PHSUS
(ヘアライン)
0.8501003,740
1012004,2104,820
2013004,6805,3006,650
3014005,2606,5007,0408,400
4015005,8407,1807,7309,55011,370
5016006,3207,8509,85011,32012,64013,600
6017007,2408,82010,88012,57014,21015,28017,490
7018007,9509,77011,77013,75015,48016,75019,09021,470
1.0501003,770
1012004,2604,930
2013004,7505,4406,710
3014005,3706,7107,2809,060
4015005,9807,4308,34010,09012,000
5016006,4708,08010,49011,95013,41014,520
6017007,4609,37011,46013,31015,07016,35018,740
7018008,13010,44012,39014,57016,48018,00020,55023,120
1.2501003,790
1012004,3105,010
2013004,8305,5807,080
3014005,4406,8007,7609,460
4015006,0907,5608,80010,56012,580
5016006,6108,54010,89012,50014,09015,330
6017007,5709,86011,92013,96015,86017,37019,910
7018008,27010,83012,95015,28017,44019,13021,88024,660
1.5501003,850
1012004,4105,180
2013004,9705,9007,390
3014005,6507,3308,39010,150
4015006,3308,2109,41011,38013,570
5016006,8609,22011,63013,46015,33016,830
6017007,85010,50012,78015,07017,34019,09021,920
7018008,56011,52013,92016,61019,10021,11024,17027,210
2.0501003,970
1012004,5905,500
2013005,2306,4408,340
3014006,0008,0309,38011,410
4015006,7109,13010,65012,98015,570
5016007,24010,21013,06015,40017,77019,750
6017008,53011,67014,45017,37020,15022,42025,820
7018009,56012,83015,85019,19022,31024,90028,58032,230
2.5501004,280
1012004,9506,250
2013005,8107,2209,600
3014006,9309,49012,20015,840
4015007,55011,37014,96018,89022,630
5016008,49013,96017,85022,06027,08030,110
60170010,17015,69020,92025,97030,33034,62039,250
70180011,44017,57023,38028,74033,33037,33042,54048,040
3.0501004,450
1012005,2907,560
2013005,9307,97011,090
3014006,69010,60013,89018,050
4015008,05012,74016,92021,45025,840
5016009,32014,91020,74025,55030,26034,530
60170011,61017,61023,79029,18034,14039,37044,240
70180013,00019,74026,62032,19036,37040,67048,27053,420
 
型式TA¥基準単価
B
50〜100101〜200201〜300301〜400401〜500501〜600601〜700701〜800
SH-PMSUS
(鏡面)
1.0501003,960
1012004,4505,140
2013004,9405,6806,860
3014005,5306,8607,4909,290
4015006,1107,5508,62010,41012,270
5016006,5908,20010,63012,17013,71014,960
6017007,4909,43011,60013,54015,38016,77019,190
7018008,12010,50012,56014,82016,82018,52021,09023,680
SHD-PMSUS
(鏡面)
1.0501004,120
1012004,6505,380
2013005,1805,9407,260
3014005,8307,2607,8909,810
4015006,4708,0109,06010,97012,990
5016006,9908,72011,31012,91014,51015,760
6017008,01010,07012,34014,38016,30017,69020,290
7018008,72011,22013,36015,74017,82019,52022,27025,040
■アルミパネル 標準タイプ単価
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式TA¥基準単価
B
50〜100101〜200201〜300301〜400401〜500501〜600601〜700701〜800
SL-PAAL1.0501002,4502,7803,1403,7404,0804,4305,0605,520
(アルミ白)1012002,7803,1103,5804,6005,0705,5106,2506,790
 2013003,1403,5804,5404,9705,5006,8507,3708,030
 3014003,7404,6004,9705,9206,5607,7208,3409,180
 4015004,0805,0705,5006,5607,6808,4409,44010,280
 5016004,4305,5106,8507,7208,4409,07010,17011,090
 6017005,0606,2507,3708,3409,44010,17011,56012,390
 7018005,5206,7908,0309,18010,28011,09012,39013,870
 1.5501002,4602,8003,1603,7604,1104,4605,0905,560
 1012002,8003,1303,6004,6305,1005,5406,2806,820
 2013003,1603,6004,5605,0005,5506,8907,4308,080
 3014003,7604,6305,0005,9606,6007,7608,3809,230
 4015004,1105,1005,5506,6007,7508,4909,50010,340
 5016004,4605,5406,8907,7608,4909,12010,24011,170
 6017005,0906,2807,4308,3809,50010,24011,62012,470
 7018005,5606,8208,0809,23010,34011,17012,47013,940
 2.0501002,5102,8403,2203,8104,1704,5205,1505,620
 1012002,8403,1703,6604,7005,1605,6206,3606,920
 2013003,2203,6604,6205,0705,6306,9807,5208,190
 3014003,8104,7005,0706,0306,6807,8708,5009,350
 4015004,1705,1605,6306,6807,8408,6109,62010,470
 5016004,5205,6206,9807,8708,6109,25010,37011,310
 6017005,1506,3607,5208,5009,62010,37011,78012,620
 7018005,6206,9208,1909,35010,47011,31012,62014,120
 3.0501002,6303,0103,4404,1104,5004,9105,5906,090
 1012003,0103,4304,0305,2105,7506,3107,1307,800
 2013003,4404,0305,1305,7506,4607,7508,6509,470
 3014004,1105,2105,7506,9307,7809,1409,92010,960
 4015004,5005,7506,4607,7809,17010,11011,38012,450
 5016004,9106,3107,7509,14010,11011,05012,27013,690
 6017005,5907,1308,6509,92011,38012,27014,22015,270
 7018006,0907,8009,47010,96012,45013,69015,27017,160
 5.0501002,8503,4404,1205,0605,5606,2407,0907,600
 1012003,4404,2305,1606,8107,6408,5609,78010,810
 2013004,1205,1606,8107,9909,23011,29012,53013,610
 3014005,0606,8107,9909,89011,45013,26014,99016,730
 4015005,5607,6409,23011,45013,46015,53017,60019,030
 5016006,2408,56011,29013,26015,53017,51019,35021,560
 6017007,0909,78012,53014,99017,60019,35022,20024,800
 7018007,60010,81013,61016,73019,03021,56024,80027,480
SH-PAAL1.0501002,5502,8803,3403,9404,3804,7305,4606,020
(アルミ白)1012002,8803,3103,7804,9005,3705,9106,7507,390
 2013003,3403,7804,8405,2705,8007,3507,9708,630
 3014003,9404,9005,2706,3206,9608,3209,0409,880
 4015004,3805,3705,8006,9608,2809,04010,14011,080
 5016004,7305,9107,3508,3209,0409,67010,87011,890
 6017005,4606,7507,9709,04010,14010,87012,46013,290
 7018006,0207,3908,6309,88011,08011,89013,29014,970
 1.5501002,5602,9003,3603,9604,4104,7605,4906,060
 1012002,9003,3303,8004,9305,4005,9406,7807,420
 2013003,3603,8004,8605,3005,8507,3908,0308,680
 3014003,9604,9305,3006,3607,0008,3609,0809,930
 4015004,4105,4005,8507,0008,3509,09010,20011,140
 5016004,7605,9407,3908,3609,0909,72010,94011,970
 6017005,4906,7808,0309,08010,20010,94012,52013,370
 7018006,0607,4208,6809,93011,14011,97013,37015,040
 2.0501002,6102,9403,4204,0104,4704,8205,5506,120
 1012002,9403,3703,8605,0005,4606,0206,8607,520
 2013003,4203,8604,9205,3705,9307,4808,1208,790
 3014004,0105,0005,3706,4307,0808,4709,20010,050
 4015004,4705,4605,9307,0808,4409,21010,32011,270
 5016004,8206,0207,4808,4709,2109,85011,07012,110
 6017005,5506,8608,1209,20010,32011,07012,68013,520
 7018006,1207,5208,79010,05011,27012,11013,52015,220
 3.0501002,7303,1103,6404,3104,8005,2105,9906,590
 1012003,1103,6304,2305,5106,0506,7107,6308,400
 2013003,6404,2305,4306,0506,7608,2509,25010,070
 3014004,3105,5106,0507,3308,1809,74010,62011,660
 4015004,8006,0506,7608,1809,77010,71012,08013,250
 5016005,2106,7108,2509,74010,71011,65012,97014,490
 6017005,9907,6309,25010,62012,08012,97015,12016,170
 7018006,5908,40010,07011,66013,25014,49016,17018,260
 5.0501002,9503,5404,3205,2605,8606,5407,4908,100
 1012003,5404,4305,3607,1107,9408,96010,28011,410
 2013004,3205,3607,1108,2909,53011,79013,13014,210
 3014005,2607,1108,29010,29011,85013,86015,69017,430
 4015005,8607,9409,53011,85014,06016,13018,30019,830
 5016006,5408,96011,79013,86016,13018,11020,05022,360
 6017007,49010,28013,13015,69018,30020,05023,10025,700
 7018008,10011,41014,21017,43019,83022,36025,70028,580
型式TA¥基準単価
B
50〜100101〜200201〜300301〜400401〜500501〜600601〜700701〜800
SL-PAALB1.0501004,0004,4104,9705,7806,2506,7107,4308,010
(アルミ黒)1012004,4104,9205,6707,0007,5908,2109,1409,860
 2013004,9705,6707,2107,9608,77010,37011,13012,050
 3014005,7807,0007,9609,26010,23011,74012,53013,700
 4015006,2507,5908,77010,23012,08013,10014,49015,720
 5016006,7108,21010,37011,74013,10016,16018,67019,120
 6017007,4309,14011,13012,53014,49018,67020,15020,700
 7018008,0109,86012,05013,70015,72019,12020,70022,230
 1.5501004,0104,4405,0005,8406,3006,7507,4808,070
 1012004,4404,9505,7107,0607,6508,2809,1909,920
 2013005,0005,7107,2508,0308,85010,44011,22012,160
 3014005,8407,0608,0309,33010,31011,83012,60013,790
 4015006,3007,6508,85010,31012,19013,20014,58015,830
 5016006,7508,28010,44011,83013,20016,13019,29019,730
 6017007,4809,19011,22012,60014,58019,29021,70022,260
 7018008,0709,92012,16013,79015,83019,73022,26023,870
 2.0501004,0804,5105,1105,9206,3906,8607,5908,190
 1012004,5105,0205,7907,1707,7608,4109,33010,080
 2013005,1105,7907,3708,1608,98010,60011,40012,340
 3014005,9207,1708,1609,47010,46011,98012,79013,990
 4015006,3907,7608,98010,46012,36013,39014,80016,070
 5016006,8608,41010,60011,98013,39016,79020,37021,550
 6017007,5909,33011,40012,79014,80020,37023,98025,400
 7018008,19010,08012,34013,99016,07021,55025,40026,720
 3.0501004,3004,8205,4806,4506,9707,5508,3609,020
 1012004,8205,4606,4608,0608,7809,60010,68011,620
 2013005,4806,4608,2609,35010,43011,94013,38014,570
 3014006,4508,0609,35011,03012,36014,22015,28016,800
 4015006,9708,78010,43012,36014,69016,03017,87019,540
 5016007,5509,60011,94014,22016,03019,93023,35024,680
 6017008,36010,68013,38015,28017,87023,35028,91030,590
 7018009,02011,62014,57016,80019,54024,68030,59032,630
 5.0501004,1504,9205,9007,1707,8308,7209,76010,390
 1012004,9206,0707,4309,60010,67011,97013,54014,950
 2013005,9007,4309,92011,68013,45016,05017,80019,270
 3014007,1709,60011,68014,29016,53018,90021,29023,700
 4015007,83010,67013,45016,53019,58022,48025,34027,330
 5016008,72011,97016,05018,90022,48025,79028,29031,450
 6017009,76013,54017,80021,29025,34028,29035,92037,290
 70180010,39014,95019,27023,70027,33031,45037,29039,580
SH-PAALB1.0501004,1004,5105,1705,9806,5507,0107,8308,510
(アルミ黒)1012004,5105,1205,8707,3007,8908,6109,64010,460
 2013005,1705,8707,5108,2609,07010,87011,73012,650
 3014005,9807,3008,2609,66010,63012,34013,23014,400
 4015006,5507,8909,07010,63012,68013,70015,19016,520
 5016007,0108,61010,87012,34013,70016,76019,37019,920
 6017007,8309,64011,73013,23015,19019,37021,05021,600
 7018008,51010,46012,65014,40016,52019,92021,60023,330
 1.5501004,1104,5405,2006,0406,6007,0507,8808,570
 1012004,5405,1505,9107,3607,9508,6809,69010,520
 2013005,2005,9107,5508,3309,15010,94011,82012,760
 3014006,0407,3608,3309,73010,71012,43013,30014,490
 4015006,6007,9509,15010,71012,79013,80015,28016,630
 5016007,0508,68010,94012,43013,80016,73019,99020,530
 6017007,8809,69011,82013,30015,28019,99022,60023,160
 7018008,57010,52012,76014,49016,63020,53023,16024,970
 2.0501004,1804,6105,3106,1206,6907,1607,9908,690
 1012004,6105,2205,9907,4708,0608,8109,83010,680
 2013005,3105,9907,6708,4609,28011,10012,00012,940
 3014006,1207,4708,4609,87010,86012,58013,49014,690
 4015006,6908,0609,28010,86012,96013,99015,50016,870
 5016007,1608,81011,10012,58013,99017,39021,07022,350
 6017007,9909,83012,00013,49015,50021,07024,88026,300
 7018008,69010,68012,94014,69016,87022,35026,30027,820
 3.0501004,4004,9205,6806,6507,2707,8508,7609,520
 1012004,9205,6606,6608,3609,08010,00011,18012,220
 2013005,6806,6608,5609,65010,73012,44013,98015,170
 3014006,6508,3609,65011,43012,76014,82015,98017,500
 4015007,2709,08010,73012,76015,29016,63018,57020,340
 5016007,85010,00012,44014,82016,63020,53024,05025,480
 6017008,76011,18013,98015,98018,57024,05029,81031,490
 7018009,52012,22015,17017,50020,34025,48031,49033,730
 5.0501004,2505,0206,1007,3708,1309,02010,16010,890
 1012005,0206,2707,6309,90010,97012,37014,04015,550
 2013006,1007,63010,22011,98013,75016,55018,40019,870
 3014007,3709,90011,98014,69016,93019,50021,99024,400
 4015008,13010,97013,75016,93020,18023,08026,04028,130
 5016009,02012,37016,55019,50023,08026,39028,99032,250
 60170010,16014,04018,40021,99026,04028,99036,82038,190
 70180010,89015,55019,87024,40028,13032,25038,19040,680
型式TA¥基準単価
B
50〜100101〜200201〜300301〜400401〜500501〜600601〜700701〜800
SL-PAALC3.2501002,9303,3303,8404,5705,0105,2805,9906,520
(縞板)1012003,3303,8204,5205,6206,3206,8007,6908,380
 2013003,8404,5205,5306,2607,0108,6009,35010,050
 3014004,5705,6206,2607,5108,4509,73010,84011,970
 4015005,0106,3207,0108,4509,56011,09012,47013,290
 5016005,2806,8008,6009,73011,09011,74013,33014,650
 6017005,9907,6909,35010,84012,47013,33015,23016,780
 7018006,5208,38010,05011,97013,29014,65016,78018,760
SH-PAALC3.2501003,0303,4304,0404,7705,3105,5806,3907,020
(縞板)1012003,4304,0204,7205,9206,6207,2008,1908,980
 2013004,0404,7205,8306,5607,3109,1009,95010,650
 3014004,7705,9206,5607,9108,85010,33011,54012,670
 4015005,3106,6207,3108,85010,16011,69013,17014,090
 5016005,5807,2009,10010,33011,69012,34014,03015,450
 6017006,3908,1909,95011,54013,17014,03016,13017,680
 7018007,0208,98010,65012,67014,09015,45017,68019,860
■穴加工料金
穴加工付
Type
¥ボルト呼び穴加工料金
N(通し穴)P(皿穴)
2H320420
4H630840
6H9501,260
8H1,2601,680
[ ! ]穴加工付タイプは、標準タイプに穴加工料金を加えた金額になります。

(例)
型式ABTFGボルト呼び径
SH-PASUS4H5004001.0F240G160N6
のとき
(標準タイプ単価) + (穴加工料金) =穴加工タイプ単価
7,300円 + 630円 = 7,930円
数量スライド価格[!]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1~2021~5051~
値引率基準単価10%お見積り
出荷日通常+2日
[!]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

ステンレス(片面研磨・片面ヘアライン)
 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可
ステンレス(片面鏡面)・アルミ
 7 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

■ステンレス表面研磨比較写真
●PASUS(#400研磨)

●PHSUS(ヘアラインタイプ)

*PHSUSはPASUSに比べモノの写りが薄まります。


●PMSUS(鏡面仕上げ、#800研磨・磨き目なし)

■アルミ縞板(SL-PAALC・SH-PAALC)耐荷重の目安

Bの長さ2辺で支持

プレ−トサイズ荷重めやす
ABNkgf
60030021522
60045032133
60060042844
45030050852
45045076178
3003001713175
[ ! ]t=3.2
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】カバーパネル -板金-のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

天板・合板・カバーパネルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました